(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
不二越
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ~ 16 | 8 ~ 128 | 56 ~ 194 | 3 ~ 16 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] | 超硬 | エンドミルシャンク | 鋼用 | ○ |
通常価格(税別) : | 10,530円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 ~ 32 | 6 ~ 155 | 50 ~ 235 | 3 ~ 32 | 一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | 粉末ハイス | エンドミルシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 1,470円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
不二越
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ~ 16 | 6 ~ 80 | 54 ~ 146 | 3 ~ 16 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] | 超硬 | エンドミルシャンク | 鋼用 | ○ |
通常価格(税別) : | 8,789円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
不二越
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ~ 13 | 12 ~ 101 | 50 ~ 158 | 3 ~ 12 | アルミ[◎] / 銅[○] | ハイス | エンドミルシャンク | 非鉄用(DLC) | - |
通常価格(税別) : | 568円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5 ~ 50 | 75 ~ 220 | 156 ~ 369 | 1 ~ 4 | 一般鋼[○] | ハイス | テーパシャンク | - | - |
通常価格(税別) : | 2,200円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サイトウ製作所(ATOM・アトム)
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 ~ 3 | 1 ~ 15 | 38 ~ 45 | 3 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / チタン[○] | 超硬 | エンドミルシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 3,608円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サイトウ製作所(ATOM・アトム)
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 ~ 3 | 0.2 ~ 25 | 38 ~ 50 | 3 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | 超硬 | エンドミルシャンク | ノンコート | - |
通常価格(税別) : | 2,995円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
不二越
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ~ 20 | 19 ~ 126 | 60 ~ 195 | 6 ~ 20 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○] | 超硬 | エンドミルシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 7,404円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
ハイス鋼ドリル(TiNコート) ストレートシャンク/レギュラー【1~10個入り】
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 ~ 13 | 6 ~ 101 | 22 ~ 151 | 0.5 ~ 13 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | ハイス | ストレートシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 1,670円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サイトウ製作所(ATOM・アトム)
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 ~ 13 | 10 ~ 90 | 60 ~ 200 | 0.3 ~ 13 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | 超硬 | ストレートシャンク | ノンコート | - |
通常価格(税別) : | 2,874円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 ~ 8 | 3 ~ 37 | 20 ~ 79 | 0.5 ~ 8 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 超硬 | ストレートシャンク | - | - |
通常価格(税別) : | 990円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ~ 12 | 20 ~ 95 | 62 ~ 142 | 6 ~ 12 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | - | - | - | ○ |
通常価格(税別) : | 7,380円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ~ 13 | 24 ~ 101 | 56 ~ 158 | 3 ~ 12 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 粉末ハイス | エンドミルシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 540円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
不二越
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ~ 32 | 35 ~ 74 | 75 ~ 134 | 6.5 ~ 12.65 | 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | ハイス | エンドミルシャンク | ノンコート | - |
通常価格(税別) : | 2,028円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【5~10個入り】
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ~ 13 | 12 ~ 101 | 34 ~ 151 | 1 ~ 13 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | ハイス | ストレートシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 1,260円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
不二越
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4 | 81 | 125 | 9.4 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | ハイス | ストレートシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 2,616円 |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サイトウ製作所(ATOM・アトム)
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 ~ 3 | 1.5 ~ 25 | 38 ~ 60 | 3 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / チタン[○] | 超硬 | エンドミルシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 3,984円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
グーリング
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 ~ 96 | 30 ~ 280 | 111 ~ 534 | 1 ~ 6 | 一般鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○] | ハイス | テーパシャンク | ホモ処理 | - |
通常価格(税別) : | 3,779円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 ~ 6 | 6 ~ 43 | 38 ~ 87 | 3 ~ 6 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] | コバルトハイス | エンドミルシャンク / ストレートシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 1,539円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
フクダ精工
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 ~ 60 | 30 ~ 222 | 110 ~ 412 | MT1 ~ MT5 | 鋳鉄[○/◎] / アルミ[○] | - | テーパシャンク | ノンコート | - |
通常価格(税別) : | 14,331円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
グーリング
ストレートシャンクドリル 汎用ドリル レギュラタイプN 205
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 ~ 20 | 5 ~ 140 | 20 ~ 205 | 0.4 ~ 20 | 一般鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 樹脂[○] | ハイス | ストレートシャンク | ホモ処理 | - |
通常価格(税別) : | 251円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ~ 13 | 40 ~ 200 | 100 ~ 300 | 2 ~ 13 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] | コバルトハイス | ストレートシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 3,173円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
不二越
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ~ 16 | 9 ~ 58 | 45 ~ 114 | 3 ~ 16 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] | 超硬 | エンドミルシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 6,540円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル 難削材加工用/ストレートシャンク/ロング
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ~ 13 | 56 ~ 134 | 85 ~ 205 | 2 ~ 13 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | コバルトハイス | ストレートシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 1,670円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ~ 20 | 15 ~ 88 | 55 ~ 140 | 4 ~ 20 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] | 超硬 | エンドミルシャンク / ストレートシャンク | 鋼用 | ○ |
通常価格(税別) : | 6,474円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
不二越
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 ~ 10.5 | 75 ~ 120 | 150 ~ 250 | 3.1 ~ 10.5 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | コバルトハイス | ストレートシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 2,930円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ~ 2.03 | 6 ~ 69 | 11 ~ 110 | 3 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○] / 銅[○] | 超硬 | エンドミルシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 8,845円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 ~ 6 | 2 ~ 28 | 38 ~ 66 | 3 ~ 6 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / 銅[◎] | 超硬 | エンドミルシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 1,560円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
WH70-DRL 超硬ドリル 高硬度鋼(~70HRC)用超硬
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ~ 12 | 12 ~ 76 | 42 ~ 120 | 3 ~ 12 | 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] | 超硬 | エンドミルシャンク / ストレートシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 7,847円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
不二越
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ~ 16 | 15 ~ 99 | 49 ~ 162 | 3 ~ 16 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] | 超硬 | エンドミルシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 7,730円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S)
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 ~ 20 | 3 ~ 62 | 50 ~ 127 | 3 ~ 20 | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | コバルトハイス | エンドミルシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 900円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ~ 7.5 | 12 ~ 69 | 34 ~ 109 | 1 ~ 7.5 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 超硬 | ストレートシャンク | - | - |
通常価格(税別) : | 1,110円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
不二越
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ~ 33 | 75 ~ 200 | 155 ~ 345 | 1 ~ 4 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | コバルトハイス | テーパシャンク | ノンコート | - |
通常価格(税別) : | 4,077円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 ~ 12.4 | 7 ~ 51 | 39 ~ 108 | 3 ~ 12 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] | コバルトハイス | エンドミルシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 1,393円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ~ 13 | 25 ~ 76 | 59 ~ 128 | 3 ~ 12 | 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / 銅[○] | 超硬 | エンドミルシャンク / ストレートシャンク | ノンコート | - |
通常価格(税別) : | 3,067円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 ~ 5 | 1.5 ~ 26 | 38 ~ 64 | 3 ~ 5 | 一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / 銅[◎] | 超硬 | エンドミルシャンク / ストレートシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 2,868円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
不二越
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ~ 20 | 7 ~ 70 | 50 ~ 145 | 4 ~ 20 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] | 超硬 | エンドミルシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 6,360円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
グーリング
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 ~ 1.92 | 0.4 ~ 13.2 | 25 ~ 30 | 1 ~ 2 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | コバルトハイス | エンドミルシャンク | ノンコート | - |
通常価格(税別) : | 1,004円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 ~ 50 | 57 ~ 200 | 137 ~ 345 | MT1 ~ MT4 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] | コバルトハイス | テーパシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 7,830円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
不二越
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ~ 20 | 12 ~ 140 | 50 ~ 210 | 3 ~ 25 | 一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○] / 銅[○] | 粉末ハイス | エンドミルシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 616円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
ハイス鋼ドリル(コバルトハイス鋼) ストレートシャンク/レギュラー【1~10個入り】
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ~ 12.8 | 12 ~ 101 | 34 ~ 151 | 1 ~ 12.8 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | コバルトハイス | ストレートシャンク | - | - |
通常価格(税別) : | 1,470円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ~ 13 | 28 ~ 77 | 66 ~ 124 | 6 ~ 14 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | 超硬 | エンドミルシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 2,790円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
不二越
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ~ 16 | 15 ~ 99 | 49 ~ 162 | 3 ~ 16 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 鋳鉄[○] | 超硬 | エンドミルシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 6,943円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ~ 8 | 12 ~ 75 | 34 ~ 117 | 1 ~ 8 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 超硬 | ストレートシャンク | 鋼用 | - |
通常価格(税別) : | 1,450円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
超硬OHノンステップボーラー5D 05WHNSB□□□□-TH
ドリル径(刃径)(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | シャンクタイプ | コーティング・表面処理 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ~ 13 | 20 ~ 104 | 66 ~ 169 | 3 ~ 13 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | 超硬 | エンドミルシャンク | 鋼用 | ○ |
通常価格(税別) : | 10,705円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
ドリル径(刃径)(mm) |
溝長(mm) |
全長(mm) |
シャンク径・MT No |
被削材 |
工具材質 |
シャンクタイプ |
コーティング・表面処理 |
油穴(オイルホール) |
単品/セット品 |
先端角(°) |
直径公差(mm) |
シンニング |
CAM・工具管理ソフト用データ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| |
メーカー | 不二越 | 三菱マテリアル | 不二越 | 不二越 | ミスミ | サイトウ製作所(ATOM・アトム) | サイトウ製作所(ATOM・アトム) | 不二越 | ミスミ | サイトウ製作所(ATOM・アトム) | ミスミ | タンガロイ | ミスミ | 不二越 | ミスミ | 不二越 | サイトウ製作所(ATOM・アトム) | グーリング | オーエスジー | フクダ精工 | グーリング | オーエスジー | 不二越 | ミスミ | オーエスジー | 不二越 | MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) | ミスミ | オーエスジー | 不二越 | 三菱マテリアル | ミスミ | 不二越 | オーエスジー | オーエスジー | オーエスジー | 不二越 | グーリング | オーエスジー | 不二越 | ミスミ | ミスミ | 不二越 | ミスミ | MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 10,530円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 1,470円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 8,789円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 568円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 2,200円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 3,608円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 2,995円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 7,404円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 1,670円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 2,874円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 990円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 7,380円~
| 540円~
| 2,028円~ | 1,260円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 2,616円 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 3,984円~ | 3,779円~
| 1,539円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 14,331円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 251円~ | 3,173円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 6,540円~ | 1,670円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 6,474円~
| 2,930円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 8,845円~ | 1,560円~
| 7,847円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 7,730円~ | 900円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 1,110円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 4,077円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 1,393円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 3,067円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 2,868円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 6,360円~ | 1,004円~ | 7,830円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 616円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 1,470円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 2,790円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 6,943円~ | 1,450円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 10,705円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで |
通常出荷日 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
ドリル径(刃径)(mm) | 1 ~ 16 | 0.5 ~ 32 | 1 ~ 16 | 1 ~ 13 | 8.5 ~ 50 | 0.1 ~ 3 | 0.02 ~ 3 | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 13 | 0.3 ~ 13 | 0.5 ~ 8 | 3 ~ 12 | 2 ~ 13 | 7 ~ 32 | 1 ~ 13 | 9.4 | 0.1 ~ 3 | 2.4 ~ 96 | 0.5 ~ 6 | 6 ~ 60 | 0.4 ~ 20 | 2 ~ 13 | 2 ~ 16 | 2 ~ 13 | 3 ~ 20 | 3.1 ~ 10.5 | 1 ~ 2.03 | 0.3 ~ 6 | 2 ~ 12 | 2 ~ 16 | 0.5 ~ 20 | 1 ~ 7.5 | 7 ~ 33 | 1.15 ~ 12.4 | 3 ~ 13 | 0.2 ~ 5 | 2 ~ 20 | 0.05 ~ 1.92 | 6 ~ 50 | 1 ~ 20 | 1 ~ 12.8 | 3 ~ 13 | 2 ~ 16 | 1 ~ 8 | 2 ~ 13 |
溝長(mm) | 8 ~ 128 | 6 ~ 155 | 6 ~ 80 | 12 ~ 101 | 75 ~ 220 | 1 ~ 15 | 0.2 ~ 25 | 19 ~ 126 | 6 ~ 101 | 10 ~ 90 | 3 ~ 37 | 20 ~ 95 | 24 ~ 101 | 35 ~ 74 | 12 ~ 101 | 81 | 1.5 ~ 25 | 30 ~ 280 | 6 ~ 43 | 30 ~ 222 | 5 ~ 140 | 40 ~ 200 | 9 ~ 58 | 56 ~ 134 | 15 ~ 88 | 75 ~ 120 | 6 ~ 69 | 2 ~ 28 | 12 ~ 76 | 15 ~ 99 | 3 ~ 62 | 12 ~ 69 | 75 ~ 200 | 7 ~ 51 | 25 ~ 76 | 1.5 ~ 26 | 7 ~ 70 | 0.4 ~ 13.2 | 57 ~ 200 | 12 ~ 140 | 12 ~ 101 | 28 ~ 77 | 15 ~ 99 | 12 ~ 75 | 20 ~ 104 |
全長(mm) | 56 ~ 194 | 50 ~ 235 | 54 ~ 146 | 50 ~ 158 | 156 ~ 369 | 38 ~ 45 | 38 ~ 50 | 60 ~ 195 | 22 ~ 151 | 60 ~ 200 | 20 ~ 79 | 62 ~ 142 | 56 ~ 158 | 75 ~ 134 | 34 ~ 151 | 125 | 38 ~ 60 | 111 ~ 534 | 38 ~ 87 | 110 ~ 412 | 20 ~ 205 | 100 ~ 300 | 45 ~ 114 | 85 ~ 205 | 55 ~ 140 | 150 ~ 250 | 11 ~ 110 | 38 ~ 66 | 42 ~ 120 | 49 ~ 162 | 50 ~ 127 | 34 ~ 109 | 155 ~ 345 | 39 ~ 108 | 59 ~ 128 | 38 ~ 64 | 50 ~ 145 | 25 ~ 30 | 137 ~ 345 | 50 ~ 210 | 34 ~ 151 | 66 ~ 124 | 49 ~ 162 | 34 ~ 117 | 66 ~ 169 |
シャンク径・MT No | 3 ~ 16 | 3 ~ 32 | 3 ~ 16 | 3 ~ 12 | 1 ~ 4 | 3 | 3 | 6 ~ 20 | 0.5 ~ 13 | 0.3 ~ 13 | 0.5 ~ 8 | 6 ~ 12 | 3 ~ 12 | 6.5 ~ 12.65 | 1 ~ 13 | 9.4 | 3 | 1 ~ 6 | 3 ~ 6 | MT1 ~ MT5 | 0.4 ~ 20 | 2 ~ 13 | 3 ~ 16 | 2 ~ 13 | 4 ~ 20 | 3.1 ~ 10.5 | 3 | 3 ~ 6 | 3 ~ 12 | 3 ~ 16 | 3 ~ 20 | 1 ~ 7.5 | 1 ~ 4 | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | 3 ~ 5 | 4 ~ 20 | 1 ~ 2 | MT1 ~ MT4 | 3 ~ 25 | 1 ~ 12.8 | 6 ~ 14 | 3 ~ 16 | 1 ~ 8 | 3 ~ 13 |
被削材 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] | 一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] | アルミ[◎] / 銅[○] | 一般鋼[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / チタン[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / チタン[○] | 一般鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] | 鋳鉄[○/◎] / アルミ[○] | 一般鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / 銅[◎] | 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] | 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / 銅[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] | 一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 鋳鉄[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / チタン[○] |
工具材質 | 超硬 | 粉末ハイス | 超硬 | ハイス | ハイス | 超硬 | 超硬 | 超硬 | ハイス | 超硬 | 超硬 | - | 粉末ハイス | ハイス | ハイス | ハイス | 超硬 | ハイス | コバルトハイス | - | ハイス | コバルトハイス | 超硬 | コバルトハイス | 超硬 | コバルトハイス | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | コバルトハイス | 超硬 | コバルトハイス | コバルトハイス | 超硬 | 超硬 | 超硬 | コバルトハイス | コバルトハイス | 粉末ハイス | コバルトハイス | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 |
シャンクタイプ | エンドミルシャンク | エンドミルシャンク | エンドミルシャンク | エンドミルシャンク | テーパシャンク | エンドミルシャンク | エンドミルシャンク | エンドミルシャンク | ストレートシャンク | ストレートシャンク | ストレートシャンク | - | エンドミルシャンク | エンドミルシャンク | ストレートシャンク | ストレートシャンク | エンドミルシャンク | テーパシャンク | エンドミルシャンク / ストレートシャンク | テーパシャンク | ストレートシャンク | ストレートシャンク | エンドミルシャンク | ストレートシャンク | エンドミルシャンク / ストレートシャンク | ストレートシャンク | エンドミルシャンク | エンドミルシャンク | エンドミルシャンク / ストレートシャンク | エンドミルシャンク | エンドミルシャンク | ストレートシャンク | テーパシャンク | エンドミルシャンク | エンドミルシャンク / ストレートシャンク | エンドミルシャンク / ストレートシャンク | エンドミルシャンク | エンドミルシャンク | テーパシャンク | エンドミルシャンク | ストレートシャンク | エンドミルシャンク | エンドミルシャンク | ストレートシャンク | エンドミルシャンク |
コーティング・表面処理 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 非鉄用(DLC) | - | 鋼用 | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | - | - | 鋼用 | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | ホモ処理 | 鋼用 | ノンコート | ホモ処理 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | - | ノンコート | 鋼用 | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | - | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 |
油穴(オイルホール) | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
単品/セット品 | 単品 | 単品 | 単品 | 単品 | - | 単品 | 単品 | 単品 | 単品 / セット品 | 単品 | - | - | - | 単品 | - | 単品 | 単品 | 単品 | 単品 | - | 単品 | 単品 | 単品 | - | 単品 | 単品 | 単品 | - | 単品 | 単品 | 単品 | - | 単品 | 単品 | 単品 | 単品 | 単品 | 単品 | 単品 | 単品 | 単品 / セット品 | - | 単品 | - | 単品 |
先端角(°) | 135 | 118 ~ 135 | 135 | 135 | 118 | 140 | 120 | 180 | 118 | 118 ~ 135 | 118 | 140 | 135 | 118 | 118 | 118 | 140 | 118 | 130 | - | 118 | 130 | 135 | 130 | 180 | 125 | 140 | 140 | 120 | 135 | 135 | 118 | 135 | 130 | 130 | 130 ~ 140 | 180 | 118 | 130 | 135 | 118 | 140 | 135 | 118 | 140 |
直径公差(mm) | -0.018~0 ~ -0.012~0 | -0.039~0 ~ -0.014~0 | -0.018~0 ~ -0.01~0 | -0.018~0 ~ -0.01~0 | 0~-0.039 ~ 0~-0.022 | -0.01~0 | -0.005~0 | -0.021~0 ~ -0.01~0 | 0~-0.027 ~ 0~-0.014 | -0.01~0 | 0~-0.015 ~ 0~-0.010 | - | h7 | -0.039~0 ~ -0.022~0 | 0~-0.027 ~ 0~-0.014 | -0.022~0 | -0.01~0 | -0.054~0 ~ -0.014~0 | -0.018~0 ~ -0.014~0 | 0~-0.039 ~ 0~-0.030 | -0.033~0 ~ -0.014~0 | -0.027~0 ~ -0.014~0 | -0.018~0 ~ -0.01~0 | 0~-0.027 ~ 0~-0.014 | -0.033~0 ~ -0.014~0 | -0.027~0 ~ -0.018~0 | -0.01~0 | 0~-0.018 ~ 0~-0.014 | -0.027~0 ~ -0.014~0 | -0.018~0 ~ -0.01~0 | -0.033~0 ~ -0.014~0 | 0~-0.015 ~ 0~-0.010 | -0.039~0 ~ -0.022~0 | -0.027~0 ~ -0.014~0 | -0.01~0 | -0.01~0 | -0.021~0 ~ -0.01~0 | -0.004~0 | -0.039~0 ~ -0.014~0 | -0.021~0 ~ -0.01~0 | 0~-0.027 ~ 0~-0.014 | 0~-0.018 ~ 0~-0.010 | -0.018~0 ~ -0.01~0 | ±0.015 | -0.027~0 ~ -0.014~0 |
シンニング | X形 / XR形 | X形 | X形 / XR形 | - | - | X形 | - | - | S形 / なし | - | - | - | - | - | - | X形 | X形 / なし | S形 | X形 / R形 | - | S形 | X形 / R形 | XR形 | - | - | - | - | - | X形 / R+W形 | XR形 | X形 | - | - | X形 / R形 | S形 | - | - | - | R形 | - | S形 | - | 特殊 | - | - |
CAM・工具管理ソフト用データ | - | tebis / zoller | - | - | tebis / zoller | - | - | - | tebis / zoller | - | tebis / zoller | - | tebis / zoller | - | tebis / zoller | - | - | - | - | - | - | - | - | tebis / zoller | - | - | - | tebis / zoller | - | - | tebis / zoller | tebis / zoller | - | - | - | - | - | - | - | - | tebis / zoller | tebis / zoller | - | tebis / zoller | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針