(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | - | 2 | 3 ~ 7 |
通常価格(税別) : | 6,530円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
XALシリーズ超硬テーパボールエンドミル(刻印用) 1枚刃/半月タイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | ネジレなし | 鋼用 | メーカー標準品 | - | 1 | - |
通常価格(税別) : | 3,560円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サイトウ製作所(ATOM・アトム)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[◎] / 樹脂[◎] | - | - | メーカー標準品 | 0.1 ~ 3 | 2 | 0.5 ~ 12 |
通常価格(税別) : | 8,337円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
超硬テーパボール FXコート多刃リブ溝用 FXS-RB-TPB
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 / R溝 / テーパ側面 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] / 銅[○] | 弱ネジレ(1~29°) | 鋼用 | メーカー標準品 | - | 4 | 4 ~ 25 |
通常価格(税別) : | 15,371円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 刻印用/1枚刃/半月タイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彫込み / R溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | ネジレなし | 鋼用 | メーカー標準品 | - | 1 | - |
通常価格(税別) : | 3,960円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
栄工舎
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / 銅[◎] / グラファイト[○] | - | ノンコート | メーカー標準品 | - | 2 | 6 ~ 50 |
通常価格(税別) : | 11,008円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
栄工舎
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / 銅[◎] / グラファイト[○] | - | ノンコート | メーカー標準品 | - | 2 | 4 ~ 40 |
通常価格(税別) : | 9,216円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日進工具
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 / R溝 / テーパ側面 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.2 ~ 4 | 2 | 1 ~ 16 |
通常価格(税別) : | 7,729円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日進工具
無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル MRBTNH230
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 | 超硬 | 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / チタン[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.1 ~ 4 | 2 | 0.07 ~ 3 |
通常価格(税別) : | 4,053円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 4枚刃/ロングタイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R溝 / テーパ側面 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | - | 4 | 4 ~ 30 |
通常価格(税別) : | 4,270円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.6 ~ 1.2 | 先端2、外周4 | 3.2 ~ 4.8 |
通常価格(税別) : | 8,764円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル ランナー溝用/2枚刃
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | - | 2 | 3 ~ 7 |
通常価格(税別) : | 5,940円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日進工具
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 / R溝 / テーパ側面 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | ノンコート | メーカー標準品 | 1 ~ 6 | 2 | 10 ~ 35 |
通常価格(税別) : | 8,375円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
栄工舎
超硬グラファイト ソリッドテーパーボールエンドミル GTBE
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 超硬 | アルミ[◎] / 銅[◎] / グラファイト[◎] | - | ノンコート | メーカー標準品 | - | 2 | 25 ~ 50 |
通常価格(税別) : | 15,872円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
栄工舎
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 超硬 | 一般鋼[○] / アルミ[◎] / 銅[◎] / グラファイト[◎] | - | ノンコート | メーカー標準品 | - | 2 | 25 ~ 50 |
通常価格(税別) : | 18,176円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
VQT6UR チタン合金仕上げ加工用 6枚刃スマートミラクルバレルエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 4 ~ 8 | 6 | 21 ~ 26 |
通常価格(税別) : | 20,840円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 / R溝 / テーパ側面 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 弱ネジレ(1~29°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.8 ~ 1 | 2 | 6 ~ 16 |
通常価格(税別) : | 8,091円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
VC4STB 4枚刃ミラクル テーパ刃ボールエンドミル(S)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 / R溝 | 超硬 | 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / チタン[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.6 ~ 8 | 4 | 1 ~ 8 |
通常価格(税別) : | 11,983円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
VU-TBR 異形工具VU-TBRシリーズ 仕上げ用テーパバレル型エンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / R溝 / テーパ側面 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] | 弱ネジレ(1~29°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 6 ~ 16 | 4 ~ 6 | 8.2 ~ 18 |
通常価格(税別) : | 12,210円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日進工具
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | ノンコート | メーカー標準品 | 2 ~ 6 | 2 | 4 ~ 12 |
通常価格(税別) : | 10,974円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニオンツール
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] | - | 鋼用 | メーカー標準品 | 2 ~ 4 | 4 | 19.2 ~ 26.6 |
通常価格(税別) : | 11,533円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニオンツール
CSTB UTコート 4枚刃 スタンダードテーパバレルエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 曲面 / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] | - | 鋼用 | メーカー標準品 | 2 ~ 6 | 4 | 6.4 ~ 10.7 |
通常価格(税別) : | 11,533円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
MS4LTB 4枚刃エムスターリブ用テーパ刃ボールエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 / R溝 / テーパ側面 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] | 弱ネジレ(1~29°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.8 ~ 1 | 4 | 6 ~ 16 |
通常価格(税別) : | 6,758円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンドビック
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 超硬 | 一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | - | 2 ~ 4 | 10 ~ 40 |
通常価格(税別) : | 13,100円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 / R溝 / テーパ側面 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 弱ネジレ(1~29°) | ノンコート | メーカー標準品 | - | 2 | 10 |
通常価格(税別) : | 15,796円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ロングタイプ ねじれ角30° TEBO
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 2 ~ 4 | 4 | 24.8 ~ 27.1 |
通常価格(税別) : | 27,830円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
DLC4LATB 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃 ボールエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | アルミ[◎] | 弱ネジレ(1~29°) | 非鉄用(DLC) | メーカー標準品 | 1 ~ 4 | 4 | 20 ~ 30 |
通常価格(税別) : | 12,978円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニオンツール
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] | - | 鋼用 | メーカー標準品 | 2 | 4 | 2.8 ~ 4.3 |
通常価格(税別) : | 12,390円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ねじれ角30° TEBO
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲面 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 2 ~ 6 | 4 | 10 ~ 12 |
通常価格(税別) : | 26,520円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
C4LATB ALIMASTER アルミニウム合金製インペラ加工用超硬テーパ刃ボールエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 / R溝 | 超硬 | アルミ[◎] | 弱ネジレ(1~29°) | ノンコート | メーカー標準品 | 1 ~ 4 | 4 | 20 ~ 30 |
通常価格(税別) : | 11,830円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目~ |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
規格・仕様一覧 |
加工用途(加工形状) |
工具材質 |
被削材 |
ねじれ角 |
コーティング |
標準/追加工区分 |
刃径(mm) |
刃数(枚) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
片角(°) |
大端径(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
コーナー形状 |
R精度(μm) |
焼きばめ対応 |
CAM・工具管理ソフト用データ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | ミスミ | ミスミ | サイトウ製作所(ATOM・アトム) | オーエスジー | ミスミ | 栄工舎 | 栄工舎 | 日進工具 | 日進工具 | ミスミ | MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) | ミスミ | 日進工具 | 栄工舎 | 栄工舎 | 三菱マテリアル | MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) | 三菱マテリアル | オーエスジー | 日進工具 | ユニオンツール | ユニオンツール | 三菱マテリアル | サンドビック | オーエスジー | タンガロイ | 三菱マテリアル | ユニオンツール | タンガロイ | 三菱マテリアル |
シリーズ名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 6,530円~
| 3,560円~
| 8,337円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 15,371円~
| 3,960円~
| 11,008円~
| 9,216円~
| 7,729円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 4,053円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 4,270円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 8,764円~
| 5,940円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 8,375円~
| 15,872円~
| 18,176円~
| 20,840円~ | 8,091円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 11,983円~ | 12,210円~
| 10,974円~
| 11,533円~
| 11,533円~
| 6,758円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 13,100円
| 15,796円
| 27,830円~ | 12,978円~ | 12,390円
| 26,520円~ | 11,830円~ |
通常出荷日 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 3日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 3日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 4日目 | 1日目 | 1日目 | 2日目~ | 4日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 4日目 | 2日目~ | 1日目 | 3日目~ |
規格・仕様一覧 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
加工用途(加工形状) | R溝 | 彫込み / R溝 | - | 曲面 / R溝 / テーパ側面 | 彫込み / R溝 | - | - | 曲面 / R溝 / テーパ側面 | 曲面 | R溝 / テーパ側面 | R溝 | R溝 | 曲面 / R溝 / テーパ側面 | - | - | 側面 / 溝 | 曲面 / R溝 / テーパ側面 | 曲面 / R溝 | 側面 / 曲面 / R溝 / テーパ側面 | 側面 / 曲面 / 溝 | 溝 | 側面 / 曲面 / 傾斜切り込み | 曲面 / R溝 / テーパ側面 | - | 曲面 / R溝 / テーパ側面 | 曲面 | 側面 / 溝 | 平面 | 曲面 | 側面 / 溝 / R溝 |
工具材質 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 |
被削材 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[◎] / 樹脂[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / 銅[◎] / グラファイト[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / 銅[◎] / グラファイト[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / チタン[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | アルミ[◎] / 銅[◎] / グラファイト[◎] | 一般鋼[○] / アルミ[◎] / 銅[◎] / グラファイト[◎] | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / チタン[○] | 一般鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] | 一般鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | アルミ[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | アルミ[◎] |
ねじれ角 | 標準ネジレ(30~44°) | ネジレなし | - | 弱ネジレ(1~29°) | ネジレなし | - | - | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | - | - | 標準ネジレ(30~44°) | 弱ネジレ(1~29°) | 標準ネジレ(30~44°) | 弱ネジレ(1~29°) | 標準ネジレ(30~44°) | - | - | 弱ネジレ(1~29°) | 標準ネジレ(30~44°) | 弱ネジレ(1~29°) | 標準ネジレ(30~44°) | 弱ネジレ(1~29°) | - | 標準ネジレ(30~44°) | 弱ネジレ(1~29°) |
コーティング | 鋼用 | 鋼用 | - | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | ノンコート | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | 鋼用 | 非鉄用(DLC) | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート |
標準/追加工区分 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 |
刃径(mm) | - | - | 0.1 ~ 3 | - | - | - | - | 0.2 ~ 4 | 0.1 ~ 4 | - | 0.6 ~ 1.2 | - | 1 ~ 6 | - | - | 4 ~ 8 | 0.8 ~ 1 | 0.6 ~ 8 | 6 ~ 16 | 2 ~ 6 | 2 ~ 4 | 2 ~ 6 | 0.8 ~ 1 | - | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 4 | 2 | 2 ~ 6 | 1 ~ 4 |
刃数(枚) | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 先端2、外周4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 ~ 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 ~ 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
刃長(mm) | 3 ~ 7 | - | 0.5 ~ 12 | 4 ~ 25 | - | 6 ~ 50 | 4 ~ 40 | 1 ~ 16 | 0.07 ~ 3 | 4 ~ 30 | 3.2 ~ 4.8 | 3 ~ 7 | 10 ~ 35 | 25 ~ 50 | 25 ~ 50 | 21 ~ 26 | 6 ~ 16 | 1 ~ 8 | 8.2 ~ 18 | 4 ~ 12 | 19.2 ~ 26.6 | 6.4 ~ 10.7 | 6 ~ 16 | 10 ~ 40 | 10 | 24.8 ~ 27.1 | 20 ~ 30 | 2.8 ~ 4.3 | 10 ~ 12 | 20 ~ 30 |
コーナ・ボール半径(mm) | 1 ~ 3 | 0.1 ~ 0.3 | 0.05 ~ 1.5 | 0.3 ~ 1.25 | 0.1 ~ 0.3 | 0.5 ~ 5 | 0.5 ~ 8 | 0.1 ~ 2 | 0.05 ~ 2 | 0.3 ~ 1.25 | 0.3 ~ 0.6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 3 | 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 2 ~ 4 | 0.4 ~ 0.5 | 0.3 ~ 4 | 0.5 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 2 | 1 ~ 3 | 0.4 ~ 0.5 | 2 ~ 3 | 1.25 | 1 ~ 2 | 0.5 ~ 2 | 1 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 2 |
片角(°) | 5 ~ 15 | 15 | 0.5 ~ 15 | 0.5 ~ 2 | 15 | 0.5 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 1 ~ 15 | - | 0.5 ~ 2 | 0.5 ~ 1 | 5 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 0.5 ~ 7 | 0.5 ~ 7 | - | 0.25 ~ 1.04 | 1.5 ~ 10 | 20 | 10 ~ 20 | - | 15 ~ 42.5 | 0.5 ~ 2 | 3 | 5 | 7.44 ~ 9.19 | 4 | 50 ~ 65 | 20 | 4 |
大端径(mm) | - | - | 0.11 ~ 8.73 | 0.67 ~ 4.16 | - | 1.09 ~ 26.02 | 1.06 ~ 27.53 | 0.23 ~ 11.64 | - | 0.66 ~ 4.51 | - | - | 1.17 ~ 17.38 | 4.4 ~ 22.89 | 4.4 ~ 22.89 | 8 ~ 12 | 0.9 ~ 1.2 | - | 6 ~ 16 | 3.09 ~ 12.94 | - | - | 0.9 ~ 1.52 | - | 4.04 | 8 ~ 12 | - | - | 8 ~ 12 | - |
首下長(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 ~ 61.1 | - | 4 ~ 24 | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 23 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - |
シャンク径(mm) | 4 ~ 10 | 4 | 3 ~ 10 | 3 ~ 6 | 4 | 4 ~ 25 | 4 ~ 25 | 4 ~ 10 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 | 4 ~ 10 | 4 ~ 16 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 8 ~ 12 | 4 | 6 ~ 10 | 6 ~ 16 | 4 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 4 | 8 ~ 10 | 6 | 8 ~ 12 | 6 ~ 8 | 10 | 8 ~ 12 | 6 ~ 8 |
全長(mm) | 40 ~ 75 | 45 | 35 ~ 55 | 35 ~ 60 | 45 | 55 ~ 150 | 45 ~ 90 | 50 ~ 70 | 50 ~ 110 | 45 ~ 70 | 50 ~ 60 | 40 ~ 75 | 50 ~ 100 | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 90 ~ 110 | 60 | 60 ~ 90 | 50 ~ 100 | 50 ~ 90 | 60 ~ 80 | 60 ~ 100 | 50 ~ 55 | 80 ~ 100 | 45 | 63 ~ 83 | 70 ~ 75 | 80 | 63 ~ 83 | 70 ~ 75 |
コーナー形状 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 微小R | - | - | 微小R | - |
R精度(μm) | - | - | -15~0 ~ -5~0 | - | - | ±20 | ±20 | ±5 ~ ±10 | ±10 | - | ±20 | - | ±20 | ±20 | ±20 | ±10 | ±20 | ±10 | ±10 | ±20 | - | - | ±30 | - | - | - | ±10 | - | - | ±10 |
焼きばめ対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAM・工具管理ソフト用データ | tebis / Zoller | tebis / Zoller | - | - | tebis / Zoller | - | - | - | - | tebis / Zoller | - | tebis / Zoller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針