(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
[5-15/1mm単位][17-39/1mm単位]
[9-112/1mm単位]
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ・ファインピッチ/ロングシャンク・レギュラー
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 強ネジレ(45~60°) | 鋼用 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) / 追加工(刃先・刃径・首逃し等) | 6 ~ 12 | 3 ~ 4 | 15 ~ 30 |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岡崎精工
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 | 超硬 | アルミ[◎] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | ノンコート | メーカー標準品 | 6 ~ 20 | 3 | 15 ~ 45 |
通常価格(税別) : | 7,862円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
不二越
GSX MILL VL ラフィング 2.5D GSXVLRE4-2.5D
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / グラファイト[○] | 不等リード・不等分割 | 鋼用 | メーカー標準品 | 4 ~ 20 | 4 | 10 ~ 50 |
通常価格(税別) : | 8,075円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ダイジェット
アルミ加工用ラフィングエンドミル レギュラー刃長 コーナR付き AL-OCRS
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | アルミ[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | ノンコート | メーカー標準品 | 6 ~ 25 | 3 | 13 ~ 51 |
通常価格(税別) : | 12,611円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
4~7枚刃 ラフィングエンドミル ねじれ角45° 標準タイプ TECR-B-M
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○] | 強ネジレ(45~60°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 5 ~ 20 | 4 ~ 7 | 10 ~ 40 |
通常価格(税別) : | 10,320円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ダイジェット
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 鋳鉄[◎] | 弱ネジレ(1~29°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 4 ~ 25 | 3 ~ 4 | 8 ~ 50 |
通常価格(税別) : | 18,181円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
栄工舎
超硬ソリッドファイバー用カッター コーディングなし/コーディング付 CSFRP
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 座繰り | 超硬 | 樹脂[○] | 弱ネジレ(1~29°) | ノンコート | メーカー標準品 | 3 ~ 20 | 6 ~ 16 | 10 ~ 45 |
通常価格(税別) : | 7,549円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
SPEED TIGER
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] | 標準ネジレ(30~44°) | - | メーカー標準品 | 5 ~ 20 | 3 ~ 4 | 13 ~ 45 |
通常価格(税別) : | 4,030円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三興製作所
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 5 ~ 25 | 4 | 15 ~ 60 |
通常価格(税別) : | 8,268円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ダイジェット
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 | 超硬 | アルミ[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | ノンコート | メーカー標準品 | 6 ~ 20 | 3 | 9 ~ 30 |
通常価格(税別) : | 10,880円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 傾斜切り込み | 超硬 | グラファイト[○] / 樹脂[○] | ネジレなし | 非鉄用(ダイヤコート) | メーカー標準品 | 3.175 ~ 6.35 | - | 10 ~ 19 |
通常価格(税別) : | 14,497円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住友電工ハードメタル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 6 ~ 20 | 4 | 13 ~ 38 |
通常価格(税別) : | 10,070円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
京セラ
高能率切りくず排出量重視 ラフィング波形切刃 3RDSM、4RDSM、5RDSM(ミディアム)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] | 弱ネジレ(1~29°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 5 ~ 8 | 3 | 13 ~ 16 |
通常価格(税別) : | 7,410円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岡崎精工
剛力ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコートプレミアム SRE4GA
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] | 強ネジレ(45~60°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 6 ~ 20 | 4 | 15 ~ 40 |
通常価格(税別) : | 7,862円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
3、4枚刃 ねじれ角30/38°合金鋼・ステンレス鋼用 TERF-A/E
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 4 ~ 20 | 3 ~ 4 | 8 ~ 38 |
通常価格(税別) : | 9,840円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
グーリング
ステンレス用不等リードラフィングエンドミル レギュラ 4枚刃 6877
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[◎] | 不等リード・不等分割 | 鋼用 | メーカー標準品 | 5 ~ 25 | 4 | 13 ~ 45 |
通常価格(税別) : | 7,645円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エムーゲ・フランケン
ムルティカット 超硬エンドミル ロング ショート刃 TIALN
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 鋳鉄[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 強ネジレ(45~60°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 1 ~ 20 | 3 ~ 4 | 1.5 ~ 30 |
通常価格(税別) : | 18,215円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンドビック
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 6 ~ 20 | 3 ~ 4 | 7 ~ 38 |
通常価格(税別) : | 10,600円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンドビック
コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル 油穴付き R215.34(硬度<28HRc)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 6 ~ 20 | 4 | 7 ~ 38 |
通常価格(税別) : | 15,200円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エムーゲ・フランケン
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 鋳鉄[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 強ネジレ(45~60°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 3 ~ 20 | 3 ~ 6 | 8 ~ 38 |
通常価格(税別) : | 19,327円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 12日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エムーゲ・フランケン
ムルティカット 超硬エンドミル ロング ショート刃 TIALN オイルホール付き
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 強ネジレ(45~60°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 3 ~ 20 | 3 ~ 4 | 5 ~ 30 |
通常価格(税別) : | 19,498円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 12日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アサヒ工具
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] | 弱ネジレ(1~29°) | ノンコート | メーカー標準品 | 20 ~ 40 | 4 | 40 ~ 80 |
通常価格(税別) : | 41,349円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
グーリング
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 6 ~ 25 | 4 ~ 5 | 13 ~ 45 |
通常価格(税別) : | 8,519円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンドビック
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溝 | 超硬 | アルミ[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | ノンコート | メーカー標準品 | 6 ~ 25 | 3 | 10 ~ 32 |
通常価格(税別) : | 10,617円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岡崎精工
SPSRD3ZA〈縦送り強化型ラフィング〉SPシリーズ ザックリラフィングミル 3枚刃・OKコート
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 5 ~ 20 | 3 | 12 ~ 40 |
通常価格(税別) : | 5,089円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 6 ~ 20 | 4 | 20 ~ 70 |
通常価格(税別) : | 16,354円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
グーリング
アルミ用不等リードラフィングエンドミル レギュラ 3枚刃 6868
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | アルミ[◎] | 不等リード・不等分割 | ノンコート | メーカー標準品 | 6 ~ 25 | 3 | 13 ~ 45 |
通常価格(税別) : | 7,888円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 | 超硬 | グラファイト[○] / 樹脂[○] | - | 非鉄用(ダイヤコート) | メーカー標準品 | 6 ~ 10 | - | 19 ~ 32 |
通常価格(税別) : | 26,182円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
THE CUT
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃ラフィングエンドミル TiAlNコート IC4RFE
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 6 ~ 20 | 4 | 15 ~ 50 |
通常価格(税別) : | 4,617円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
グーリング
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | 不等リード・不等分割 | 鋼用 | メーカー標準品 | 6 ~ 25 | 4 | 13 ~ 45 |
通常価格(税別) : | 9,882円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エムーゲ・フランケン
ムルティカット 超硬エンドミル ベース ロング TIALN 円筒シャンク
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | 強ネジレ(45~60°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 3 ~ 20 | 3 ~ 4 | 8 ~ 38 |
通常価格(税別) : | 13,429円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 12日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三興製作所
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 5 ~ 20 | 4 | 13 ~ 38 |
通常価格(税別) : | 7,098円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アサヒ工具
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] | 弱ネジレ(1~29°) | ノンコート | メーカー標準品 | 20 ~ 40 | 4 | 60 ~ 120 |
通常価格(税別) : | 50,019円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンドビック
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溝 | 超硬 | チタン[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 6 ~ 25 | 4 ~ 5 | 13 ~ 45 |
通常価格(税別) : | 12,800円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 6 ~ 20 | 4 | 12 ~ 35 |
通常価格(税別) : | 12,731円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
グーリング
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 6 ~ 25 | 4 ~ 5 | 13 ~ 45 |
通常価格(税別) : | 9,683円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エムーゲ・フランケン
ムルティカット 超硬エンドミル ベース ショート TIALN 円筒シャンク
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | 強ネジレ(45~60°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 3 ~ 20 | 3 ~ 4 | 5 ~ 26 |
通常価格(税別) : | 12,369円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 12日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
不二越
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 4 ~ 20 | 4 | 10 ~ 50 |
通常価格(税別) : | 7,747円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
グーリング
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | アルミ[◎] / 銅[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | ノンコート | メーカー標準品 | 6 ~ 25 | 3 | 10 ~ 45 |
通常価格(税別) : | 6,431円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンドビック
コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工用エンドミル 1P340-XB(硬度以下48HRC)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 | 超硬 | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | 不等リード・不等分割 | 鋼用 | メーカー標準品 | 6 ~ 20 | 4 | 13.5 ~ 38.5 |
通常価格(税別) : | 9,376円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
DIAコート アヤメルーター(多刃・バータイプ) DIA-DCE
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 | 超硬 | グラファイト[○] / 樹脂[○] | - | 非鉄用(ダイヤコート) | メーカー標準品 | 6 ~ 10 | - | 19 ~ 32 |
通常価格(税別) : | 22,907円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ケナメタル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 10 ~ 20 | 4 | 22 ~ 38 |
通常価格(税別) : | 21,312円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
タンガロイ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | - | メーカー標準品 | 6 ~ 25 | 3 | 13 ~ 45 |
通常価格(税別) : | 7,620円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
グーリング
ステンレス用不等リードラフィングエンドミル ロングネック 4枚刃 6879
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[◎] | 不等リード・不等分割 | 鋼用 | メーカー標準品 | 6 ~ 20 | 4 | 10 ~ 26 |
通常価格(税別) : | 10,971円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
グーリング
アルミ用不等リードラフィングエンドミル ロングネック 3枚刃 6870
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | アルミ[◎] | 不等リード・不等分割 | ノンコート | メーカー標準品 | 6 ~ 20 | 3 | 13 ~ 38 |
通常価格(税別) : | 8,369円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
加工用途(加工形状) |
工具材質 |
被削材 |
ねじれ角 |
コーティング |
標準/追加工区分 |
刃径(mm) |
刃数(枚) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
コーナー形状 |
R精度(μm) |
CAM・工具管理ソフト用データ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | ミスミ | 岡崎精工 | 不二越 | ダイジェット | タンガロイ | ダイジェット | 栄工舎 | SPEED TIGER | 三興製作所 | ダイジェット | オーエスジー | 住友電工ハードメタル | 京セラ | 岡崎精工 | タンガロイ | グーリング | エムーゲ・フランケン | サンドビック | サンドビック | エムーゲ・フランケン | エムーゲ・フランケン | アサヒ工具 | グーリング | サンドビック | 岡崎精工 | MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) | グーリング | オーエスジー | THE CUT | グーリング | エムーゲ・フランケン | 三興製作所 | アサヒ工具 | サンドビック | MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) | グーリング | エムーゲ・フランケン | 不二越 | グーリング | サンドビック | オーエスジー | ケナメタル | タンガロイ | グーリング | グーリング |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | -
| 7,862円~
| 8,075円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 12,611円~ | 10,320円~ | 18,181円~ | 7,549円~
| 4,030円~ | 8,268円~ | 10,880円~ | 14,497円~
| 10,070円~
| 7,410円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 7,862円~
| 9,840円~ | 7,645円~
| 18,215円~
| 10,600円~
| 15,200円~
| 19,327円~
| 19,498円~
| 41,349円~
| 8,519円~
| 10,617円~
| 5,089円~
| 16,354円~ | 7,888円~
| 26,182円~
| 4,617円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 9,882円~
| 13,429円~
| 7,098円~ | 50,019円~
| 12,800円~
| 12,731円~ | 9,683円~
| 12,369円~
| 7,747円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 6,431円~
| 9,376円~
| 22,907円~
| 21,312円~ | 7,620円~ | 10,971円~
| 8,369円~
|
通常出荷日 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 5日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 3日目 | 1日目 | 3日目 | 1日目 | 3日目 | 3日目 | 3日目 | 1日目 | 2日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 5日目 | 1日目 | 1日目 | 3日目~ | 1日目~ | 1日目~ | 12日目 | 12日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目~ | 3日目~ | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 12日目 | 3日目 | 1日目 | 1日目~ | 1日目 | 1日目 | 12日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 3日目~ | 3日目 | 1日目 | 4日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
加工用途(加工形状) | 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 | 側面 / 溝 | 側面 / 溝 | 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 側面 / 溝 | 平面 / 側面 / 座繰り | 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 側面 | 平面 / 側面 / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 | 平面 / 側面 | 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 側面 / 溝 | 側面 / 溝 | 溝 | 溝 | 側面 / 溝 | 側面 / 溝 | 側面 / 溝 | 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 溝 | 側面 / 溝 | 側面 / 溝 | 側面 / 溝 | 側面 | 側面 / 溝 | 側面 / 溝 | 側面 / 溝 | 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 側面 / 溝 | 溝 | 側面 / 溝 | 側面 | 側面 / 溝 | 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 平面 | 側面 | 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 側面 / 溝 | 側面 / 溝 |
工具材質 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 |
被削材 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | アルミ[◎] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / グラファイト[○] | アルミ[◎] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 鋳鉄[◎] | 樹脂[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | アルミ[◎] | グラファイト[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / チタン[○] | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[◎] | 一般鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 鋳鉄[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | 一般鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 鋳鉄[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 一般鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] | アルミ[◎] | グラファイト[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | 一般鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] | チタン[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | 一般鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | アルミ[◎] / 銅[◎] | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | グラファイト[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎] | アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / ステンレス鋼[◎] | アルミ[◎] |
ねじれ角 | 強ネジレ(45~60°) | 標準ネジレ(30~44°) | 不等リード・不等分割 | 標準ネジレ(30~44°) | 強ネジレ(45~60°) | 弱ネジレ(1~29°) | 弱ネジレ(1~29°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | ネジレなし | 標準ネジレ(30~44°) | 弱ネジレ(1~29°) | 強ネジレ(45~60°) | 標準ネジレ(30~44°) | 不等リード・不等分割 | 強ネジレ(45~60°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 強ネジレ(45~60°) | 強ネジレ(45~60°) | 弱ネジレ(1~29°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 不等リード・不等分割 | - | 標準ネジレ(30~44°) | 不等リード・不等分割 | 強ネジレ(45~60°) | 標準ネジレ(30~44°) | 弱ネジレ(1~29°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 強ネジレ(45~60°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 不等リード・不等分割 | - | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 不等リード・不等分割 | 不等リード・不等分割 |
コーティング | 鋼用 | ノンコート | 鋼用 | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | - | 鋼用 | ノンコート | 非鉄用(ダイヤコート) | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | 鋼用 | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | 非鉄用(ダイヤコート) | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | 鋼用 | 非鉄用(ダイヤコート) | 鋼用 | - | 鋼用 | ノンコート |
標準/追加工区分 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) / 追加工(刃先・刃径・首逃し等) | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 |
刃径(mm) | 6 ~ 12 | 6 ~ 20 | 4 ~ 20 | 6 ~ 25 | 5 ~ 20 | 4 ~ 25 | 3 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 25 | 6 ~ 20 | 3.175 ~ 6.35 | 6 ~ 20 | 5 ~ 8 | 6 ~ 20 | 4 ~ 20 | 5 ~ 25 | 1 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 20 ~ 40 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 5 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 25 | 6 ~ 10 | 6 ~ 20 | 6 ~ 25 | 3 ~ 20 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | 6 ~ 25 | 6 ~ 20 | 6 ~ 25 | 3 ~ 20 | 4 ~ 20 | 6 ~ 25 | 6 ~ 20 | 6 ~ 10 | 10 ~ 20 | 6 ~ 25 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 |
刃数(枚) | 3 ~ 4 | 3 | 4 | 3 | 4 ~ 7 | 3 ~ 4 | 6 ~ 16 | 3 ~ 4 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 4 | 3 ~ 4 | 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 4 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 4 | 4 ~ 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 3 ~ 4 | 4 | 4 | 4 ~ 5 | 4 | 4 ~ 5 | 3 ~ 4 | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
刃長(mm) | 15 ~ 30 | 15 ~ 45 | 10 ~ 50 | 13 ~ 51 | 10 ~ 40 | 8 ~ 50 | 10 ~ 45 | 13 ~ 45 | 15 ~ 60 | 9 ~ 30 | 10 ~ 19 | 13 ~ 38 | 13 ~ 16 | 15 ~ 40 | 8 ~ 38 | 13 ~ 45 | 1.5 ~ 30 | 7 ~ 38 | 7 ~ 38 | 8 ~ 38 | 5 ~ 30 | 40 ~ 80 | 13 ~ 45 | 10 ~ 32 | 12 ~ 40 | 20 ~ 70 | 13 ~ 45 | 19 ~ 32 | 15 ~ 50 | 13 ~ 45 | 8 ~ 38 | 13 ~ 38 | 60 ~ 120 | 13 ~ 45 | 12 ~ 35 | 13 ~ 45 | 5 ~ 26 | 10 ~ 50 | 10 ~ 45 | 13.5 ~ 38.5 | 19 ~ 32 | 22 ~ 38 | 13 ~ 45 | 10 ~ 26 | 13 ~ 38 |
コーナ・ボール半径(mm) | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首下長(mm) | 20 ~ 82 | - | - | - | 15 | - | - | - | 22 ~ 55 | - | - | 19 ~ 40 | - | - | 13 ~ 55 | 18 ~ 63 | - | - | - | 14 ~ 50 | 14 ~ 50 | - | 21 ~ 65 | 24 ~ 75 | 15 ~ 36 | - | 20 ~ 63 | - | - | 20 ~ 63 | 14 ~ 50 | 18 | - | - | - | 20 ~ 63 | 9 ~ 40 | - | 21 ~ 65 | - | - | 32 | 21 ~ 64 | 28 ~ 74 | 28 ~ 74 |
シャンク径(mm) | 6 ~ 10 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 25 | 6 ~ 20 | 6 ~ 25 | 4 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 25 | 5 ~ 18 | 3.175 ~ 6.35 | 6 ~ 20 | 6 ~ 8 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 25 | 3 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 20 ~ 42 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 25 | 6 ~ 10 | 6 ~ 20 | 6 ~ 25 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 20 ~ 42 | 6 ~ 25 | 6 ~ 20 | 6 ~ 25 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 25 | 6 ~ 20 | 6 ~ 10 | 10 ~ 20 | 6 ~ 25 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 |
全長(mm) | 100 ~ 120 | 50 ~ 105 | 45 ~ 100 | 55 ~ 130 | 57 ~ 104 | 55 ~ 130 | 50 ~ 110 | 50 ~ 100 | 60 ~ 140 | 100 ~ 250 | 38.1 ~ 63.5 | 50 ~ 100 | 57 ~ 63 | 50 ~ 105 | 57 ~ 104 | 57 ~ 121 | 38 ~ 104 | 54 ~ 104 | 54 ~ 104 | 57 ~ 104 | 57 ~ 104 | 130 ~ 180 | 57 ~ 121 | 57 ~ 135 | 50 ~ 105 | 60 ~ 145 | 57 ~ 121 | 60 ~ 80 | 60 ~ 110 | 57 ~ 121 | 57 ~ 104 | 50 ~ 110 | 150 ~ 220 | 57 ~ 125 | 50 ~ 100 | 57 ~ 121 | 50 ~ 92 | 45 ~ 100 | 57 ~ 121 | 57 ~ 104 | 60 ~ 80 | 72 ~ 104 | 57 ~ 121 | 65 ~ 126 | 65 ~ 126 |
コーナー形状 | C面 | C面 | C面 | ピンカド | - | - | - | - | C面 | ピンカド | アタリ付き | アタリ付き | - | - | - | - | - | - | - | C面 | C面 | C面 | C面 | - | - | アタリ付き | - | - | - | - | C面 | C面 | C面 | - | アタリ付き | - | C面 | アタリ付き | C面 | - | - | C面 | - | - | - |
R精度(μm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAM・工具管理ソフト用データ | tebis / Zoller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針