(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
[8-40/1mm単位]
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日進工具
MSCZ440 無限コーティング SC用高能率 Zロングネックエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] | 不等リード・不等分割 | 鋼用 | メーカー標準品 | 1 ~ 6 | 4 | 1.5 ~ 9 |
通常価格(税別) : | 3,625円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
DLC3XLAL 3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | アルミ[◎] / 銅[○] / 樹脂[○] | 強ネジレ(45~60°) | 非鉄用(DLC) | メーカー標準品 | 1 ~ 12 | 3 | 1.5 ~ 18 |
通常価格(税別) : | 5,622円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニオンツール
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.1 ~ 2 | 2 | 0.1 ~ 3 |
通常価格(税別) : | 1,800円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニオンツール
DLCLS DLCコート 2枚刃銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | アルミ[◎] / 銅[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 非鉄用(DLC) | メーカー標準品 | 0.1 ~ 3 | 2 | 0.15 ~ 4.5 |
通常価格(税別) : | 3,380円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
不二越
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | アルミ[◎] / 銅[◎] | 弱ネジレ(1~29°) | 非鉄用(CrN) | メーカー標準品 | 0.4 ~ 4 | 2 | 0.6 ~ 6 |
通常価格(税別) : | 4,080円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 鋳鉄[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.2 ~ 3 | 2 | 0.3 ~ 4.5 |
通常価格(税別) : | 6,704円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
CRN2XL 銅電極加工用2枚刃CRNロングネックエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | アルミ[○] / 銅[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 非鉄用(CrN) | メーカー標準品 | 0.3 ~ 6 | 2 | 0.5 ~ 9 |
通常価格(税別) : | 5,453円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 1 ~ 6 | 4 | 1.5 ~ 9 |
通常価格(税別) : | 8,124円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岡崎精工
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 3 ~ 20 | 2 | 15 ~ 80 |
通常価格(税別) : | 6,117円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
C3XLAL 3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | アルミ[◎] / 銅[○] / 樹脂[○] | 強ネジレ(45~60°) | ノンコート | メーカー標準品 | 1 ~ 12 | 3 | 1.5 ~ 18 |
通常価格(税別) : | 4,717円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岡崎精工
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | ノンコート | メーカー標準品 | 3 ~ 20 | 2 | 15 ~ 80 |
通常価格(税別) : | 4,765円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポック精密小径エンドミル ロングネック HPSLN2□□□-C
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溝 / 彫込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.5 ~ 6 | 2 | 0.6 ~ 7.5 |
通常価格(税別) : | 5,281円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住友電工ハードメタル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] | 強ネジレ(45~60°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 16 ~ 32 | 8 | 50 ~ 85 |
通常価格(税別) : | 33,249円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 超硬 | アルミ[◎] / 銅[○] / 樹脂[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 非鉄用(DLC) | メーカー標準品 | 0.5 ~ 6 | 2 | 0.7 ~ 9 |
通常価格(税別) : | 8,315円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日進工具
ダイヤモンドコーティング 2枚刃ロングネックエンドミル DCHR230
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 | 超硬 | アルミ[○] / グラファイト[◎] / 樹脂[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 非鉄用(ダイヤコート) | メーカー標準品 | 0.5 ~ 6 | 2 | 1 ~ 12 |
通常価格(税別) : | 11,151円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.2 ~ 1 | 3 ~ 4 | 0.3 ~ 1.5 |
通常価格(税別) : | 5,993円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニオンツール
VDLCLS 2枚刃 ショートシャンクロングネックスクエアエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | アルミ[◎] / 銅[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 非鉄用(DLC) | メーカー標準品 | 0.2 ~ 2 | 2 | 0.3 ~ 3 |
通常価格(税別) : | 2,507円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニオンツール
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / チタン[○] / 銅[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.1 ~ 6 | 2 | 0.1 ~ 9 |
通常価格(税別) : | 2,292円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エムーゲ・フランケン
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 2 ~ 20 | 3 | 6 ~ 32 |
通常価格(税別) : | 5,140円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日進工具
MSUSZ440-LN 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"ロングネックエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 | 超硬 | ステンレス鋼[◎] / チタン[○] | 不等リード・不等分割 | 鋼用 | メーカー標準品 | 1 ~ 6 | 4 | 1.5 ~ 9 |
通常価格(税別) : | 3,901円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Van Hoorn Carbide
TiAlNコート 超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / チタン[○] | - | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.2 ~ 2 | 4 | 0.3 ~ 3 |
通常価格(税別) : | 3,780円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日進工具
無限コーティング ロングネックエンドミルφ6シャンクタイプ(深リブ用) MHRLN230-6
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.3 ~ 2 | 2 | 0.4 ~ 3 |
通常価格(税別) : | 7,000円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
グーリング
汎用不等リードエンドミル ロングネック 4枚刃 RF100U 3837
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 超硬 | - | 不等リード・不等分割 | - | メーカー標準品 | 6 ~ 20 | 4 | 13 ~ 38 |
通常価格(税別) : | 6,020円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
DGエンドミルシリーズ 4刃 グラファイト用 ロングネック ショート形 DG-LN-EMS
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | アルミ[○] / グラファイト[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 非鉄用(ダイヤコート) | メーカー標準品 | 1 ~ 6 | 4 | 2 ~ 12 |
通常価格(税別) : | 17,066円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エムーゲ・フランケン
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 3 ~ 20 | 2 | 9 ~ 60 |
通常価格(税別) : | 6,280円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 12日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
WIDIN
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 5 ~ 16 | - | 25 ~ 80 |
通常価格(税別) : | 4,523円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エムーゲ・フランケン
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 3 ~ 16 | 3 | 9 ~ 48 |
通常価格(税別) : | 6,010円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 12日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岡崎精工
BPD4U ロウ付超ロングスクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] | 標準ネジレ(30~44°) | ノンコート | メーカー標準品 | 20 ~ 50 | 4 | 85 ~ 150 |
通常価格(税別) : | 47,133円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
グーリング
エンドミル 不等リード アルミ用 3枚刃 ロングネック 3473 RF100A
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 超硬 | - | 不等リード・不等分割 | - | メーカー標準品 | 6 ~ 20 | 3 | 10 ~ 26 |
通常価格(税別) : | 3,580円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
DLC2XLAL 2枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | アルミ[◎] / 銅[○] / 樹脂[○] | 強ネジレ(45~60°) | 非鉄用(DLC) | メーカー標準品 | 1 ~ 2.5 | 2 | 1.5 ~ 3.8 |
通常価格(税別) : | 5,166円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岡崎精工
BED2L ロウ付ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] | 標準ネジレ(30~44°) | ノンコート | メーカー標準品 | 20 ~ 50 | 2 | 55 ~ 125 |
通常価格(税別) : | 31,662円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岡崎精工
BPD4L ロウ付ロングスクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] | 標準ネジレ(30~44°) | ノンコート | メーカー標準品 | 20 ~ 50 | 4 | 55 ~ 125 |
通常価格(税別) : | 38,928円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エムーゲ・フランケン
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 2 ~ 20 | 2 | 6 ~ 32 |
通常価格(税別) : | 5,495円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 12日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
C2XLAL 2枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | アルミ[◎] / 銅[○] / 樹脂[○] | 強ネジレ(45~60°) | ノンコート | メーカー標準品 | 1 ~ 2.5 | 2 | 1.5 ~ 3.8 |
通常価格(税別) : | 4,436円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エムーゲ・フランケン
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 2 ~ 20 | 2 | 6 ~ 32 |
通常価格(税別) : | 5,620円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 12日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エムーゲ・フランケン
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 3 ~ 20 | 2 | 9 ~ 60 |
通常価格(税別) : | 6,141円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 12日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エムーゲ・フランケン
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 3 ~ 20 | 4 | 8 ~ 38 |
通常価格(税別) : | 6,042円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 12日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エムーゲ・フランケン
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング(内部給油仕様)(シャンク切欠きなし)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 3 ~ 20 | 4 | 8 ~ 38 |
通常価格(税別) : | 7,410円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 12日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
住友電工ハードメタル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] | 強ネジレ(45~60°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 6 ~ 12 | 6 | 18 ~ 30 |
通常価格(税別) : | 8,944円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エムーゲ・フランケン
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング(内部給油仕様)(シャンク切欠きあり)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 3 ~ 20 | 4 | 8 ~ 38 |
通常価格(税別) : | 7,499円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 12日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エムーゲ・フランケン
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4・5枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] | - | 鋼用 | メーカー標準品 | 3 ~ 20 | 4 ~ 5 | 9 ~ 60 |
通常価格(税別) : | 6,390円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 12日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エムーゲ・フランケン
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4・5枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] | - | 鋼用 | メーカー標準品 | 3 ~ 20 | 4 ~ 5 | 9 ~ 60 |
通常価格(税別) : | 6,249円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 12日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
Van Hoorn Carbide
TiAlNコート 超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / チタン[○] | - | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.8 ~ 3 | 2 | 1.2 ~ 3 |
通常価格(税別) : | 3,382円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エムーゲ・フランケン
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 6 ~ 20 | 6 ~ 8 | 18 ~ 60 |
通常価格(税別) : | 6,687円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 12日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
SPEED TIGER
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溝 / 突っ込み(Z送り) | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | 強ネジレ(45~60°) | - | メーカー標準品 | 8 ~ 20 | 6 ~ 8 | 35 ~ 75 |
通常価格(税別) : | 8,381円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
加工用途(加工形状) |
工具材質 |
被削材 |
ねじれ角 |
コーティング |
標準/追加工区分 |
刃径(mm) |
刃数(枚) |
刃長(mm) |
片角(°) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
コーナー形状 |
焼きばめ対応 |
CAM・工具管理ソフト用データ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | 日進工具 | 三菱マテリアル | ユニオンツール | ユニオンツール | 不二越 | 三菱マテリアル | 三菱マテリアル | オーエスジー | 岡崎精工 | 三菱マテリアル | 岡崎精工 | MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) | 住友電工ハードメタル | オーエスジー | 日進工具 | 三菱マテリアル | ユニオンツール | ユニオンツール | エムーゲ・フランケン | 日進工具 | Van Hoorn Carbide | 日進工具 | グーリング | オーエスジー | エムーゲ・フランケン | WIDIN | エムーゲ・フランケン | 岡崎精工 | グーリング | 三菱マテリアル | 岡崎精工 | 岡崎精工 | エムーゲ・フランケン | 三菱マテリアル | エムーゲ・フランケン | エムーゲ・フランケン | エムーゲ・フランケン | エムーゲ・フランケン | 住友電工ハードメタル | エムーゲ・フランケン | エムーゲ・フランケン | エムーゲ・フランケン | Van Hoorn Carbide | エムーゲ・フランケン | SPEED TIGER |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 3,625円~
| 5,622円~ | 1,800円~
| 3,380円~ | 4,080円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 6,704円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 5,453円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 8,124円~
| 6,117円~
| 4,717円~ | 4,765円~
| 5,281円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 33,249円~
| 8,315円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 11,151円~
| 5,993円~ | 2,507円~ | 2,292円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 5,140円~
| 3,901円~
| 3,780円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 7,000円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 6,020円~
| 17,066円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 6,280円~
| 4,523円~ | 6,010円~
| 47,133円~
| 3,580円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 5,166円~ | 31,662円~
| 38,928円~
| 5,495円~
| 4,436円~ | 5,620円~
| 6,141円~
| 6,042円~
| 7,410円~
| 8,944円~
| 7,499円~
| 6,390円~
| 6,249円~
| 3,382円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 6,687円~
| 8,381円~ |
通常出荷日 | 1日目 | 4日目 | 2日目 | 2日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 5日目 | 4日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 2日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 2日目~ | 2日目 | 1日目~ | 2日目~ | 1日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 3日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 12日目 | 3日目 | 12日目 | 5日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 4日目 | 5日目 | 5日目 | 12日目 | 4日目 | 12日目 | 12日目 | 12日目 | 12日目 | 2日目~ | 12日目 | 12日目 | 12日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 12日目 | 3日目 |
加工用途(加工形状) | 平面 / 側面 / 溝 | 側面 / 溝 | 側面 / 溝 | 側面 / 溝 | 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 | 側面 / 溝 | 平面 / 側面 / 溝 | 溝 / 彫込み | 平面 / 側面 | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 | 平面 / 側面 / 溝 | 側面 / 溝 | 溝 | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 平面 / 側面 / 溝 | - | 平面 / 側面 / 溝 | - | 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 平面 / 側面 | - | 側面 / 溝 | 平面 / 溝 | 平面 / 側面 | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 側面 / 溝 | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 平面 / 側面 | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | - | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 溝 / 突っ込み(Z送り) |
工具材質 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 |
被削材 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] | アルミ[◎] / 銅[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○] / 銅[○] | アルミ[◎] / 銅[◎] | アルミ[◎] / 銅[◎] | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 鋳鉄[○] | アルミ[○] / 銅[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] | アルミ[◎] / 銅[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] | アルミ[◎] / 銅[○] / 樹脂[◎] | アルミ[○] / グラファイト[◎] / 樹脂[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / チタン[◎] / 銅[○] | アルミ[◎] / 銅[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / チタン[○] / 銅[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○] | ステンレス鋼[◎] / チタン[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / チタン[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] / 樹脂[○] | - | アルミ[○] / グラファイト[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] | - | アルミ[◎] / 銅[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | アルミ[◎] / 銅[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / チタン[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] |
ねじれ角 | 不等リード・不等分割 | 強ネジレ(45~60°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 弱ネジレ(1~29°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 強ネジレ(45~60°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 強ネジレ(45~60°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 不等リード・不等分割 | - | 標準ネジレ(30~44°) | 不等リード・不等分割 | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 不等リード・不等分割 | 強ネジレ(45~60°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 強ネジレ(45~60°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 強ネジレ(45~60°) | 標準ネジレ(30~44°) | - | - | - | 標準ネジレ(30~44°) | 強ネジレ(45~60°) |
コーティング | 鋼用 | 非鉄用(DLC) | 鋼用 | 非鉄用(DLC) | 非鉄用(CrN) | 鋼用 | 非鉄用(CrN) | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | 非鉄用(DLC) | 非鉄用(ダイヤコート) | 鋼用 | 非鉄用(DLC) | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | - | 非鉄用(ダイヤコート) | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | - | 非鉄用(DLC) | ノンコート | ノンコート | 鋼用 | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | - |
標準/追加工区分 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 |
刃径(mm) | 1 ~ 6 | 1 ~ 12 | 0.1 ~ 2 | 0.1 ~ 3 | 0.4 ~ 4 | 0.2 ~ 3 | 0.3 ~ 6 | 1 ~ 6 | 3 ~ 20 | 1 ~ 12 | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 6 | 16 ~ 32 | 0.5 ~ 6 | 0.5 ~ 6 | 0.2 ~ 1 | 0.2 ~ 2 | 0.1 ~ 6 | 2 ~ 20 | 1 ~ 6 | 0.2 ~ 2 | 0.3 ~ 2 | 6 ~ 20 | 1 ~ 6 | 3 ~ 20 | 5 ~ 16 | 3 ~ 16 | 20 ~ 50 | 6 ~ 20 | 1 ~ 2.5 | 20 ~ 50 | 20 ~ 50 | 2 ~ 20 | 1 ~ 2.5 | 2 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 6 ~ 12 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 0.8 ~ 3 | 6 ~ 20 | 8 ~ 20 |
刃数(枚) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 ~ 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 2 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 |
刃長(mm) | 1.5 ~ 9 | 1.5 ~ 18 | 0.1 ~ 3 | 0.15 ~ 4.5 | 0.6 ~ 6 | 0.3 ~ 4.5 | 0.5 ~ 9 | 1.5 ~ 9 | 15 ~ 80 | 1.5 ~ 18 | 15 ~ 80 | 0.6 ~ 7.5 | 50 ~ 85 | 0.7 ~ 9 | 1 ~ 12 | 0.3 ~ 1.5 | 0.3 ~ 3 | 0.1 ~ 9 | 6 ~ 32 | 1.5 ~ 9 | 0.3 ~ 3 | 0.4 ~ 3 | 13 ~ 38 | 2 ~ 12 | 9 ~ 60 | 25 ~ 80 | 9 ~ 48 | 85 ~ 150 | 10 ~ 26 | 1.5 ~ 3.8 | 55 ~ 125 | 55 ~ 125 | 6 ~ 32 | 1.5 ~ 3.8 | 6 ~ 32 | 9 ~ 60 | 8 ~ 38 | 8 ~ 38 | 18 ~ 30 | 8 ~ 38 | 9 ~ 60 | 9 ~ 60 | 1.2 ~ 3 | 18 ~ 60 | 35 ~ 75 |
片角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首下長(mm) | 3 ~ 30 | 3 ~ 60 | 0.3 ~ 6 | 0.3 ~ 16 | 2 ~ 35 | 0.6 ~ 20 | 1 ~ 30 | 5 ~ 30 | - | 3 ~ 60 | - | 2.5 ~ 30 | 86.5 | 2.5 ~ 30 | 2 ~ 40 | 0.6 ~ 5 | 0.5 ~ 8 | 0.3 ~ 60 | 8 ~ 50 | 3 ~ 30 | 2 ~ 10 | 3 ~ 20 | 29 ~ 76 | 5 ~ 60 | 12 ~ 70 | - | 12 ~ 55 | - | 29 ~ 76 | 3 ~ 12.5 | - | - | 8 ~ 50 | 3 ~ 12.5 | 8 ~ 50 | 12 ~ 70 | 14 ~ 50 | 14 ~ 50 | - | 14 ~ 50 | 12 ~ 75 | 12 ~ 75 | 2.5 ~ 20 | 25 ~ 70 | - |
シャンク径(mm) | 4 ~ 6 | 4 ~ 12 | 3 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 6 | 6 ~ 20 | 4 ~ 12 | 6 ~ 20 | 6 | 16 ~ 32 | 6 | 4 ~ 6 | 4 | 3 | 4 ~ 6 | 6 ~ 20 | 4 ~ 6 | 6 | 6 | 6 ~ 20 | 4 ~ 6 | 6 ~ 20 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 25 ~ 42 | 6 ~ 20 | 4 | 20 ~ 42 | 20 ~ 42 | 6 ~ 20 | 4 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 12 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 | 6 ~ 20 | 8 ~ 20 |
全長(mm) | 50 ~ 70 | 45 ~ 100 | 38 | 45 ~ 60 | 45 ~ 80 | 45 ~ 60 | 50 ~ 70 | 60 ~ 90 | 70 ~ 150 | 45 ~ 100 | 70 ~ 150 | 60 ~ 80 | 105 ~ 170 | 60 ~ 90 | 45 ~ 90 | 40 | 38 | 45 ~ 120 | 57 ~ 104 | 50 ~ 70 | 64 | 60 | 65 ~ 126 | 50 ~ 100 | 62 ~ 126 | 100 ~ 200 | 62 ~ 108 | 185 ~ 265 | 65 ~ 126 | 45 | 140 ~ 240 | 140 ~ 240 | 57 ~ 104 | 45 | 57 ~ 104 | 62 ~ 126 | 57 ~ 104 | 57 ~ 104 | 60 ~ 100 | 57 ~ 104 | 62 ~ 130 | 62 ~ 130 | 64 | 62 ~ 126 | 100 ~ 150 |
コーナー形状 | アタリ付き | ピンカド | アタリ付き | アタリ付き | ピンカド | アタリ付き | ピンカド | ピンカド / アタリ付き | ピンカド | ピンカド | ピンカド | アタリ付き | アタリ付き | アタリ付き | アタリ付き | アタリ付き | アタリ付き | アタリ付き | C面 | アタリ付き | - | アタリ付き | - | アタリ付き | C面 | ピンカド | C面 | C面 | - | ピンカド | C面 | C面 | C面 | ピンカド | C面 | C面 | C面 | C面 | アタリ付き | C面 | C面 | C面 | - | C面 | - |
焼きばめ対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAM・工具管理ソフト用データ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/50°ネジレ/ロングタイプ
評価 4.7
通常価格(税別): 3,030円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針