(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
[0.2-20/0.1mm単位]
[0.5-70/0.5mm単位][2-120/1mm単位]
[3-190/1mm単位]
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニオンツール
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 1 ~ 20 | 4 | 1.5 ~ 40 |
通常価格(税別) : | 3,087円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) / 追加工(刃先・刃径・首逃し等) | 0.1 ~ 20 | 2 | 0.2 ~ 40 |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) / 追加工(刃先・刃径・首逃し等) | 0.5 ~ 20 | 2 | 0.75 ~ 30 |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
AE-VMSS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル スタブ形(スクエアタイプ)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○/◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 不等リード・不等分割 | 鋼用 | メーカー標準品 | 1 ~ 12 | 4 | 1.5 ~ 18 |
通常価格(税別) : | 2,998円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
AE-TS-N 非鉄用超硬エンドミルシリーズ DLCコート 3刃 ショート形
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 超硬 | アルミ[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 非鉄用(DLC) | メーカー標準品 | 3 ~ 12 | 3 | 4.5 ~ 18 |
通常価格(税別) : | 2,369円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日進工具
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] | 強ネジレ(45~60°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 1 ~ 12 | 3 | 1.5 ~ 26 |
通常価格(税別) : | 4,337円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ダイジェット
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長) AL-SEES2形
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | アルミ[◎] / 銅[○] / 樹脂[○] | 強ネジレ(45~60°) | ノンコート | メーカー標準品 | 0.4 ~ 22 | 2 | 0.8 ~ 55 |
通常価格(税別) : | 3,990円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岡崎精工
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | ノンコート | メーカー標準品 | 0.4 ~ 32 | 2 | 1 ~ 55 |
通常価格(税別) : | 3,145円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / チタン[◎] | 強ネジレ(45~60°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 1 ~ 32 | 4 ~ 8 | 3.5 ~ 70 |
通常価格(税別) : | 7,225円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 強ネジレ(45~60°) | 鋼用 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) / 追加工(刃先・刃径・首逃し等) | 1 ~ 20 | 3 | 4 ~ 56 |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/レギュラータイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] | 強ネジレ(45~60°) | 鋼用 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) / 追加工(刃先・刃径・首逃し等) | 1 ~ 25 | 4 ~ 8 | 2.5 ~ 50 |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
AE-VML AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ロング形(スクエアタイプ)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 / 座繰り | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 不等リード・不等分割 | 鋼用 | メーカー標準品 | 6 ~ 20 | 4 ~ 5 | 19 ~ 80 |
通常価格(税別) : | 3,773円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
協和精工
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 座繰り | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | ノンコート | メーカー標準品 | 0.5 ~ 6 | 2 | 1 ~ 12 |
通常価格(税別) : | 6,377円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
MSTARシリーズ MS2MS 2枚刃エムスターエンドミル(M)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.2 ~ 20 | 2 | 0.4 ~ 40 |
通常価格(税別) : | 2,090円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三菱マテリアル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] / 銅[○] | 強ネジレ(45~60°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 2 ~ 25 | 4 | 4 ~ 55 |
通常価格(税別) : | 4,033円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 超硬 | アルミ[◎] / 銅[○] / グラファイト[○] / 樹脂[○] | 強ネジレ(45~60°) | ノンコート | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) / 追加工(刃先・刃径・首逃し等) | 0.5 ~ 20 | 3 | 1.5 ~ 60 |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ロングシャンク/ショートタイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 強ネジレ(45~60°) | 鋼用 | メーカー標準品 / 追加工(刃先・刃径・首逃し等) | 2 ~ 22 | 4 | 3.5 ~ 30 |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
XALシリーズ座繰り用超硬エンドミル 3枚刃/ショートタイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) | 3 ~ 15 | 3 | 5 ~ 26 |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ダイジェット
アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロングシャンク)(アンダーネック) AL-SEES3-LS形
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | アルミ[◎] / 銅[○] | 強ネジレ(45~60°) | ノンコート | メーカー標準品 | 3 ~ 22 | 3 | 5 ~ 33 |
通常価格(税別) : | 6,040円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/45°ネジレ/ショート
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / 銅[○] | 強ネジレ(45~60°) | 鋼用 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) / 追加工(刃先・刃径・首逃し等) | 1 ~ 20 | 4 | 3 ~ 38 |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニオンツール
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.1 ~ 12 | 2 | 0.1 ~ 36 |
通常価格(税別) : | 1,376円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
超硬座ぐりシリーズ FXコート座ぐり加工用 2枚刃ショート FX-ZDS
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
座繰り | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] | 弱ネジレ(1~29°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 3 ~ 20 | 2 | 8 ~ 38 |
通常価格(税別) : | 7,687円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ダイジェット
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 | 超硬 | 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 弱ネジレ(1~29°) | ノンコート | メーカー標準品 | 10 ~ 60 | 2 | 10 ~ 200 |
通常価格(税別) : | 20,351円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
WXLコート2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.1 ~ 12 | 2 | 0.15 ~ 18 |
通常価格(税別) : | 1,867円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 座繰り | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] | 不等リード・不等分割 | 鋼用 | メーカー標準品 | 1 ~ 20 | 4 | 1.5 ~ 30 |
通常価格(税別) : | 7,840円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.2 ~ 12 | 2 | 0.8 ~ 48 |
通常価格(税別) : | 3,130円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
不二越
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] | 不等リード・不等分割 | 鋼用 | メーカー標準品 | 1 ~ 20 | 4 | 2.5 ~ 50 |
通常価格(税別) : | 3,192円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 超硬 | アルミ[◎] / 銅[○] / グラファイト[○] / 樹脂[○] | 強ネジレ(45~60°) | ノンコート | メーカー標準品 | 5 ~ 22 | 3 | 9 ~ 33 |
通常価格(税別) : | 3,740円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サイトウ製作所(ATOM・アトム)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[◎] / 樹脂[◎] | - | ノンコート | メーカー標準品 | 1 ~ 3 | 2 | 5 ~ 30 |
通常価格(税別) : | 5,515円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / 銅[○] | 強ネジレ(45~60°) | 鋼用 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) / 追加工(刃先・刃径・首逃し等) | 1 ~ 20 | 3 | 3 ~ 38 |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックSUSマルチ 首下5Dc EPSM4□□□-□□□.□-PN
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 座繰り | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] | 不等リード・不等分割 | 鋼用 | メーカー標準品 | 1 ~ 20 | 4 | 1.5 ~ 30 |
通常価格(税別) : | 5,451円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
オーエスジー
AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 1 ~ 20 | 4 ~ 6 | 2.5 ~ 50 |
通常価格(税別) : | 4,137円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 強ネジレ(45~60°) | 鋼用 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) / 追加工(刃先・刃径・首逃し等) | 1 ~ 20 | 3 | 4 ~ 56 |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
---|
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日進工具
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | ノンコート | メーカー標準品 | 0.5 ~ 12 | 2 | 1.5 ~ 36 |
通常価格(税別) : | 3,533円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
岡崎精工
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 標準ネジレ(30~44°) | ノンコート | メーカー標準品 | 2 ~ 32 | 4 | 6 ~ 55 |
通常価格(税別) : | 3,145円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
株洲工具
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] | 強ネジレ(45~60°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 1 ~ 20 | 4 | 3 ~ 45 |
通常価格(税別) : | 1,093円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ユニオンツール
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / チタン[○] / 銅[◎] | 不等リード・不等分割 | 鋼用 | メーカー標準品 | 1 ~ 16 | 4 | 2.5 ~ 60 |
通常価格(税別) : | 2,943円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サイトウ製作所(ATOM・アトム)
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[◎] / 樹脂[◎] | - | ノンコート | メーカー標準品 | 1 ~ 12 | 2 | 3 ~ 25 |
通常価格(税別) : | 5,129円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/5Dタイプ
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 不等リード・不等分割 | 鋼用 | メーカー標準品 | 3 ~ 12 | 4 | 15 ~ 60 |
通常価格(税別) : | 2,640円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
不二越
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | 標準ネジレ(30~44°) | 鋼用 | メーカー標準品 | 0.2 ~ 20 | 2 | 0.4 ~ 38 |
通常価格(税別) : | 2,540円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日進工具
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | ノンコート | メーカー標準品 | 0.5 ~ 11.9 | 2 | 2 ~ 47.6 |
通常価格(税別) : | 4,622円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 / 溝 / 座繰り | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | ノンコート | メーカー標準品 | 0.1 ~ 25 | 2 | 0.2 ~ 50 |
通常価格(税別) : | 3,824円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日進工具
MSUSZ440 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"エンドミル
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 | 超硬 | ステンレス鋼[◎] / チタン[○] | 不等リード・不等分割 | 鋼用 | メーカー標準品 | 1 ~ 6 | 4 | 2 ~ 18 |
通常価格(税別) : | 3,855円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
協和精工
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] | 標準ネジレ(30~44°) | ノンコート | メーカー標準品 | 1 ~ 6 | 2 | 3 ~ 13 |
通常価格(税別) : | 5,887円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
サンドビック
加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | ねじれ角 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃数(枚) | 刃長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 / 側面 / 溝 / 彫込み | 超硬 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 不等リード・不等分割 | 鋼用 | メーカー標準品 | 1 ~ 20 | 2 ~ 5 | 2 ~ 70 |
通常価格(税別) : | 4,393円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
規格・仕様一覧 |
加工用途(加工形状) |
工具材質 |
被削材 |
ねじれ角 |
コーティング |
標準/追加工区分 |
刃径(mm) |
刃数(枚) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
片角(°) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
コーナー形状 |
R精度(μm) |
焼きばめ対応 |
CAM・工具管理ソフト用データ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | ユニオンツール | ミスミ | ミスミ | オーエスジー | オーエスジー | 日進工具 | ダイジェット | 岡崎精工 | MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) | ミスミ | ミスミ | オーエスジー | 協和精工 | 三菱マテリアル | 三菱マテリアル | ミスミ | ミスミ | ミスミ | ダイジェット | ミスミ | ユニオンツール | オーエスジー | ダイジェット | オーエスジー | MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) | オーエスジー | 不二越 | ミスミ | サイトウ製作所(ATOM・アトム) | ミスミ | MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) | オーエスジー | ミスミ | 日進工具 | 岡崎精工 | 株洲工具 | ユニオンツール | サイトウ製作所(ATOM・アトム) | ミスミ | 不二越 | 日進工具 | MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) | 日進工具 | 協和精工 | サンドビック |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 3,087円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| -
| -
| 2,998円~
| 2,369円~
| 4,337円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 3,990円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 3,145円~
| 7,225円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | -
| -
| 3,773円~
| 6,377円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 2,090円~ | 4,033円~ | -
| -
| -
| 6,040円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | -
| 1,376円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 7,687円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 20,351円~ | 1,867円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 7,840円~ | 3,130円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 3,192円~
| 3,740円~
| 5,515円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| -
| 5,451円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 4,137円~
| -
| 3,533円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 3,145円~
| 1,093円~
| 2,943円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 5,129円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 2,640円~
| 2,540円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで
| 4,622円~
| 3,824円~ 特別価格 SALE 2025/05/31まで | 3,855円~
| 5,887円~ | 4,393円~
|
通常出荷日 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 2日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 3日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 2日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 |
規格・仕様一覧 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工用途(加工形状) | 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 側面 / 溝 | 平面 / 側面 / 溝 | 側面 | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 傾斜切り込み | 側面 / 溝 / 座繰り | 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 座繰り | 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り | 側面 / 溝 | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 側面 / 溝 | 座繰り | 平面 / 側面 / 溝 | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 座繰り | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り | 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 | 側面 / 溝 | 側面 / 溝 | 平面 / 側面 | 平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 側面 / 溝 / 座繰り | 平面 / 側面 / 溝 | 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 平面 / 側面 / 溝 / 彫込み |
工具材質 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 | 超硬 |
被削材 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○/◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] | アルミ[◎] / 銅[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / チタン[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] / 銅[○] | アルミ[◎] / 銅[○] / グラファイト[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | アルミ[◎] / 銅[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] | 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] | アルミ[◎] / 銅[○] / グラファイト[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[◎] / 樹脂[◎] | 一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / チタン[◎] / 銅[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / チタン[○] / 銅[◎] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[◎] / 樹脂[◎] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] / 樹脂[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / チタン[○] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎] | ステンレス鋼[◎] / チタン[○] | 一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○] |
ねじれ角 | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 不等リード・不等分割 | 標準ネジレ(30~44°) | 強ネジレ(45~60°) | 強ネジレ(45~60°) | 標準ネジレ(30~44°) | 強ネジレ(45~60°) | 強ネジレ(45~60°) | 強ネジレ(45~60°) | 不等リード・不等分割 | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 強ネジレ(45~60°) | 強ネジレ(45~60°) | 強ネジレ(45~60°) | 標準ネジレ(30~44°) | 強ネジレ(45~60°) | 強ネジレ(45~60°) | 標準ネジレ(30~44°) | 弱ネジレ(1~29°) | 弱ネジレ(1~29°) | 標準ネジレ(30~44°) | 不等リード・不等分割 | 標準ネジレ(30~44°) | 不等リード・不等分割 | 強ネジレ(45~60°) | - | 強ネジレ(45~60°) | 不等リード・不等分割 | 標準ネジレ(30~44°) | 強ネジレ(45~60°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 強ネジレ(45~60°) | 不等リード・不等分割 | - | 不等リード・不等分割 | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 標準ネジレ(30~44°) | 不等リード・不等分割 | 標準ネジレ(30~44°) | 不等リード・不等分割 |
コーティング | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 非鉄用(DLC) | 鋼用 | ノンコート | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | 鋼用 | 鋼用 | ノンコート | ノンコート | 鋼用 | ノンコート | 鋼用 |
標準/追加工区分 | メーカー標準品 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) / 追加工(刃先・刃径・首逃し等) | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) / 追加工(刃先・刃径・首逃し等) | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) / 追加工(刃先・刃径・首逃し等) | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) / 追加工(刃先・刃径・首逃し等) | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) / 追加工(刃先・刃径・首逃し等) | メーカー標準品 / 追加工(刃先・刃径・首逃し等) | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) | メーカー標準品 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) / 追加工(刃先・刃径・首逃し等) | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) / 追加工(刃先・刃径・首逃し等) | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 / 追加工(首逃しのみ) / 追加工(刃先・刃径・首逃し等) | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 | メーカー標準品 |
刃径(mm) | 1 ~ 20 | 0.1 ~ 20 | 0.5 ~ 20 | 1 ~ 12 | 3 ~ 12 | 1 ~ 12 | 0.4 ~ 22 | 0.4 ~ 32 | 1 ~ 32 | 1 ~ 20 | 1 ~ 25 | 6 ~ 20 | 0.5 ~ 6 | 0.2 ~ 20 | 2 ~ 25 | 0.5 ~ 20 | 2 ~ 22 | 3 ~ 15 | 3 ~ 22 | 1 ~ 20 | 0.1 ~ 12 | 3 ~ 20 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 12 | 1 ~ 20 | 0.2 ~ 12 | 1 ~ 20 | 5 ~ 22 | 1 ~ 3 | 1 ~ 20 | 1 ~ 20 | 1 ~ 20 | 1 ~ 20 | 0.5 ~ 12 | 2 ~ 32 | 1 ~ 20 | 1 ~ 16 | 1 ~ 12 | 3 ~ 12 | 0.2 ~ 20 | 0.5 ~ 11.9 | 0.1 ~ 25 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | 1 ~ 20 |
刃数(枚) | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 ~ 8 | 3 | 4 ~ 8 | 4 ~ 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 ~ 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 ~ 5 |
刃長(mm) | 1.5 ~ 40 | 0.2 ~ 40 | 0.75 ~ 30 | 1.5 ~ 18 | 4.5 ~ 18 | 1.5 ~ 26 | 0.8 ~ 55 | 1 ~ 55 | 3.5 ~ 70 | 4 ~ 56 | 2.5 ~ 50 | 19 ~ 80 | 1 ~ 12 | 0.4 ~ 40 | 4 ~ 55 | 1.5 ~ 60 | 3.5 ~ 30 | 5 ~ 26 | 5 ~ 33 | 3 ~ 38 | 0.1 ~ 36 | 8 ~ 38 | 10 ~ 200 | 0.15 ~ 18 | 1.5 ~ 30 | 0.8 ~ 48 | 2.5 ~ 50 | 9 ~ 33 | 5 ~ 30 | 3 ~ 38 | 1.5 ~ 30 | 2.5 ~ 50 | 4 ~ 56 | 1.5 ~ 36 | 6 ~ 55 | 3 ~ 45 | 2.5 ~ 60 | 3 ~ 25 | 15 ~ 60 | 0.4 ~ 38 | 2 ~ 47.6 | 0.2 ~ 50 | 2 ~ 18 | 3 ~ 13 | 2 ~ 70 |
コーナ・ボール半径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
片角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首下長(mm) | - | 17 ~ 73 | 4 ~ 50 | - | 9 ~ 36 | - | - | - | - | 26 ~ 92 | 5 ~ 70 | - | - | - | - | 6 ~ 92 | 30 ~ 140 | 9 ~ 54 | - | 6 ~ 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 64 | 5 ~ 100 | - | 7 ~ 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 19 |
シャンク径(mm) | 4 ~ 20 | 3 ~ 20 | 4 ~ 20 | 4 ~ 12 | 6 ~ 12 | 4 ~ 12 | 3 ~ 25 | 4 ~ 32 | 6 ~ 32 | 6 ~ 20 | 6 ~ 25 | 6 ~ 20 | 3 ~ 6 | 4 ~ 20 | 4 ~ 25 | 4 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 12 | 4 ~ 20 | 4 ~ 20 | 3 ~ 12 | 6 ~ 20 | 12 ~ 42 | 4 ~ 12 | 6 ~ 20 | 4 ~ 12 | 4 ~ 20 | 4 ~ 20 | 4 | 4 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 4 ~ 12 | 4 ~ 32 | 4 ~ 20 | 4 ~ 16 | 4 ~ 12 | 6 ~ 12 | 3 ~ 20 | 4 ~ 12 | 3 ~ 25 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 6 ~ 20 |
全長(mm) | 50 ~ 125 | 35 ~ 110 | 40 ~ 110 | 40 ~ 75 | 55 ~ 80 | 45 ~ 80 | 40 ~ 130 | 45 ~ 130 | 60 ~ 175 | 60 ~ 130 | 60 ~ 140 | 70 ~ 155 | 40 ~ 70 | 40 ~ 100 | 45 ~ 125 | 40 ~ 130 | 80 ~ 200 | 50 ~ 105 | 70 ~ 200 | 60 ~ 110 | 38 ~ 90 | 50 ~ 125 | 100 ~ 310 | 45 ~ 75 | 56 ~ 110 | 45 ~ 100 | 40 ~ 100 | 80 ~ 200 | 40 ~ 70 | 60 ~ 110 | 68 ~ 155 | 60 ~ 120 | 60 ~ 130 | 40 ~ 85 | 45 ~ 130 | 50 ~ 100 | 50 ~ 160 | 40 ~ 75 | 55 ~ 110 | 38 ~ 100 | 40 ~ 105 | 38 ~ 120 | 50 ~ 60 | 40 ~ 50 | 50 ~ 142 |
コーナー形状 | アタリ付き | ピンカド / アタリ付き | ピンカド / アタリ付き | ピンカド | - | アタリ付き | ピンカド | ピンカド | アタリ付き | ピンカド / アタリ付き | 微小R | - | - | ピンカド | アタリ付き | ピンカド | ピンカド / アタリ付き | ピンカド | ピンカド | ピンカド / アタリ付き | アタリ付き | アタリ付き | C面 | ピンカド | アタリ付き | アタリ付き | ピンカド / アタリ付き | 微小R | ピンカド | ピンカド / アタリ付き | アタリ付き | アタリ付き | ピンカド / アタリ付き | アタリ付き | ピンカド | - | アタリ付き | ピンカド | アタリ付き | ピンカド | アタリ付き | アタリ付き | アタリ付き | C面 | C面 |
R精度(μm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
焼きばめ対応 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAM・工具管理ソフト用データ | - | tebis / Zoller | tebis / Zoller | - | - | - | - | - | - | tebis / Zoller | tebis / Zoller | - | - | - | - | tebis / Zoller | tebis / Zoller | tebis / Zoller | - | tebis / Zoller | - | - | - | - | - | - | - | tebis / Zoller | - | tebis / Zoller | - | - | tebis / Zoller | - | - | - | - | - | tebis / Zoller | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針