(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

除去剤

ミスミeカタログでは、洗浄力、種類、メーカー、出荷日などの仕様をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)を始め、住鉱潤滑剤、ダイゾー ニチモリ、ヘンケル等の国内メーカーブランド品を多数取り揃えております。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 青ニス除去剤 JIP104

    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    青ニス除去剤 JIP104

    評価 0.0
    ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できるケガキ塗料専用除去剤・強力脱脂スプレー。【特長】・強力な脱脂力があり、速乾性・金属部品や金属加工品、工具等の脱脂洗浄も可能・ケガキ塗料洗浄剤、洗浄力が強く脱脂作業が容易にできる・青ニススプレーなどの除去、金型金属部品の洗淨に【用途】・青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの専用除去剤・金属部品、金属加工品、工具の脱脂・金型等に塗布している防錆剤の洗浄
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 - 該当 該当 該当
    通常価格(税別) : 585
    通常出荷日 : 2日目
  • 青ニス除去剤S(有機則・PRTR非該当品)

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    青ニス除去剤S(有機則・PRTR非該当品)

    評価 0.0
    ケガキ塗料専用除去剤。【特長】・ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。・有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。・スプレー式ですから、手の届かない箇所等の洗浄にもご使用できます。【用途】・青ニススプレーS、白ペンスプレーSの除去。・金型の洗浄。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 / スプレー - - 非該当 非該当 該当
    通常価格(税別) : 600円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • メカスラッジクリーナー

    • 数量スライド割引

    日本メカケミカル

    メカスラッジクリーナー

    評価 0.0
    中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤です。【特長】・中性タイプなので有毒ガスの発生はありません。・強力なサビ除去とスラッジ洗浄力。・洗浄剤並の浸透性と長いノズルで、細かい所にも行き届きます。・ワイヤー加工機のダイスガイドは加工機に装着したまま洗浄可能です。【主な用途】・ワイヤー放電加工機周辺のスラッジ除。・加工ワークのサビ除去・各種機械のメンテナンス・もらいサビ除去
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 強力 鋼 / 非鉄金属 非該当 非該当 非該当
    通常価格(税別) : 2,940円~
    通常出荷日 : 3日目
  • クリーナースプレー スミモールド DR(ガス膜除去剤)

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    クリーナースプレー スミモールド DR(ガス膜除去剤)

    評価 0.0
    【特長】・樹脂成形金型用のガス膜除去剤で、化学的に変化した樹脂を溶解する性能に優れる・逆さ噴き可能【用途】・樹脂成形時に発生するガス・ヤニなど頑固な汚れの除去に便利
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - -
    通常価格(税別) : 2,634
    通常出荷日 : 1日目
  • 配管洗浄剤 スケールリムーバー NC100

    • 数量スライド割引

    野中

    配管洗浄剤 スケールリムーバー NC100

    評価 0.0
    【特長】・樹脂成形金型の冷却水にはカルシウムや鉄等、スケール・錆を形成する成分が含まれています・使用していくうちにスケール・錆が蓄積していき、流路を詰まらせしまう為、定期的にスケール・錆を除去する必要があります・食品にも使われている原料で配合した酸性のスケール・錆除去剤です(pH 1以下)・人体に安全な成分で構成され、冷却配管のスケール・錆除去に使用出来ます・20倍希釈液を6~12時間循環させて下さい
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 強力 ゴム / プラスチック / ステンレス鋼 / 非鉄金属 非該当 非該当 非該当
    通常価格(税別) : 17,300
    通常出荷日 : 4日目
  • 金属磨き液(ピカールネオ液)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    金属磨き液(ピカールネオ液)

    評価 0.0
    【特長】・乳化性液状金属磨き(研磨材入)・においを抑えているので、屋内作業に向いています【用途】・アルミ、ステンレス、真ちゅう、金物、自動車バイク等の金属部分に適しています
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 - ステンレス鋼 - - -
    通常価格(税別) : 519
    通常出荷日 : 1日目
  • 真鍮除去剤 BR-36

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    日本メカケミカル

    真鍮除去剤 BR-36

    評価 0.0
    【特長】・ワイヤ1stカット材に溶着する真鍮を落とす!ワイヤーカット面に付着した真鍮溶着除去剤。・鉄系材料のワイヤ1stカット後のカット面に溶着する真鍮を除去します。・金属表面のツヤを落とさず、また銅色化することもありません。【用途】・ワイヤ1stカット後のカット面に溶着する真鍮の除去。・ワイヤカットワークの黒染め前の真鍮除去。・ワイヤカットで生じる錆の除去。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 強力 - 非該当 該当 非該当
    通常価格(税別) : 12,243円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • B・Pスリースター20L

    • 数量スライド割引

    鈴木油脂工業

    B・Pスリースター20L

    評価 0.0
    【特長】・油汚れ等を落とす溶剤系金属洗浄剤です。・難燃性が特長です。【用途】・焼き付いたカーボン、油、グリース、塗装、ゴム、プラスチックのこびりつき等の洗浄に最適です。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 - - - - -
    通常価格(税別) : 15,334
    通常出荷日 : 8日目
  • ニッペコ コンクリートクリーナー

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ニッペコ

    ニッペコ コンクリートクリーナー

    評価 0.0
    【特長】・建設機械、自動車、コンクリート打設車、生コンプラント脱水フィルター等、各種設備に付着したコンクリート、モルタル、ノロや配管内部に蓄積したスケールを強力に溶解し洗浄除去します。・金属に対して優しく、皮膚に対する刺激性も少ない安全性が高いコンクリートクリーナーです。【商品仕様】・使用温度範囲(℃):0~60
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 強力 - - - -
    通常価格(税別) : 2,080円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • ホダカ スートクリーン

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ホダカ

    ホダカ スートクリーン

    評価 0.0
    【特長】・ボイラのスス・硫黄分除去剤です。【用途】・ボイラーのスス・硫黄分除去に。【商品仕様】・濃縮タイプ・ポリ容器入
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 - - - - -
    通常価格(税別) : 7,585円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • B・Pクリーナー18L

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    鈴木油脂工業

    B・Pクリーナー18L

    評価 0.0
    【特長】・有機溶剤中毒予防規制の適用を受けていない、油汚れ等を落とす溶剤系金属部品洗浄剤です。(鉄鋼、ステンレス。銅、アルミニウム、マグネシウム。)・低臭で、製品に臭いを残しません。・金属によっては、水洗いが出来ない場合もありますが、水洗いが不要なので便利です。【用途】・焼き付いたカーボン、油、グリース、塗装、ゴム、プラスチックのこびりつき等の洗浄に最適です。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 - 鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 該当 - -
    通常価格(税別) : 26,138
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • メカ青ニスクリーナー

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    日本メカケミカル

    メカ青ニスクリーナー

    評価 0.0
    【特長】・ソルベント型脱脂洗浄剤。・強力な脱脂洗浄力(油汚れだけではなく、青ニス、油性マーカー等の除去も可)です。【用途】・金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 強力 - 非該当 非該当 該当
    通常価格(税別) : 9,280円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 電極洗浄消毒液乳製品除去・消毒用HI70641L

    東京硝子器械

    電極洗浄消毒液乳製品除去・消毒用HI70641L

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:HI706401L・・品名:電極洗浄消毒液(乳製品の除去、消毒用)・摘要:500ml
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,200
    通常出荷日 : 6日目
  • ピッチクリーナー NX63

    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    ピッチクリーナー NX63

    評価 0.0
    タール、ピッチ除去剤。【特長】・汚れを除去した後には特殊ワックスの効果で光沢のある被膜が形成され塗装面を保護。・使用温度範囲=常温。【用途】・ボディーに付着したタール、ピッチなどを簡単に除去。※但し、再塗装、劣化した塗装、メタリック塗装、ゴム、プラスチック類はご注意ください。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - 該当 該当 該当
    通常価格(税別) : 657
    通常出荷日 : 3日目
  • スーパーヤニ取り・防サビスプレー

    大澤ワックス

    スーパーヤニ取り・防サビスプレー

    評価 0.0
    3つの効果で園芸用刃物のお手入れに最適です。【特長】・刃物に付着したヤニを強力に除去・特殊潤滑剤皮膜の形成によるヤニ付着の防止・防錆剤の効果的な配合により長期間の防サビを実現
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 中速乾 - 非該当 非該当 該当
    通常価格(税別) : 592
    通常出荷日 : 3日目
  • ヘアカラークリーニング

    野中

    ヘアカラークリーニング

    評価 0.0
    服についてしまったヘアカラーの汚れを落とす魔法のような液体です。【特長】・汚れたお気に入りの服がよみがえります。【用途】・布・衣類用。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 強力 - 非該当 非該当 非該当
    通常価格(税別) : 2,280
    通常出荷日 : 4日目
  • ヘアカラーホームクリーナー

    野中

    ヘアカラーホームクリーナー

    評価 0.0
    ついてしまったヘアカラーの汚れを落とすための専用クリーナーです。【特長】・人にやさしい中性タイプです。【用途】・シャンプーボール、シャワーヘッド、イス(合皮)、壁面などに。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 強力 - 非該当 非該当 該当
    通常価格(税別) : 2,300
    通常出荷日 : 6日目
  • 青ニス除去剤 15L JIP604

    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    青ニス除去剤 15L JIP604

    評価 0.0
    ケガキ塗料専用除去剤/強力脱脂スプレー。【特長】・ケガキ塗料を、簡単に迅速に除去。・強力な脱脂力があり、速乾性。・金属部品や金属加工品、工具等の脱脂洗浄も可能。・使用温度範囲=常温。【用途】・青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの専用除去剤。・金属部品、金属加工品、工具の脱脂。・金型等に塗布している防錆剤の洗浄。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 - - 該当 該当 該当
    通常価格(税別) : 15,360
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • アイアンカット

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    鈴木油脂工業

    アイアンカット

    評価 0.0
    【特長】・自動車ボディーの鉄粉、アルミホイールのブレーキダストを取り除く洗浄剤です。・泡状なので、処理面に付着しますので、便利です。・中性で刺激性がなく、カーシャンプーとしてもご利用出来ます。【用途】・自動車ボディー鉄粉除去、アルミホイールのブレーキダスト
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - -
    通常価格(税別) : 47,646
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • NICガス・やに除去スプレー

    • 数量スライド割引

    ダイゾーニチモリ

    NICガス・やに除去スプレー

    評価 0.0
    あらゆる樹脂のガス・やにを強力に除去する、ガス・やに専用の除去剤スプレー。【特長】・あらゆる樹脂のガス・やにを強力に溶解、除去。・ナイロン、ポリアセタール等あらゆる物に対応可能。【用途】・ナイロン、ポリカーボネート、ABS、フェノール、ポリアセタールなどのガス・やに取り。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 - 非該当 非該当 該当
    通常価格(税別) : 2,663
    通常出荷日 : 1日目
  • UES アオコ除去材 クリアップ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ユー・イー・エス

    UES アオコ除去材 クリアップ

    評価 0.0
    【特長】・光触媒活性炭をフロート付マットに仕上げました。・日光が効率よくあたるので光触媒の作用がより活性化します。・使用後は中身を取出して土壌改良材として再利用できます。【用途】・屋外の池・水槽のアオコ除去に。【商品仕様】・メッシュサイズ:4×8・大粒タイプ
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    固体 - - - - -
    通常価格(税別) : 8,520
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
特性
対応材質
有機則
PRTR
消防法分類

    青ニス除去剤 JIP104

    • SDS(MSDS)

    青ニス除去剤S(有機則・PRTR非該当品)

      メカスラッジクリーナー

      • SDS(MSDS)

      クリーナースプレー スミモールド DR(ガス膜除去剤)

        配管洗浄剤 スケールリムーバー NC100

          金属磨き液(ピカールネオ液)

          • SALE 2025/07/14まで

          真鍮除去剤 BR-36

            B・Pスリースター20L

            • SALE 2025/07/14まで

            ニッペコ コンクリートクリーナー

            • SALE 2025/07/14まで

            ホダカ スートクリーン

            • SALE 2025/07/14まで

            B・Pクリーナー18L

            • SALE 2025/07/14まで

            メカ青ニスクリーナー

              電極洗浄消毒液乳製品除去・消毒用HI70641L

                ピッチクリーナー NX63

                  スーパーヤニ取り・防サビスプレー

                    ヘアカラークリーニング

                      ヘアカラーホームクリーナー

                        青ニス除去剤 15L JIP604

                        • SALE 2025/07/14まで

                        アイアンカット

                          NICガス・やに除去スプレー

                          • SALE 2025/07/14まで

                          UES アオコ除去材 クリアップ

                          メーカー

                          イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                          イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                          日本メカケミカル

                          住鉱潤滑剤

                          野中

                          エスコ

                          日本メカケミカル

                          鈴木油脂工業

                          ニッペコ

                          ホダカ

                          鈴木油脂工業

                          日本メカケミカル

                          東京硝子器械

                          イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                          大澤ワックス

                          野中

                          野中

                          イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                          鈴木油脂工業

                          ダイゾーニチモリ

                          ユー・イー・エス

                          シリーズ名

                          青ニス除去剤 JIP104

                          青ニス除去剤S(有機則・PRTR非該当品)

                          メカスラッジクリーナー

                          クリーナースプレー スミモールド DR(ガス膜除去剤)

                          配管洗浄剤 スケールリムーバー NC100

                          金属磨き液(ピカールネオ液)

                          真鍮除去剤 BR-36

                          B・Pスリースター20L

                          ニッペコ コンクリートクリーナー

                          ホダカ スートクリーン

                          B・Pクリーナー18L

                          メカ青ニスクリーナー

                          電極洗浄消毒液乳製品除去・消毒用HI70641L

                          ピッチクリーナー NX63

                          スーパーヤニ取り・防サビスプレー

                          ヘアカラークリーニング

                          ヘアカラーホームクリーナー

                          青ニス除去剤 15L JIP604

                          アイアンカット

                          NICガス・やに除去スプレー

                          UES アオコ除去材 クリアップ

                          通常価格
                          (税別)

                          585円

                          • 数量別スライド値引

                          600円

                          • 数量別スライド値引

                          2,940円

                          • 数量別スライド値引

                          2,634円

                          • 数量別スライド値引

                          17,300円

                          • 数量別スライド値引

                          519円

                          • 数量別スライド値引

                          12,243円

                          特別価格

                          SALE 2025/07/14まで

                          • 数量別スライド値引

                          15,334円

                          • 数量別スライド値引

                          2,080円

                          特別価格

                          SALE 2025/07/14まで

                          • 数量別スライド値引

                          7,585円

                          特別価格

                          SALE 2025/07/14まで

                          • 数量別スライド値引

                          26,138円

                          特別価格

                          SALE 2025/07/14まで

                          • 数量別スライド値引

                          9,280円

                          特別価格

                          SALE 2025/07/14まで

                          • 数量別スライド値引

                          7,200円

                          657円

                          • 数量別スライド値引

                          592円

                          2,280円

                          2,300円

                          15,360円

                          • 数量別スライド値引

                          47,646円

                          特別価格

                          SALE 2025/07/14まで

                          • 数量別スライド値引

                          2,663円

                          • 数量別スライド値引

                          8,520円

                          特別価格

                          SALE 2025/07/14まで

                          • 数量別スライド値引
                          通常出荷日 2日目 2日目~ 3日目 1日目 4日目 1日目 5日目 8日目 4日目~ 4日目 8日目 3日目 6日目 3日目 3日目 4日目 6日目 1日目
                          一部当日出荷可能
                          11日目 1日目 4日目
                          種類スプレー液体 / スプレー液体スプレー液体液体液体液体液体液体液体液体-スプレースプレー液体液体液体スプレースプレー固体
                          特性強力-強力-強力-強力-強力--強力--中速乾強力強力--強力-
                          対応材質--鋼 / 非鉄金属-ゴム / プラスチック / ステンレス鋼 / 非鉄金属ステンレス鋼----鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属----------
                          有機則該当非該当非該当-非該当-非該当---該当非該当-該当非該当非該当非該当該当-非該当-
                          PRTR該当非該当非該当-非該当-該当----非該当-該当非該当非該当非該当該当-非該当-
                          消防法分類該当該当非該当-非該当-非該当----該当-該当該当非該当該当該当-該当-
                          1. 1

                          除去剤に関連するカテゴリ

                          除去剤カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          除去剤に関連する通販・販売特集