(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗浄剤(4ページ目)

洗浄剤とは頑固な油汚れやグリス、青ニスなどを効果的に除去するためのクリーナーの総称です。ワークや軸受け、ギアなどの部品のメンテナンスに便利です。オイルや脱脂作業にも使用でき、工場での必需品とされています。中には青ニスに特化した青ニス除去剤や頑固な汚れにも対応した金型洗浄剤・大量使用に最適な一斗缶タイプなどがラインナップされています。一番人気はスプレータイプのパーツクリーナーで、速乾性と強力な洗浄力を両立させた商品があります。【主要取扱いブランド】ミスミオリジナル商品、イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)、呉工業、山一化学、トラスコ中山
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 前へ
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 次へ

Loading...

  • 420ml ラストリムーバー(酸性・錆除り)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    420ml ラストリムーバー(酸性・錆除り)

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…420ml・酸性・鉄、銅、真鍮等各種金属表面の錆の除去に。・落ちにくい錆やスケールを簡単に除去する。・鉄の少量の錆及び非鉄金属の錆には、水で2/3倍に希釈してご使用ください。・JAN:4518340099838
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 強力 鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 - - -
    通常価格(税別) : 1,250
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)【1~30個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・機械・部品に付着した油脂分の汚れを簡単にすばやく除去・洗浄します。・逆さ噴き可能・内容量…840ml(ビッグサイズ)
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 速乾 - - - 該当
    通常価格(税別) : 769円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

    • 数量スライド割引

    呉工業

    KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

    評価 0.0
    【特長】・泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、簡単に水で洗い流すことができます。・手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを簡単に洗浄します。・電気・電子パーツにカバーをするだけで簡単に作業ができます。【用途】・四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。【商品仕様】・容量(ml):420・JANコード:4972444010272・質量:500g【材質/仕上】・主成分:界面活性剤、脂肪族炭化水素
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 - - - -
    通常価格(税別) : 900
    通常出荷日 : 1日目
  • BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 18KG

    • 数量スライド割引

    ヘンケル

    BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 18KG

    評価 0.0
    【特長】・無形系成分を含まない中性タイプで洗浄対象物の材質を損なうことなく広い用途にご使用いただけます。・PRTR、医劇非該当の環境対応型です。【用途】・機械、車輌、船舶などのメンテナンスに。・船舶、車両、機械などのメンテナンス用途に【商品仕様】・色:無色~微黄色・容量(kg):18・pH:中性・最適濃度:原液~30%・最適温度:常温~60℃・JANコード:4976742513619・トラスココード:794-4802・質量:19.5kg【材質/仕上】・主成分:界面活性剤、アルコール溶剤
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 - - - - -
    通常価格(税別) : 27,926
    通常出荷日 : 1日目
  • レクトラクリーン No.1012

    • 数量スライド割引

    呉工業

    レクトラクリーン No.1012

    評価 0.0
    ジェット噴射でエンジン各部や金属部品に固着した汚れを強力に溶解して落とす洗浄剤。【特長】・オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを強力に洗浄します・ジェット噴射で汚れをすばやく除去します・自動車部品や工作機械、農機具などの油汚れの洗浄にも効果を発揮します【用途】・金属部品の油汚れの洗浄
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 - - - -
    通常価格(税別) : 1,000
    通常出荷日 : 1日目
  • マットクリーナー Z-276

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    ホーザン

    マットクリーナー Z-276

    評価 0.0
    導電性マットに特化した専用クリーナー。【特長】・マットの導電性能を損なわずに、表面に付着した埃やオイル、フラックスなどの汚れを除去。・安心のシリコンフリー。一般的な洗剤に含まれる絶縁性のシリコンは、マットの抵抗値を上昇(悪化)。・ゴム、PVCなど、様々な材質に対応。・1ボトルで約1,000回噴射可能。毎日の使用にも余裕の容量。・容量:285g(290ml)。【用途】・作業台や棚、床などあらゆるマットの清掃に。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 中速乾 - 非該当 該当 該当
    通常価格(税別) : 1,864
    通常出荷日 : 1日目
  • サビとり消しゴム

    • 数量スライド割引

    ソフト99コーポレーション

    サビとり消しゴム

    評価 0.0
    【特長】・赤サビ、コビリつきなどの汚れを消しゴムのようにこするだけで汚れを落とせます。・消しゴムのような使い勝手が特徴です。【用途】・赤サビ・コゲ落とし。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 433
    通常出荷日 : 1日目
  • 380ml エレクトロニッククリーナー

    • 数量スライド割引

    エスコ

    380ml エレクトロニッククリーナー

    評価 0.0
    デリケートな精密電気・電子装置に付着した油汚れやプリント基板の汚れ、又、グリース、ホコリなどに付着しやすい汚れを素早く確実に落とします。【商品仕様】・内容量…380ml・JAN:4518340212602
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - -
    通常価格(税別) : 1,210
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • KURE コンタクトスプレー300ML

    • 数量スライド割引

    呉工業

    KURE コンタクトスプレー300ML

    評価 0.0
    【特長】・特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。・接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。・迷走電流の発生を防ぎます。・ゴムやプラスチックにかかっても安心です。【用途】・自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。・精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。【商品仕様】・容量(ml):300・JANコード:4972444010470・質量:310g【材質/仕上】・主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - -
    通常価格(税別) : 684
    通常出荷日 : 5日目
  • 日本マルセル ウォールガード#2000

    • 数量スライド割引

    日本マルセル

    日本マルセル ウォールガード#2000【1~12個入り】

    評価 0.0
    【特長】・金属表面の汚れ、サビを落としてフッ素化合物、ワックスの保護膜を形成します。・研磨剤入りなのでガンコなサビ落としに最適です。【用途】・金属の表面部分に。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    - 強力 ステンレス鋼 非該当 非該当 非該当
    通常価格(税別) : 10,855円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 生分解性高性能アルカリ洗浄剤グリーンスイーパー

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    コンドーテック

    生分解性高性能アルカリ洗浄剤グリーンスイーパー

    評価 0.0
    生分解性93.3%を有する環境に優しい非イオン系の洗浄剤。【特長】・特殊界面活性剤の効力によって、優れた浸透性、洗浄性を有し、低温でも効力は低下しない。・無リン製品で、金属やゴム、プラスチックに対して悪影響を与えない。・水溶性なので引火性がない。・PRTR法に抵触する有害な物質は一切含んでいない。【用途】・強度の汚れに原液、中度の汚れに3~5倍希釈、軽度の汚れに5~10倍希釈での洗浄に利用可能。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 強力 - 非該当 非該当 非該当
    通常価格(税別) : 25,838
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 50g ステンレス・アルミクリーナー

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50g ステンレス・アルミクリーナー

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス、鋳物、真鍮、クロームメッキ、アルミ製品の汚れ・錆落としに・錆の再発防止効果もあります【商品仕様】・内容量…50g・パッケージ重量…75g・JANコード:4548745603309
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    ペースト - ステンレス鋼 / 非鉄金属 該当 該当 非該当
    通常価格(税別) : 470
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 住鉱 FDクリーナー 480ML

    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    住鉱 FDクリーナー 480ML

    評価 0.0
    【特長】・樹脂に影響を与えにくい、速乾タイプの脱脂洗浄スプレーです。【用途】・射出成形機金型の洗浄。・その他機械部品などの脱脂洗浄。【商品仕様】・色:透明・容量(ml):480・使用温度範囲:40℃以下・JANコード:4906725515408・トラスココード:818-4801・質量:600g【材質/仕上】・主成分:石油系溶剤
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 速乾 - - - -
    通常価格(税別) : 666
    通常出荷日 : 1日目
  • 水系工業用 脱脂洗浄液 中性 USーCLEANシリーズ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    水系工業用 脱脂洗浄液 中性 USーCLEANシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・中性脱脂洗浄液US-CLEAN・液性が中性であり、安全性の高い洗浄液である・希釈して使用するため、洗浄液のコストが安価である・無リン・環境ホルモン物質未含有・毒性や危険性が少なく、引火性もないので安全性が高い・金属、プラスチック、ガラス等の油汚れ落としに最適
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 - プラスチック - - -
    通常価格(税別) : 9,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 水系工業用 脱脂洗浄液 弱アルカリ性 USーCLEANシリーズ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    水系工業用 脱脂洗浄液 弱アルカリ性 USーCLEANシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・弱アルカリ性脱脂洗浄液US-CLEAN・希釈して使用するため、洗浄液のコストが安価である・毒性や危険性が少なく、引火性もないので安全性が高い・金属、プラスチック、ガラス等の油汚れ落としに最適・メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄とほぼ同等の脱脂力を発揮する
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 - プラスチック - - -
    通常価格(税別) : 6,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 2Bクリーナー NX251・NX255

    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    2Bクリーナー NX251・NX255

    評価 0.0
    第二石油類脱脂洗浄剤。【特長】・第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比べて安全。・「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない毒性の極めて低い化学洗浄剤。・遅乾タイプで、洗浄能力も高く作業性が良い。・逆さ使用可、プラスチックノズル採用で狭い箇所の作業も楽。(品番000255)【用途】・自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし。チェーンの油汚れ落とし、精密機器の洗浄。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 遅乾 - 非該当 非該当 -
    通常価格(税別) : 14,490
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 瞬間サビとりスプレー

    • 数量スライド割引

    大澤ワックス

    瞬間サビとりスプレー

    評価 0.0
    【特長】・手にやさしい中性タイプです。・除錆力が強力です。・引火性がなく安全です。(難燃性)・劇物にも該当しません。【用途】・使用後は必ず弊社製品さびストップで防錆処理してください。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 遅乾 非鉄金属 非該当 非該当 非該当
    通常価格(税別) : 1,210
    通常出荷日 : 3日目
  • KURE パーフェクトDX

    • 数量スライド割引

    呉工業

    KURE パーフェクトDX

    評価 0.0
    【特長】・新配合の複合洗浄剤がインジェクター、吸気バルブ、燃焼室などに堆積した汚れを強力に洗浄します・防汚コートにより汚れの再付着を防ぎます・防錆剤配合により燃料タンクや燃料系統の腐食を防ぎます水抜き効果もあります【商品仕様】・4サイクルエンジン自動車用燃料添加剤(オートバイ、農業機械などにも対応)・色:300・JANコード:4972444021186・トラスココード:100-1488・質量:310g
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,288
    通常出荷日 : 4日目
  • ヤック 簡易充填システムRebot ブレーキパーツクリーナー充填機2

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ヤック

    ヤック 簡易充填システムRebot ブレーキパーツクリーナー充填機2

    評価 0.0
    【特長】・専用充填缶に簡単に再充填できる便利でお得なシステムです・繰り返し使用することを目的とした再充填式のためスプレー缶の廃棄量を抑えることができます・環境にやさしい圧縮空気のみによる噴射方式です・洗浄液とエアーを同時充填が可能です・またエアーのみの充填も可能で洗浄液を残さず使用することができます【商品仕様】・ブレーキ&パーツクリーナーの再充填に・幅(mm):370・奥行(mm):210・高さ(mm):210・JANコード:4979969853407・トラスココード:135-3783・質量:6.6kg
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 121,752
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 錆取り・潤滑油 Z-215

    • 数量スライド割引

    ホーザン

    錆取り・潤滑油 Z-215

    評価 0.0
    【特長】・浸透性の高い、錆取り・潤滑油小容量の小瓶入りのオイル・蓋にハケが付いているため、別途筆を用意する必要がありません・ハケで塗布するためスプレーのようにオイルが周りに飛び散ることもありません・ニッパー、ペンチなどの工具や、固着したネジの錆取り・潤滑だけでなく、スイッチなどの接点復活剤としても使用できます
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 - ステンレス鋼 / 非鉄金属 非該当 非該当 該当
    通常価格(税別) : 490
    通常出荷日 : 3日目
  • 錆転換塗料 サビキラープロ A-SKP-K16S

    • SALE 2025/07/14まで

    BANZI

    錆転換塗料 サビキラープロ A-SKP-K16S

    評価 0.0
    【特長】・サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません・水性サビ転換塗料です・密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です・上塗りはどんな塗料でも問題ありません【材質】・特殊アクリル樹脂
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 - - - - -
    通常価格(税別) : 57,738
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 2.0L 錆転換剤

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    2.0L 錆転換剤

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…2L・鉄に発生する赤錆を化学的に安定した黒錆へ変化させ、安定させます。・赤錆の発生している鋼類、ケレン等できない赤錆部分に・防錆、塗装等の施工に適した下地を形成します。・カラー…乳白色・JAN:4548745616026
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 - - - - 該当
    通常価格(税別) : 34,790
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)【1~30個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…650ml・原液量…500ml・ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とし、バイクのシールチェーンにも使用できます。・非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用・逆さ噴射可能・速乾強力スプレー
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 / 速乾 - - 非該当 該当
    通常価格(税別) : 580円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 420ml 電子機器クリーナー

    • 数量スライド割引

    エスコ

    420ml 電子機器クリーナー

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…420ml・成分…石油系溶剤・電気電子機械、精密機械、一般機械、輸送用機械の洗浄・JAN:4518340835078
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - 該当
    通常価格(税別) : 2,310
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • エーゼット 園芸用ヤニ取り・防止スプレー180ml

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    エーゼット 園芸用ヤニ取り・防止スプレー180ml

    評価 0.0
    【特長】・ヤニ汚れを除去し、特殊オイル被膜を形成し、ヤニの再付着や錆を防止します。【商品仕様】・容量(ml):180・エアーゾール・JANコード:4960833802911・トラスココード:868-2879・質量:188g【材質/仕上】・主成分:イソプロピールアルコール、鉱物油、LPG
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - -
    通常価格(税別) : 585
    通常出荷日 : 7日目
  • 青ニス除去剤 15L JIP604

    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    青ニス除去剤 15L JIP604

    評価 0.0
    ケガキ塗料専用除去剤/強力脱脂スプレー。【特長】・ケガキ塗料を、簡単に迅速に除去。・強力な脱脂力があり、速乾性。・金属部品や金属加工品、工具等の脱脂洗浄も可能。・使用温度範囲=常温。【用途】・青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの専用除去剤。・金属部品、金属加工品、工具の脱脂。・金型等に塗布している防錆剤の洗浄。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 - - 該当 該当 該当
    通常価格(税別) : 15,360
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ボール2石パーツクリーナー

    大澤ワックス

    ボール2石パーツクリーナー

    評価 0.0
    【特長】・有機則適用外、遅乾性タイプの洗浄剤です・第1石油類より引火性及び爆発性が低いため、安全性が高く、汚れをじっくり落としたい現場などにおすすめします・すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します・ブラシやウエスを仕様すると一層効果的です・逆さ使用可能
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 遅乾 - 非該当 非該当 該当
    通常価格(税別) : 594
    通常出荷日 : 3日目
  • メカファインメイトA-1

    • 数量スライド割引

    日本メカケミカル

    メカファインメイトA-1【1~6個入り】

    評価 0.0
    【特長】・乾燥型 油性脱脂洗浄剤。・強力な脱脂洗浄力を有し、油性マーカー、青ニス、クレヨンの書跡も除去可能です。・乾燥が速い。【用途】・金型、精密部品、電極等の油汚れ、ホコリ等の除去。油性マーカー、クレヨン、青ニスの書跡除去。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 強力 / 速乾 - 非該当 非該当 該当
    通常価格(税別) : 2,250円~
    通常出荷日 : 3日目
  • スーパークリーン 420ml

    • 数量スライド割引

    ファインケミカルジャパン

    スーパークリーン 420ml

    評価 0.0
    【特長】・オゾン層を破壊するトリクロールエタンやフロンを使用していない多目的洗浄スプレー・有機溶剤中毒予防規則の適用を受けないノンエタン、ノンフロンタイプの速乾性で強力な金属部品洗浄剤です・金属表面に付着した油脂や金属粉などの汚れを簡単に除去します・ゴム、プラスチックに対する影響が少なく、金属に対する腐食性もありません【用途】・産業機械、繊維機械、グラビア印刷機からプラスチックまでの油汚れの洗浄・機械や部品に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去・シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄・塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄・ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - -
    通常価格(税別) : 893
    通常出荷日 : 1日目
  • 420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

    評価 0.0
    【商品仕様】・キャブレター内部の汚れやつまりを除去する強力な洗浄剤・フエルインジェクションエンジン車は、ガソリンタンクに注入・キャブレター内部を洗浄することで、本来のエンジン性能を引き出します。・内容量…420ml・JAN:4518340212626
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 - - - -
    通常価格(税別) : 1,210
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • FCJ エンジンコンディショナー 290ml

    • 数量スライド割引

    ファインケミカルジャパン

    FCJ エンジンコンディショナー 290ml

    評価 0.0
    【特長】・エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・堆積物を除去し、劣化したエンジン性能を回復します。【用途】・エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のクリーナー。【商品仕様】・290mLスプレー・JANコード:4560174200140・トラスココード:857-3337・質量:285g【材質/仕上】・芳香族炭化水素・アニオン系界面活性剤
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 - - 該当 該当
    通常価格(税別) : 636
    通常出荷日 : 4日目
  • 油分散洗浄剤

    • 数量スライド割引

    コンドーテック

    油分散洗浄剤

    評価 0.0
    界面活性剤量5%以下で環境に配慮した洗浄剤。【特長】・生分解性72%(DOC法)で環境中に速やかに分解できる。・白濁することなく、可能な限り細かく油を分散することが可能。・分散した油の再付着を低減し、2次汚染防止効果を高めている。・同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減している。・優れた分散性能で油を微細化、洗浄剤分子が取り囲み油紋の再発生や再付着を防止する。【用途】・油を分散洗浄する際に利用可能。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 - - 非該当 非該当 該当
    通常価格(税別) : 16,175
    通常出荷日 : 5日目
  • 除錆洗浄剤

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    友和

    除錆洗浄剤

    評価 0.0
    【特長】・低臭で金属を傷めない酸性洗浄剤・水溶性(希釈可)・酸性【用途】・ワイヤーカット加工後の錆・カーボンスラッジの除去・ステンレスの洗浄(酸洗い)。【使用方法】・樹脂製の容器に液を入れ除錆するワークを浸漬して下さい。・洗浄後すぐに水洗いを行って下さい。・作業後は水置換性防錆油で防錆処理を行って下さい。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 強力 プラスチック / ステンレス鋼 非該当 非該当 非該当
    通常価格(税別) : 10,986円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • フォーミングエンジンクリーン NX65

    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    フォーミングエンジンクリーン NX65

    評価 0.0
    エンジン外部洗浄剤(泡タイプ)。【特長】・泡状であるため汚れた面への付着が良く、エンジンルームをきれいに洗浄。・使用温度範囲=常温。【用途】・自動車、オートバイ、船舶などのエンジン外部の油汚れの洗浄。・農業機械、工業機械などの油汚れの洗浄。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - 該当 該当 該当
    通常価格(税別) : 750
    通常出荷日 : 2日目
  • 農業・園芸用キャブレタ-スプレー ミストタイプ

    大澤ワックス

    農業・園芸用キャブレタ-スプレー ミストタイプ

    評価 0.0
    【特長】・強力噴射タイプです。・ガムやスラッジを強力に除去します。【用途】・農業・園芸用機器の手入れに。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 速乾 - 該当 該当 該当
    通常価格(税別) : 406
    通常出荷日 : 3日目
  • メカ青ニスクリーナー

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    日本メカケミカル

    メカ青ニスクリーナー

    評価 0.0
    【特長】・ソルベント型脱脂洗浄剤。・強力な脱脂洗浄力(油汚れだけではなく、青ニス、油性マーカー等の除去も可)です。【用途】・金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 強力 - 非該当 非該当 該当
    通常価格(税別) : 9,280円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 420mlコンジットクリーナーEA920WA-21

    • 数量スライド割引

    エスコ

    420mlコンジットクリーナーEA920WA-21

    評価 0.0
    型式:EA920WA-21,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:420ml コンジットクリーナー
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - 非該当 - -
    通常価格(税別) : 1,340
    通常出荷日 : 1日目
  • NICガス・やに除去スプレー

    • 数量スライド割引

    ダイゾーニチモリ

    NICガス・やに除去スプレー

    評価 0.0
    あらゆる樹脂のガス・やにを強力に除去する、ガス・やに専用の除去剤スプレー。【特長】・あらゆる樹脂のガス・やにを強力に溶解、除去。・ナイロン、ポリアセタール等あらゆる物に対応可能。【用途】・ナイロン、ポリカーボネート、ABS、フェノール、ポリアセタールなどのガス・やに取り。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 - 非該当 非該当 該当
    通常価格(税別) : 2,663
    通常出荷日 : 1日目
  • スーパーサビノンSS 1リットル

    • 数量スライド割引

    ワイエステック

    スーパーサビノンSS 1リットル

    評価 0.0
    【特長】・鉄サビ専用強力タイプ、クリーム状・「こすらないで消えるサビ取り」ステンレスサビ除去剤・フェンス・門扉・器具・台所・浴室の鉄部分・自動車・ホーロー・その他諸設備に発生した鉄サビの除去剤
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    ペースト - - - - -
    通常価格(税別) : 7,199
    通常出荷日 : 1日目
  • ザ・パワークリーン 20L/缶

    • 数量スライド割引

    鈴木油脂工業

    ザ・パワークリーン 20L/缶

    評価 0.0
    業務用万能洗浄剤。【特長】・工場では各種工作機械・部品・船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄。・金属面の油焼け、製品の納品前の最終仕上げに。・事務所ではスチール製机・椅子・キャビネット・タバコのヤニ、タール等の汚れに。・あらゆる産業・工業・家庭等の油汚れ、シミ、くすみを取り除く。・液体で使用が簡単。【用途】・機械工場・自動車修理工場・印刷工場・一般家庭に最適。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 - - - - -
    通常価格(税別) : 17,613
    通常出荷日 : 1日目
  • サビ一発

    • 数量スライド割引

    鈴木油脂工業

    サビ一発

    評価 0.0
    【特長】・ムースタイプで無駄なく錆びたポイントにスプレーできる・しつこい錆びでも2~3分で除去できるため、効率的な作業が可能になる
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - -
    通常価格(税別) : 2,053
    通常出荷日 : 1日目
  • 燃料タンクサビとり剤

    • 数量スライド割引

    鈴木油脂工業

    燃料タンクサビとり剤

    評価 0.0
    中性で安全。リンス後、錆が発生しにくい。優しく洗浄、素材(鉄)にも優しい。【特長】・サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます・タンク容量10Lの場合は本液1Lが目安となります・通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです(素材の劣化度により差あり)
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 - - - - -
    通常価格(税別) : 5,500
    通常出荷日 : 1日目
  • パーツクリーナー 931/Y001

    • 数量スライド割引

    アズワン

    パーツクリーナー 931/Y001

    評価 0.0
    【特長】・ブレーキ装置の軸受・ギヤ・チェーン等、機械部品の油汚れを強力に落とします。・電気系統・機械部品などの金属部品の脱脂洗浄に適しています。・速乾性に優れています。
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 強力 / 速乾 - - - -
    通常価格(税別) : 870
    通常出荷日 : 1日目
  • ピカール サビキレー 310g

    • 数量スライド割引

    日本磨料工業

    ピカール サビキレー 310g

    評価 0.0
    【特長】・瞬間・強力、サビ落とし&ツヤ出し剤です。・科学的作用でサビを溶かし、力を入れずに楽にサビが落とせます。【用途】・真ちゅう・銅製品専用に。【商品仕様】・単品サイズ:H165×W75×D42mm・質量:355g【材質/仕上】・研磨材(アルミナ14%)、非イオン界面活性剤・鉄水溶性塩
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    - - 非鉄金属 - - -
    通常価格(税別) : 1,680
    通常出荷日 : 4日目
  • ニッペコ コンクリートクリーナー

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ニッペコ

    ニッペコ コンクリートクリーナー

    評価 0.0
    【特長】・建設機械、自動車、コンクリート打設車、生コンプラント脱水フィルター等、各種設備に付着したコンクリート、モルタル、ノロや配管内部に蓄積したスケールを強力に溶解し洗浄除去します。・金属に対して優しく、皮膚に対する刺激性も少ない安全性が高いコンクリートクリーナーです。【商品仕様】・使用温度範囲(℃):0~60
    種類 特性 対応材質 有機則 PRTR 消防法分類
    液体 強力 - - - -
    通常価格(税別) : 2,080円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
特性
対応材質
有機則
PRTR
消防法分類

    420ml ラストリムーバー(酸性・錆除り)

      840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

        KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

          BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 18KG

            レクトラクリーン No.1012

            • SDS(MSDS)

            マットクリーナー Z-276

              サビとり消しゴム

                380ml エレクトロニッククリーナー

                  KURE コンタクトスプレー300ML

                    日本マルセル ウォールガード#2000

                    • SALE 2025/07/14まで

                    生分解性高性能アルカリ洗浄剤グリーンスイーパー

                      50g ステンレス・アルミクリーナー

                        住鉱 FDクリーナー 480ML

                        • SALE 2025/07/14まで

                        水系工業用 脱脂洗浄液 中性 USーCLEANシリーズ

                        • SALE 2025/07/14まで

                        水系工業用 脱脂洗浄液 弱アルカリ性 USーCLEANシリーズ

                          2Bクリーナー NX251・NX255

                            瞬間サビとりスプレー

                              KURE パーフェクトDX

                              • SALE 2025/07/14まで

                              ヤック 簡易充填システムRebot ブレーキパーツクリーナー充填機2

                                錆取り・潤滑油 Z-215

                                • SALE 2025/07/14まで

                                錆転換塗料 サビキラープロ A-SKP-K16S

                                • SALE 2025/07/14まで

                                2.0L 錆転換剤

                                • SALE 2025/07/14まで

                                650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)

                                  420ml 電子機器クリーナー

                                    エーゼット 園芸用ヤニ取り・防止スプレー180ml

                                      青ニス除去剤 15L JIP604

                                        ボール2石パーツクリーナー

                                          メカファインメイトA-1

                                            スーパークリーン 420ml

                                              420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

                                                FCJ エンジンコンディショナー 290ml

                                                  油分散洗浄剤

                                                  • SALE 2025/07/14まで

                                                  除錆洗浄剤

                                                    フォーミングエンジンクリーン NX65

                                                      農業・園芸用キャブレタ-スプレー ミストタイプ

                                                      • SALE 2025/07/14まで

                                                      メカ青ニスクリーナー

                                                        420mlコンジットクリーナーEA920WA-21

                                                          NICガス・やに除去スプレー

                                                            スーパーサビノンSS 1リットル

                                                              ザ・パワークリーン 20L/缶

                                                                サビ一発

                                                                  燃料タンクサビとり剤

                                                                    パーツクリーナー 931/Y001

                                                                      ピカール サビキレー 310g

                                                                      • SALE 2025/07/14まで

                                                                      ニッペコ コンクリートクリーナー

                                                                      メーカー

                                                                      エスコ

                                                                      エスコ

                                                                      呉工業

                                                                      ヘンケル

                                                                      呉工業

                                                                      ホーザン

                                                                      ソフト99コーポレーション

                                                                      エスコ

                                                                      呉工業

                                                                      日本マルセル

                                                                      コンドーテック

                                                                      エスコ

                                                                      住鉱潤滑剤

                                                                      アズワン

                                                                      アズワン

                                                                      イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                                      大澤ワックス

                                                                      呉工業

                                                                      ヤック

                                                                      ホーザン

                                                                      BANZI

                                                                      エスコ

                                                                      エスコ

                                                                      エスコ

                                                                      エーゼット

                                                                      イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                                      大澤ワックス

                                                                      日本メカケミカル

                                                                      ファインケミカルジャパン

                                                                      エスコ

                                                                      ファインケミカルジャパン

                                                                      コンドーテック

                                                                      友和

                                                                      イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                                      大澤ワックス

                                                                      日本メカケミカル

                                                                      エスコ

                                                                      ダイゾーニチモリ

                                                                      ワイエステック

                                                                      鈴木油脂工業

                                                                      鈴木油脂工業

                                                                      鈴木油脂工業

                                                                      アズワン

                                                                      日本磨料工業

                                                                      ニッペコ

                                                                      シリーズ名

                                                                      420ml ラストリムーバー(酸性・錆除り)

                                                                      840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)【1~30個入り】

                                                                      KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

                                                                      BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 18KG

                                                                      レクトラクリーン No.1012

                                                                      マットクリーナー Z-276

                                                                      サビとり消しゴム

                                                                      380ml エレクトロニッククリーナー

                                                                      KURE コンタクトスプレー300ML

                                                                      日本マルセル ウォールガード#2000【1~12個入り】

                                                                      生分解性高性能アルカリ洗浄剤グリーンスイーパー

                                                                      50g ステンレス・アルミクリーナー

                                                                      住鉱 FDクリーナー 480ML

                                                                      水系工業用 脱脂洗浄液 中性 USーCLEANシリーズ

                                                                      水系工業用 脱脂洗浄液 弱アルカリ性 USーCLEANシリーズ

                                                                      2Bクリーナー NX251・NX255

                                                                      瞬間サビとりスプレー

                                                                      KURE パーフェクトDX

                                                                      ヤック 簡易充填システムRebot ブレーキパーツクリーナー充填機2

                                                                      錆取り・潤滑油 Z-215

                                                                      錆転換塗料 サビキラープロ A-SKP-K16S

                                                                      2.0L 錆転換剤

                                                                      650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)【1~30個入り】

                                                                      420ml 電子機器クリーナー

                                                                      エーゼット 園芸用ヤニ取り・防止スプレー180ml

                                                                      青ニス除去剤 15L JIP604

                                                                      ボール2石パーツクリーナー

                                                                      メカファインメイトA-1【1~6個入り】

                                                                      スーパークリーン 420ml

                                                                      420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

                                                                      FCJ エンジンコンディショナー 290ml

                                                                      油分散洗浄剤

                                                                      除錆洗浄剤

                                                                      フォーミングエンジンクリーン NX65

                                                                      農業・園芸用キャブレタ-スプレー ミストタイプ

                                                                      メカ青ニスクリーナー

                                                                      420mlコンジットクリーナーEA920WA-21

                                                                      NICガス・やに除去スプレー

                                                                      スーパーサビノンSS 1リットル

                                                                      ザ・パワークリーン 20L/缶

                                                                      サビ一発

                                                                      燃料タンクサビとり剤

                                                                      パーツクリーナー 931/Y001

                                                                      ピカール サビキレー 310g

                                                                      ニッペコ コンクリートクリーナー

                                                                      通常価格
                                                                      (税別)

                                                                      1,250円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      769円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      900円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      27,926円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,000円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,864円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      433円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,210円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      684円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      10,855円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      25,838円

                                                                      特別価格

                                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      470円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      666円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      9,700円

                                                                      特別価格

                                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      6,700円

                                                                      特別価格

                                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      14,490円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,210円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,288円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      121,752円

                                                                      特別価格

                                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      490円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      57,738円

                                                                      特別価格

                                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                                      34,790円

                                                                      特別価格

                                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      580円

                                                                      特別価格

                                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      2,310円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      585円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      15,360円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      594円

                                                                      2,250円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      893円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,210円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      636円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      16,175円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      10,986円

                                                                      特別価格

                                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      750円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      406円

                                                                      9,280円

                                                                      特別価格

                                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,340円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      2,663円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      7,199円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      17,613円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      2,053円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      5,500円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      870円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      1,680円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      2,080円

                                                                      特別価格

                                                                      SALE 2025/07/14まで

                                                                      • 数量別スライド値引
                                                                      通常出荷日 2日目
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      1日目~
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      5日目 4日目 5日目 1日目
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      1日目 1日目 1日目 2日目
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      3日目 4日目 4日目 3日目 1日目 1日目
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      1日目
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      1日目
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      7日目 1日目
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      3日目 3日目 1日目 2日目
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      4日目 5日目 7日目 2日目 3日目 3日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 4日目 4日目~
                                                                      種類液体スプレースプレー液体スプレー液体-スプレースプレー-液体ペーストスプレー液体液体液体スプレー--液体液体液体スプレースプレースプレー液体スプレー液体スプレースプレースプレー液体液体スプレースプレー液体スプレースプレーペースト液体スプレー液体スプレー-液体
                                                                      特性強力速乾強力-強力中速乾---強力強力-速乾--遅乾遅乾-----強力 / 速乾---遅乾強力 / 速乾-強力強力-強力-速乾強力-強力----強力 / 速乾-強力
                                                                      対応材質鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属--------ステンレス鋼-ステンレス鋼 / 非鉄金属-プラスチックプラスチック-非鉄金属--ステンレス鋼 / 非鉄金属------------プラスチック / ステンレス鋼----------非鉄金属-
                                                                      有機則-----非該当---非該当非該当該当---非該当非該当--非該当-----該当非該当非該当---非該当非該当該当該当非該当非該当非該当-------
                                                                      PRTR-----該当---非該当非該当該当---非該当非該当--非該当--非該当--該当非該当非該当--該当非該当非該当該当該当非該当-非該当-------
                                                                      消防法分類-該当---該当---非該当非該当非該当----非該当--該当-該当該当該当-該当該当該当--該当該当非該当該当該当該当-該当-------
                                                                      1. 前へ
                                                                      2. 1
                                                                      3. 2
                                                                      4. 3
                                                                      5. 4
                                                                      6. 5
                                                                      7. 6
                                                                      8. 次へ