(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

探傷剤

探傷剤とは、金属・部品の目に見えない傷や貫通欠陥を調べる浸透探傷検査に用いる検査剤です。浸透探傷検査は非破壊検査の一種で、溶接箇所のクラックや溶接不良、金属材料の疲労現象である研磨割れや焼き割れ、タンクやボイラーの漏れ検査などで使用されます。探傷剤には洗浄液・浸透液・現像液、また、スプレータイプと液体タイプがあります。洗浄液は浸透液を浸み込ませやすくするため、塵や埃、油脂類などを取り除くために使用します。浸透液には染色浸透液と蛍光浸透液があり、毛細管現象を利用して傷の部分に浸透させます。現像液は傷に浸透していた浸透液を浮上させ、目視による判別を可能にします。また蛍光浸透液の場合は紫外線を照射して蛍光色を発し、傷の部分を確認します。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • ミクロチェック現像液

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    ミクロチェック現像液

    評価 0.0
    【特長】・肉眼で発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落しがありません・被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます(塗装面、プラスチックは除く)・検査の結果は拭きとらぬ限りそのまま保存できます・特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます・取扱いが簡単ですので、慣れていない方でも容易に使用できます・常温から80℃までの探傷、及び貫通欠陥の検査に最適です・検出感度は傷の巾1μm、深さ10μmです(-10℃~50℃での検査結果)・ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です・腐蝕性はありませんので、もっとも腐蝕しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全です【用途】・鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属材料にも使用可能です・鋳造部品:ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ・鍛造部品:鍛造割れ・溶接箇所:クラック、巣、接合不良・金属材料の疲労現象:研摩割れ、焼き割れ、切削工具のクラック・漏れ検査:タンク、ボイラー、パイプ等
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 740
    通常出荷日 : 2日目
  • ミクロチェック洗浄液

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    ミクロチェック洗浄液

    評価 0.0
    【特長】・特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます・取扱いが簡単ですので、慣れていない方でも容易に使用できます・肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落しがありません・被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます(塗装面、プラスチックは除く)・ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です・腐蝕性はありませんので、もっとも腐蝕しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全です・検査の結果は拭きとらぬ限りそのまま保存できます・常温から80℃までの探傷、及び貫通欠陥の検査に最適です・検出感度は傷の巾1μm、深さ10μmです(-10℃~50℃での検査結果)【用途】・鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属材料にも使用可能です・鋳造部品:ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ・鍛造部品:鍛造割れ・溶接箇所:クラック、巣、接合不良・金属材料の疲労現象:研摩割れ、焼き割れ、切削工具のクラック・漏れ検査:タンク、ボイラー、パイプ等
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 550
    通常出荷日 : 2日目
  • スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

    • 数量スライド割引

    マークテック

    スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

    評価 0.0
    鉄、非金属のあらゆる材料の探傷に使用できる染色浸透の探傷剤。【特長】・洗浄方法は溶剤除去法。・欠陥の指示模様の形成までの時間を短縮でき、欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。・有機則対策品は、労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しませんので、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善に役立てられます。・浸透液および現像剤の除去性が良くなりました。【用途】・金属材料:圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。・非金属材料:プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥。
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 9,775円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • カラーチェック (洗浄液)

    • 数量スライド割引

    タセト

    カラーチェック (洗浄液)

    評価 0.0
    【特長】・油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。【用途】・染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 1,060円~
    通常出荷日 : 1日目
  • カラーチェック (浸透液)

    • 数量スライド割引

    タセト

    カラーチェック (浸透液)

    評価 0.0
    【特長】・検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します・検出感度は高くJIS Z 2343の高感度に分類されます・鉄、非鉄金属などの材料の表面探傷、貫通テストに最適【用途】・染色浸透探傷試験用浸透液
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 1,930
    通常出荷日 : 1日目
  • スーパーチェック現像剤 UD-ST

    • 数量スライド割引

    マークテック

    スーパーチェック現像剤 UD-ST

    評価 0.0
    鉄、非金属のあらゆる材料の探傷に使用できる染色浸透探傷剤。【特長】・洗浄方法は溶剤除去法。・欠陥の指示模様の形成までの時間を短縮でき、欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。・作業環境の改善、法令による規制緩和、検査精度の向上に役立つ有機溶剤中毒予防規則対策品。・有機則対策品は、労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しませんので、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善に役立てられます。・浸透液および現像剤の除去性が良くなりました。【用途】・金属材料:圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。・非金属材料プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥。
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 12,393円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ミクロチェック浸透液

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    ミクロチェック浸透液

    評価 0.0
    【特長】・肉眼で発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落しがありません・被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます(塗装面、プラスチックは除く)・検査の結果は拭きとらぬ限りそのまま保存できます・特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます・取扱いが簡単ですので、慣れていない方でも容易に使用できます・常温から80℃までの探傷、及び貫通欠陥の検査に最適です・検出感度は傷の巾1μm、深さ10μmです(-10℃~50℃での検査結果)・ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です・腐蝕性はありませんので、もっとも腐蝕しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全です【用途】・鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属材料にも使用可能です・鋳造部品:ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ・鍛造部品:鍛造割れ・溶接箇所:クラック、巣、接合不良・金属材料の疲労現象:研摩割れ、焼き割れ、切削工具のクラック・漏れ検査:タンク、ボイラー、パイプ等
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 760
    通常出荷日 : 2日目
  • カラーチェック (現像剤)

    • 数量スライド割引

    タセト

    カラーチェック (現像剤)

    評価 0.0
    【特長】・現像剤を塗布し、乾燥後に傷内部の浸透液を吸い出し、白いバックグラウンドに拡大した欠陥指示模様を形成させます・現像剤は布やタワシなどで簡単に除去できます・鉄、非鉄金属などの材料の表面探傷、貫通テストに最適【用途】・染色浸透探傷試験用現像剤
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 1,479
    通常出荷日 : 1日目
  • MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1L

    • 数量スライド割引

    マークテック

    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1L

    評価 0.0
    【特長】・水漏れ検査用の漏洩検査剤です。・1000~20000倍の水に希釈して使用します。・漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。・自動車のシャワーテスト、タンク類の水漏れテスト、復水器細管の漏れテストに最適です。【用途】・液体漏れ検査用漏洩検査剤【商品仕様】・容器:樹脂ボトル・トラスココード:120-4170・質量:1.2kg
    商品タイプ タイプ 種類
    - - -
    通常価格(税別) : 5,901
    通常出荷日 : 4日目
  • スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

    • 数量スライド割引

    マークテック

    スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

    評価 0.0
    長く使えて作業能率アップ、空缶が減りゴミ減量もできる染色浸透の探傷剤。【特長】・持ったときのバランスが良いので安定した作業ができる・有機溶剤中毒予防規則対策品は、作業環境の改善や、法令による規制緩和および検査精度の向上に役立つ染色浸透探傷剤です【用途】・鉄、非金属のあらゆる材料の探傷に最適・設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適・金属材料:圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥・非金属材料:プラスチック、陶磁器、セラミック、ガラス等の表面に見られる欠陥
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 17,979
    通常出荷日 : 3日目
  • “αタンショウスプレー”(洗浄液・エアゾールスプレータイプ)

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    “αタンショウスプレー”(洗浄液・エアゾールスプレータイプ)

    評価 0.0
    【特長】・探傷検査表面の塵埃・油脂などの汚れを除去します。・探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。【用途】・鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 740円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 420ml 金属傷探査 洗浄液/浸透液/現像液

    • 数量スライド割引

    エスコ

    420ml 金属傷探査 洗浄液/浸透液/現像液

    評価 0.0
    【特長】・鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに・自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、エンジン部分等にも使用できます・アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 液体 本体
    通常価格(税別) : 880円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • “αタンショウスプレー”(浸透液)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    “αタンショウスプレー”(浸透液)

    評価 0.0
    【特長】・探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。・十分に浸透させるためには、3~15分放置後洗浄してください。【用途】・探傷検査用浸透液。
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 951
    通常出荷日 : 1日目
  • “αタンショウスプレー”(現像液)

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    “αタンショウスプレー”(現像液)

    評価 0.0
    【特長】・探傷検査物表面の浸透液を除去後に、白粉末の現像液を吹きかけると、欠陥部に浸透していた浸透液(赤色)が表面に浮かび上がり、傷の場所を正確に検出することができます。【用途】・探傷検査用現像液。
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 915
    通常出荷日 : 1日目
  • カラーチェック 染色浸透探傷剤

    • 数量スライド割引

    タセト

    カラーチェック 染色浸透探傷剤

    評価 0.0
    【特長】・安全性の高い水ベースの浸透液です。・プラスチック・ゴムに対して染料の着色、膨潤、収縮が起きにくいです。・水洗性が良好ですので、バックグラウンドが気になりません。【用途】・染色浸透探傷試験用浸透液に。【材質】・主成分:染料、水、グリコール類
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 液体 本体
    通常価格(税別) : 11,811
    通常出荷日 : 1日目
  • エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-10Conc.

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マークテック

    エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-10Conc.

    評価 0.0
    生物と環境に優しく磁粉液の調製が簡単な濃縮磁粉液の探傷剤。【特長】・水の中に投入するだけの簡単作業で磁粉液の調製ができ、磁粉が舞うことがない。・軽く容器を振るだけの作業だけど、2層分離がほとんどなく貯蔵安定性も良い。・磁粉液の濃度変化が少ないので使用量の低減が図れて、分散安定性が良い。・磁粉液の均一な塗布が可能で検査精度が向上しヌレ性が良い。・分散剤の追加が不要で管理の必要がない。【用途】・磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液、水分散専用、一般汎用品に最適。
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 液体 本体
    通常価格(税別) : 29,681
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • マグナトロン蛍光磁粉液

    • 数量スライド割引

    栄進化学

    マグナトロン蛍光磁粉液

    評価 0.0
    【特長】・蛍光磁粉を油(マグナトロンオイル)に適性量分散した磁粉液をエアゾール缶に充填していますので、検査面に吹き付けて適正な検査ができます。・均一な磁粉粒子が添加されていますので、検査精度が向上します。・溶接部検査だけでなく、航空機部品用検査、各種部品の準精密検査用としても幅広くご使用いただけます。・携帯性に大変優れています。【用途】・鉄鋼材の表層部などの探傷に。
    商品タイプ タイプ 種類
    検知剤 液体 本体
    通常価格(税別) : 2,600円~
    通常出荷日 : 1日目
  • スーパーチェック 洗浄液 UR

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 UR

    評価 0.0
    【特長】・有機溶剤中毒予防規則に該当しません・洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます・JIS Z 2343適合品です・低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)・JISに適合した検査証明書が発行できます【用途】・染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー / 液体 本体
    通常価格(税別) : 1,300円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • ミクロチェック白色現像液 速乾性

    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    ミクロチェック白色現像液 速乾性

    評価 0.0
    【特長】・特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます・取扱いが簡単ですので、慣れていない方でも容易に使用できます・肉眼で発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落しがありません・被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます(塗装面、プラスチックは除く)・ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です・腐食性はありませんので、もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全です・検査の結果は拭きとらぬ限りそのまま保存できます・常温から80℃までの探傷、及び貫通欠陥の検査に最適です・検出感度は傷の巾1μm、深さ10μmです(-10℃~50℃での検査結果)【用途】・鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属材料にも使用可能です・鋳造部品:ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ・鍛造部分:鍛造割れ・溶接箇所:クラック、巣、接合不良・金属材料の疲労現象: 研摩割れ、焼き割れ、切削工具のクラック・漏れ検査:タンク、ボイラー、パイプ等・シール検査:ヒートシールパッケージのシール検査
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 940
    通常出荷日 : 2日目
  • キズチェック洗浄/除去液

    • 数量スライド割引

    ダイゾーニチモリ

    キズチェック洗浄/除去液

    評価 0.0
    【特長】・材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。【用途】・染色浸透探傷剤に。
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 747
    通常出荷日 : 1日目
  • エコチェック 浸透液 EP-ST

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マークテック

    エコチェック 浸透液 EP-ST

    評価 0.0
    【特長】・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の浸透液です。・試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。・JIS Z 2343適合品です。・試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。【用途】・染色浸透探傷試験用浸透液。
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 液体 本体
    通常価格(税別) : 1,546円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • ミクロチェック

    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    ミクロチェック

    評価 0.0
    【特長】・特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます・取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます・肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません・被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます(塗装面、プラスチックは除く)・ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です・もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます・検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます・常温から80℃までの検査が可能です・検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです(-10℃~50℃での検査結果)【用途】・鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です・鋳造部品:ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ・鍛造部分:鍛造割れ・溶接箇所:クラック、巣、接合不良、貫通欠陥・金属材料の疲労現象: 研磨割れ、焼き割れ、切削工具のクラック・漏れ検査:タンク、ボイラー、パイプ等・シール検査:ヒートシールパッケージのシール検査
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー / 液体 本体
    通常価格(税別) : 4,730円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • カラーチェック 水洗型染色浸透液(缶) FAW

    • SALE 2025/03/31まで

    タセト

    カラーチェック 水洗型染色浸透液(缶) FAW

    評価 0.0
    【特長】・植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です・良好な水洗性を有しています・検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します・除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します【用途】・染色浸透探傷試験用浸透液【材質】・主成分:鉱油
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 液体 本体
    通常価格(税別) : 19,797円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-20Conc.

    • 数量スライド割引

    マークテック

    エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-20Conc.

    評価 0.0
    生物と環境に優しく磁粉液の調製が簡単な濃縮磁粉液の探傷剤 。【特長】・水の中に投入するだけの作業だけど、磁粉液の調製ができ、磁粉が舞うことがない。・貯蔵安定性が良く、2層分離がないので、軽く容器を振る作業だけですぐに使用できる。・磁粉液の濃度変化が少なく、分散安定性が良いので、使用量が低減できる。・検査精度が向上によって、ヌレ性が良く、磁粉液の均一な塗布が可能。・分散剤の追加がいらないので管理の必要がない。【用途】・磁粉探傷試験用の濃縮磁紛液、水分散専用、高輝度、自動探傷用、鉄鋼素材精密検査に最適。
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 液体 本体
    通常価格(税別) : 29,681
    通常出荷日 : 3日目
  • MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L

    • 数量スライド割引

    マークテック

    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L

    評価 0.0
    【特長】・発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。・水で10倍に薄めて使用します。・試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。・試験体に腐食等の悪影響がありません。・低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)・分析試験成績書が発行できます。【用途】・発泡漏れ検査用漏洩検査剤【商品仕様】・容器:ローヤル缶・トラスココード:120-4179・質量:1.1kg
    商品タイプ タイプ 種類
    - - -
    通常価格(税別) : 6,357
    通常出荷日 : 4日目
  • スーパーマグナ蛍光磁粉探傷剤 LY-10ゾル

    • 数量スライド割引

    マークテック

    スーパーマグナ蛍光磁粉探傷剤 LY-10ゾル

    評価 0.0
    面倒な磁粉液の準備が必要なく一定の蛍光磁粉液をスプレーできる探傷剤。【特長】・面倒な磁粉液調整が、一切必要ありません。・高感度の蛍光磁粉を使用しているため、鮮明な指示模様が得られます。・密閉容器のため、磁粉濃度の変化がありません。【用途】・大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、屋外での磁粉探傷試験に最適です。
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 18,980
    通常出荷日 : 3日目
  • エコチェック現像剤 ED-ST

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マークテック

    エコチェック現像剤 ED-ST

    評価 0.0
    人や環境への安全性を追求し、天然原料・化粧品原料を主成分として使用した染色浸透の探傷剤。【特長】・液量アップが33%・作業能率アップ・ゴミの減少で環境改善・経済効果がさらに加速されます。・有機溶剤中毒予防規則に該当しません。・PRTR法に該当しません。・特定化学物質等障害予防規則・水質汚濁防止法の指定物質を使用していません。【用途】・金属材料:圧延品、鍛造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。・非金属材料:セラミック・ガラス等の表面に見られる欠陥。・設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に利用可能。
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 13,615円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 4L缶

    • 数量スライド割引

    マークテック

    MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 4L缶

    評価 0.0
    【特長】・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。・有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。・RoHS対応製品です。・試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。【用途】・蛍光浸透探傷試験用浸透液【商品仕様】・容器:ローヤル缶・トラスココード:120-4171・質量:3.4kg
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 液体 本体
    通常価格(税別) : 16,767
    通常出荷日 : 4日目
  • ミクロチェックアオ洗浄液

    • 数量スライド割引

    育良精機製作所

    ミクロチェックアオ洗浄液

    評価 0.0
    【特長】・余分な浸透液等を除去、前処理の油類、サビ類の除去に使用致します【用途】・自動車関係の車軸、車輪、スピンドル、ナックルアーム、クラフトシャフト、ピストン、エンジン部品などの検査
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー / 液体 本体
    通常価格(税別) : 660円~
    通常出荷日 : 5日目
  • MARKTEC エコチェック 洗浄液 ER−ST

    • 数量スライド割引

    マークテック

    MARKTEC エコチェック 洗浄液 ER−ST

    評価 0.0
    生物や環境に優しい、天然原料・化粧品原料を主成分として使用した染色浸透の探傷剤。【特長】・人や環境への安全性を追求している。・液量アップ33%・作業能率アップ・ゴミの減少で環境改善・経済効果がさらに加速されます。・毒性の低いエチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低い(許容濃度が大きい)ので、作業環境が大幅に改善されます。【用途】・設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に利用可能。・金属材料:圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。・非金属材料:セラミック・ガラス・プラスティック等の表面に見られる欠陥。
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 10,823円~
    通常出荷日 : 3日目
  • “αタンショウスプレー”(洗浄液・ノンガススプレータイプ)

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    “αタンショウスプレー”(洗浄液・ノンガススプレータイプ)

    評価 0.0
    【特長】・探傷検査表面の塵埃・油脂などの汚れを除去します・噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です・原液がエアゾールタイプより1.2本分増量でお得です・探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います【用途】・鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 液体 本体 / 詰替用
    通常価格(税別) : 1,020円~
    通常出荷日 : 2日目
  • キズチェック現像液

    • 数量スライド割引

    ダイゾーニチモリ

    キズチェック現像液

    評価 0.0
    【特長】・材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。【用途】・染色浸透探傷剤に。
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 1,037
    通常出荷日 : 5日目
  • エコチェック 洗浄液 ER

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マークテック

    エコチェック 洗浄液 ER

    評価 0.0
    【特長】・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。・有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。・試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。・JIS Z 2343適合品です。・低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)・JISに適合した検査証明書が発行できます。【用途】・染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤。
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー / 液体 本体
    通常価格(税別) : 1,931円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

    • 数量スライド割引

    マークテック

    MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

    評価 0.0
    【特長】・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。・有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。・RoHS対応製品です。・試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。【用途】・蛍光浸透探傷試験用浸透液【商品仕様】・容器:ローヤル缶・トラスココード:120-4172・質量:1kg
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 液体 本体
    通常価格(税別) : 5,549
    通常出荷日 : 5日目
  • MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型

    • 数量スライド割引

    マークテック

    MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型

    評価 0.0
    【特長】・磁紛探傷試験用のエアゾール型オイルベース磁紛液です。・大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。・検査物に対する錆の心配がありません。【用途】・磁粉探傷試験用磁粉スプレー【商品仕様】・容器:エアゾール・トラスココード:120-4195・質量:388g
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 1,944
    通常出荷日 : 8日目
  • カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液

    • 数量スライド割引

    タセト

    カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液

    評価 0.0
    【特長】・検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。・除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。・低イオウ・低ハロゲンタイプです。・主に原子力機器などに使用されます。【用途】・染色浸透探傷試験用浸透液に。
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 4,000
    通常出荷日 : 1日目
  • エコチェック ED-ST 洗浄液 透明

    • 数量スライド割引

    マークテック

    エコチェック ED-ST 洗浄液 透明

    評価 0.0
    【特長】・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です・エチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低いので作業環境が改善されます・試験品表面のサビ・油汚れを除去します・JIS Z 2343-2適合品です【用途】・染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤【材質】・主成分:エチルアルコール
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 1,051円~
    通常出荷日 : 1日目
  • MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マークテック

    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18L

    評価 0.0
    【特長】・油漏れ検査用の漏洩検査剤です。・油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。・対象作動油:ISO VG32・3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。・漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。【用途】・油漏れ検査用漏洩検査剤【商品仕様】・容器:ローヤル缶・トラスココード:802-0014・質量:16.9kg
    商品タイプ タイプ 種類
    - - -
    通常価格(税別) : 42,557
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マークテック

    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L

    評価 0.0
    【特長】・油漏れ検査用の超高濃度漏洩検査剤です。・油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。・0.1~0.2%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。・漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。【用途】・油漏れ検査用漏洩検査剤【商品仕様】・容器:ローヤル缶・トラスココード:802-0016・質量:1.1kg
    商品タイプ タイプ 種類
    - - -
    通常価格(税別) : 20,729
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

    • 数量スライド割引

    タセト

    カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

    評価 0.0
    【特長】・検査体表面の油汚れなどを除去します。・低イオウ・低ハロゲンタイプです。・主に原子力機器などに使用されます。【用途】・染色浸透探傷試験用洗浄、除去用に。【材質】・主成分:溶剤
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 2,238
    通常出荷日 : 1日目
  • エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-30Conc.

    • 数量スライド割引

    マークテック

    エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-30Conc.

    評価 0.0
    生物と環境に優しく磁粉液の調製が簡単な濃縮磁粉液の探傷剤。【特長】・水の中に投入する簡単作業で、磁粉が舞わずに、磁粉液の調製ができ、作業効果があがる。・貯蔵安定性が良く、2層分離がほとんどないので、軽く容器を振るだけ取り扱いが簡単。・磁粉液の濃度変化が少なく、分散安定性が良いので、使用量を削減できる。・検査精度が向上できるので、磁粉液の均一な塗布が可能でヌレ性が良い。・分散剤の追加がいらないので、管理の必要がない。【用途】・磁粉探傷試験用の濃縮磁紛液、水分散専用、超精密検査用、磨き丸棒に最適。
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 液体 本体
    通常価格(税別) : 35,737
    通常出荷日 : 3日目
  • MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 500ml

    • 数量スライド割引

    マークテック

    MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 500ml

    評価 0.0
    【特長】・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。・水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。・分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。・ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。・ASTM・AMS適合品・超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)【用途】・磁粉探傷試験用濃縮磁粉液【商品仕様】・容器:樹脂ボトル・トラスココード:120-4178・質量:570g
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 液体 本体
    通常価格(税別) : 7,128
    通常出荷日 : 5日目
  • MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型

    • 数量スライド割引

    マークテック

    MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型

    評価 0.0
    【特長】・磁紛探傷試験用のエアゾール型速乾性磁紛液です。・大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。・磁紛液散布後、直ちに乾燥し磁紛模様の転写が容易に行なえます。【用途】・磁粉探傷試験用磁粉スプレー【商品仕様】・容器:エアゾール・トラスココード:120-4187・質量:390g
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 1,944
    通常出荷日 : 8日目
  • MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型

    • 数量スライド割引

    マークテック

    MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型

    評価 0.0
    【特長】・磁紛探傷試験用のエアゾール型水ベース磁紛液です。・大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。・分散媒は消防法に該当せず、安全性がより高くなっています。【用途】・磁粉探傷試験用磁粉スプレー【商品仕様】・容器:エアゾール・トラスココード:120-4194・質量:513g
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 スプレー 本体
    通常価格(税別) : 1,944
    通常出荷日 : 8日目
  • MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 500ml

    • 数量スライド割引

    マークテック

    MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 500ml

    評価 0.0
    【特長】・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。・水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。・分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。・ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。・ASTM・AMS適合品・一般汎用品用(高輝度)【用途】・磁粉探傷試験用濃縮磁粉液【商品仕様】・容器:樹脂ボトル・トラスココード:120-4196・質量:570g
    商品タイプ タイプ 種類
    探傷剤 液体 本体
    通常価格(税別) : 5,493
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
タイプ
種類
  • SDS(MSDS)

ミクロチェック現像液

  • SDS(MSDS)

ミクロチェック洗浄液

    スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

      カラーチェック (洗浄液)

        カラーチェック (浸透液)

          スーパーチェック現像剤 UD-ST

          • SDS(MSDS)

          ミクロチェック浸透液

            カラーチェック (現像剤)

              MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1L

                スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

                • SDS(MSDS)

                “αタンショウスプレー”(洗浄液・エアゾールスプレータイプ)

                  420ml 金属傷探査 洗浄液/浸透液/現像液

                    “αタンショウスプレー”(浸透液)

                    • SDS(MSDS)

                    “αタンショウスプレー”(現像液)

                      カラーチェック 染色浸透探傷剤

                      • SALE 2025/03/31まで

                      エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-10Conc.

                        マグナトロン蛍光磁粉液

                        • SALE 2025/03/31まで

                        スーパーチェック 洗浄液 UR

                          ミクロチェック白色現像液 速乾性

                            キズチェック洗浄/除去液

                            • SALE 2025/03/31まで

                            エコチェック 浸透液 EP-ST

                              ミクロチェック

                              • SALE 2025/03/31まで

                              カラーチェック 水洗型染色浸透液(缶) FAW

                                エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-20Conc.

                                  MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L

                                    スーパーマグナ蛍光磁粉探傷剤 LY-10ゾル

                                    • SALE 2025/03/31まで

                                    エコチェック現像剤 ED-ST

                                      MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 4L缶

                                        ミクロチェックアオ洗浄液

                                          MARKTEC エコチェック 洗浄液 ER−ST

                                          • SDS(MSDS)

                                          “αタンショウスプレー”(洗浄液・ノンガススプレータイプ)

                                            キズチェック現像液

                                            • SALE 2025/03/31まで

                                            エコチェック 洗浄液 ER

                                              MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

                                                MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型

                                                  カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液

                                                    エコチェック ED-ST 洗浄液 透明

                                                    • SALE 2025/03/31まで

                                                    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18L

                                                    • SALE 2025/03/31まで

                                                    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L

                                                      カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

                                                        エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-30Conc.

                                                          MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 500ml

                                                            MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型

                                                              MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型

                                                                MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 500ml

                                                                メーカー

                                                                イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                                イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                                マークテック

                                                                タセト

                                                                タセト

                                                                マークテック

                                                                イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                                タセト

                                                                マークテック

                                                                マークテック

                                                                トラスコ中山

                                                                エスコ

                                                                トラスコ中山

                                                                トラスコ中山

                                                                タセト

                                                                マークテック

                                                                栄進化学

                                                                マークテック

                                                                イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                                ダイゾーニチモリ

                                                                マークテック

                                                                イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                                タセト

                                                                マークテック

                                                                マークテック

                                                                マークテック

                                                                マークテック

                                                                マークテック

                                                                育良精機製作所

                                                                マークテック

                                                                トラスコ中山

                                                                ダイゾーニチモリ

                                                                マークテック

                                                                マークテック

                                                                マークテック

                                                                タセト

                                                                マークテック

                                                                マークテック

                                                                マークテック

                                                                タセト

                                                                マークテック

                                                                マークテック

                                                                マークテック

                                                                マークテック

                                                                マークテック

                                                                シリーズ名

                                                                ミクロチェック現像液

                                                                ミクロチェック洗浄液

                                                                スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

                                                                カラーチェック (洗浄液)

                                                                カラーチェック (浸透液)

                                                                スーパーチェック現像剤 UD-ST

                                                                ミクロチェック浸透液

                                                                カラーチェック (現像剤)

                                                                MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1L

                                                                スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

                                                                “αタンショウスプレー”(洗浄液・エアゾールスプレータイプ)

                                                                420ml 金属傷探査 洗浄液/浸透液/現像液

                                                                “αタンショウスプレー”(浸透液)

                                                                “αタンショウスプレー”(現像液)

                                                                カラーチェック 染色浸透探傷剤

                                                                エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-10Conc.

                                                                マグナトロン蛍光磁粉液

                                                                スーパーチェック 洗浄液 UR

                                                                ミクロチェック白色現像液 速乾性

                                                                キズチェック洗浄/除去液

                                                                エコチェック 浸透液 EP-ST

                                                                ミクロチェック

                                                                カラーチェック 水洗型染色浸透液(缶) FAW

                                                                エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-20Conc.

                                                                MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L

                                                                スーパーマグナ蛍光磁粉探傷剤 LY-10ゾル

                                                                エコチェック現像剤 ED-ST

                                                                MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 4L缶

                                                                ミクロチェックアオ洗浄液

                                                                MARKTEC エコチェック 洗浄液 ER−ST

                                                                “αタンショウスプレー”(洗浄液・ノンガススプレータイプ)

                                                                キズチェック現像液

                                                                エコチェック 洗浄液 ER

                                                                MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

                                                                MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型

                                                                カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液

                                                                エコチェック ED-ST 洗浄液 透明

                                                                MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18L

                                                                MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L

                                                                カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

                                                                エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-30Conc.

                                                                MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 500ml

                                                                MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型

                                                                MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型

                                                                MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 500ml

                                                                通常価格
                                                                (税別)

                                                                740円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                550円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                9,775円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                1,060円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                1,930円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                12,393円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                760円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                1,479円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                5,901円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                17,979円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                740円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                880円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                951円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                915円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                11,811円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                29,681円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                2,600円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                1,300円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                940円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                747円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                1,546円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                4,730円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                19,797円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                29,681円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                6,357円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                18,980円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                13,615円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                16,767円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                660円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                10,823円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                1,020円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                1,037円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                1,931円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                5,549円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                1,944円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                4,000円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                1,051円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                42,557円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                20,729円

                                                                特別価格

                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                2,238円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                35,737円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                7,128円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                1,944円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                1,944円

                                                                • 数量別スライド値引

                                                                5,493円

                                                                • 数量別スライド値引
                                                                通常出荷日 2日目 2日目 3日目~ 1日目 1日目 3日目 2日目 1日目 4日目 3日目 1日目 1日目
                                                                一部当日出荷可能
                                                                1日目 1日目 1日目 3日目 1日目 4日目~ 2日目 1日目 1日目~ 1日目~
                                                                一部当日出荷可能
                                                                1日目 3日目 4日目 3日目 3日目 4日目 5日目 3日目 2日目 5日目 4日目~ 5日目 8日目 1日目 1日目 5日目 5日目 1日目 3日目 5日目 8日目 8日目 5日目
                                                                商品タイプ探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤-探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤検知剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤-探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤--探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤
                                                                タイプスプレースプレースプレースプレースプレースプレースプレースプレー-スプレースプレー液体スプレースプレー液体液体液体スプレー / 液体スプレースプレー液体スプレー / 液体液体液体-スプレースプレー液体スプレー / 液体スプレー液体スプレースプレー / 液体液体スプレースプレースプレー--スプレー液体液体スプレースプレー液体
                                                                種類本体本体本体本体本体本体本体本体-本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体-本体本体本体本体本体本体 / 詰替用本体本体本体本体本体本体--本体本体本体本体本体本体

                                                                探傷剤に関連するカテゴリ

                                                                探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                探傷剤に関連する通販・販売特集