(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防錆剤(2ページ目)

防錆剤の通販サイトです。ミスミeカタログでは、ジャンル、種類などの仕様をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
ミスミオリジナル商品を始め、イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)、住鉱潤滑剤、山一化学、呉工業、ダイゾーニチモリを中心にメーカーブランド品を多数取り揃えております。
【防錆剤とは?】
金型や各種金属部品をサビから守ります。


【おすすめ人気ランキング】
「潤滑スプレー」のおすすめ商品をピックアップしたおすすめ人気ランキングを用意しております。
「潤滑スプレー」のおすすめ人気ランキング
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 前へ
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 次へ

Loading...

  • 金型用気化性防錆剤 スミモールドVP

    • 数量スライド割引

    住鉱潤滑剤

    金型用気化性防錆剤 スミモールドVP

    評価 0.0
    【特長】・気化防錆ガスと油膜の効果で優れた防錆作用を発揮する金型防錆剤です。・金型防錆後の脱脂洗浄も必要なく、少ない捨て打ち回数で良品の成形が可能になります。・ワックス、シリコーン成分非含有で、ピン部やスライド部からの油脂のしみ出しもなく、成形品を汚しません。・成形品へのケミカルアタックもありません。【用途】・射出成形機の金型防錆。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,680円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ローバル(R)常温亜鉛メッキ 5kg/25kg缶

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ローバル

    ローバル(R)常温亜鉛メッキ 5kg/25kg缶

    評価 0.0
    【特長】・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します・扱いやすい一液低VOCタイプで現場作業に最適です・上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です・塗るだけで亜鉛メッキと同等のサビ止め効果を発揮し、長期のメンテナンスフリーを実現します【用途】・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修に
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 19,782円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • ゼラスト防錆ストレッチフィルム (鉄・鉄鋼用)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ゼラスト防錆ストレッチフィルム (鉄・鉄鋼用)

    評価 0.0
    【特長】・密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます・結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です・安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません・優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です・鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です【用途】・金型、機械装置、部品の防錆包装【材質】・酢酸ビニール(粘着層)、ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    フィルム(ロール) 工作機械 / 金型 - - 101~300 1,001~ - -
    通常価格(税別) : 2,181円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ラスガード クリアー NX88

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    ラスガード クリアー NX88

    評価 0.0
    ワックス防錆剤。【特長】・半乾性タイプです。乾燥すると、手で触れても防蝕コートがはく離しません・戸外の湿気、塩分、化学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します・屋内、屋外での長期防錆に最適です・浸透性があり、細部に渡って防錆コートが可能【用途】・鉄鋼材、機械類の屋内・屋外貯蔵・海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食・加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆・自動車下部合わせ面、フェンダー内部、ロッカーパネル
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー 工作機械 / 治具 / 金型 / 自動車部品 / 重機 / 鉄工材 / 自転車 / 工具類 - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,100
    通常出荷日 : 2日目
  • FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

    • 数量スライド割引

    ファインケミカルジャパン

    FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

    評価 0.0
    【特長】・400℃の連続使用可の耐蝕、耐薬品、耐溶剤用の保護皮膜です。【用途】・超高圧、高温部の絶縁性に優れた保護膜(加熱200℃必要)。【商品仕様】・300mLスプレー・透明皮膜・FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml・JANコード:4560174200898・トラスココード:732-1961・質量:322g【材質/仕上】・熱硬化性イミド樹脂
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー 電気装置 鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,162
    通常出荷日 : 6日目
  • アンチラストテラミLS

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    JXエネルギー

    アンチラストテラミLS

    評価 0.0
    バリウム系添加剤無添加の溶剤希釈形長期さび止め油です。べたつきなどの原因とるペトロラタムが配合されていないので、作業性に優れています。【特長】・さび止め性能が優れている:  厳選された鉱油とさび止め添加剤の働きにより優れたさび止め性能を発揮します。・引火点が高い:  溶剤希釈形ですが、引火点が87℃と高いさび止め油です。・脱脂性が優れている:  有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。・作業性に優れている:  ペトロラタムを配合していないため、べたつきが改善され、精密部品用途での異物の除去を目的としたフィルターろ過も容易になります。  浸せき、スプレーなど効率的な塗布作業方法に最適であり、消費量の軽減が見込めます。・環境に配慮している:  バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。・消防法危険物分類:第3石油類【用途】・各種機械部品、精密機械部品など。【使用方法】・浸せき、スプレー、はけ塗りなど。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    液体 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 20,024
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アドコート

    気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

    評価 0.0
    【特長】・銅・銅合金に優れた防錆力があります。・JIS-Z0321合格品です。・製品を包装するか、紙片を、乾燥剤のように、製品と一緒にポリ袋などに入れ同梱するだけで効果があります。・防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られ工場環境の改善にもつながります。・紙に塗工または含浸されている防錆剤は徐々に気化し、その分子は速やかに金属表面の水被膜中に溶解、吸着し、「防錆被膜」を形成します。この「防錆被膜」は膜厚が極めて薄いため、金属表面に外観上の変化も与えません。・REACH規制対応品。使用後は古紙として廃棄できます。【用途】・電子部品・銅線・銅板・銅管(銅、黄銅、りん青銅、銅合金)などの保管。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    紙(シート) / 紙(ロール) - - - ~12ヶ月 501~1,000 501~1,000 / 1,001~ - -
    通常価格(税別) : 4,261円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 防錆・光沢保護剤シールコート

    • 数量スライド割引

    呉工業

    防錆・光沢保護剤シールコート

    評価 0.0
    アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。【特長】・薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明塗料です・屋内外を問わず効果を発揮します【用途】・各種金属類、自動車、自転車、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護・木製品の光沢保護(塗装面、プラスチックや劣化したメッキ面、特殊処理を施した面には使用しないでください)
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー 自動車部品 / 自転車 / 工具類 / メッキ部品 / その他 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 886
    通常出荷日 : 1日目
  • ダフニースーパーコートNR

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    出光興産

    ダフニースーパーコートNR

    評価 0.0
    精製鉱油をベースに、各種防錆添加剤を配合したオイルタイプの中間・出荷防錆油です。バリウム系防錆添加剤を使用しない非バリウム系防錆油です。【特長】・低粘度で優れた防錆性能を発揮します・脱脂性に優れ、アルカリ脱脂液、炭化水素系洗浄剤で容易に除去出来ます・従来の防錆油特有の臭いを抑え、微臭を実現し作業環境を改善します・水置換性を有します【用途】・切削・研削加工部品、線材・棒鋼等の引抜き・抽伸部品、プレス加工部品及び一般機械部品に至るまで幅広い用途に適用出来る高性能汎用防錆油です
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    液体 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,591
    通常出荷日 : 9日目
  • 気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

    • 数量スライド割引

    アドコート

    気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

    評価 0.0
    長期保管タイプの鉄鋼用気化性防錆紙。【特長】・製品を包装するか、紙片を乾燥剤のように製品と一緒にポリ袋などに入れ同梱するだけで効果がある。・防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られ工場環境の改善にもつながる。・防錆剤は徐々に気化し、その分子は速やかに金属表面の水被膜中に溶解、吸着し「防錆被膜」を形成。・「防錆被膜」は膜厚が極めて薄いため、金属表面に外観上の変化も与えない。・JIS-Z1535合格品、REACH規制対応品。使用後は古紙として廃棄可能。【用途】・カッターなどの刃物や工具などの保管。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    紙(ロール) 工具類 - - ~2年 501~1,000 501~1,000 / 1,001~ - -
    通常価格(税別) : 3,928円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • アドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アドコート

    アドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻

    評価 0.0
    【特長】・鉄に対して抜群の防錆力があります。・ポリラミネートを施してあり、ポリ袋などでオーバーラップする必要がありません。・補強材を貼り付けてあり、手で破ることができません。【用途】・鉄鋼製品の防錆に(特に気候条件が厳しい輸出、メッキ前の仕掛品等)。【商品仕様】・JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格・ロール 1000mmx100mx1本入り・JANコード:4582281370196・トラスココード:509-7720・質量:20kg【材質/仕上】・中性クラフト紙(防錆剤を含浸)+ポリラミネート+補強材(ポリエチレンクロス )
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    紙(ロール) - 鉄 / ステンレス - 2年~ 501~1,000 ~100 - -
    通常価格(税別) : 28,212
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 気化性防錆剤 ダイアナND

    • 数量スライド割引

    野中

    気化性防錆剤 ダイアナND【100個入り】

    評価 0.0
    白色無臭の鉄鋼用粉末気化性防錆剤です。【特長】・梱包された鉄鋼製品・部品の一時・長期保管、輸出梱包の防錆に適しております・梱包された製品内で徐々に気化(昇華)し、鉄系材料の表面に薄い膜を形成して防錆効果を発揮します・防錆油の塗付が不可能または使用不可の物品の防錆に最適です・鉄鋼、ニッケル、アルミニウム、クロム、鉛を傷つけることがありません・毒物および劇物取締法に非該当です【用途】・鉄鋼の長期防錆【成分】・ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩【使用法】・ダイアナNDを鉄鋼製品と一緒に梱包して下さい・使用量の目安:1袋/30cm3・ダイアナNDは気化することにより防錆効果を発揮するので、気化したガスが逃げないような梱包にして下さい
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,300
    通常出荷日 : 3日目
  • クリューバー NOKスプレー KLUBEROIL4UH1-1500NSPRAY

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    クリューバー(NOKクリューバー)

    クリューバー NOKスプレー KLUBEROIL4UH1-1500NSPRAY

    評価 0.0
    【特長】・粘着性に優れているため飛散、流出が少ないです。・耐荷重性、耐摩耗性に優れています。・粘着性に優れているため、飛散・流出が少ないです。【用途】・各種食品機械、装置のチェーン、ギヤ、摺動部など。・各種食品・飲料機械、装置のチェーン、ギヤ、摺動部など。【商品仕様】・色:淡黄色・容量(ml):400・使用温度範囲(℃):-25~120・NSF H1 認定登録・粘度(40℃時):1500m[[M2]]/s・容器:スプレー・JANコード:4582274000246・トラスココード:818-4763・質量:356g【材質/仕上】・主成分:食品機械用合成系オイル・噴射ガス:LPG
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,325
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 塩害ガード

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    塩害ガード

    評価 0.0
    【特長】・塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。・車の下回りを塩カルの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。・従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。・選べる5色!!いろんな車種に対応いたします。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー / 液体 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,641円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • サンハヤト 少量で抜群の錆止め効果。最高級潤滑剤アルファルーブ

    • 数量スライド割引

    サンハヤト

    サンハヤト 少量で抜群の錆止め効果。最高級潤滑剤アルファルーブ

    評価 0.0
    【特長】・ほんの少量でずば抜けた防錆・潤滑効果を長期間にわたり発揮します。・悪性公害ガス環境にも耐え、金属を保護し、摩耗を防ぎます。・ゴムをはじめ、ほとんどの樹脂も侵さず、毒性がなく皮膚に触れても安心です。【用途】・ロボット機器・ラジコン等の回転部の潤滑防錆に・自転車の部品類・電動工具のメンテナンスに・各種機器のスライド部分の潤滑防錆に【商品仕様】・色:透明・容量(ml):120・主成分:αオレフィン油・外観:無色透明・噴射ガス:DME(可燃性)・JANコード:4931442482528・トラスココード:816-3178・質量:85g
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー 自動車部品 - - - - - 非該当 非該当
    通常価格(税別) : 970
    通常出荷日 : 1日目
  • 防錆浸透剤88スムーススプレー

    • 数量スライド割引

    ダイゾーニチモリ

    防錆浸透剤88スムーススプレー

    評価 0.0
    【特長】・ガス抜きキャップ付。・水置換性防錆油ベースであり、優れた防錆・防湿効果あり。・浸透性能も高くサビ付いた機械の嵌合部脱着、分解やシャッター・ドアのキシミ防止等にも最適。・優れたコストパフォーマンスの実現とキャップにガス抜きを搭載し、安全に残ガスを抜くことが可能。【用途】・自動車、機械部品類の防錆・浸透・潤滑用。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 439
    通常出荷日 : 1日目
  • マイクロルーブ

    • 数量スライド割引

    オーデック

    マイクロルーブ

    評価 0.0
    ふっ素樹脂とフッ素系バインダーの極薄皮膜潤滑剤【特長】・ふっ素樹脂パウダーPTFEとフッ素系バインダーの親和性が非常に高いため、PTFEの潤滑効果が最大限に発揮されます。・セミドライタイプのバインダーは自己修復能力を持ち、皮膜破断による潤滑不良がほとんど無く、軽荷重、高速摺動に対応します。・オイル系潤滑剤の様なベトつきが少なく、ホコリの吸着や時間経過によるにじみがほとんどありません。・速乾性でスプレー時の液ダレが少なく、パウダースプレーの様に周りを白く汚しません。・金属、プラスチック、ゴムを侵しません。・PFOS、PFOAを含有しません。・消防法上非危険物。可燃性ガス使用。【用途】・OA機器(プリンター、コピー機、ファックス、パソコンなど)、カメラ、精密錠前、AV機器(ビデオカメラ、DVD、CDなど)、模型、自転車、釣具などの低加重の摺動部、駆動部など。※木材や発砲樹脂のような浸透しやすい材質には使用できません。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,500
    通常出荷日 : 3日目
  • プレミアムジンクリッチ アルファ

    • 数量スライド割引

    ローバル

    プレミアムジンクリッチ アルファ

    評価 0.0
    亜鉛のみでシルバーメタリック色を実現した防蝕剤。【特長】・乾燥塗膜中の亜鉛含有率92%。扱いやすい1液タイプ。・耐塩水噴霧試験で、2,000時間パス。耐熱温度+170℃、耐寒温度-60℃。・さび止め効果に加え、「抗菌・防カビ」効果がある。・強力なサビ止め効果を得るために、亜鉛粉末以外の顔料を一切使用せず、ALL亜鉛。・特殊加工した亜鉛粉末を配合することで光沢感のある仕上がりを実現。【用途】・あらゆる鉄鋼材のさび止めや古くなった亜鉛めっきのリフレッシュに最適。・薄めっき鋼材のさび止め効果補強に最適。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー / 液体 メッキ部品 / その他 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,950円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ラバーコート

    • 数量スライド割引

    ファインケミカルジャパン

    ラバーコート

    評価 0.0
    【特長】・簡単に手で剥がせる強じんな保護皮膜を作ります。・刃先、研磨部品、金型、工具などの保護および防錆に優れています。・必要がなくなった時は簡単に剥離することができます。・輸送中や保存中の錆びから金属部品を保護します。【用途】・金属部品の保護と防錆。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    液体 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,298
    通常出荷日 : 1日目
  • メカプルーフW-2K

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    日本メカケミカル

    メカプルーフW-2K

    評価 0.0
    【特長】・ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤。・加工液(水)に微量を添加することで、加工液の電気特性を損なうことなく、ワークの発錆を防止します。・水には極めて容易に溶解し、即作業に入れます。・浸漬などの高比抵抗値加工に最適。・電蝕によるワークの面粗度の低下を防ぎ、製品の精度が大いに向上。・不燃性で引火の心配はありません・低粘度でべた付きがありません。【用途】・ワイヤーカット加工液添加防錆剤。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    液体 電気装置 - 水溶性 - - - 非該当 非該当
    通常価格(税別) : 19,364円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • エフラクスF

    • 数量スライド割引

    中京化成工業

    エフラクスF

    評価 0.0
    気化性防錆剤です。【特長】・対象物に隙間なく固体膜を形成した後、さらにその周りに気化層を形成しダブルで金型を守ります・超薄膜タイプです・2~3ショットの捨て打ちで防錆剤を除去可能・高温状態の金型(約130℃)でも防錆効果を発揮します・オイルレスなので成形品に汚れがつきにくく、数ショットの捨て打ちで除去ができます【用途】・油分を嫌う金型防錆、除去が面倒なグリース、防錆油の代替品として使用できます・長期保管、輸出用の鉄系部品、機械の梱包に
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー - - ~12ヶ月 - - - -
    通常価格(税別) : 37,029
    通常出荷日 : 3日目
  • スプレーグリス 防錆潤滑剤

    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    スプレーグリス 防錆潤滑剤

    評価 0.0
    1回のスプレーで約50~100μmのグリス状の油膜を形成する防錆潤滑剤。【特長】・耐候性、耐水性に優れ長期の防錆効果を有しますので、屋外に暴露される部品の防錆にも使用できます・油膜の強度は一般潤滑油の約3倍の性能で、高荷重に耐える安定した潤滑性を発揮【用途】・屋外で防錆、潤滑の必要な部位に
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー その他 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,485
    通常出荷日 : 1日目
  • KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054

    • 数量スライド割引

    呉工業

    KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054

    評価 0.0
    【特長】・あらゆる船舶の電気・電子部品、船体の金属パーツに防錆・防湿・潤滑性能を発揮します・水置換性にすぐれているため金属表面などに付着した水分や湿気を強力に除去します・金属表面に薄く強固な被膜を形成し、腐食やサビの発生を防ぎます
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー 船舶 / 電気装置 / その他 - 水置換性 - - - - -
    通常価格(税別) : 674
    通常出荷日 : 2日目
  • スリーボンド 防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾール TB1801B

    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    スリーボンド 防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾール TB1801B

    評価 0.0
    【商品仕様】・色:茶褐・容量(ml):340・粘度:3.8mPa・s・トラスココード:783-9936・質量:275g【材質/仕上】・石油系炭化水素
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,328
    通常出荷日 : 6日目
  • FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 4L

    • 数量スライド割引

    ファインケミカルジャパン

    FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 4L

    評価 0.0
    【特長】・400℃の連続使用可の耐蝕、耐薬品、耐溶剤用の保護皮膜です。【用途】・超高圧、高温部の絶縁性に優れた保護膜(加熱200℃必要)。【商品仕様】・4L缶・透明皮膜・FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 4L・JANコード:4560174200966・トラスココード:810-6129・質量:3750g【材質/仕上】・熱硬化性イミド樹脂
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 34,020
    通常出荷日 : 9日目
  • 気化性防錆紙

    • 数量スライド割引

    エスコ

    気化性防錆紙【50~200個入り】

    評価 0.0
    ・クラフト紙に練り込んだゼラストが徐々に昇華し、大気中の水蒸気に溶解して錆を防ぎます。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    紙(シート) 鉄工材 - 2年~ 101~300 101~300 / 301~500 - -
    通常価格(税別) : 3,140円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 気化性防錆フィルム リオラスター 厚み0.08mm

    • SALE 2025/03/31まで

    菱江化学

    気化性防錆フィルム リオラスター 厚み0.08mm【1~100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・鉄系/非鉄系金属どちらでも対応可能な防錆フィルムです・長期間にわたり安定した防錆効果を発揮し、気化性防錆剤のプリードアウトも最小限に抑えています・商品を包装することで強力に防錆することが可能です【用途】・鉄系/非鉄系の金属部品の防錆・工場工程間での一時保管や工場間での輸送・海外輸出時の防錆【材質】・ポリエチレン(PE)
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    フィルム(シート) / フィルム(ロール) 工作機械 / 治具 / 金型 / 自動車部品 / 鉄工材 / 工具類 鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ - ~12ヶ月 501~1,000 / 1,001~ 501~1,000 / 1,001~ - -
    通常価格(税別) : 18,537円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー

    • 数量スライド割引

    オーデック

    スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー

    評価 0.0
    ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー。【特長】・ふっ素樹脂の<つなぎ>になるバインダーにも、高潤滑性の樹脂を用いていますから、すべりの良さは最高です・加熱はいりませんから、熱に弱い対象物にもコーティングできます・対象物には強く密着します・皮膜が薄い(5~18μ)ので、精密部品などの設計を変えずに用いることができます【用途】・機械やコンベアーのシュート部分の<すべり>と付着防止に・ふるい、スクリーンのメッシュ部に・事務機器、自動販売機、自動発券機、印刷機などのスライド部に・<すべり>や付着防止が必要な作業台に・敷居、カーテンレール、サッシの<すべり>に【使用方法】1.予備処理・コーティングする面のゴミ、油、水分を完全に除きます・金属の場合、処理面をサンドペーパー等で荒らしておきますと、皮膜はより強く密着します2.スプレー・ふっ素樹脂は重いので沈降しています・使用にあたっては、エアゾール缶を中でカラカラ音がするまでよく振って、対象物から20~30cm離して、薄く均一な皮膜を形成するようにスプレーしてください・皮膜が厚くなりすぎますと、潤滑性はかえって悪くなります3.乾燥・約5分で手につかない程度になり、約2時間で完全に乾燥しますので、完全に乾燥してから使用開始してください・完全に乾燥しないまま使用しますと、潤滑が不充分だったり、皮膜が剥離することがあります
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 24,202
    通常出荷日 : 3日目
  • ステンレスコートSB-200A

    • 数量スライド割引

    ユニテック

    ステンレスコートSB-200A

    評価 0.0
    あらゆる素材に塗るだけでSUS316Lの被膜を形成する防錆材。【特長】・用途や目的に合わせて選べるステンレスコートシリーズ・防錆・防食・耐候性に効果バツグン・色調が明るく、硬化後の研磨加工により、鏡面仕上やヘアライン仕上げが可能です【用途】・ヘアーラインや鏡面など装飾性の高い仕上げに・金属、プラスチック、PVC、木、石、コンクリート等あらゆる素材に・ステンレス材と同様の仕上げが可能で、ステンレスの溶接焼けの補修にも最適です
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,543
    通常出荷日 : 7日目
  • ローバルシルバー(R)(シルバージンクリッチ) 3.5kg/20kg缶

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ローバル

    ローバルシルバー(R)(シルバージンクリッチ) 3.5kg/20kg缶

    評価 0.0
    【特長】・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します・扱いやすい一液タイプで現場作業に最適です・上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です・アルミ顔料の配合により艶消しシルバーの落ち着いた色調とコストパフォーマンスに優れた人気商品です【用途】・鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修に
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,870円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • クリンウェルド YE-F

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    クリンウェルド YE-F

    評価 0.0
    エチルベンゼンフリー溶接開先防錆剤のクリンウェルド YE-F。【特長】・溶接開先部の防錆剤/クリアータイプ。・特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。・従来品と同じくそのまま溶接が可能。【用途】・開先加工から溶接施工までの期間の錆防止に最適。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー / 液体 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,800円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 防錆潤滑剤無臭ルーセン

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    防錆潤滑剤無臭ルーセン

    評価 0.0
    【特長】・ほぼ無臭に近い強力な浸透力を持っている防錆潤滑剤です・固着したねじの緩めにも効果を発揮します・中毒性成分を含まずプラスチックへの影響がありません【用途】・金属部品の防錆・潤滑・プラスチック部品の潤滑
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,040
    通常出荷日 : 1日目
  • 防錆浸透剤 ルーズニングオイル

    • 数量スライド割引

    日本ヘルメチックス

    防錆浸透剤 ルーズニングオイル

    評価 0.0
    【特長】・浸透性に優れています。・サビを防ぐ防錆浸透剤です。・サビやかじり付を分解する解体促進剤です。【用途】・機械関係の金属部分の合わせ面、ボルト部分などのサビ付防止やサビ、かじり付の分解促進剤として。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    液体 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,034円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 防錆・潤滑剤 ストレート

    • 数量スライド割引

    友和

    防錆・潤滑剤 ストレート

    評価 0.0
    【特長】・一般用防錆、潤滑スプレー、ネジゆるめに最適。【用途】・錆びたり焼きついて固着したボルト・ナット・ネジ等のゆるめ。・作業工具・電動工具・エアー工具のお手入れに。・各種金属製品の潤滑・防錆に。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー / 液体 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 857円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • メカヒビター#325

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    日本メカケミカル

    メカヒビター#325

    評価 0.0
    【特長】・水溶性防錆剤。酸洗剤後、ワークの中和防錆・水希釈で使用でき(約20~50倍)経済的です。メカヒビタ-#325の水溶液は浸透湿潤性に優れ、また被処理金属表面のべとつきがありません。・メカヒビター#325は水洗で容易に除去できます。・亜硝酸ソーダ、クロム酸等の有害無機添加物は一切含みません。・防錆有効期間は3~10日(室内空気中)【用途】・鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆。酸洗剤により除錆をおこなったワークの中和防錆。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    液体 鉄工材 水溶性 - - - 非該当 非該当
    通常価格(税別) : 12,447円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。・製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。【用途】・制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    - 計器類 / その他 - - - ~100 ~100 - -
    通常価格(税別) : 1,260円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 浸透防錆潤滑スプレー アドモスAS-01 有機モリブデン

    • 数量スライド割引

    ダイゾーニチモリ

    浸透防錆潤滑スプレー アドモスAS-01 有機モリブデン

    評価 0.0
    浸透性に極めて優れたオイルに、水置換型防錆剤と有機モリブデンを添加した浸透防錆潤滑剤スプレー。 【特長】 ・有機モリブデンを配合しているので、潤滑性に優れている。 ・水置換性防錆油をベースとしているので、防錆、防湿効果も優れている。 ・浸透性能が極めて高いので、サビ付いた機械類にも使用可能。 【用途】 ・サビ付いた機械の篏合部脱着・分解。 ・ファスナー・ピン等の篏合部の分解。 ・シャッター・ドア等のキシミ防止。 ・自動車・オートバイ・自転車等の潤滑・防錆。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,760
    通常出荷日 : 1日目
  • αアルミコートスプレー

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    αアルミコートスプレー

    評価 0.0
    【特長】・アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです。・鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキなどの素材に使用できます。・高温度化での安定性に優れています。【用途】・メッキ部分の美観仕上げ。・プラント外面などの高温設備の補修。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー メッキ部品 / その他 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,877
    通常出荷日 : 1日目
  • 速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード

    • 数量スライド割引

    友和

    速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード

    評価 0.0
    実際の黒染め加工に近い密着性を有する、黒染め加工の簡易タイプの防錆剤。【特長】・耐油、耐水、耐熱性に優れていて防錆効果がある・超微粒子のグラファイトが主成分で密着性が良い・通常の塗料と違い剥れたり、ひび割れすることがない・皮膜強度が強く耐摩耗性に優れている・塗りむらになりにくく、速乾性で作業が簡単・実際の黒染め加工に近い色が出せる【用途】・鉄、鋳鉄、銅や、アルミ、ステンレス等の非鉄金属などの黒染め加工に便利
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,400
    通常出荷日 : 7日目
  • 防錆剤 H-CP-4000

    • 数量スライド割引

    日本メカケミカル

    防錆剤 H-CP-4000

    評価 0.0
    【特長】・赤道越えの輸出にも対応可能な油性防錆剤(CP-4000 強化版)。・低粘度でべたつきの少ない防錆油です。・塗布後、軟質被膜(2~5μm)を形成。・塗布被膜は各種脱脂剤を用いることで容易に除去。・防錆期間1年以上(屋内)。・強力な水置換性を有し、耐油焼け性にも優れています。【用途】・鉄系ワ-クの長期屋内防錆。輸出品用防錆。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    液体 - - - - - 非該当 非該当
    通常価格(税別) : 9,065円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ステンレスコート

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ステンレスコート

    評価 0.0
    ・防食・防錆・耐候性に効果抜群・金属・プラスチック・PVC・木・石・コンクリート等あらゆる素材に
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー - 鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ / ジュラコン / ABS樹脂 - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,970円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 防錆剤 3-36

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    呉工業

    防錆剤 3-36

    評価 0.0
    【仕様】・強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着したサビ、汚れ、カーボン、油などを浮き上がらせます。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 499円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 防錆潤滑剤 5-56 2WAYタイプ No.1501

    • 数量スライド割引

    呉工業

    防錆潤滑剤 5-56 2WAYタイプ No.1501

    評価 0.0
    スプレーパターンが簡単に切り替えられる2WAYタイプの「5-56」防錆潤滑剤。【特長】・あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します・強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します・噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYスプレーです・有機則規制外商品【用途】・ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿/機械類、金型などの日常保守
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 980
    通常出荷日 : 1日目
  • 気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アドコート

    気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M

    評価 0.0
    ますます複合化する金属製品の防錆用に開発されたのが、鉄・非鉄金属共用タイプの気化性防錆紙です。【特長】・アドパック-Sは、クラフト紙に含浸されている気化性防錆剤が徐々に気化し、金属表面に吸着することで錆の発生を抑制します。・防錆力は、鉄・非鉄金属に接触させるか、出来るだけ近づけることで優れた防錆効果があります。・開封後すぐに製品の使用が可能です。・アドパック-Sには、クラフト紙ベースのSKの他、ポリエチレンを片側ラミネートしたSPがあります。・SKには、ポリ袋などでの外装と密封をお勧めします。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    紙(シート) / 紙(ロール) - 鉄 / 銅 - ~12ヶ月 501~1,000 501~1,000 / 1,001~ - -
    通常価格(税別) : 3,787円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • クリンウェルド YE

    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    クリンウェルド YE

    評価 0.0
    溶接開先防錆剤/クリアータイプのクリンウェルド YE。【特長】・そのまま溶接が可能。・塗料と塗り重ねが可能。・塗布膜の上から開先部が目視可能。【用途】・溶接開先防錆剤として使用。
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー / 液体 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 13,900円~
    通常出荷日 : 2日目~
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
用途
対応材質
特性
防錆期間
サイズ範囲(幅)(mm)
サイズ範囲(長さ)(mm)
有機則
PRTR
消防法分類

    金型用気化性防錆剤 スミモールドVP

    • SALE 2025/03/31まで

    ローバル(R)常温亜鉛メッキ 5kg/25kg缶

      ゼラスト防錆ストレッチフィルム (鉄・鉄鋼用)

      • SDS(MSDS)

      ラスガード クリアー NX88

        FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

        • SALE 2025/03/31まで

        アンチラストテラミLS

        • SALE 2025/03/31まで

        気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

          防錆・光沢保護剤シールコート

          • SDS(MSDS)

          ダフニースーパーコートNR

            気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

            • SALE 2025/03/31まで

            アドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻

              気化性防錆剤 ダイアナND

              • SALE 2025/03/31まで

              クリューバー NOKスプレー KLUBEROIL4UH1-1500NSPRAY

              • SALE 2025/03/31まで

              塩害ガード

                サンハヤト 少量で抜群の錆止め効果。最高級潤滑剤アルファルーブ

                  防錆浸透剤88スムーススプレー

                    マイクロルーブ

                      プレミアムジンクリッチ アルファ

                        ラバーコート

                        • SALE 2025/03/31まで

                        メカプルーフW-2K

                          エフラクスF

                            スプレーグリス 防錆潤滑剤

                              KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054

                                スリーボンド 防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾール TB1801B

                                  FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 4L

                                    気化性防錆紙

                                    • SALE 2025/03/31まで

                                    気化性防錆フィルム リオラスター 厚み0.08mm

                                      スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー

                                        ステンレスコートSB-200A

                                        • SALE 2025/03/31まで

                                        ローバルシルバー(R)(シルバージンクリッチ) 3.5kg/20kg缶

                                        • SALE 2025/03/31まで

                                        クリンウェルド YE-F

                                        • SDS(MSDS)

                                        防錆潤滑剤無臭ルーセン

                                          防錆浸透剤 ルーズニングオイル

                                            防錆・潤滑剤 ストレート

                                            • SALE 2025/03/31まで

                                            メカヒビター#325

                                            • SDS(MSDS)

                                            ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

                                              浸透防錆潤滑スプレー アドモスAS-01 有機モリブデン

                                              • SDS(MSDS)

                                              αアルミコートスプレー

                                                速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード

                                                  防錆剤 H-CP-4000

                                                    ステンレスコート

                                                    • SALE 2025/03/31まで

                                                    防錆剤 3-36

                                                      防錆潤滑剤 5-56 2WAYタイプ No.1501

                                                      • SALE 2025/03/31まで

                                                      気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M

                                                        クリンウェルド YE

                                                        メーカー

                                                        住鉱潤滑剤

                                                        ローバル

                                                        トラスコ中山

                                                        イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                        ファインケミカルジャパン

                                                        JXエネルギー

                                                        アドコート

                                                        呉工業

                                                        出光興産

                                                        アドコート

                                                        アドコート

                                                        野中

                                                        クリューバー(NOKクリューバー)

                                                        イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                        サンハヤト

                                                        ダイゾーニチモリ

                                                        オーデック

                                                        ローバル

                                                        ファインケミカルジャパン

                                                        日本メカケミカル

                                                        中京化成工業

                                                        スリーボンド

                                                        呉工業

                                                        スリーボンド

                                                        ファインケミカルジャパン

                                                        エスコ

                                                        菱江化学

                                                        オーデック

                                                        ユニテック

                                                        ローバル

                                                        イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                        スリーボンド

                                                        日本ヘルメチックス

                                                        友和

                                                        日本メカケミカル

                                                        トラスコ中山

                                                        ダイゾーニチモリ

                                                        トラスコ中山

                                                        友和

                                                        日本メカケミカル

                                                        エスコ

                                                        呉工業

                                                        呉工業

                                                        アドコート

                                                        イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                        シリーズ名

                                                        金型用気化性防錆剤 スミモールドVP

                                                        ローバル(R)常温亜鉛メッキ 5kg/25kg缶

                                                        ゼラスト防錆ストレッチフィルム (鉄・鉄鋼用)

                                                        ラスガード クリアー NX88

                                                        FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

                                                        アンチラストテラミLS

                                                        気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

                                                        防錆・光沢保護剤シールコート

                                                        ダフニースーパーコートNR

                                                        気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

                                                        アドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻

                                                        気化性防錆剤 ダイアナND【100個入り】

                                                        クリューバー NOKスプレー KLUBEROIL4UH1-1500NSPRAY

                                                        塩害ガード

                                                        サンハヤト 少量で抜群の錆止め効果。最高級潤滑剤アルファルーブ

                                                        防錆浸透剤88スムーススプレー

                                                        マイクロルーブ

                                                        プレミアムジンクリッチ アルファ

                                                        ラバーコート

                                                        メカプルーフW-2K

                                                        エフラクスF

                                                        スプレーグリス 防錆潤滑剤

                                                        KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054

                                                        スリーボンド 防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾール TB1801B

                                                        FCJ ファイン・ポリイミドワニス液 4L

                                                        気化性防錆紙【50~200個入り】

                                                        気化性防錆フィルム リオラスター 厚み0.08mm【1~100個入り】

                                                        スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー

                                                        ステンレスコートSB-200A

                                                        ローバルシルバー(R)(シルバージンクリッチ) 3.5kg/20kg缶

                                                        クリンウェルド YE-F

                                                        防錆潤滑剤無臭ルーセン

                                                        防錆浸透剤 ルーズニングオイル

                                                        防錆・潤滑剤 ストレート

                                                        メカヒビター#325

                                                        ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

                                                        浸透防錆潤滑スプレー アドモスAS-01 有機モリブデン

                                                        αアルミコートスプレー

                                                        速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード

                                                        防錆剤 H-CP-4000

                                                        ステンレスコート

                                                        防錆剤 3-36

                                                        防錆潤滑剤 5-56 2WAYタイプ No.1501

                                                        気化性防錆紙(鉄・非鉄共用) SK-7M

                                                        クリンウェルド YE

                                                        通常価格
                                                        (税別)

                                                        1,680円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        19,782円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        2,181円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        1,100円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        2,162円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        20,024円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        4,261円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        886円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        14,591円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        3,928円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        28,212円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        6,300円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        6,325円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        1,641円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        970円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        439円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        3,500円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        2,950円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        4,298円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        19,364円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        37,029円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        1,485円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        674円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        2,328円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        34,020円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        3,140円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        18,537円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        24,202円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        4,543円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        14,870円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        14,800円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        3,040円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        1,034円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        857円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        12,447円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        1,260円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        1,760円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        1,877円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        2,400円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        9,065円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        5,970円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        499円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        980円

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        3,787円

                                                        特別価格

                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                        • 数量別スライド値引

                                                        13,900円

                                                        • 数量別スライド値引
                                                        通常出荷日 1日目 4日目 1日目 2日目 6日目 7日目 1日目~ 1日目 9日目 1日目~ 8日目 3日目 1日目 1日目~
                                                        一部当日出荷可能
                                                        1日目 1日目 3日目 1日目 1日目 3日目 3日目 1日目 2日目 6日目 9日目 1日目
                                                        一部当日出荷可能
                                                        1日目 3日目 7日目 2日目~ 3日目 1日目 1日目 4日目~ 5日目 1日目 1日目 1日目 7日目 5日目 1日目
                                                        一部当日出荷可能
                                                        1日目~ 1日目 1日目 2日目~
                                                        一部当日出荷可能
                                                        種類スプレー-フィルム(ロール)スプレースプレー液体紙(シート) / 紙(ロール)スプレー液体紙(ロール)紙(ロール)--スプレー / 液体スプレースプレースプレースプレー / 液体液体液体スプレースプレースプレースプレー-紙(シート)フィルム(シート) / フィルム(ロール)スプレースプレー-スプレー / 液体スプレー液体スプレー / 液体液体-スプレースプレースプレー液体スプレー-スプレー紙(シート) / 紙(ロール)スプレー / 液体
                                                        用途--工作機械 / 金型工作機械 / 治具 / 金型 / 自動車部品 / 重機 / 鉄工材 / 自転車 / 工具類電気装置--自動車部品 / 自転車 / 工具類 / メッキ部品 / その他-工具類----自動車部品--メッキ部品 / その他-電気装置-その他船舶 / 電気装置 / その他--鉄工材工作機械 / 治具 / 金型 / 自動車部品 / 鉄工材 / 工具類-------鉄工材計器類 / その他-メッキ部品 / その他-------
                                                        対応材質--鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ-----鉄 / ステンレス------------鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ-----------鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ / ジュラコン / ABS樹脂--鉄 / 銅-
                                                        特性-------------------水溶性--水置換性-----------水溶性----------
                                                        防錆期間------~12ヶ月--~2年2年~---------~12ヶ月----2年~~12ヶ月----------------~12ヶ月-
                                                        サイズ範囲(幅)(mm)--101~300---501~1,000--501~1,000501~1,000--------------101~300501~1,000 / 1,001~--------~100-------501~1,000-
                                                        サイズ範囲(長さ)(mm)--1,001~---501~1,000 / 1,001~--501~1,000 / 1,001~~100--------------101~300 / 301~500501~1,000 / 1,001~--------~100-------501~1,000 / 1,001~-
                                                        有機則--------------非該当----非該当--------------非該当----非該当-----
                                                        PRTR--------------非該当----非該当--------------非該当----非該当-----
                                                        消防法分類---該当----------該当----非該当該当---------該当---非該当----該当----該当
                                                        1. 前へ
                                                        2. 1
                                                        3. 2
                                                        4. 3
                                                        5. 4
                                                        6. 5
                                                        7. 6
                                                        8. 次へ