(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管用シール剤

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • ヘルメチック F-III 防食シール剤

    • 数量スライド割引

    山王工業

    ヘルメチック F-III 防食シール剤

    評価 0.0
    【特長】・シックハウス症候群対策品・各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)・蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)・不凍液配管(一般用・食品用エチレングリコール)(プロピレングリコール)・各種ガス配管・特殊ラミネートチューブ入りですので、最後まで使用できます・無溶剤型・ノズル付
    商品種類 その他
    配管用シール剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 3,257
    通常出荷日 : 4日目
  • 塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S

    • 数量スライド割引

    積水化学工業

    塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S

    評価 0.0
    硬質塩化ビニル管(VPパイプ・VUパイプ)向け接着剤。【特長】・キャップに刷毛が付いているので作業性に優れる。・低粘度速乾性=A。【用途】・塩ビ管用。
    商品種類 その他
    配管用シール剤 クリア -
    通常価格(税別) : 473円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 542(油圧・空圧用)

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    ヘンケル

    ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 542(油圧・空圧用)

    評価 0.0
    嫌気性接着剤の金属配管用シール剤。【特長】・金属配管の継ぎ手ネジ部に充填され硬化。・内部流体の漏れを防止し完全にシール可能。・1液無溶剤型嫌気性の中強度タイプシール剤。・チキソ性があり垂れ落ちない。【用途】・エアー、水、油の配管に使用可能。・各種金属配管継ぎ手部のシール、油圧、空圧用。・耐薬品性に優れPT3/4以下に最適。
    商品種類 その他
    配管用シール剤 -
    通常価格(税別) : 3,578円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ヘルメチック FII-V 防食シール剤

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    山王工業

    ヘルメチック FII-V 防食シール剤

    評価 0.0
    有機溶剤型のヘルメチック FII-V 防食シール剤。【特長】・日本水道協会JWWAK-161試験検査済。・国土交通省機械設備工事共通仕様書品。・日本工業規格JISK-6820試験検査済。【用途】・各種ライニング鋼管/防食継手/鉄管用として使用。・上水/給湯配管として使用。・管端面/ねじ部/管のキズ補修にも使用可能。・鉄管配管用のネジ部防食及びシール剤。
    商品種類 その他
    配管用シール剤 ホワイト / グレー / その他 -
    通常価格(税別) : 1,771円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    ヘンケル

    ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

    評価 0.0
    嫌気性接着剤の金属配管用シール剤。【特長】・金属配管の継ぎ手ネジ部に充填され硬化。・内部流体の漏れを防止し完全にシール可能。・1液無溶剤型嫌気性の低臭気タイプシール剤。・PTFE入りのシール剤で、組み付け直後の即シール性も良好。・分解可能。【用途】・エアー、水、油の配管に使用可能。・一般配管継手、各種金属配管継ぎ手部のシールに最適。PT2以下用。
    商品種類 その他
    配管用シール剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 2,500円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 572(一般用)

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    ヘンケル

    ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 572(一般用)

    評価 0.0
    嫌気性接着剤の金属配管用シール剤。【特長】・金属配管の継ぎ手ネジ部に充填され硬化。・内部流体の漏れを防止し完全にシール可能。・1液無溶剤型嫌気性のシール剤。・PTFE入りのシール剤で、組み付け直後の即シール性も良好。・分解可能。【用途】・エアー、水、油の配管に使用可能。・一般配管継手、各種金属配管継ぎ手部のシールに最適。PT2以下用。
    商品種類 その他
    配管用シール剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 2,500円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ロックタイト ひも状シールテープ

    • 数量スライド割引

    山王工業

    ロックタイト ひも状シールテープ

    評価 0.0
    【特長】・一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです・非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します・平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です・ねじ込み後は即シール性を発揮します・従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません
    商品種類 その他
    配管用シール剤 - -
    通常価格(税別) : 28,390
    通常出荷日 : 4日目
  • ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    ヘンケル

    ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・低強度のシール剤で取外しが容易です・ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り・液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています・無溶剤のため肉やせせず確実にシールします・スティック状なので垂れ落ちせず仕上がりがきれいです・持ち運びに便利で、簡単に塗布することが可能です【用途】・一般配管継手に
    商品種類 その他
    配管用シール剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 3,652
    通常出荷日 : 1日目
  • 耐熱性接着剤 エスロン No.100S

    • 数量スライド割引

    積水化学工業

    耐熱性接着剤 エスロン No.100S

    評価 0.0
    耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)用接着剤。【特長】・キャップに刷毛が付いているので作業性に優れる。・低粘度速乾性。【用途】・HTパイプ、HT継手の接着に。
    商品種類 その他
    配管用シール剤 クリア -
    通常価格(税別) : 1,140円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)

    • 数量スライド割引

    ヘンケル

    ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)

    評価 0.0
    嫌気性接着剤の金属配管用シール剤。【特長】・金属配管の継ぎ手ネジ部に充填され硬化・内部流体の漏れを防止、完全にシール可能・ステンレス配管継ぎ手用のシール剤です・PTFEを含有しているため、締付け時に潤滑性を発揮しかじり付きを防止します・UL MH8007(N)認可【用途】・エアー、水、油の配管に使用可能・ステンレス配管継手部分のシールに最適
    商品種類 その他
    配管用シール剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 8,045
    通常出荷日 : 1日目
  • ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577

    • 数量スライド割引

    ヘンケル

    ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577

    評価 0.0
    高粘度・中強度で耐衝撃圧に優れる金属配管(ねじ接手)シール用嫌気性シール剤。【特長】・1液無溶剤型。・塗布後すぐに低圧シール力を発揮。・内部流体の漏れを防止し、完全にシール可能。・全ての金属に適合。・振動による緩みやその他の応力に対して接合部を固定。・耐薬品性に優れる。・活性金属、不活性金属どちらでも硬化。・塗布が容易。・高粘度でチキソ性があり垂れ落ちない。【用途】・エアー、水、油の配管・一般配管継手(高圧・永久固定対応)、各種金属配管継ぎ手部のシール、油圧機器・フランジ面
    商品種類 その他
    配管用シール剤 その他 -
    通常価格(税別) : 7,399
    通常出荷日 : 1日目
  • ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

    • 数量スライド割引

    日本ヘルメチックス

    ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

    評価 0.0
    【特長】・無溶剤のステンレス鋼管及びライニング鋼管用の配管用防食シール剤で、無毒性で、しかも耐熱性(-50~+200℃)に優れています(蒸気配管には、使用できません)・給水、給湯、熱水、灯油、不凍液等の配管に優れたシール効果を発揮します・流動性が有り、使い易いチューブ入りで、最後まで使用でき、経済的です・飲料水配管に使用できます
    商品種類 その他
    配管用シール剤 グレー -
    通常価格(税別) : 3,413
    通常出荷日 : 1日目
  • アサヒAV PVC用接着剤 高粘度遅乾性 NO.62 1kg

    • 数量スライド割引

    旭有機材

    アサヒAV PVC用接着剤 高粘度遅乾性 NO.62 1kg

    評価 0.0
    【特長】・高粘度遅乾性(大口径U-PVC管用汎用ボンド)1kg缶入り筆付です【商品仕様】・高粘度遅乾性・色:透明・トラスココード:108-3429・質量:1.16kg
    商品種類 その他
    - クリア -
    通常価格(税別) : 2,617
    通常出荷日 : 4日目
  • ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

    • 数量スライド割引

    日本ヘルメチックス

    ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

    評価 0.0
    【特長】・短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです・肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません【用途】・自動車部品、船舶、工作機械、建設機械などの油密、気密、水密などの漏洩防止・機械、プラント用
    商品種類 その他
    配管用シール剤 グレー -
    通常価格(税別) : 655
    通常出荷日 : 1日目
  • 一般配管用シール剤 ヘルメシール 300g・500g

    • 数量スライド割引

    日本ヘルメチックス

    一般配管用シール剤 ヘルメシール 300g・500g

    評価 0.0
    【特長】・一般配管用乾性固着形のシール剤です。【用途】・一般配管、継手、機械ねじ部フランジなどの漏止。
    商品種類 その他
    配管用シール剤 グレー / 黒 -
    通常価格(税別) : 1,138円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 一般機器用シール剤 ヘルメシール 101Y

    • 数量スライド割引

    日本ヘルメチックス

    一般機器用シール剤 ヘルメシール 101Y

    評価 0.0
    【特長】・作業性、シール性を高めた商品です。・耐熱性に優れ、粘着力が強いタイプです。【用途】・自動車部品、船舶、工作機械、建設機械などの油密、気密、水密などの漏洩防止。・不乾性パッキング、一般機械用。
    商品種類 その他
    配管用シール剤 クリーム -
    通常価格(税別) : 528円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 塩ビ用接着剤(HI用)

    • 数量スライド割引

    クボタケミックス(クボタシーアイ)

    塩ビ用接着剤(HI用)

    評価 0.0
    低粘度/速乾性タイプの塩ビ用接着剤(HI用)。【特長】・JWWAS101準拠品。・刷毛付きで優れた施工性。・有機溶剤に基材(塩ビ樹脂)を溶解し接着面を拡散接着する仕組み。【用途】・HI継手/HIパイプ/VP管の接着に使用。
    商品種類 その他
    接着剤1液タイプ クリア -
    通常価格(税別) : 953円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 一般配管用シール剤 ヘルメシール 500g

    • 数量スライド割引

    日本ヘルメチックス

    一般配管用シール剤 ヘルメシール 500g

    評価 0.0
    【特長】・一般配管用乾性固着形のシール剤です。【用途】・一般配管、継手、機械ねじ部フランジなどの漏止。
    商品種類 その他
    配管用シール剤 -
    通常価格(税別) : 1,400円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 上水・給湯用配管シール剤

    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    上水・給湯用配管シール剤

    評価 0.0
    上水・給湯配管用シール用途のシール剤。【特長】・シール性良好・脱アルコール型シリコーン系の上水給湯配管用シール剤です・日本水道協会規格JWWA K-146及び142相当品です【用途】・上水・給湯配管用シールに最適・給水配管、給油配管用として使用できる・防カビタイプのため、水周りの目地シールや接着剤としても使用可能
    商品種類 その他
    配管用シール剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 3,517
    通常出荷日 : 1日目
  • 耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S

    • 数量スライド割引

    積水化学工業

    耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S

    評価 0.0
    耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用接着剤。【特長】・キャップに刷毛が付いているので作業性に優れる。・低粘度速乾性=A。【用途】・TS継手、HI継手の接着に。
    商品種類 その他
    配管用シール剤 クリア -
    通常価格(税別) : 696円~
    通常出荷日 : 1日目
  • AV PVC用接着剤 低粘度速乾性 NO.32

    • 数量スライド割引

    旭有機材

    AV PVC用接着剤 低粘度速乾性 NO.32

    評価 0.0
    低粘度速乾性(一般的なU-PVC管用ボンド)500g缶入り筆付です。
    商品種類 その他
    - クリア -
    通常価格(税別) : 1,480円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

    • 数量スライド割引

    日本ヘルメチックス

    ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

    評価 0.0
    【特長】・LPG(ガス)・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつ無溶剤型不乾性粘着形のシール剤です【用途】・ガス配管、ガス器具のシール(LPG液体には使用不可)
    商品種類 その他
    配管用シール剤 グレー -
    通常価格(税別) : 1,540
    通常出荷日 : 1日目
  • エスロン 接着剤 No.20S

    • 数量スライド割引

    積水化学工業

    エスロン 接着剤 No.20S

    評価 0.0
    【特長】・接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮した、超速乾タイプです・エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です(エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用)・青キャップが目印です【用途】・硬質塩ビ管/継手(VPパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)専用・改修工事・災害復旧工事などの短時間施工
    商品種類 その他
    - ホワイト / クリア -
    通常価格(税別) : 3,480円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ガス配管用シール剤

    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    ガス配管用シール剤

    評価 0.0
    【特長】・シール性良好・脱アミド型シリコーンを主成分とした一液性無溶剤型のガス配管用シール剤です【用途】・天然ガス、都市ガス、LPガスに使用できます
    商品種類 その他
    配管用シール剤 その他 -
    通常価格(税別) : 3,426
    通常出荷日 : 1日目
  • ヘルメチック 一般配管用シール剤

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    山王工業

    ヘルメチック 一般配管用シール剤

    評価 0.0
    有機溶剤型の液状防食シール剤、ヘルメチック 一般配管用シール剤。【特長】・日本工業規格JISK-6820試験検査済。【用途】・建築または工場配管関係鉄管/ライニング管/防食接手のねじ部の防食及びシール剤として使用。
    商品種類 その他
    配管用シール剤 グレー / 黒 / その他 -
    通常価格(税別) : 63,790円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 液状ガスケット(シリコン系無溶剤タイプ)TBシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    液状ガスケット(シリコン系無溶剤タイプ)TBシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・常温で空気に触れると硬化しゴム状弾性体になります。・TB1209-100は耐熱性に優れています(300℃)。・TB1211は流動タイプで小さな隙間にも容易に充填できます。・TB1212は非流動性タイプで肉盛が可能です。・TB1215はペースト状でタレ落ちにくく、垂直や上向きの状態でも塗布が可能です。
    商品種類 その他
    配管用シール剤 ホワイト / グレー / 黒 -
    通常価格(税別) : 2,248円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

    • 数量スライド割引

    日本ヘルメチックス

    ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

    評価 0.0
    【特長】・LPG(ガス)・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性をもつ半乾性粘着形のシール剤で、LPG(液体)に優れたシール性を発揮しますので、燃料油配管にも適しています
    商品種類 その他
    配管用シール剤 グレー -
    通常価格(税別) : 1,590
    通常出荷日 : 1日目
  • スリーボンド ガス配管用シール剤 半乾性 TB4314D 500G 灰色

    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    スリーボンド ガス配管用シール剤 半乾性 TB4314D 500G 灰色

    評価 0.0
    【特長】・都市ガス、LPガス対応可能です。【用途】・都市ガス、LPガス配管用に。
    商品種類 その他
    - グレー -
    通常価格(税別) : 3,572
    通常出荷日 : 1日目
  • ヘルメチック ガス配管用シール剤

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    山王工業

    ヘルメチック ガス配管用シール剤

    評価 0.0
    社団法人日本ガス機器検査協会試験検査済、ヘルメチック ガス配管用シール剤。【特長】・鉄管/ライニング管用防食シール剤。・有機溶剤型のガス用(半乾性型)鉄管用液状シール剤。・飲料水等には使用不可。・耐熱性:常温。【用途】・建築または工場配管関係鉄管に使用。
    商品種類 その他
    配管用シール剤 グレー / アイボリー / グリーン -
    通常価格(税別) : 81,610円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 水道用液状シール剤

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    水道用液状シール剤

    評価 0.0
    シール剤。【特長】・水道用液状シール性良好。【用途】・水道用液状シール用途に最適。
    商品種類 その他
    配管用シール剤 ホワイト / その他 -
    通常価格(税別) : 1,600円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ガス配管用ねじシール剤

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    ガス配管用ねじシール剤

    評価 0.0
    【特長】・シール性良好・アルキッド樹脂を主成分とした無溶剤タイプのガス配管用シール剤です・都市ガス専用グレードです・回転ノズル付きチューブ仕様により作業性良好です【用途】・ガス配管のねじ部位に最適
    商品種類 その他
    配管用シール剤 その他 -
    通常価格(税別) : 2,956
    通常出荷日 : 1日目
  • ロックタイト "金属配管用シール剤 565"(大口径用)

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    ヘンケル

    ロックタイト "金属配管用シール剤 565"(大口径用)

    評価 0.0
    【特長】・1液無溶剤型嫌気性の大口径可能な低強度タイプです。【用途】・一般配管継手(大口径配管)に。
    商品種類 その他
    配管用シール剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 2,500円~
    通常出荷日 : 1日目
  • シリコン系液状ガスケット(機械用)

    • 数量スライド割引

    日本ヘルメチックス

    シリコン系液状ガスケット(機械用)

    評価 0.0
    【特長】・耐熱、耐寒、肉盛性に優れたシリコーンゴム弾性体になります。【用途】・電機関係の防湿、絶縁接着シール。・機器、機械関係の耐熱、耐寒接着シール。
    商品種類 その他
    配管用シール剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 1,545円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

    • 数量スライド割引

    積水化学工業

    配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

    評価 0.0
    青色に着色された塩ビ管用接着剤。【特長】・青色に着色されており、施工後に接着剤の塗布確認が容易にできる。・キャップに刷毛が付いているので作業性に優れる。・低粘度速乾性=A。【用途】・排水、通気空調設備向け。(飲料水・上水配管には使用不可)
    商品種類 その他
    配管用シール剤 -
    通常価格(税別) : 1,413円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 防錆塗料 ヘルメシール No.30-V

    • 数量スライド割引

    日本ヘルメチックス

    防錆塗料 ヘルメシール No.30-V

    評価 0.0
    【特長】・日本工業規格 JIS K 5551 2種 耐塩水噴霧試験適合品です。・国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品です。【用途】・ハウジング形管継手、排水鋼管用可とう継手使用の鋼管切断面(管端面)やシール面(接続部)の防錆。
    商品種類 その他
    配管用シール剤 グレー -
    通常価格(税別) : 1,558円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 接着剤 エスロン ホワイト No.83S

    • 数量スライド割引

    積水化学工業

    接着剤 エスロン ホワイト No.83S

    評価 0.0
    耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用接着剤。【特長】・白色に着色されており、施工後に接着剤の塗布確認が容易にできる・キャップに刷毛が付いているので作業性に優れる・低粘度速乾性=A・粘度:500mPa・s【用途】・HIパイプ、継手、HI透明継手の接着に
    商品種類 その他
    配管用シール剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 1,730
    通常出荷日 : 1日目
  • ロックタイト フレアー配管用シール剤

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    ヘンケル

    ロックタイト フレアー配管用シール剤

    評価 0.0
    【特長】・嫌気性・1液・室温硬化タイプです・振動によるねじの緩みもストップします・配管内の流体に悪影響がありません【用途】・空調機器などのフレアー配管シール面の傷、緑錆によるシール不良の防止
    商品種類 その他
    配管用シール剤 -
    通常価格(税別) : 4,592
    通常出荷日 : 1日目
  • 金属配管シール剤 460006

    • 数量スライド割引

    旭エンジニアリング

    金属配管シール剤 460006

    評価 0.0
    【特長】・高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。【用途】・水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など。・あらゆる金属配管に使用可能です【材質】・合成樹脂
    商品種類 その他
    - ホワイト -
    通常価格(税別) : 2,087
    通常出荷日 : 4日目
  • 塩ビ用接着剤(色付ブルー)

    • 数量スライド割引

    クボタケミックス(クボタシーアイ)

    塩ビ用接着剤(色付ブルー)

    評価 0.0
    DV継手/二管路管継手の接合用色付き接着剤 塩ビ用接着剤(色付ブルー)。【特長】・ブルーの色調のため、透明DV継手との併用で接着確認を目視で容易に可能。・JWWAS101準拠品。【用途】・屋内排水管路などの現場で透明DV継手と併用することにより、ヒューマンエラーの防止に使用。
    商品種類 その他
    接着剤1液タイプ -
    通常価格(税別) : 2,018円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ヘルメシール 906B 高性能多目的配管用シール剤

    • 数量スライド割引

    日本ヘルメチックス

    ヘルメシール 906B 高性能多目的配管用シール剤

    評価 0.0
    【特長】・初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です・即シール性に優れ、水質基準にも合格しており、スプリンクラー配管・屋内外消火栓配管・大口径・油圧・高圧配管や給水・給湯・冷温水・熱水・油・エアー・不凍液等の金属配管に優れたシール効果を発揮する、高性能多目的嫌気性配管用シール剤です
    商品種類 その他
    - グレー -
    通常価格(税別) : 4,746
    通常出荷日 : 1日目
  • ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

    • 数量スライド割引

    日本ヘルメチックス

    ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

    評価 0.0
    【特長】・外面プラスチックライニング鋼管と外面被覆継手のねじ部のシールと隙間の充填が兼用できる新しいタイプのガス配管用シール兼充填剤です・無溶剤型で硬化後はゴム弾性体になり、隙間充填性、耐ガス性、耐振動性、耐衝撃性に優れた効果を発揮致します【用途】・屋外埋設部のねじ継手およびメカニカル継手の接合部
    商品種類 その他
    配管用シール剤 アイボリー -
    通常価格(税別) : 2,300
    通常出荷日 : 1日目
  • ロックタイト 545油圧配管用シール剤50ML

    • 数量スライド割引

    ヘンケル

    ロックタイト 545油圧配管用シール剤50ML

    評価 0.0
    【特長】・油圧、空気圧および一般継手に使用されるような金属性細い配管に最適・金属専用シール剤・インスタント低圧シール良好・オイル、クーラント・作動油に強い・振動の緩みも防止します・チキソ性を有している為、垂れにくい・2インチまでの配管・プラグのシールに適しています【用途】・油圧配管用
    商品種類 その他
    - -
    通常価格(税別) : 7,423
    通常出荷日 : 1日目
  • 軟水化用剤(ボイラー用) 造粒塩S

    JAPAN SALT

    軟水化用剤(ボイラー用) 造粒塩S

    評価 0.0
    【特長】・ボイラー用として、粒が大きく塩水を作る際にタンクなどの底に塩が固まりにくいのが特徴です【用途】・ボイラー用以外にも道路融雪用、土壌改良、水質改善などでも広く使用できます
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 4,475
    通常出荷日 : 1日目
  • 250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)

    評価 0.0
    【商品仕様】・一般ねじこみ配管継ぎ手用・内容量…250ml・重量…・嫌気性(ペースト/チキソ)・強度…低強度・遅硬化タイプ・使用温度範囲…-55/200℃・カラー…白・脱出トルク…≧0.6・破壊トルク≧0.6(N・m)(3/8"軟鋼ボルト・ナットを使用し、ISO10964に基づき試験した破壊トルクの代表値)・遅硬化性の為、位置決めが容易です。・JAN:4548745819052
    商品種類 その他
    配管用シール剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 8,840
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ヘルメチック F-Z 防食シール剤

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    山王工業

    ヘルメチック F-Z 防食シール剤

    評価 0.0
    有機溶剤型のヘルメチック F-Z 防食シール剤。【特長】・日本水道協会JWWAK-161試験検査済・国土交通省機械設備工事共通仕様書品・都市基盤整備公団工事共通仕様書品・日本工業規格JISK-6820試験検査済・シックハウス対策品・WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切不使用・耐熱性:90℃【用途】・建築または工場配管関係各種ライニング鋼管、防食接手のねじ部の防食およびシール剤として使用・鉄管配管用のネジ部防食及びシール剤
    商品種類 その他
    配管用シール剤 ホワイト / グレー -
    通常価格(税別) : 63,790
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品種類
その他

    ヘルメチック F-III 防食シール剤

      塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S

      • SDS(MSDS)

      ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 542(油圧・空圧用)

      • SALE 2025/03/31まで

      ヘルメチック FII-V 防食シール剤

      • SDS(MSDS)

      ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

      • SDS(MSDS)

      ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 572(一般用)

        ロックタイト ひも状シールテープ

        • SDS(MSDS)

        ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)

          耐熱性接着剤 エスロン No.100S

            ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)

              ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577

                ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

                  アサヒAV PVC用接着剤 高粘度遅乾性 NO.62 1kg

                    ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

                      一般配管用シール剤 ヘルメシール 300g・500g

                        一般機器用シール剤 ヘルメシール 101Y

                          塩ビ用接着剤(HI用)

                            一般配管用シール剤 ヘルメシール 500g

                              上水・給湯用配管シール剤

                                耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S

                                  AV PVC用接着剤 低粘度速乾性 NO.32

                                    ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

                                      エスロン 接着剤 No.20S

                                        ガス配管用シール剤

                                        • SALE 2025/03/31まで

                                        ヘルメチック 一般配管用シール剤

                                          液状ガスケット(シリコン系無溶剤タイプ)TBシリーズ

                                            ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

                                              スリーボンド ガス配管用シール剤 半乾性 TB4314D 500G 灰色

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              ヘルメチック ガス配管用シール剤

                                              • SDS(MSDS)

                                              水道用液状シール剤

                                              • SDS(MSDS)

                                              ガス配管用ねじシール剤

                                              • SDS(MSDS)

                                              ロックタイト "金属配管用シール剤 565"(大口径用)

                                                シリコン系液状ガスケット(機械用)

                                                  配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

                                                    防錆塗料 ヘルメシール No.30-V

                                                      接着剤 エスロン ホワイト No.83S

                                                      • SDS(MSDS)

                                                      ロックタイト フレアー配管用シール剤

                                                        金属配管シール剤 460006

                                                          塩ビ用接着剤(色付ブルー)

                                                            ヘルメシール 906B 高性能多目的配管用シール剤

                                                              ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

                                                                ロックタイト 545油圧配管用シール剤50ML

                                                                  軟水化用剤(ボイラー用) 造粒塩S

                                                                    250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)

                                                                    • SALE 2025/03/31まで

                                                                    ヘルメチック F-Z 防食シール剤

                                                                    メーカー

                                                                    山王工業

                                                                    積水化学工業

                                                                    ヘンケル

                                                                    山王工業

                                                                    ヘンケル

                                                                    ヘンケル

                                                                    山王工業

                                                                    ヘンケル

                                                                    積水化学工業

                                                                    ヘンケル

                                                                    ヘンケル

                                                                    日本ヘルメチックス

                                                                    旭有機材

                                                                    日本ヘルメチックス

                                                                    日本ヘルメチックス

                                                                    日本ヘルメチックス

                                                                    クボタケミックス(クボタシーアイ)

                                                                    日本ヘルメチックス

                                                                    スリーボンド

                                                                    積水化学工業

                                                                    旭有機材

                                                                    日本ヘルメチックス

                                                                    積水化学工業

                                                                    スリーボンド

                                                                    山王工業

                                                                    アズワン

                                                                    日本ヘルメチックス

                                                                    スリーボンド

                                                                    山王工業

                                                                    スリーボンド

                                                                    スリーボンド

                                                                    ヘンケル

                                                                    日本ヘルメチックス

                                                                    積水化学工業

                                                                    日本ヘルメチックス

                                                                    積水化学工業

                                                                    ヘンケル

                                                                    旭エンジニアリング

                                                                    クボタケミックス(クボタシーアイ)

                                                                    日本ヘルメチックス

                                                                    日本ヘルメチックス

                                                                    ヘンケル

                                                                    JAPAN SALT

                                                                    エスコ

                                                                    山王工業

                                                                    シリーズ名

                                                                    ヘルメチック F-III 防食シール剤

                                                                    塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S

                                                                    ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 542(油圧・空圧用)

                                                                    ヘルメチック FII-V 防食シール剤

                                                                    ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

                                                                    ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 572(一般用)

                                                                    ロックタイト ひも状シールテープ

                                                                    ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)

                                                                    耐熱性接着剤 エスロン No.100S

                                                                    ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)

                                                                    ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577

                                                                    ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

                                                                    アサヒAV PVC用接着剤 高粘度遅乾性 NO.62 1kg

                                                                    ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

                                                                    一般配管用シール剤 ヘルメシール 300g・500g

                                                                    一般機器用シール剤 ヘルメシール 101Y

                                                                    塩ビ用接着剤(HI用)

                                                                    一般配管用シール剤 ヘルメシール 500g

                                                                    上水・給湯用配管シール剤

                                                                    耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S

                                                                    AV PVC用接着剤 低粘度速乾性 NO.32

                                                                    ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

                                                                    エスロン 接着剤 No.20S

                                                                    ガス配管用シール剤

                                                                    ヘルメチック 一般配管用シール剤

                                                                    液状ガスケット(シリコン系無溶剤タイプ)TBシリーズ

                                                                    ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

                                                                    スリーボンド ガス配管用シール剤 半乾性 TB4314D 500G 灰色

                                                                    ヘルメチック ガス配管用シール剤

                                                                    水道用液状シール剤

                                                                    ガス配管用ねじシール剤

                                                                    ロックタイト "金属配管用シール剤 565"(大口径用)

                                                                    シリコン系液状ガスケット(機械用)

                                                                    配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

                                                                    防錆塗料 ヘルメシール No.30-V

                                                                    接着剤 エスロン ホワイト No.83S

                                                                    ロックタイト フレアー配管用シール剤

                                                                    金属配管シール剤 460006

                                                                    塩ビ用接着剤(色付ブルー)

                                                                    ヘルメシール 906B 高性能多目的配管用シール剤

                                                                    ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

                                                                    ロックタイト 545油圧配管用シール剤50ML

                                                                    軟水化用剤(ボイラー用) 造粒塩S

                                                                    250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)

                                                                    ヘルメチック F-Z 防食シール剤

                                                                    通常価格
                                                                    (税別)

                                                                    3,257円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    473円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    3,578円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    1,771円

                                                                    特別価格

                                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    2,500円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    2,500円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    28,390円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    3,652円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    1,140円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    8,045円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    7,399円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    3,413円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    2,617円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    655円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    1,138円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    528円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    953円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    1,400円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    3,517円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    696円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    1,480円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    1,540円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    3,480円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    3,426円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    63,790円

                                                                    特別価格

                                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    2,248円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    1,590円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    3,572円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    81,610円

                                                                    特別価格

                                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    1,600円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    2,956円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    2,500円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    1,545円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    1,413円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    1,558円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    1,730円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    4,592円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    2,087円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    2,018円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    4,746円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    2,300円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    7,423円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    4,475円

                                                                    8,840円

                                                                    • 数量別スライド値引

                                                                    63,790円

                                                                    特別価格

                                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                                    • 数量別スライド値引
                                                                    通常出荷日 4日目 1日目~ 1日目 4日目 1日目~ 1日目 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目 4日目 1日目 1日目 1日目 4日目 1日目~ 1日目 1日目 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目 1日目 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                                                                    一部当日出荷可能
                                                                    4日目
                                                                    商品種類配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤-配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤接着剤1液タイプ配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤-配管用シール剤-配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤-配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤-接着剤1液タイプ-配管用シール剤--配管用シール剤配管用シール剤
                                                                    ホワイトクリアホワイト / グレー / その他ホワイトホワイト-ホワイトクリアホワイトその他グレークリアグレーグレー / 黒クリームクリアホワイトクリアクリアグレーホワイト / クリアその他グレー / 黒 / その他ホワイト / グレー / 黒グレーグレーグレー / アイボリー / グリーンホワイト / その他その他ホワイトホワイトグレーホワイトホワイトグレーアイボリー-ホワイトホワイト / グレー
                                                                    その他---------------------------------------------

                                                                    配管用シール剤に関連するカテゴリ

                                                                    配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                    配管用シール剤に関連する通販・販売特集