(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーキングガン(2ページ目)

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • コンボイSP26

    • 数量スライド割引

    TJMデザインタジマツール

    コンボイSP26

    評価 0.0
    【特長】・ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルを採用しています。・押出し力をロスなく伝えるT3システムを搭載しています。・硬くなったコーキング剤も軽い力で押し出せます。【用途】・ロータリー式コーキングガン。・ロータリー式コーキングガン【材質】・トリガー・グリップ:アルミダイカスト、エラストマー
    商品種類 その他
    その他 - オプション
    通常価格(税別) : 4,125
    通常出荷日 : 2日目
  • コーキングノズル&カッター SKCS-4

    • 数量スライド割引

    SK-11

    コーキングノズル&カッター SKCS-4

    評価 0.0
    古くなったコーキング剤の除去やコーキング剤の仕上げ作業が簡単にできるセット。【特長】・コーキングノズルとコーキングはがしカッターがセットになったアイテム。・仕様:両方向作業対応(コーキングはがし)。【用途】・古くなったコーキング剤の除去・コーキング剤の仕上げ作業。
    商品種類 その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 1,322
    通常出荷日 : 3日目
  • DOGYU ウレタンローラー70mm

    土牛

    DOGYU ウレタンローラー70mm

    評価 0.0
    【特長】・高品質ウレタンローラーを使用しています【商品仕様】・表面の傷みやすい壁紙におすすめです・高品質ウレタンローラー使用・幅(mm):70・高さ(mm):185・トラスココード:120-7046・質量:160g
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 3,946
    通常出荷日 : 5日目
  • DOGYU ソフトウレタンローラー70mm

    • 数量スライド割引

    土牛

    DOGYU ソフトウレタンローラー70mm

    評価 0.0
    【特長】・高品質ソフトウレタンローラーを使用しています【商品仕様】・表面の傷みやすい壁紙におすすめです・高品質ソフトウレタンローラー使用・幅(mm):70・高さ(mm):185・トラスココード:120-8645・質量:160g
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 4,217
    通常出荷日 : 5日目
  • DOGYU ふっ素樹脂ローラー40mm

    • 数量スライド割引

    土牛

    DOGYU ふっ素樹脂ローラー40mm

    評価 0.0
    【特長】・耐薬品、耐候、耐寒、耐熱、摩耗特性に優れています【商品仕様】・表面の傷みやすい壁紙におすすめです・非粘着性ふっ素樹脂ローラー使用・幅(mm):40・高さ(mm):185・トラスココード:120-8564・質量:160g
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 6,650
    通常出荷日 : 4日目
  • 充電シーリングガン(3.6V 1.5Ah)

    • 数量スライド割引

    Panasonic

    充電シーリングガン(3.6V 1.5Ah)

    評価 0.0
    硬めのシーリング材でもラクラク押し出しできる充電シーリングガン。【特長】・狭い場所でも楽に取り回せる2段ラック式タイプ。・電池パック・充電器付き。・後ダレ防止機構付き。・何度もレバーを引く手間と疲れを軽減。・シーリング材が硬くても、作業量が多くても、電動なので押し出しがラク。
    商品種類 その他
    シーリング剤 グレー -
    通常価格(税別) : 43,760
    通常出荷日 : 1日目
  • 385mm コーキングガン(回転式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    385mm コーキングガン(回転式)

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…385mm・軽量でハンドルも360°回転するので狭い場所でも簡単にご利用いただけます。・液だれ防止機構付き。・JAN:4548745423938
    商品種類 その他
    その他 淡黄色 オプション
    通常価格(税別) : 2,039
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 360mm コーキングガン

    • 数量スライド割引

    エスコ

    360mm コーキングガン

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…361mm・重量…315g・超軽量樹脂製ホルダーコーキングガン・コーキング剤がセットしやすいガイド付・液だれ防止機構搭載・JAN:4518340594746
    商品種類 その他
    その他 オプション
    通常価格(税別) : 1,510
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 350mm コーキングガン(回転式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    350mm コーキングガン(回転式)

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…350mm・持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。・JAN:4518340896420
    商品種類 その他
    その他 オプション
    通常価格(税別) : 8,841
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 380mm コーキングガン

    • 数量スライド割引

    エスコ

    380mm コーキングガン

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…380mm・重量…710g・材質…本体:スチール、グリップ部:アルミダイカスト・コーキングの塗布に・入隅、狭い個所にぴったり押し当てられる360°回転のロータリー式ハンドル・液だれ防止機構搭載・2枚の送り機構板を採用したTTシステムにより、硬いコーキング材もしっかりなめらかに吐出できます。・JAN:4548745749694
    商品種類 その他
    その他 淡黄色 オプション
    通常価格(税別) : 3,319
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • DOGYU ウレタンローラー40mm

    • 数量スライド割引

    土牛

    DOGYU ウレタンローラー40mm

    評価 0.0
    【特長】・高品質ウレタンローラーを使用しています【商品仕様】・表面の傷みやすい壁紙におすすめです・高品質ウレタンローラー使用・幅(mm):40・高さ(mm):185・トラスココード:120-8544・質量:120g
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 3,345
    通常出荷日 : 6日目
  • DOGYU ステンレスローラー70mm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    土牛

    DOGYU ステンレスローラー70mm

    評価 0.0
    【特長】・ステンレスで錆びにくく、重量がある為、壁面にクロスをしっつかり貼る事が出来ます【商品仕様】・表面の傷みやすい壁紙におすすめです・ステンレスローラー使用・幅(mm):70・高さ(mm):185・トラスココード:120-8618・質量:550g
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 6,970
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • TILEMENT ミキシングノズル 1本

    • 数量スライド割引

    タイルメント

    TILEMENT ミキシングノズル 1本

    評価 0.0
    【特長】・デュアルタイトシステム用接着剤AC-300DT及びAC-500DTを充分に撹拌・混合する専用ノズルです。【商品仕様】・ミキシングノズル1本・JANコード:4545384478107・トラスココード:850-8051・質量:0g
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 637
    通常出荷日 : 4日目
  • 充電式コーキングガンCG100D

    • 数量スライド割引

    マキタ

    充電式コーキングガンCG100D

    評価 0.0
    マキタの充電式コーキングガンCG100D。【特長】・シーリング作業をスムーズに・手動式同等のスピーディな作業感と圧倒的な作業量
    商品種類 その他
    シーリング剤 -
    通常価格(税別) : 29,209
    通常出荷日 : 3日目
  • 充電式コーキングガン コンボイ エレキテル 本体のみ

    TJMデザインタジマツール

    充電式コーキングガン コンボイ エレキテル 本体のみ

    評価 0.0
    【特長】・固いコーキング材も長い距離のコーキング作業も疲れ知らずの電動式です・圧倒的な小型・軽量設計の電動コンボイです・手動感覚のトリガー式コントロールです・専用の充電式7.2Vリチウムイオンバッテリー採用です【用途】・充電式電動コーキングガン【材質】・筒:スチール・ボディ:ナイロン樹脂・グリップ/トリガー:ナイロン樹脂・プッシュロッド:スチール
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 29,080
    通常出荷日 : 1日目
  • ノズル・キャップセット

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    ノズル・キャップセット

    評価 0.0
    【特長】・かべシール・ウッドシール用のノズル1本、キャップ3個のセットです。・目地幅の変更時や乾燥防止に便利です。・セメダイン カベシール(SY-008他)、ウッドシール(SY-006他)用です。【用途】・目地幅の変更時や乾燥防止に。・1袋にノズル1本とキャップ3本入りに。【材質】・主材質:樹脂【セット内容】・ノズル1本・キャップ3本
    商品種類 その他
    - ホワイト -
    通常価格(税別) : 300
    通常出荷日 : 6日目
  • コーキングガン コンボイSP26

    • 数量スライド割引

    TJMデザインタジマツール

    コーキングガン コンボイSP26

    評価 0.0
    【特長】・ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルを採用しています。・押出し力をロスなく伝えるT3システムを搭載しています。・硬くなったコーキング剤も軽い力で押し出せます。【用途】・ロータリー式コーキングガン。・ロータリー式コーキングガン【材質】・トリガー・グリップ:アルミダイカスト、エラストマー
    商品種類 その他
    その他 - オプション
    通常価格(税別) : 4,804
    通常出荷日 : 1日目
  • 充電式コーキングガン コンボイ エレキテル セット品

    TJMデザインタジマツール

    充電式コーキングガン コンボイ エレキテル セット品

    評価 0.0
    【特長】・固いコーキング材も長い距離のコーキング作業も疲れ知らずの電動式です・圧倒的な小型・軽量設計の電動コンボイです・手動感覚のトリガー式コントロールです・専用の充電式7.2Vリチウムイオンバッテリー採用です【用途】・エレキテルコンボイ用パーツ【材質】・筒:スチール・ボディ:ナイロン樹脂・グリップ/トリガー:ナイロン樹脂・プッシュロッド:スチール【特長】・本体・7.2V充電池・キャリーケース・充電用ACアダプタ・エレキテル用ピストン
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 46,406
    通常出荷日 : 1日目
  • 7.2V充電池 1.4A

    TJMデザインタジマツール

    7.2V充電池 1.4A

    評価 0.0
    【特長】・コンボイエレキテル専用交換ピストンです・バッテリーの状態ですや気温など環境により異なります【用途】・充電式電動コーキングガンアクセサリー【材質】・筒:スチール
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 13,406
    通常出荷日 : 1日目
  • 18Vコードレスコーキングガン+バッテリー充電器セット

    ボッシュ

    18Vコードレスコーキングガン+バッテリー充電器セット

    評価 0.0
    【特長】・ダイヤル式9段階の送り速度調整・細かい送り速度の調整により、高粘度の接着剤でも均一な充填作業が可能です・オートリバース機能搭載で液だれを防ぎます【用途】・シーリングや接着剤の充填【材質】・ポリアミド樹脂・本体・5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個・充電器(GAL1880CV)
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 81,000
    通常出荷日 : 1日目
  • DOGYU ふっ素樹脂ローラー70mm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    土牛

    DOGYU ふっ素樹脂ローラー70mm

    評価 0.0
    【特長】・耐薬品、耐候、耐寒、耐熱、摩耗特性に優れています【商品仕様】・表面の傷みやすい壁紙におすすめです・非粘着性ふっ素樹脂ローラー使用・幅(mm):70・高さ(mm):185・トラスココード:120-8614・質量:230g
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 8,210
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品種類
その他

    コンボイSP26

      コーキングノズル&カッター SKCS-4

        DOGYU ウレタンローラー70mm

          DOGYU ソフトウレタンローラー70mm

            DOGYU ふっ素樹脂ローラー40mm

              充電シーリングガン(3.6V 1.5Ah)

                385mm コーキングガン(回転式)

                  360mm コーキングガン

                    350mm コーキングガン(回転式)

                      380mm コーキングガン

                        DOGYU ウレタンローラー40mm

                        • SALE 2025/07/14まで

                        DOGYU ステンレスローラー70mm

                          TILEMENT ミキシングノズル 1本

                            充電式コーキングガンCG100D

                              充電式コーキングガン コンボイ エレキテル 本体のみ

                                ノズル・キャップセット

                                  コーキングガン コンボイSP26

                                    充電式コーキングガン コンボイ エレキテル セット品

                                      7.2V充電池 1.4A

                                        18Vコードレスコーキングガン+バッテリー充電器セット

                                        • SALE 2025/07/14まで

                                        DOGYU ふっ素樹脂ローラー70mm

                                        メーカー

                                        TJMデザインタジマツール

                                        SK-11

                                        土牛

                                        土牛

                                        土牛

                                        Panasonic

                                        エスコ

                                        エスコ

                                        エスコ

                                        エスコ

                                        土牛

                                        土牛

                                        タイルメント

                                        マキタ

                                        TJMデザインタジマツール

                                        セメダイン

                                        TJMデザインタジマツール

                                        TJMデザインタジマツール

                                        TJMデザインタジマツール

                                        ボッシュ

                                        土牛

                                        シリーズ名

                                        コンボイSP26

                                        コーキングノズル&カッター SKCS-4

                                        DOGYU ウレタンローラー70mm

                                        DOGYU ソフトウレタンローラー70mm

                                        DOGYU ふっ素樹脂ローラー40mm

                                        充電シーリングガン(3.6V 1.5Ah)

                                        385mm コーキングガン(回転式)

                                        360mm コーキングガン

                                        350mm コーキングガン(回転式)

                                        380mm コーキングガン

                                        DOGYU ウレタンローラー40mm

                                        DOGYU ステンレスローラー70mm

                                        TILEMENT ミキシングノズル 1本

                                        充電式コーキングガンCG100D

                                        充電式コーキングガン コンボイ エレキテル 本体のみ

                                        ノズル・キャップセット

                                        コーキングガン コンボイSP26

                                        充電式コーキングガン コンボイ エレキテル セット品

                                        7.2V充電池 1.4A

                                        18Vコードレスコーキングガン+バッテリー充電器セット

                                        DOGYU ふっ素樹脂ローラー70mm

                                        通常価格
                                        (税別)

                                        4,125円

                                        • 数量別スライド値引

                                        1,322円

                                        • 数量別スライド値引

                                        3,946円

                                        4,217円

                                        • 数量別スライド値引

                                        6,650円

                                        • 数量別スライド値引

                                        43,760円

                                        • 数量別スライド値引

                                        2,039円

                                        • 数量別スライド値引

                                        1,510円

                                        • 数量別スライド値引

                                        8,841円

                                        • 数量別スライド値引

                                        3,319円

                                        • 数量別スライド値引

                                        3,345円

                                        • 数量別スライド値引

                                        6,970円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/07/14まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        637円

                                        • 数量別スライド値引

                                        29,209円

                                        • 数量別スライド値引

                                        29,080円

                                        300円

                                        • 数量別スライド値引

                                        4,804円

                                        • 数量別スライド値引

                                        46,406円

                                        13,406円

                                        81,000円

                                        8,210円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/07/14まで

                                        • 数量別スライド値引
                                        通常出荷日 2日目 3日目 5日目 5日目 4日目 1日目 1日目
                                        一部当日出荷可能
                                        1日目
                                        一部当日出荷可能
                                        1日目
                                        一部当日出荷可能
                                        1日目
                                        一部当日出荷可能
                                        6日目 6日目 4日目 3日目 1日目 6日目 1日目 1日目 1日目 1日目 5日目
                                        商品種類その他その他---シーリング剤その他その他その他その他---シーリング剤--その他----
                                        -----グレー淡黄色淡黄色----ホワイト-----
                                        その他オプション-----オプションオプションオプションオプション------オプション----

                                        コーキングガンに関連するカテゴリ

                                        コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                        コーキングガンに関連する通販・販売特集