(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

封着剤・シーリング・コーキング(5ページ目)

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 前へ
  2. 1
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 12
  9. 次へ

Loading...

  • 配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

    • 数量スライド割引

    積水化学工業

    配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

    評価 0.0
    青色に着色された塩ビ管用接着剤。【特長】・青色に着色されており、施工後に接着剤の塗布確認が容易にできる。・キャップに刷毛が付いているので作業性に優れる。・低粘度速乾性=A。【用途】・排水、通気空調設備向け。(飲料水・上水配管には使用不可)
    商品種類 その他
    配管用シール剤 -
    通常価格(税別) : 1,413円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト

    • 数量スライド割引

    酒井化学工業

    ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト

    評価 0.0
    【特長】・柔軟性・復元性・弾力性に優れたポリエチレン高発泡体です。・耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。【用途】・包装資材から、土木建材用目地材や、ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材として。
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 3,405円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 弾性シーラントバックアップ材 角バッカー テープ付

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    弾性シーラントバックアップ材 角バッカー テープ付

    評価 0.0
    【特長】・耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。・カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。・水を吸いません。【用途】・コンクリート打ち継ぎ目地材。・ガラス目地材。【材質】・発泡ポリエチレン
    商品種類 その他
    シーリング剤 グレー -
    通常価格(税別) : 4,502円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ネジすべり止め液

    • 数量スライド割引

    ANEX

    ネジすべり止め液

    評価 0.0
    【特長】・ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジなめを防止します。・つぶれかけたネジに効果あり。すべり現象を防ぐ摩擦増強液。・プラス、マイナス、六角、へクスローブネジなどあらゆるネジに利用できます。
    商品種類 その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 297
    通常出荷日 : 1日目
  • 液状ガスケット TB1107D 1KG 灰色

    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    液状ガスケット TB1107D 1KG 灰色

    評価 0.0
    【特長】・半乾性型ガスケットです。【用途】・ねじ部のシール、防水シールに。
    商品種類 その他
    - グレー -
    通常価格(税別) : 18,652
    通常出荷日 : 4日目
  • POSシール 170ml

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    POSシール 170ml

    評価 0.0
    【特長】・変成シリコーン系で建築用、工業用に使えます。・無溶剤、低臭で安全性に優れています。・塗装ができます。・強力防カビタイプです。【用途】・一般建築物の内外装目地のパイプ貫通部周りのシールなどに。・外壁・屋根などのシールに。【材質】・主成分:変成シリコーン樹脂
    商品種類 その他
    - ホワイト / グレー / 黒 -
    通常価格(税別) : 1,146
    通常出荷日 : 4日目
  • 防錆塗料 ヘルメシール No.30-V

    • 数量スライド割引

    日本ヘルメチックス

    防錆塗料 ヘルメシール No.30-V

    評価 0.0
    【特長】・日本工業規格 JIS K 5551 2種 耐塩水噴霧試験適合品です。・国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品です。【用途】・ハウジング形管継手、排水鋼管用可とう継手使用の鋼管切断面(管端面)やシール面(接続部)の防錆。
    商品種類 その他
    配管用シール剤 グレー -
    通常価格(税別) : 1,558円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • シリコン系液状ガスケット(機械用)

    • 数量スライド割引

    日本ヘルメチックス

    シリコン系液状ガスケット(機械用)

    評価 0.0
    【特長】・耐熱、耐寒、肉盛性に優れたシリコーンゴム弾性体になります。【用途】・電機関係の防湿、絶縁接着シール。・機器、機械関係の耐熱、耐寒接着シール。
    商品種類 その他
    配管用シール剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 1,545円~
    通常出荷日 : 1日目
  • すきまパテ

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    すきまパテ

    評価 0.0
    【特長】・硬くならない不乾性のパテです・かたまらないパテ・粘土状なので造形しやすい・使い勝手の良さで人気【用途】・エアコンの配管まわり・配管と壁のすき間・クーラーの配管すきま
    商品種類 その他
    - ホワイト / グレー -
    通常価格(税別) : 727円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ロックタイト スーパーフレックス(速硬化タイプ)

    • 数量スライド割引

    ヘンケル

    ロックタイト スーパーフレックス(速硬化タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・シリコーンシール剤です。・2時間後には耐水性を持ちます。【用途】・防水が必要で、かつ早急な稼動が必要な箇所に。
    商品種類 その他
    シーリング剤 クリア -
    通常価格(税別) : 7,500
    通常出荷日 : 1日目
  • 333ml 変成シリコーン

    • 数量スライド割引

    エスコ

    333ml 変成シリコーン

    評価 0.0
    【特長】・耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です・カビの発生を防止します・シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます・シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません【用途】・内外壁の各種目地のシールなどに
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト / グレー / アイボリー -
    通常価格(税別) : 1,180
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 液状ガスケット(白)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    液状ガスケット(白)

    評価 0.0
    【仕様】・各種フランジ面・各種ねじ部シールに・使用温度範囲:‐60/200℃・液状
    商品種類 その他
    金属用補修剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 2,810
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • セメダイン 曲がりノズルエルボ 袋入 XA-179

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    セメダイン 曲がりノズルエルボ 袋入 XA-179

    評価 0.0
    【特長】・かゆいところに手が届く、『あったら便利』を形にしたアイデア商品です。・手の届かないような高いところ、低いところの充てん作業に便利なエルボ型替えノズルです。【用途】・標準カートリッジタイプのシーリング材に。【商品仕様】・色:白・適合シーリング剤:8060プロ、8070プロ、8051N、POSシール、S700NB他・JANコード:4901761331012・トラスココード:813-5044・質量:9g【材質/仕上】・ポリエチレン(PE)
    商品種類 その他
    - ホワイト オプション
    通常価格(税別) : 360
    通常出荷日 : 1日目
  • ラジエターシーラー NX99

    • 数量スライド割引

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    ラジエターシーラー NX99

    評価 0.0
    ラジエーターの水漏れ止め・予防に【特長】・ラジエーターの亀裂を急速にシール・クーラントと併用もOK・ラジエーター冷却液約4Lに本製品1本が注入の目安【用途】・ラジエーターの水漏れ止め・予防
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 575
    通常出荷日 : 3日目
  • ウレタンシール S700NB

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    ウレタンシール S700NB

    評価 0.0
    【特長】・低モジュラス、高伸びタイプです。・仕上げ塗材の適合性抜群です。・RC、スレート、ALC用途に適しています。・外壁クラックのVカット補修に適しています。・JIS A 5758 F-25LM8020(PU-1)規格に適合しています。・日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。【用途】・内外装目地、コンクリート打ち継ぎ、ALC目地などに。【材質】・主成分:ウレタン樹脂
    商品種類 その他
    - ホワイト / グレー / アイボリー / その他 -
    通常価格(税別) : 1,002円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ロックタイト "フランジシール剤 515"(一般用)

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    ヘンケル

    ロックタイト "フランジシール剤 515"(一般用)

    評価 0.0
    【特長】・硬化後も柔軟性を有しています。・ギアケース、ポンプ、コンプレッサーのフランジシールに適しています。【用途】・一般フランジシールに。
    商品種類 その他
    シーリング剤 その他 -
    通常価格(税別) : 3,744円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)

    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)

    評価 0.0
    【製品仕様】・高強度・低粘度タイプの嫌気性封着剤(50g)です。・色は緑色です。・低温硬化性良好です。
    商品種類 その他
    - グリーン -
    通常価格(税別) : 4,100
    通常出荷日 : 4日目
  • 液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

    評価 0.0
    【特長】・脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。
    商品種類 その他
    - その他 -
    通常価格(税別) : 3,864
    通常出荷日 : 19日目
  • サンコー テクノ フィキシングフォーム マルチポジション

    • 数量スライド割引

    サンコーテクノ

    サンコー テクノ フィキシングフォーム マルチポジション

    評価 0.0
    【特長】・狭い隙間にも噴出でき、さらに隅々まで流れ込むので機密性の高い充填が可能です・最大5cmまでの隙間の充填ができます・硬化後はカッターナイフなどで簡単に切り取ることができ、塗装が可能です・木材・金属などさまざまな材質に付着します・発泡ウレタンフォームは、発泡した空気の層により、高い断熱性、防音効果を発揮する優れた建築材料です【商品仕様】・配管の隙間・サッシと壁との充填などに・色:グリーン・発泡体積(L):18-26・容量(ml):500・材質:発泡ウレタンフォーム・JANコード:4996620233538・トラスココード:119-4791・質量:730g
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 2,784
    通常出荷日 : 5日目
  • 金属配管シール剤 460006

    • 数量スライド割引

    旭エンジニアリング

    金属配管シール剤 460006

    評価 0.0
    【特長】・高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。【用途】・水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など。・あらゆる金属配管に使用可能です【材質】・合成樹脂
    商品種類 その他
    - ホワイト -
    通常価格(税別) : 2,087
    通常出荷日 : 4日目
  • 接着剤 エスロン ホワイト No.83S

    • 数量スライド割引

    積水化学工業

    接着剤 エスロン ホワイト No.83S

    評価 0.0
    耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用接着剤。【特長】・白色に着色されており、施工後に接着剤の塗布確認が容易にできる・キャップに刷毛が付いているので作業性に優れる・低粘度速乾性=A・粘度:500mPa・s【用途】・HIパイプ、継手、HI透明継手の接着に
    商品種類 その他
    配管用シール剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 1,730
    通常出荷日 : 1日目
  • ロックタイト フレアー配管用シール剤

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    ヘンケル

    ロックタイト フレアー配管用シール剤

    評価 0.0
    【特長】・嫌気性・1液・室温硬化タイプです・振動によるねじの緩みもストップします・配管内の流体に悪影響がありません【用途】・空調機器などのフレアー配管シール面の傷、緑錆によるシール不良の防止
    商品種類 その他
    配管用シール剤 -
    通常価格(税別) : 4,592
    通常出荷日 : 1日目
  • ねじゆるみ止め剤ネジやま救助隊

    • 数量スライド割引

    コニシ

    ねじゆるみ止め剤ネジやま救助隊

    評価 0.0
    【特長】・固定したネジを必要時にはずせるので安心・スピード固定【用途】・金属ねじ・ビスのゆるみ止め、固着に・メガネフレームのビスに・スチール家具・ドアのネジに・電動工具類のネジに・自転車・バイク・自動車のネジに・ゴルフ靴のスパイク部に・釣用スピニングリール部のネジに・ワッシャー、ダブルナット、割ピンがない場合のネジ止め補強に・ネジが空回りして止められないときに
    商品種類 その他
    ねじゆるみ止め剤 -
    通常価格(税別) : 686
    通常出荷日 : 1日目
  • 50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-10

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-10

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…50ml・嫌気性接着剤・M12以下の締め付け後のロックやシールに適します。・使用温度…‐55/150℃・色…緑・低粘度・中接着・JAN:4518340833371
    商品種類 その他
    ねじゆるみ止め剤 グリーン -
    通常価格(税別) : 4,099
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)

    評価 0.0
    ねじ(M25以下)のゆるみ止め、シールに使用する永久固定タイプの嫌気性接着剤。
    商品種類 その他
    ねじゆるみ止め剤 -
    通常価格(税別) : 790円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

    • 数量スライド割引

    信越化学工業

    信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

    評価 0.0
    【特長】・酢酸型シーリング剤です。・接着力大の製品です。・硬化が早いタイプです。【用途】・一般工業用シーリング材に。【材質】・主成分:シリコーン
    商品種類 その他
    - -
    通常価格(税別) : 1,310
    通常出荷日 : 7日目
  • スリーボンド TB1110Gー250

    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    スリーボンド TB1110Gー250

    評価 0.0
    【特長】・嫌気性液状ガスケットです。【用途】・金属配管用です。
    商品種類 その他
    - グレー -
    通常価格(税別) : 9,972円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 角バッカーのり付き

    • クオリティプラス
    • 数量スライド割引

    ハンディ・クラウン

    角バッカーのり付き

    評価 0.0
    【特長】・糊付きの目地シーリング用の角型バックアップ材です。
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 635円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 変成シリコンコークノンブリードLM

    • 数量スライド割引

    コニシ

    変成シリコンコークノンブリードLM

    評価 0.0
    【特長】・冬場(温度5℃)でも翌日塗装可能です。・ノンブリードタイプです。・低モジュラスで柔軟性に優れています。・耐久性・耐候性に優れています。・日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆認定品です。・JIS認定品です。【用途】・窯業系サイディング・ALC板・各種内外装の目地。・モルタル・コンクリートの亀裂補修。【材質】・主成分:変成シリコーン樹脂系
    商品種類 その他
    - ホワイト / グレー -
    通常価格(税別) : 1,115
    通常出荷日 : 1日目
  • 500g  ボンドコーク

    • 数量スライド割引

    エスコ

    500g ボンドコーク

    評価 0.0
    【特長】・ALC板の目地やスキ間の充てんに。・使用温度範囲:10~35℃・硬化時間:1.5時間(23℃)
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 1,100
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)

    評価 0.0
    ・取り外す可能性のある、一般的なねじ(M20以下)のゆるみ止めに
    商品種類 その他
    ねじゆるみ止め剤 -
    通常価格(税別) : 790円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)

    評価 0.0
    【特長】・シリコンフリー・シリコンフリーで非腐食性、耐UV効果があます・ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングに・上塗り可能【商品仕様】・内容量…310ml・硬化時間…約10分・完全硬化時間…24時間(2mm)・使用温度範囲…-40℃~90℃・色…グレー・JAN:4548745557268
    商品種類 その他
    金属用補修剤 グレー -
    通常価格(税別) : 4,110
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • コーキングガン コンボイJエコパック

    • 数量スライド割引

    TJMデザインタジマツール

    コーキングガン コンボイJエコパック

    評価 0.0
    【特長】・フィルムパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用、使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます・建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用・押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています・液だれ防止機構を搭載しています【用途】・エコパック用コーキングガン
    商品種類 その他
    その他 - オプション
    通常価格(税別) : 3,833
    通常出荷日 : 1日目
  • セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333

    • 数量スライド割引

    積水フーラー

    セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333

    評価 0.0
    【特長】・耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です・JIS認定品です(JIS A 5758 G-30SLM)・JSIA F☆☆☆☆規格品です【用途】・ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シールに・浴室、洗面台、トイレ、台所などの水回りに
    商品種類 その他
    シーリング剤 クリア / グレー -
    通常価格(税別) : 795円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • かべシール 500グラム SY

    • 数量スライド割引

    セメダイン

    かべシール 500グラム SY

    評価 0.0
    【特長】・屋内の取り合い、壁紙継ぎ目から壁紙張りの下地処理シールとして最適です。・水性アクリル系で塗装ができ、滑らかですから、チューブから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。【用途】・屋内の取り合い、壁紙継ぎ目や壁紙貼りの下地処理シールに。【材質】・主成分:アクリル樹脂
    商品種類 その他
    - ホワイト / グレー / アイボリー / その他 -
    通常価格(税別) : 506円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • Bcross コーキングガン

    • 数量スライド割引

    パオック

    Bcross コーキングガン

    評価 0.0
    【特長】・ノズル切断具と充填材の注入穴の明け具付【用途】・接着剤など、液状剤の充填に
    商品種類 その他
    その他 グレー -
    通常価格(税別) : 600
    通常出荷日 : 5日目
  • 接着剤塗布用ローラー

    • 数量スライド割引

    エスコ

    接着剤塗布用ローラー

    評価 0.0
    【特長】・ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラー・木工用ボンドに
    商品種類 その他
    その他 - オプション
    通常価格(税別) : 1,790円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 旭 液状ガスケット

    • 数量スライド割引

    旭エンジニアリング

    旭 液状ガスケット

    評価 0.0
    【特長】・燃料を含むあらゆる流体に使用できる固まらない液状ガスケットです。・固まらないので組み立て時間が無制限で取り外しも容易です。・最短10分で即シール・固まらない液状ガスケット【用途】・燃料、ポンプ、シリンダーヘッド、ギアボックス、モーター、ガスタービン、発電機、真空システムに。【材質】・ポリエステルウレタン
    商品種類 その他
    シーリング剤 -
    通常価格(税別) : 2,087
    通常出荷日 : 4日目
  • ボンド キッチンパネル用接着剤

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    コニシ

    ボンド キッチンパネル用接着剤

    評価 0.0
    強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応。【特長】・耐熱性に優れている・日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆規格品、JAIA4VOC基準適合品・弾力性。各種下地材、化粧材への接着性に優れる・「キッチンパネルテープS」と併用【用途】・キッチンパネル施工用専用接着剤(二次接着用)・衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着に・熱膨張係数の異なる材料の接着に
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 1,078
    通常出荷日 : 1日目
  • ボンド スーパーステン 333ml

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    コニシ

    ボンド スーパーステン 333ml

    評価 0.0
    【特長】・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品・常温硬化型の1液無溶剤形接着剤・1液無溶剤常温硬化型で肉やせがない・耐熱・耐寒性(-40℃~90℃)に優れ、温度差による接着強さの変化が少ない・片面塗布のため、はり合わせ時の位置修正が可能・部材の膨張・収縮の応力を緩和する【用途】・内装壁とステンレス板の接着・キッチン・食品工場・インテリア内装壁面へのステンレス板の接着 ステンレス板をモルタル・コンクリート・せっこうボード・スレート・ALC板・合板などの下地材へ接着する・ステンレス製笠木の補強接着・表面強度の弱い材料同士の接着(けい酸カルシウム板・せっこうボード・ALC板)
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 1,430
    通常出荷日 : 2日目
  • 発泡体(2液タイプ)

    • 数量スライド割引

    信越化学工業

    発泡体(2液タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・3倍発泡いたします低粘度タイプですA剤、B剤の2液タイプです硬化後スポンジ状になります【用途】・貫通孔の充填剤として
    商品種類 その他
    シーリング剤 その他 -
    通常価格(税別) : 22,178
    通常出荷日 : 4日目
  • 塩ビ用接着剤(色付ブルー)

    • 数量スライド割引

    クボタケミックス(クボタシーアイ)

    塩ビ用接着剤(色付ブルー)

    評価 0.0
    DV継手/二管路管継手の接合用色付き接着剤 塩ビ用接着剤(色付ブルー)。【特長】・ブルーの色調のため、透明DV継手との併用で接着確認を目視で容易に可能。・JWWAS101準拠品。【用途】・屋内排水管路などの現場で透明DV継手と併用することにより、ヒューマンエラーの防止に使用。
    商品種類 その他
    接着剤1液タイプ -
    通常価格(税別) : 2,018円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ TB1320B 50G

    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ TB1320B 50G

    評価 0.0
    【特長】・超低粘度タイプ・締結後のねじや嵌合部の上から浸透塗布することができます・浸透性を必要とするねじ部、嵌合部の固定やピンホールのシール用途に適します
    商品種類 その他
    - グリーン -
    通常価格(税別) : 3,970
    通常出荷日 : 7日目
  • 高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 TB1360F 50G 青色

    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 TB1360F 50G 青色

    評価 0.0
    【特長】・高強度の嫌気性封着剤です。【用途】・ねじ、嵌合用に。【材質】・主成分:メタクリル酸エステル
    商品種類 その他
    - -
    通常価格(税別) : 4,009
    通常出荷日 : 4日目
  • 液状ガスケット TB1121 1kg 灰色

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    スリーボンド

    液状ガスケット TB1121 1kg 灰色

    評価 0.0
    【特長】・不乾性シール剤です。・ゴム類への影響がほとんど無いため、固形ガスケットとの併用も可能です。・塗布面の取り外し性に優れていますので効率良く作業ができます。【用途】・メンテナンス等剥離が必要な際のシールに。・耐水性・耐油性を必要とするもののシールに。・各種フランジ面のシール・固型ガスケットとの併用【材質】・主成分:変性エステル樹脂
    商品種類 その他
    シーリング剤 グレー -
    通常価格(税別) : 2,867円~
    通常出荷日 : 1日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品種類
その他

    配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

      ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト

        弾性シーラントバックアップ材 角バッカー テープ付

          ネジすべり止め液

            液状ガスケット TB1107D 1KG 灰色

              POSシール 170ml

                防錆塗料 ヘルメシール No.30-V

                  シリコン系液状ガスケット(機械用)

                    すきまパテ

                      ロックタイト スーパーフレックス(速硬化タイプ)

                        333ml 変成シリコーン

                          液状ガスケット(白)

                            セメダイン 曲がりノズルエルボ 袋入 XA-179

                              ラジエターシーラー NX99

                                ウレタンシール S700NB

                                • SDS(MSDS)

                                ロックタイト "フランジシール剤 515"(一般用)

                                  嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)

                                    液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                                      サンコー テクノ フィキシングフォーム マルチポジション

                                        金属配管シール剤 460006

                                          接着剤 エスロン ホワイト No.83S

                                          • SDS(MSDS)

                                          ロックタイト フレアー配管用シール剤

                                            ねじゆるみ止め剤ネジやま救助隊

                                              50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-10

                                                ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)

                                                  信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

                                                    スリーボンド TB1110Gー250

                                                    • クオリティプラス

                                                    角バッカーのり付き

                                                      変成シリコンコークノンブリードLM

                                                        500g  ボンドコーク

                                                          ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)

                                                            310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)

                                                              コーキングガン コンボイJエコパック

                                                                セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333

                                                                  かべシール 500グラム SY

                                                                    Bcross コーキングガン

                                                                      接着剤塗布用ローラー

                                                                        旭 液状ガスケット

                                                                        • SDS(MSDS)

                                                                        ボンド キッチンパネル用接着剤

                                                                        • SDS(MSDS)

                                                                        ボンド スーパーステン 333ml

                                                                          発泡体(2液タイプ)

                                                                            塩ビ用接着剤(色付ブルー)

                                                                              中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ TB1320B 50G

                                                                                高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 TB1360F 50G 青色

                                                                                • SDS(MSDS)

                                                                                液状ガスケット TB1121 1kg 灰色

                                                                                メーカー

                                                                                積水化学工業

                                                                                酒井化学工業

                                                                                トラスコ中山

                                                                                ANEX

                                                                                スリーボンド

                                                                                セメダイン

                                                                                日本ヘルメチックス

                                                                                日本ヘルメチックス

                                                                                セメダイン

                                                                                ヘンケル

                                                                                エスコ

                                                                                エスコ

                                                                                セメダイン

                                                                                イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

                                                                                セメダイン

                                                                                ヘンケル

                                                                                スリーボンド

                                                                                スリーボンド

                                                                                サンコーテクノ

                                                                                旭エンジニアリング

                                                                                積水化学工業

                                                                                ヘンケル

                                                                                コニシ

                                                                                エスコ

                                                                                エスコ

                                                                                信越化学工業

                                                                                スリーボンド

                                                                                ハンディ・クラウン

                                                                                コニシ

                                                                                エスコ

                                                                                エスコ

                                                                                エスコ

                                                                                TJMデザインタジマツール

                                                                                積水フーラー

                                                                                セメダイン

                                                                                パオック

                                                                                エスコ

                                                                                旭エンジニアリング

                                                                                コニシ

                                                                                コニシ

                                                                                信越化学工業

                                                                                クボタケミックス(クボタシーアイ)

                                                                                スリーボンド

                                                                                スリーボンド

                                                                                スリーボンド

                                                                                シリーズ名

                                                                                配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

                                                                                ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト

                                                                                弾性シーラントバックアップ材 角バッカー テープ付

                                                                                ネジすべり止め液

                                                                                液状ガスケット TB1107D 1KG 灰色

                                                                                POSシール 170ml

                                                                                防錆塗料 ヘルメシール No.30-V

                                                                                シリコン系液状ガスケット(機械用)

                                                                                すきまパテ

                                                                                ロックタイト スーパーフレックス(速硬化タイプ)

                                                                                333ml 変成シリコーン

                                                                                液状ガスケット(白)

                                                                                セメダイン 曲がりノズルエルボ 袋入 XA-179

                                                                                ラジエターシーラー NX99

                                                                                ウレタンシール S700NB

                                                                                ロックタイト "フランジシール剤 515"(一般用)

                                                                                嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)

                                                                                液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                                                                                サンコー テクノ フィキシングフォーム マルチポジション

                                                                                金属配管シール剤 460006

                                                                                接着剤 エスロン ホワイト No.83S

                                                                                ロックタイト フレアー配管用シール剤

                                                                                ねじゆるみ止め剤ネジやま救助隊

                                                                                50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-10

                                                                                ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)

                                                                                信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

                                                                                スリーボンド TB1110Gー250

                                                                                角バッカーのり付き

                                                                                変成シリコンコークノンブリードLM

                                                                                500g ボンドコーク

                                                                                ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)

                                                                                310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)

                                                                                コーキングガン コンボイJエコパック

                                                                                セキスイシリコーンSSBAG-333・SSNCL-333

                                                                                かべシール 500グラム SY

                                                                                Bcross コーキングガン

                                                                                接着剤塗布用ローラー

                                                                                旭 液状ガスケット

                                                                                ボンド キッチンパネル用接着剤

                                                                                ボンド スーパーステン 333ml

                                                                                発泡体(2液タイプ)

                                                                                塩ビ用接着剤(色付ブルー)

                                                                                中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ TB1320B 50G

                                                                                高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 TB1360F 50G 青色

                                                                                液状ガスケット TB1121 1kg 灰色

                                                                                通常価格
                                                                                (税別)

                                                                                1,413円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                3,405円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                4,502円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                297円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                18,652円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,146円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,558円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,545円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                727円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                7,500円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,180円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                2,810円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                360円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                575円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,002円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                3,744円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                4,100円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                3,864円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                2,784円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                2,087円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,730円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                4,592円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                686円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                4,099円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                790円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,310円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                9,972円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                635円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,115円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,100円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                790円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                4,110円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                3,833円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                795円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                506円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                600円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,790円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                2,087円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,078円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                1,430円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                22,178円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                2,018円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                3,970円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                4,009円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                2,867円

                                                                                • 数量別スライド値引
                                                                                通常出荷日 1日目 1日目~ 1日目~ 1日目 4日目 4日目 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目 1日目
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                1日目
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                1日目 3日目 1日目 1日目~ 4日目 19日目 5日目 4日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                1日目
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                7日目 19日目 3日目 1日目 1日目
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                1日目
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                1日目
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                1日目 4日目~ 4日目~ 5日目 1日目
                                                                                一部当日出荷可能
                                                                                4日目 1日目 2日目 4日目 1日目 7日目 4日目 1日目~
                                                                                商品種類配管用シール剤シーリング剤シーリング剤その他--配管用シール剤配管用シール剤-シーリング剤シーリング剤金属用補修剤---シーリング剤----配管用シール剤配管用シール剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤----シーリング剤ねじゆるみ止め剤金属用補修剤その他シーリング剤-その他その他シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤接着剤1液タイプ--シーリング剤
                                                                                ホワイトグレーグレーホワイト / グレー / 黒グレーホワイトホワイト / グレークリアホワイト / グレー / アイボリーホワイトホワイト-ホワイト / グレー / アイボリー / その他その他グリーンその他-ホワイトホワイトグリーングレー-ホワイト / グレーホワイトグレー-クリア / グレーホワイト / グレー / アイボリー / その他グレー-ホワイトホワイトその他グリーングレー
                                                                                その他------------オプション-------------------オプション---オプション--------
                                                                                1. 前へ
                                                                                2. 1
                                                                                3. 3
                                                                                4. 4
                                                                                5. 5
                                                                                6. 6
                                                                                7. 7
                                                                                8. 12
                                                                                9. 次へ