(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型吊り具

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 吊りフック-頭部ラージタイプ-

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    吊りフック-頭部ラージタイプ-

    評価 0.0
    プレート・頭部ラージタイプの吊りフックとなります。材質は炭素鋼となります。
    CAD :
    2D / 3D
    形状
    吊フック
    通常価格(税別) : 867円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 鋳込みフック-頭部ラージタイプ-

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    鋳込みフック-頭部ラージタイプ-

    評価 0.0
    頭部ラージタイプの鋳込みフックです。材質は機械構造用炭素鋼です。
    CAD :
    2D / 3D
    形状
    鋳込み
    通常価格(税別) : 990円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • アイボルト 縦吊り用

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    アイボルト 縦吊り用

    評価 0.0
    吊り具、型保管部品のアイボルトとなります。縦吊り用となります。
    CAD :
    2D / 3D
    形状
    アイボルト
    通常価格(税別) : 144円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 回転アイボルト

    • 規格拡大

    ミスミ

    回転アイボルト

    評価 0.0
    回転アイボルトです。重量物吊り上げ軸に対し360°回転します。また、吊り方向にも180°可動します。
    CAD :
    2D / 3D
    形状
    アイボルト
    通常価格(税別) : 7,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 吊りフック -ボルト式-

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    吊りフック -ボルト式-

    評価 0.0
    吊り具、型保管部品のボルト式吊りフックです。材質は機械構造用炭素鋼です。
    CAD :
    2D / 3D
    形状
    吊フック
    通常価格(税別) : 634円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • T形ボルト

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    T形ボルト

    評価 0.0
    吊り具、型保管部品のT形ボルトとなります。材質は炭素鋼です。
    CAD :
    2D / 3D
    形状
    T型ボルト
    通常価格(税別) : 660円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 吊りフック-ボルト式・頭部ラージタイプ-

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    吊りフック-ボルト式・頭部ラージタイプ-

    評価 0.0
    ボルト式・頭部ラージタイプの吊りフックです。材質は機械構造用炭素鋼です。
    CAD :
    2D / 3D
    形状
    吊フック
    通常価格(税別) : 734円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 吊りフック -プレートタイプ-

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    吊りフック -プレートタイプ-

    評価 0.0
    プレートタイプの吊フックとなります。材質は炭素鋼となります。
    CAD :
    2D / 3D
    形状
    吊フック
    通常価格(税別) : 756円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 鋳込みネジ

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    鋳込みネジ

    評価 0.0
    吊り具、型保管部品の鋳込みネジです。材質は機械構造用炭素鋼です。
    CAD :
    2D / 3D
    形状
    鋳込み
    通常価格(税別) : 495円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スターポイント

    ミスミ

    スターポイント

    評価 0.0
    スターポイントです。材質は本体がニッケルクロムモリブデン鋼、ボルトはハイテン(強度区分10.9以上)です。
    CAD :
    2D / 3D
    形状
    アイボルト
    通常価格(税別) : 8,120円~
    通常出荷日 : 19日目
  • ねじ山クランプ式リフティングピン

    • 段取短縮

    ロームヘルドハルダー

    ねじ山クランプ式リフティングピン

    評価 0.0
    【用途】・ワンタッチ操作で着脱ができる吊り具です。・金型の吊り上げなど重量物の固定に最適です。【使用効果/メリット】・ワークのネジ穴を利用し簡単に着脱ができます。・ボタン操作で着脱するので段取り時間短縮に貢献します・シャックルがピン本体上部についているので、重荷重にも耐えられます。・ステンレス鋼タイプ(銀色)は耐食性に優れており屋外使用も可能です。・最高使用温度は250℃まで対応しております。・CEマーク及びTÜV認証取得済みです。RoHS10対応品。【使用対象】・金型交換が多い射出成形現場での段取り交換作業をする方向けです。・金型オーバーホール時のアイボルト脱着作業が多い保守・メンテ作業をする方にも最適です。【費用対効果】・ワンタッチで脱着できるので、従来のアイボルトに比べ10〜20秒/個の作業時間短縮が可能です。・使用実例:従来のアイボルトよりも作業時間を約85%短縮。
    CAD :
    3D
    形状
    アイボルト
    通常価格(税別) : 43,247円~
    通常出荷日 : 17日目
  • 高機能回転アイボルト-ダブルスイベルリング-

    ミスミ

    高機能回転アイボルト-ダブルスイベルリング-

    評価 0.0
    ダブルスイベルリングです。ベアリングレス構造のため、ベアリングの損傷が無く、従来品と比べて高耐久です。
    CAD :
    2D / 3D
    形状
    アイボルト
    通常価格(税別) : 14,080円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 高機能回転アイボルト-スイベルアイボルト-

    ミスミ

    高機能回転アイボルト-スイベルアイボルト-

    評価 0.0
    スイベルアイボルトです。ベアリングレス構造のため、ベアリングの損傷が無く、従来品と比べて高耐久です。
    CAD :
    2D / 3D
    形状
    アイボルト
    通常価格(税別) : 11,660円~
    通常出荷日 : 5日目
  • リフティングバー

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    リフティングバー

    評価 0.0
    吊り具、型保管部品のリフティングバーです。抜け止めストッパが下に出る様にセットしてください。
    CAD :
    2D / 3D
    形状
    バー
    通常価格(税別) : 1,575円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 高機能回転アイボルト-ダブルスイベルシャックル-

    ミスミ

    高機能回転アイボルト-ダブルスイベルシャックル-

    評価 0.0
    ダブルスイベルシャックルです。ベアリングレス構造のため、ベアリングの損傷が無く、従来品と比べて高耐久です。
    CAD :
    2D / 3D
    形状
    アイボルト
    通常価格(税別) : 73,480円~
    通常出荷日 : 5日目
  • バリオリング

    ミスミ

    バリオリング

    評価 0.0
    バリオリングです。材質は本体がニッケルクロムモリブデン鋼、ボルトはハイテン(強度区分10.9以上)です。
    CAD :
    2D / 3D
    形状
    アイボルト
    通常価格(税別) : 17,000円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 型吊りバー -ツープレート用・スリープレート用-

    ミスミ

    型吊りバー -ツープレート用・スリープレート用-

    評価 0.0
    ツープレート用・スリープレート用の型吊りバーです。材質は機械構造用炭素鋼です。
    CAD :
    2D / 3D
    形状
    バー
    通常出荷日 : 3日目
  • 鋳込みフック

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    鋳込みフック

    評価 0.0
    吊り具、型保管部品の鋳込みフックです。材質は機械構造用炭素鋼です。在庫売切商品のため在庫限りとなります。後継型式はCHFLです。ご希望仕様と合致しているか、ご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    形状
    鋳込み
    通常価格(税別) : 940円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ロードリング

    ミスミ

    ロードリング

    評価 0.0
    ロードリングです。材質は本体がニッケルクロムモリブデン鋼、ボルトはハイテン(強度区分10.9以上)です。
    CAD :
    2D / 3D
    形状
    アイボルト
    通常価格(税別) : 17,300円~
    通常出荷日 : 19日目
  • パワーポイントスター

    ミスミ

    パワーポイントスター

    評価 0.0
    コブラフックセットのパワーポイントスターです。材質は本体がニッケルクロムモリブデン鋼、ボルトはハイテン(強度区分10.9以上)です。
    CAD :
    2D / 3D
    形状
    アイボルト
    通常価格(税別) : 21,300円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 埋込み用吊りフック(CHU60)

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    埋込み用吊りフック(CHU60)

    評価 0.0
    埋込み用吊りフックとなります。CHU60RLタイプです。材質は、炭素鋼です。
    CAD :
    2D / 3D
    形状
    吊フック
    通常価格(税別) : 8,370
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 埋込み用吊りフック(CHU70)

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    埋込み用吊りフック(CHU70)

    評価 0.0
    埋込み用吊りフックとなります。CHU70RLタイプです。材質は、炭素鋼です。
    CAD :
    2D / 3D
    形状
    吊フック
    通常価格(税別) : 10,560
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
形状
  • おすすめ

吊りフック-頭部ラージタイプ-

  • おすすめ

鋳込みフック-頭部ラージタイプ-

    アイボルト 縦吊り用

    • 規格拡大

    回転アイボルト

      吊りフック -ボルト式-

        T形ボルト

          吊りフック-ボルト式・頭部ラージタイプ-

            吊りフック -プレートタイプ-

              鋳込みネジ

                スターポイント

                  ねじ山クランプ式リフティングピン

                    高機能回転アイボルト-ダブルスイベルリング-

                      高機能回転アイボルト-スイベルアイボルト-

                        リフティングバー

                          高機能回転アイボルト-ダブルスイベルシャックル-

                            バリオリング

                              型吊りバー -ツープレート用・スリープレート用-

                                鋳込みフック

                                  ロードリング

                                    パワーポイントスター

                                      埋込み用吊りフック(CHU60)

                                        埋込み用吊りフック(CHU70)

                                        メーカー

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ロームヘルドハルダー

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        シリーズ名

                                        吊りフック-頭部ラージタイプ-

                                        鋳込みフック-頭部ラージタイプ-

                                        アイボルト 縦吊り用

                                        回転アイボルト

                                        吊りフック -ボルト式-

                                        T形ボルト

                                        吊りフック-ボルト式・頭部ラージタイプ-

                                        吊りフック -プレートタイプ-

                                        鋳込みネジ

                                        スターポイント

                                        ねじ山クランプ式リフティングピン

                                        高機能回転アイボルト-ダブルスイベルリング-

                                        高機能回転アイボルト-スイベルアイボルト-

                                        リフティングバー

                                        高機能回転アイボルト-ダブルスイベルシャックル-

                                        バリオリング

                                        型吊りバー -ツープレート用・スリープレート用-

                                        鋳込みフック

                                        ロードリング

                                        パワーポイントスター

                                        埋込み用吊りフック(CHU60)

                                        埋込み用吊りフック(CHU70)

                                        CAD
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        通常価格
                                        (税別)

                                        867円

                                        • 数量別スライド値引

                                        990円

                                        • 数量別スライド値引

                                        144円

                                        • 数量別スライド値引

                                        7,700円

                                        634円

                                        • 数量別スライド値引

                                        660円

                                        • 数量別スライド値引

                                        734円

                                        • 数量別スライド値引

                                        756円

                                        • 数量別スライド値引

                                        495円

                                        • 数量別スライド値引

                                        8,120円

                                        43,247円

                                        14,080円

                                        11,660円

                                        1,575円

                                        • 数量別スライド値引

                                        73,480円

                                        17,000円

                                        -

                                        940円

                                        • 数量別スライド値引

                                        17,300円

                                        21,300円

                                        8,370円

                                        • 数量別スライド値引

                                        10,560円

                                        • 数量別スライド値引
                                        通常出荷日 在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        19日目 17日目 5日目 5日目 在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        5日目 19日目 3日目 在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        19日目 19日目 在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        規格・仕様一覧
                                                            • 段取短縮
                                                                                  形状吊フック鋳込みアイボルトアイボルト吊フックT型ボルト吊フック吊フック鋳込みアイボルトアイボルトアイボルトアイボルトバーアイボルトアイボルトバー鋳込みアイボルトアイボルト吊フック吊フック
                                                                                  1. 1

                                                                                  金型吊り具に関連するカテゴリ

                                                                                  金型吊り具カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます