(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
[3-5/1φ単位]
Loading...
ミスミ
【クリーン洗浄品】カップリング スリット形セットスクリュー/ショート・ノーマルタイプ
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性 | 標準 | 2 ~ 18 | 2 ~ 18 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 / 5.01~10.00 | 8 ~ 40 | 10 ~ 56 | - |
通常出荷日 : | 6日目 |
---|
ミスミ
【クリーン洗浄品】カップリング スリット形クランピングショート・ノーマルタイプ
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性 | 標準 | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 / 5.01~10.00 | 12 ~ 40 | 14 ~ 56 | - |
通常出荷日 : | 6日目 |
---|
SUNGIL(ソンイル)
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ステッピングモータ | 8 ~ 25 | 8 ~ 25 | 1.01~3.00 / 5.01~10.00 / 10.01~20.00 / 20.01~50.00 | 31.8 ~ 60 | 39 ~ 76.2 | アルミニウム |
通常価格(税別) : | 1,952円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
SUNGIL(ソンイル)
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ステッピングモータ | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | ~1.00 / 1.01~3.00 | 12.7 ~ 26.2 | 19 ~ 31.5 | アルミニウム |
通常価格(税別) : | 1,371円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目~ |
SUNGIL(ソンイル)
スリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBシリーズ
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ステッピングモータ | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 5.01~10.00 / 10.01~20.00 / 20.01~50.00 | 12.7 ~ 60 | 18 ~ 88 | アルミニウム |
通常価格(税別) : | 1,143円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
カップリング スリット形セットスクリュー/ショート・ノーマルタイプ
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性 / 該当なし | 標準 | 2 ~ 18 | 2 ~ 18 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 / 5.01~10.00 | 8 ~ 40 | 10 ~ 56 | ステンレス / アルミニウム |
通常出荷日 : | 3日目 |
---|
SUNGIL(ソンイル)
ステンレススリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBS
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ステッピングモータ | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 / 5.01~10.00 / 10.01~20.00 / 20.01~50.00 | 12.7 ~ 60 | 18 ~ 88 | ステンレス |
通常価格(税別) : | 3,223円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
ミスミ
MISUMI economy
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カップリング スリット形/ロングタイプ
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 14 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 | 16 ~ 32 | 23 ~ 41 | アルミニウム |
通常価格(税別) : | 1,440円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
JIT カップリング
ヘリカルカップリングセットスクリュータイプ ショートタイプ HC-SS
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | - | 16 ~ 48 | 18 ~ 48 | アルミニウム |
通常価格(税別) : | 1,428円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
鍋屋バイテック
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 / ステッピングモータ | 2 ~ 35 | 2 ~ 35 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 / 5.01~10.00 / 10.01~20.00 / 20.01~50.00 | 8 ~ 63 | 14 ~ 90 | ステンレス / アルミニウム |
通常価格(税別) : | 2,296円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
カップリング スリット形クランピングショート・ノーマルタイプ
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性 / 該当なし | 標準 | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 / 5.01~10.00 | 12 ~ 40 | 14 ~ 56 | ステンレス / アルミニウム |
通常出荷日 : | 3日目 |
---|
SUNGIL(ソンイル)
スリット形カップリング セットスクリュータイプ SRBMシリーズ
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ステッピングモータ | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | ~1.00 / 1.01~3.00 | 12.7 ~ 31.8 | 13 ~ 29 | アルミニウム |
通常価格(税別) : | 1,143円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
鍋屋バイテック
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 / ステッピングモータ | 2 ~ 16 | 2 ~ 16 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 | 8 ~ 32 | 10 ~ 32 | ステンレス / アルミニウム |
通常価格(税別) : | 1,697円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
JIT カップリング
ヘリカルカップリングセットスクリュータイプノーマルタイプ HC-S
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | - | 16 ~ 48 | 22 ~ 54 | アルミニウム |
通常価格(税別) : | 1,430円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
鍋屋バイテック
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ | 5 ~ 22 | 5 ~ 22 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 5.01~10.00 | 16 ~ 44 | 17.4 ~ 45 | アルミニウム |
通常価格(税別) : | 2,897円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SUNGIL(ソンイル)
ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ SRBS
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ステッピングモータ | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 | 12.7 ~ 31.8 | 19 ~ 39 | ステンレス |
通常価格(税別) : | 3,488円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
SUNGIL(ソンイル)
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ステッピングモータ | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | 5.01~10.00 / 10.01~20.00 / 20.01~50.00 | 39 ~ 60 | 56 ~ 88 | ステンレス |
通常価格(税別) : | 11,631円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
SUNGIL(ソンイル)
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ステッピングモータ | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | 5.01~10.00 / 10.01~20.00 / 20.01~50.00 | 39 ~ 60 | 43 ~ 76.2 | ステンレス |
通常価格(税別) : | 10,177円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
ミスミ
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | エンコーダ | 1.5 ~ 12 | 1.5 ~ 12 | ~1.00 | 8 ~ 28 | 9 ~ 34.4 | 樹脂 |
通常出荷日 : | 3日目 |
---|
SUNGIL(ソンイル)
ステンレススリット形カップリング クランピングタイプ SRBMS
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ステッピングモータ | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 1.01~3.00 / 3.01~5.00 | 12.7 ~ 31.8 | 14 ~ 30 | ステンレス |
通常価格(税別) : | 3,167円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
SUNGIL(ソンイル)
スリット形カップリング クランピングタイプ SRBMシリーズ
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ステッピングモータ | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | ~1.00 / 1.01~3.00 | 12.7 ~ 31.8 | 14 ~ 30 | アルミニウム |
通常価格(税別) : | 1,246円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
鍋屋バイテック
XSTS-C/XWSS-C クリーン・真空・耐熱対応カップリング スリットタイプ(SUS316L)
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ステッピングモータ | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | 1.01~3.00 / 3.01~5.00 / 5.01~10.00 / 10.01~20.00 / 20.01~50.00 | 25 ~ 63 | 25 ~ 90 | - |
通常価格(税別) : | 11,842円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 9日目~ |
鍋屋バイテック
XUT-C フレキシブルカップリング クロスジョイントタイプ
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | サーボモータ / ステッピングモータ | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 / 5.01~10.00 | 15 ~ 40 | 18 ~ 40 | アルミニウム |
通常価格(税別) : | 5,997円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
ミスミ
カップリング スリット形クランピング超々ジュラルミン・クランピング・ロングタイプ/サーボモータ対応
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | サーボモータ | 5 ~ 12 | 5 ~ 14 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 | 16 ~ 32 | 23 ~ 41 | アルミニウム |
通常価格(税別) : | 2,730円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
カップリング スリット形クランピング・超々ジュラルミン セットスクリュー・ショートタイプ
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS対応(10物質) | 該当なし | サーボモータ | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | ~1.00 / 1.01~3.00 | 16 ~ 34 | 17.4 ~ 35 | アルミニウム |
通常出荷日 : | 3日目~ |
---|
三木プーリ
ヘリカル (金属スリットカップリング)ARM・ACRMモデル
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ステッピングモータ / エンコーダ | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | ~1.00 / 1.01~3.00 | 19.1 ~ 28.6 | 19.1 ~ 38.1 | アルミニウム |
通常価格(税別) : | 6,320円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
SUNGIL(ソンイル)
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ステッピングモータ | 8 ~ 25 | 8 ~ 25 | 1.01~3.00 / 5.01~10.00 / 10.01~20.00 / 20.01~50.00 | 31.8 ~ 60 | 44 ~ 88 | アルミニウム |
通常価格(税別) : | 2,285円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
三木プーリ
ヘリカル (金属スリットカップリング)1441ヘリカルミニ・3000モデル
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ステッピングモータ / エンコーダ | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | ~1.00 / 1.01~3.00 | 15.8 ~ 28.6 | 20 ~ 38.1 | ステンレス |
通常価格(税別) : | 10,272円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
三木プーリ
ヘリカル (金属スリットカップリング)DSR・DSCRモデル
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ステッピングモータ / エンコーダ | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 5.01~10.00 / 10.01~20.00 | 19.1 ~ 50.8 | 19.1 ~ 50.8 | アルミニウム |
通常価格(税別) : | 10,570円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
JIT カップリング
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ | 3 ~ 26 | 3 ~ 26 | - | 16 ~ 48 | 22 ~ 54 | アルミニウム |
通常価格(税別) : | 1,515円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
ジェイテクトエレクトロニクス
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | エンコーダ | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | ~1.00 / 1.01~3.00 | 19.1 ~ 25.4 | 19.1 ~ 25.4 | アルミニウム |
通常価格(税別) : | 7,298円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
鍋屋バイテック
MSXP-C クリーン・真空・耐熱対応カップリング スリットタイプ(PEEK) クランピングタイプ
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 | 6 ~ 15 | 8 ~ 15 | ~1.00 / 1.01~3.00 | 25 ~ 36 | 25 ~ 35 | 樹脂 |
通常価格(税別) : | 8,997円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
SC(エス・シー)
環境対応 | 特性・用途 | 用途 | 軸穴径(加工済) D1(φ) | 軸穴径(加工済) D2(φ) | 許容トルク(範囲)(N・m) | 外径A(φ) | 全長W(mm) | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 標準 / エンコーダ | 5 | 4 | ~1.00 | 16 | 18 | アルミニウム |
通常価格(税別) : | 1,529円 |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目~ |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
環境対応 |
特性・用途 |
用途 |
軸穴径(加工済) D1(φ) |
軸穴径(加工済) D2(φ) |
許容トルク(範囲)(N・m) |
外径A(φ) |
全長W(mm) |
本体材質 |
詳細材質 |
許容ミスアラインメント |
最高回転数(範囲)(r/min) |
特性 |
洗浄方法 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ミスミ | ミスミ | SUNGIL(ソンイル) | SUNGIL(ソンイル) | SUNGIL(ソンイル) | ミスミ | SUNGIL(ソンイル) | ミスミ | JIT カップリング | 鍋屋バイテック | ミスミ | SUNGIL(ソンイル) | 鍋屋バイテック | JIT カップリング | 鍋屋バイテック | SUNGIL(ソンイル) | SUNGIL(ソンイル) | SUNGIL(ソンイル) | ミスミ | SUNGIL(ソンイル) | SUNGIL(ソンイル) | 鍋屋バイテック | 鍋屋バイテック | ミスミ | ミスミ | 三木プーリ | SUNGIL(ソンイル) | 三木プーリ | 三木プーリ | JIT カップリング | ジェイテクトエレクトロニクス | 鍋屋バイテック | SC(エス・シー) |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
通常価格 (税別) | - | - | 1,952円~ | 1,371円~ | 1,143円~ | - | 3,223円~ | 1,440円~
| 1,428円~ | 2,296円~
| - | 1,143円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで | 1,697円~
| 1,430円~ | 2,897円~
| 3,488円~ | 11,631円~ | 10,177円~ | - | 3,167円~ | 1,246円~ | 11,842円~ | 5,997円~
| 2,730円~ | - | 6,320円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで | 2,285円~ | 10,272円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで | 10,570円~ 特別価格 SALE 2025/06/30まで | 1,515円~ | 7,298円~ | 8,997円~
| 1,529円 |
通常出荷日 | 6日目 | 6日目 | 6日目~ | 3日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 3日目 | 6日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 4日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 3日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 4日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 6日目~ | 6日目~ | 6日目~ | 3日目 | 6日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 9日目~ | 4日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 3日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 6日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 4日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 4日目 | 8日目~ |
環境対応 | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | - | - | - | RoHS対応(10物質) | - | RoHS対応(10物質) | - | - | RoHS対応(10物質) | - | - | - | - | - | - | - | RoHS対応(10物質) | - | - | - | - | RoHS対応(10物質) | RoHS対応(10物質) | - | - | - | - | - | - | - | - |
特性・用途 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性 | - | - | - | 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性 / 該当なし | - | 該当なし | - | - | 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性 / 該当なし | - | - | - | - | - | - | - | 該当なし | - | - | - | - | 該当なし | 該当なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
用途 | 標準 | 標準 | ステッピングモータ | ステッピングモータ | ステッピングモータ | 標準 | ステッピングモータ | - | 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ | 標準 / ステッピングモータ | 標準 | ステッピングモータ | 標準 / ステッピングモータ | 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ | 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ | ステッピングモータ | ステッピングモータ | ステッピングモータ | エンコーダ | ステッピングモータ | ステッピングモータ | ステッピングモータ | サーボモータ / ステッピングモータ | サーボモータ | サーボモータ | ステッピングモータ / エンコーダ | ステッピングモータ | ステッピングモータ / エンコーダ | ステッピングモータ / エンコーダ | 標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ | エンコーダ | 標準 | 標準 / エンコーダ |
軸穴径(加工済) D1(φ) | 2 ~ 18 | 4 ~ 16 | 8 ~ 25 | 3 ~ 12 | 3 ~ 25 | 2 ~ 18 | 3 ~ 25 | 4 ~ 12 | 3 ~ 30 | 2 ~ 35 | 4 ~ 16 | 3 ~ 15 | 2 ~ 16 | 3 ~ 30 | 5 ~ 22 | 3 ~ 15 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | 1.5 ~ 12 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 5 ~ 30 | 3 ~ 20 | 5 ~ 12 | 5 ~ 16 | 4 ~ 12 | 8 ~ 25 | 6 ~ 12 | 4 ~ 16 | 3 ~ 26 | 6 ~ 10 | 6 ~ 15 | 5 |
軸穴径(加工済) D2(φ) | 2 ~ 18 | 4 ~ 16 | 8 ~ 25 | 3 ~ 12 | 3 ~ 25 | 2 ~ 18 | 3 ~ 25 | 4 ~ 14 | 3 ~ 30 | 2 ~ 35 | 4 ~ 16 | 3 ~ 15 | 2 ~ 16 | 3 ~ 30 | 5 ~ 22 | 3 ~ 15 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | 1.5 ~ 12 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 5 ~ 30 | 3 ~ 20 | 5 ~ 14 | 5 ~ 16 | 4 ~ 12 | 8 ~ 25 | 6 ~ 12 | 4 ~ 16 | 3 ~ 26 | 6 ~ 10 | 8 ~ 15 | 4 |
許容トルク(範囲)(N・m) | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 / 5.01~10.00 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 / 5.01~10.00 | 1.01~3.00 / 5.01~10.00 / 10.01~20.00 / 20.01~50.00 | ~1.00 / 1.01~3.00 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 5.01~10.00 / 10.01~20.00 / 20.01~50.00 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 / 5.01~10.00 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 / 5.01~10.00 / 10.01~20.00 / 20.01~50.00 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 | - | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 / 5.01~10.00 / 10.01~20.00 / 20.01~50.00 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 / 5.01~10.00 | ~1.00 / 1.01~3.00 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 | - | ~1.00 / 1.01~3.00 / 5.01~10.00 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 | 5.01~10.00 / 10.01~20.00 / 20.01~50.00 | 5.01~10.00 / 10.01~20.00 / 20.01~50.00 | ~1.00 | 1.01~3.00 / 3.01~5.00 | ~1.00 / 1.01~3.00 | 1.01~3.00 / 3.01~5.00 / 5.01~10.00 / 10.01~20.00 / 20.01~50.00 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 / 5.01~10.00 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 3.01~5.00 | ~1.00 / 1.01~3.00 | ~1.00 / 1.01~3.00 | 1.01~3.00 / 5.01~10.00 / 10.01~20.00 / 20.01~50.00 | ~1.00 / 1.01~3.00 | ~1.00 / 1.01~3.00 / 5.01~10.00 / 10.01~20.00 | - | ~1.00 / 1.01~3.00 | ~1.00 / 1.01~3.00 | ~1.00 |
外径A(φ) | 8 ~ 40 | 12 ~ 40 | 31.8 ~ 60 | 12.7 ~ 26.2 | 12.7 ~ 60 | 8 ~ 40 | 12.7 ~ 60 | 16 ~ 32 | 16 ~ 48 | 8 ~ 63 | 12 ~ 40 | 12.7 ~ 31.8 | 8 ~ 32 | 16 ~ 48 | 16 ~ 44 | 12.7 ~ 31.8 | 39 ~ 60 | 39 ~ 60 | 8 ~ 28 | 12.7 ~ 31.8 | 12.7 ~ 31.8 | 25 ~ 63 | 15 ~ 40 | 16 ~ 32 | 16 ~ 34 | 19.1 ~ 28.6 | 31.8 ~ 60 | 15.8 ~ 28.6 | 19.1 ~ 50.8 | 16 ~ 48 | 19.1 ~ 25.4 | 25 ~ 36 | 16 |
全長W(mm) | 10 ~ 56 | 14 ~ 56 | 39 ~ 76.2 | 19 ~ 31.5 | 18 ~ 88 | 10 ~ 56 | 18 ~ 88 | 23 ~ 41 | 18 ~ 48 | 14 ~ 90 | 14 ~ 56 | 13 ~ 29 | 10 ~ 32 | 22 ~ 54 | 17.4 ~ 45 | 19 ~ 39 | 56 ~ 88 | 43 ~ 76.2 | 9 ~ 34.4 | 14 ~ 30 | 14 ~ 30 | 25 ~ 90 | 18 ~ 40 | 23 ~ 41 | 17.4 ~ 35 | 19.1 ~ 38.1 | 44 ~ 88 | 20 ~ 38.1 | 19.1 ~ 50.8 | 22 ~ 54 | 19.1 ~ 25.4 | 25 ~ 35 | 18 |
本体材質 | - | - | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | ステンレス / アルミニウム | ステンレス | アルミニウム | アルミニウム | ステンレス / アルミニウム | ステンレス / アルミニウム | アルミニウム | ステンレス / アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | 樹脂 | ステンレス | アルミニウム | - | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | ステンレス | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | 樹脂 | アルミニウム |
詳細材質 | - | - | - | - | - | アルミニウム | - | アルミニウム | - | - | アルミニウム | - | - | - | - | - | - | - | PBT樹脂 / ガラス繊維入りPBT樹脂 | - | - | - | - | 超々ジュラルミン | 超々ジュラルミン | - | - | - | - | - | - | - | - |
許容ミスアラインメント | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | - | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | 偏角 / エンドプレイ | 偏角 / エンドプレイ | - | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | 偏角 / エンドプレイ | 偏角 / エンドプレイ | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | 偏角 / 偏心 | 偏角 / 偏心 | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | - | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ | なし |
最高回転数(範囲)(r/min) | 10,001~30,000 / 30,001~ | 10,001~30,000 / 30,001~ | ~4,000 / 4,001~7,000 | 10,001~30,000 / 30,001~ | 7,001~10,000 / 10,001~30,000 / 30,001~ | 10,001~30,000 / 30,001~ | 4,001~7,000 / 10,001~30,000 | 7,001~10,000 | - | 7,001~10,000 / 10,001~30,000 / 30,001~ | 10,001~30,000 / 30,001~ | 10,001~30,000 | 10,001~30,000 / 30,001~ | - | 10,001~30,000 / 30,001~ | 4,001~7,000 / 7,001~10,000 / 10,001~30,000 | ~4,000 | ~4,000 | ~4,000 / 4,001~7,000 / 7,001~10,000 / 10,001~30,000 | 7,001~10,000 / 10,001~30,000 | 7,001~10,000 / 10,001~30,000 | 7,001~10,000 / 10,001~30,000 | 10,001~30,000 / 30,001~ | 10,001~30,000 / 30,001~ | 10,001~30,000 / 30,001~ | 7,001~10,000 / 10,001~30,000 | ~4,000 / 4,001~7,000 | 7,001~10,000 / 10,001~30,000 | 7,001~10,000 / 10,001~30,000 | - | 10,001~30,000 | 10,001~30,000 | 7,001~10,000 |
特性 | バックラッシ0 / 低慣性モーメント | バックラッシ0 / 低慣性モーメント | 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱 | 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱 | 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱 | バックラッシ0 / 低慣性モーメント | 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱 | バックラッシ0 / 低慣性モーメント | 高精度 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 振動吸収 / 小型 / 真空環境 | 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 | バックラッシ0 / 低慣性モーメント | 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱 | 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 | 高精度 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 振動吸収 / 小型 / 真空環境 | 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 | 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱 | 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱 | 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱 | バックラッシ0 / 低慣性モーメント | 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱 | 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱 | 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 小型 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境 | 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 振動吸収 | バックラッシ0 / 低慣性モーメント | バックラッシ0 / 低慣性モーメント | 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント | 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱 | 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント | 高捻り剛性 / 高トルク / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント | 高精度 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 振動吸収 / 小型 / 真空環境 | - | バックラッシ0 / 耐熱 / クリーン環境 / 真空環境 | 高精度 / バックラッシ0 / 小型 |
洗浄方法 | 脱脂洗浄 / 精密洗浄 | 脱脂洗浄 / 精密洗浄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針