(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動ステージ関連部品

クリーン洗浄品

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 【クリーン洗浄品】アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラ取付用アダプタ

    • おすすめ
    • 精密洗浄
    • 数量スライド割引
    • 電解研磨+精密洗浄
    • 脱脂洗浄

    ミスミ

    【クリーン洗浄品】アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラ取付用アダプタ

    評価 0.0
    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式 ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□ ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□ ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□ 商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別 SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程 バッテリー組立後工程 SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程 液晶関連組立後工程 車載カメラ組立工程 SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) 半導体前工程 液晶成膜工程 有機EL前工程 ■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。アリ溝式ステージの組合せにご利用いただけます。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) クリーン洗浄 ステージ用カメラ取付部品 脱脂洗浄 / 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄
    通常価格(税別) : 4,200円~
    通常出荷日 : 3日目
  • メモリシール

    • 数量スライド割引

    中央精機

    メモリシール

    評価 0.0
    貼り付け式の簡易型メモリシール。【特長】・0~1,000mmの1本、0~1,000mmと1,000~2,000mmのもの各1本セットにしたものを用意。・はさみ等で用意に切断でき、1mmメモリでいろいろな箇所に貼って使える。・材質にポリカーボネートを使用。【用途】・光学実験レールの簡易指標に最適。・加工ベースの簡易メモリに最適。
    CAD :
    2D
    環境対応 特性・用途 種類 洗浄方法
    - - ステージ用目盛り -
    通常価格(税別) : 1,897円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ステージメンテナンス用部品 バーニア目盛

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ステージメンテナンス用部品 バーニア目盛

    評価 0.0
    バーニア目盛の単品販売です。移動量に応じてサイズをお選びください。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし ステージ用目盛り -
    通常価格(税別) : 1,770円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • バキュームアダプタ VA-131・VA-631・VA-931

    中央精機

    バキュームアダプタ VA-131・VA-631・VA-931

    評価 0.0
    吸引力を利用してワークを固定するバキュームアダプタ。【特長】・ステンレス製。・上下面共に研磨仕上げ。・ウレタンホース(外径6mm内径4mm)用の継ぎ手付。【用途】・真空ポンプと組み合わせ、ワークの吸着・固定に最適。
    CAD :
    2D
    環境対応 特性・用途 種類 洗浄方法
    - - ステージ用吸着プレート -
    通常価格(税別) : 17,692円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラ取付用アダプタ

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラ取付用アダプタ

    評価 0.0
    アリ溝式ステージの組合せにご利用いただけます。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし ステージ用カメラ取付部品 -
    通常価格(税別) : 3,300
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 真空ポンプ(切替スイッチ付)

    中央精機

    真空ポンプ(切替スイッチ付)

    評価 0.0
    【特長】・小型の真空ポンプに吸着切替スイッチを組み合わせたものです。・真空ポンプの電源スイッチによらずに、吸着のON・OFFが可能になります。・エアーホース2m(外径φ6 mm内径φ4 mm)を付属しています。【用途】・バキュームアダプタ、吸着プレートによるワーク吸着の吸着源として最適です。
    環境対応 特性・用途 種類 洗浄方法
    - - ステージ用吸着プレート -
    通常価格(税別) : 92,525
    通常出荷日 : 6日目
  • 【クリーン洗浄品】アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラホルダ

    • 精密洗浄
    • 数量スライド割引
    • 電解研磨+精密洗浄
    • 脱脂洗浄

    ミスミ

    【クリーン洗浄品】アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラホルダ

    評価 0.0
    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式 ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□ ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□ ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□ 商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別 SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程 バッテリー組立後工程 SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程 液晶関連組立後工程 車載カメラ組立工程 SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) 半導体前工程 液晶成膜工程 有機EL前工程 ■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。アリ溝式ステージの組合せにご利用いただけます。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) クリーン洗浄 ステージ用カメラ取付部品 脱脂洗浄 / 精密洗浄
    通常価格(税別) : 6,440円~
    通常出荷日 : 3日目
  • アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラホルダ

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラホルダ

    評価 0.0
    アリ溝式ステージの組合せにご利用いただけます。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし ステージ用カメラ取付部品 -
    通常価格(税別) : 5,440
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
環境対応
特性・用途
種類
洗浄方法
  • おすすめ
  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄

【クリーン洗浄品】アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラ取付用アダプタ

    メモリシール

      ステージメンテナンス用部品 バーニア目盛

        バキュームアダプタ VA-131・VA-631・VA-931

          アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラ取付用アダプタ

            真空ポンプ(切替スイッチ付)

            • 精密洗浄
            • 電解研磨+精密洗浄
            • 脱脂洗浄

            【クリーン洗浄品】アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラホルダ

              アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラホルダ

              メーカー

              ミスミ

              中央精機

              ミスミ

              中央精機

              ミスミ

              中央精機

              ミスミ

              ミスミ

              シリーズ名

              【クリーン洗浄品】アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラ取付用アダプタ

              メモリシール

              ステージメンテナンス用部品 バーニア目盛

              バキュームアダプタ VA-131・VA-631・VA-931

              アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラ取付用アダプタ

              真空ポンプ(切替スイッチ付)

              【クリーン洗浄品】アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラホルダ

              アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラホルダ

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D
              • 2D / 3D
              • 2D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              通常価格
              (税別)

              4,200円

              • 数量別スライド値引

              1,897円

              • 数量別スライド値引

              1,770円

              • 数量別スライド値引

              17,692円

              3,300円

              • 数量別スライド値引

              92,525円

              6,440円

              • 数量別スライド値引

              5,440円

              • 数量別スライド値引
              通常出荷日 3日目 在庫品1日目
              当日出荷可能
              在庫品1日目
              当日出荷可能
              在庫品1日目~
              一部当日出荷可能
              在庫品1日目
              当日出荷可能
              6日目 3日目 在庫品1日目
              当日出荷可能
              環境対応RoHS対応(10物質)-RoHS対応(10物質)-RoHS対応(10物質)-RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)
              特性・用途クリーン洗浄-該当なし-該当なし-クリーン洗浄該当なし
              種類ステージ用カメラ取付部品ステージ用目盛りステージ用目盛りステージ用吸着プレートステージ用カメラ取付部品ステージ用吸着プレートステージ用カメラ取付部品ステージ用カメラ取付部品
              洗浄方法脱脂洗浄 / 精密洗浄 / 電解研磨+精密洗浄-----脱脂洗浄 / 精密洗浄-
              1. 1

              手動ステージ関連部品に関連するカテゴリ

              手動ステージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              手動ステージ関連部品に関連する通販・販売特集