(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検査部品用ロッド・ロッドスタンド

検査部品用ロッド/ロッドスタンドとは、光学実験に用いられる光学用ホルダーやベースを固定するための商品です。光学実験などの暗室内での使用を考慮し、反射光の少ない仕様となっています。ロッドとはポールやバーを指し、用途に合わせて長さを選択します。継ぎ足し用ロッドもあり、容易に好みの長さへ設定することが可能です。ネジがついているものが多く、スタンドへの取り付けも簡単です。ロッドスタンドは、上下の調節が可能なタイプと、ポールを立てて安定させるタイプの2つがあります。ロッドを挿入してネジを閉めるだけで、固定や調整が可能です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)

    • 数量スライド割引

    駿河精機

    ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)

    評価 0.0
    ホルダー等の高さ調整に使用するロッドスタンド。【特長】・2本の線接触とクランプねじの点接触で固定され、確実な固定が可能。・クランプねじ用のタップ穴は4つあく。・下部に空気抜きの穴があいているので、ロッドの出し入れがスムーズ。・ロッド穴は2重穴構造。・ロッドは2本の線接触とクランプねじの点接触で固定されるため、確実な固定が可能。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッドスタンド -
    通常価格(税別) : 2,030円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ロッド(先端M6P=1・M4)

    駿河精機

    ロッド(先端M6P=1・M4)

    評価 0.0
    ステンレス製の光学部品マウント用ロッド。【特長】■[A40M/A41M]ステンレス製の光学部品マウント用ロッド。・M4のねじが付いており、オプトステーション用ホルダをロッドタイプホルダとして使用可能。■[A40/A41/A42]ステンレス製の光学部品マウント用ロッド。・A40からA42まで共通して、M6P=1のねじが付いており、各種ホルダ等への取付けが可能。・M6ねじの下部にφ3(直径3mm)又はのφ4(直径4mm)の貫通穴があり、ホルダに取り付ける際、レンチ等を穴に通し確実に固定。【用途】・光学実験。
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッド・ポール 8 ~ 20
    通常出荷日 : 5日目
  • フリーサイズロッド A400

    駿河精機

    フリーサイズロッド A400

    評価 0.0
    規格の範囲内で長さ・径・タップを自由に設定できるフリーサイズロッド。【特長】・長さは20~1,000mmの間で1mm単位で指定。規格品にはない製品をご提供。・径はφ8(直径8mm)、φ12(直径12mm)、φ20(直径20mm)の3タイプを用意。・フリーサイズロッド両端のタップの選定も可能。・特注仕様の場合はご相談下さい。【用途】・光学実験。
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッド・ポール 8 ~ 20
    通常出荷日 : 8日目
  • 継ぎ足し用ロッド(先端M6)

    駿河精機

    継ぎ足し用ロッド(先端M6)

    評価 0.0
    新たに購入することなくホルダー等をさまざまな光軸高さに設定することが可能なロッド。【特長】・A41/A42のロッドの下部にM6P=1のねじ穴が付いており、ロッドを何本も継ぎ足すことが可能。・規格外の長さのものについては、フリーサイズロッド又は、お問い合わせください。【用途】・光学実験。
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッド・ポール 12 ~ 20
    通常出荷日 : 5日目
  • ロッド(ステンレス)

    シグマ光機

    ロッド(ステンレス)

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製の支柱(ロッド)です・側面の貫通穴はホルダー等に固定する際、レンチなどを穴に通し容易に締め込みが行えます・ROUタイプは、カメラ等に接続して使用できます
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッド・ポール 12 ~ 20
    通常価格(税別) : 900円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • ポール φ20(直径20mm)

    • 数量スライド割引

    中央精機

    ポール φ20(直径20mm)

    評価 0.0
    【特長】・継ぎ足しも可能な雄ねじとタップ穴をもつ非磁性ステンレス製のポールです(BPL-12-300Mは継ぎ足しできません)。・直径はφ8mm、φ12mm、φ20mm、φ30mmの4種類に、各長さの製品を用意しています。・雄ねじ、タップがないバーも非磁性ステンレス製で直径φ12mmとφ20mmに各長さの製品を用意しています。・暗室内実験で反射光の少ないブラック仕様に変わりました。
    CAD :
    2D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッド・ポール 20
    通常価格(税別) : 2,387円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 高さ可変ポールセット(先端M6)

    駿河精機

    高さ可変ポールセット(先端M6)

    評価 0.0
    高さ調節プラットホームの高さを変更する場合等に使用するロッドスタンド。【特長】・300mm以内で1mmとびに任意の長さを指定可能。・希望のプラットホームの高さから上下のプレート厚(A60=16mm、A61=24mm)を引いた長さを選択。【用途】・光学実験。
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッド・ポール 12 ~ 20
    通常出荷日 : 8日目
  • ポール φ12(直径12mm)

    • 数量スライド割引

    中央精機

    ポール φ12(直径12mm)

    評価 0.0
    非磁性ステンレス製 ポール φ12。【特長】・継ぎ足しも可能な雄ねじとタップ穴をもつ非磁性ステンレス製のポールです。・直径はφ8mm、φ12mm、φ20mm、φ30mmの4種類に、各長さの製品を用意しています。・雄ねじ、タップがないバーも非磁性ステンレス製で直径φ12mmとφ20mmに各長さの製品を用意しています。・暗室内実験で反射光の少ないブラック仕様に変わりました。【用途】・ポールの継ぎ足しに最適。
    CAD :
    2D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッド・ポール 12
    通常価格(税別) : 1,389円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ポール φ8(直径8mm)

    中央精機

    ポール φ8(直径8mm)

    評価 0.0
    非磁性ステンレス製 ポール φ8。【特長】・暗室内実験で反射光の少ないブラック仕様に変わりました。
    CAD :
    2D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッド・ポール 8
    通常価格(税別) : 1,233円~
    通常出荷日 : 4日目
  • バー φ20(直径20mm)

    • 数量スライド割引

    中央精機

    バー φ20(直径20mm)

    評価 0.0
    雄ねじ、タップがない非磁性ステンレス製のバー。【特長】・暗室内実験で反射光の少ないブラック仕様。・直径:φ20mm(直径20mm)。・長さ:300mm、500mmの商品ラインナップ。【用途】・光学系、装置構成に使用。
    CAD :
    2D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッド・ポール 20
    通常価格(税別) : 2,907円~
    通常出荷日 : 4日目
  • バー φ12(直径12mm)

    • 数量スライド割引

    中央精機

    バー φ12(直径12mm)

    評価 0.0
    雄ねじ、タップがない非磁性ステンレス製のバー。【特長】・暗室内実験で反射光の少ないブラック仕様。・直径:φ12mm(直径12mm)。・長さ:200mm、300mm、500mmの商品ラインナップ。【用途】・光学系、装置構成に使用。
    CAD :
    2D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッド・ポール 12
    通常価格(税別) : 1,189円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ロッドスタンド RSシリーズ

    • 数量スライド割引

    シグマ光機

    ロッドスタンド RSシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します・ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します・中間リングにあるクランプネジを固定したまま、本体側面にあるクランプネジをゆるめると垂直軸を中心とした回転粗調整ができます・本体側面のクランプネジ用のタップ穴は3ヶ所あるため、ロッドスタンドの設定後、必要な位置にクランプネジを移動してご利用いただけます・空気抜きの穴がありますので、ロッドの出し入れが容易です
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッドスタンド -
    通常価格(税別) : 1,571円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • スタンド φ20(適合シャフト径20mm)

    • 数量スライド割引

    中央精機

    スタンド φ20(適合シャフト径20mm)

    評価 0.0
    使い勝手の良いφ20(直径20mm)のスタンド 。【特長】・シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することが可能。・高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準付属。・全長が80mm以上の商品には上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高める仕様。【用途】・ミラーホルダなど各種ホルダのシャフト固定に使用。
    CAD :
    2D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッドスタンド -
    通常価格(税別) : 2,889円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 上下微動スタンド

    中央精機

    上下微動スタンド

    評価 0.0
    【特長】・上下方向に微動調整できるスタンドです。適合シャフト径はφ12とφ20mmの2種類からお選びいただけます。
    CAD :
    2D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッドスタンド -
    通常価格(税別) : 14,899円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ポール(先端M16)

    駿河精機

    ポール(先端M16)

    評価 0.0
    ポールの下部にM16P=1のねじを用意したステンレス製のポール。【特長】・下部のM16P=1のねじを用いて各種ステージ・ベース類等に立て、クロスクランプ等と接続して使用。・外形はφ12(直径12mm)とφ20(直径20mm)を用意、長さは8種類から選定可能。・規格外の長さのものについては、フリーサイズロッド又は、お問い合わせください。【用途】・光学実験。
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッド・ポール 12 ~ 20
    通常出荷日 : 5日目
  • 上下微動ロッドスタンド(A36)

    駿河精機

    上下微動ロッドスタンド(A36)

    評価 0.0
    上下微動の可能なベースプレート。【特長】・ロッド固定ノブにてロッドを固定。・ローレットのついた調整つまみを回転させることによりロッドを上下に微動可能(0.5mm/回転)。・調整が終了したら上下固定クランプにて固定。・微動範囲は10mm。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッドスタンド -
    通常価格(税別) : 8,820円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 中間リング(A30N-1/A32-A/A33-A)

    • 数量スライド割引

    駿河精機

    中間リング(A30N-1/A32-A/A33-A)

    評価 0.0
    ロッドスタンドに使用している部品です。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    中間リング -
    通常価格(税別) : 968
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • シャフトカラー

    中央精機

    シャフトカラー

    評価 0.0
    軸(垂直)方向のずれ防止に最適なカラー。【特長】・スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。・シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
    CAD :
    2D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    中間リング -
    通常価格(税別) : 1,189円~
    通常出荷日 : 4日目
  • DU スタンド

    ミラック光学

    DU スタンド

    評価 0.0
    【特長】取り付け部の支柱φが16mmのDUスタンドとなります。
    CAD :
    2D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッドスタンドユニット -
    通常価格(税別) : 26,649
    通常出荷日 : 5日目
  • スタンド φ12(適合シャフト径12mm)

    • 数量スライド割引

    中央精機

    スタンド φ12(適合シャフト径12mm)

    評価 0.0
    使い勝手の良いφ12(直径12mm)のスタンド 。【特長】・シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することが可能。・高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準付属。・全長が80mm以上の商品には上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高める仕様。【用途】・ミラーホルダなど各種ホルダのシャフト固定に使用。
    CAD :
    2D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッドスタンド -
    通常価格(税別) : 2,697円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • コレット式ロッドスタンド(A34)

    駿河精機

    コレット式ロッドスタンド(A34)

    評価 0.0
    固定安定性の高いロッドスタンド。【特長】・コレット式締め付け方法により固定。・安定性が良くより効果的に固定することが可能。・割りの入った筒でロッド全体を均等に保持。・φ12(適用径12mm)(A34-12)とφ20(適用径20mm)(A34-20)がある。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッドスタンド -
    通常価格(税別) : 7,320円~
    通常出荷日 : 6日目
  • スタンド φ8(適合シャフト径8mm)

    中央精機

    スタンド φ8(適合シャフト径8mm)

    評価 0.0
    使い勝手の良いφ8(直径8mm)のスタンド。【特長】・ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。・φ8mmの各シャフト用、固定する高さ(深さ)ごとに製品があります。・シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。・高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。・全長が80mm以上の製品には上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
    CAD :
    2D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッドスタンド -
    通常価格(税別) : 2,664円~
    通常出荷日 : 4日目
  • DXY スタンド

    ミラック光学

    DXY スタンド

    評価 0.0
    【特長】ステージサイズ100×100、ストローク+-12.5mmのXY精密ステージ付きスタンドです。デジタルマイクロ仕様ですので、測定の基準となるゼロセットや数値の読み取りも簡単です。
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッドスタンドユニット -
    通常価格(税別) : 15,478円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ポール Φ20mm POシリーズ

    シグマ光機

    ポール Φ20mm POシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製の支柱で片端にM16P1のオネジが付いたポールです・クロスクランプや回転式クロスクランプと接続し、使用します・キャリア、マグネットベース、ベースプレート、ステージなどに固定したポールに、さらにクロスクランプ・回転式クロスクランプを介して二次支柱として接続することも可能です・PO-20タイプは側面に貫通穴があるため、レンチなどを穴に通して固定します
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッド・ポール 20
    通常価格(税別) : 2,320円~
    通常出荷日 : 26日目~
  • MOP スタンド

    ミラック光学

    MOP スタンド

    評価 0.0
    【特長】MHサイドアーム付きで広範囲に鏡体ユニットを移動できる大型スタンドです。
    CAD :
    2D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッドスタンドユニット -
    通常価格(税別) : 57,899
    通常出荷日 : 3日目
  • DU-A スタンド

    ミラック光学

    DU-A スタンド

    評価 0.0
    【特長】取り付け部の支柱φが16mmのDU-Aスタンドとなります。
    CAD :
    2D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッドスタンドユニット -
    通常価格(税別) : 100,000
    通常出荷日 : 5日目
  • DU-C スタンド

    ミラック光学

    DU-C スタンド

    評価 0.0
    【特長】取り付け部の支柱φが16mmのDU-Cスタンドとなります。
    CAD :
    2D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッドスタンドユニット -
    通常価格(税別) : 115,433
    通常出荷日 : 5日目
  • DU-B スタンド

    ミラック光学

    DU-B スタンド

    評価 0.0
    【特長】取り付け部の支柱φが16mmのDU-Bスタンドとなります。
    CAD :
    2D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッドスタンドユニット -
    通常価格(税別) : 100,000
    通常出荷日 : 5日目
  • SP16-B スタンド

    ミラック光学

    SP16-B スタンド

    評価 0.0
    【特長】取り付け部の支柱φが16mmのSP16-Bスタンドです。
    CAD :
    2D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッドスタンドユニット -
    通常価格(税別) : 10,899
    通常出荷日 : 5日目
  • MSS スタンド

    ミラック光学

    MSS スタンド

    評価 0.0
    【特長】多種多様な目的に応じた豊富なラインナップをご用意しております。
    CAD :
    2D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッドスタンドユニット -
    通常価格(税別) : 23,899
    通常出荷日 : 3日目
  • MST スタンド

    ミラック光学

    MST スタンド

    評価 0.0
    【特長】多種多様な目的に応じた豊富なラインナップをご用意しております。
    CAD :
    2D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッドスタンドユニット -
    通常価格(税別) : 29,899
    通常出荷日 : 3日目
  • MES スタンド

    ミラック光学

    MES スタンド

    評価 0.0
    【特長】X軸65mm・Y軸25mm 摺動の簡易メカ付きスタンドです。ワークをスムーズに移動できるので、測定・検査が効率的に行えます。反り・ガタツキ・平面度を補正する安定度調整機能が付いています。
    CAD :
    2D
    種類 ロッド・ポール直径(φ)
    ロッドスタンドユニット -
    通常価格(税別) : 63,828
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
ロッド・ポール直径(φ)

    ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)

      ロッド(先端M6P=1・M4)

        フリーサイズロッド A400

          継ぎ足し用ロッド(先端M6)

            ロッド(ステンレス)

              ポール φ20(直径20mm)

                高さ可変ポールセット(先端M6)

                  ポール φ12(直径12mm)

                    ポール φ8(直径8mm)

                      バー φ20(直径20mm)

                        バー φ12(直径12mm)

                          ロッドスタンド RSシリーズ

                            スタンド φ20(適合シャフト径20mm)

                              上下微動スタンド

                                ポール(先端M16)

                                  上下微動ロッドスタンド(A36)

                                    中間リング(A30N-1/A32-A/A33-A)

                                      シャフトカラー

                                        DU スタンド

                                          スタンド φ12(適合シャフト径12mm)

                                            コレット式ロッドスタンド(A34)

                                              スタンド φ8(適合シャフト径8mm)

                                                DXY スタンド

                                                  ポール Φ20mm POシリーズ

                                                    MOP スタンド

                                                      DU-A スタンド

                                                        DU-C スタンド

                                                          DU-B スタンド

                                                            SP16-B スタンド

                                                              MSS スタンド

                                                                MST スタンド

                                                                  MES スタンド

                                                                  メーカー

                                                                  駿河精機

                                                                  駿河精機

                                                                  駿河精機

                                                                  駿河精機

                                                                  シグマ光機

                                                                  中央精機

                                                                  駿河精機

                                                                  中央精機

                                                                  中央精機

                                                                  中央精機

                                                                  中央精機

                                                                  シグマ光機

                                                                  中央精機

                                                                  中央精機

                                                                  駿河精機

                                                                  駿河精機

                                                                  駿河精機

                                                                  中央精機

                                                                  ミラック光学

                                                                  中央精機

                                                                  駿河精機

                                                                  中央精機

                                                                  ミラック光学

                                                                  シグマ光機

                                                                  ミラック光学

                                                                  ミラック光学

                                                                  ミラック光学

                                                                  ミラック光学

                                                                  ミラック光学

                                                                  ミラック光学

                                                                  ミラック光学

                                                                  ミラック光学

                                                                  シリーズ名

                                                                  ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)

                                                                  ロッド(先端M6P=1・M4)

                                                                  フリーサイズロッド A400

                                                                  継ぎ足し用ロッド(先端M6)

                                                                  ロッド(ステンレス)

                                                                  ポール φ20(直径20mm)

                                                                  高さ可変ポールセット(先端M6)

                                                                  ポール φ12(直径12mm)

                                                                  ポール φ8(直径8mm)

                                                                  バー φ20(直径20mm)

                                                                  バー φ12(直径12mm)

                                                                  ロッドスタンド RSシリーズ

                                                                  スタンド φ20(適合シャフト径20mm)

                                                                  上下微動スタンド

                                                                  ポール(先端M16)

                                                                  上下微動ロッドスタンド(A36)

                                                                  中間リング(A30N-1/A32-A/A33-A)

                                                                  シャフトカラー

                                                                  DU スタンド

                                                                  スタンド φ12(適合シャフト径12mm)

                                                                  コレット式ロッドスタンド(A34)

                                                                  スタンド φ8(適合シャフト径8mm)

                                                                  DXY スタンド

                                                                  ポール Φ20mm POシリーズ

                                                                  MOP スタンド

                                                                  DU-A スタンド

                                                                  DU-C スタンド

                                                                  DU-B スタンド

                                                                  SP16-B スタンド

                                                                  MSS スタンド

                                                                  MST スタンド

                                                                  MES スタンド

                                                                  CAD
                                                                  • 2D / 3D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D / 3D
                                                                  • 2D / 3D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D / 3D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  • 2D
                                                                  通常価格
                                                                  (税別)

                                                                  2,030円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  -

                                                                  -

                                                                  -

                                                                  900円

                                                                  2,387円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  -

                                                                  1,389円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  1,233円

                                                                  2,907円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  1,189円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  1,571円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  2,889円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  14,899円

                                                                  -

                                                                  8,820円

                                                                  968円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  1,189円

                                                                  26,649円

                                                                  2,697円

                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                  7,320円

                                                                  2,664円

                                                                  15,478円

                                                                  2,320円

                                                                  57,899円

                                                                  100,000円

                                                                  115,433円

                                                                  100,000円

                                                                  10,899円

                                                                  23,899円

                                                                  29,899円

                                                                  63,828円

                                                                  通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                  一部当日出荷可能
                                                                  5日目 8日目 5日目 9日目~ 在庫品1日目~
                                                                  一部当日出荷可能
                                                                  8日目 在庫品1日目~
                                                                  一部当日出荷可能
                                                                  4日目 4日目 4日目 9日目~ 在庫品1日目~
                                                                  一部当日出荷可能
                                                                  4日目 5日目 在庫品1日目
                                                                  当日出荷可能
                                                                  在庫品1日目~
                                                                  一部当日出荷可能
                                                                  4日目 5日目 在庫品1日目~
                                                                  一部当日出荷可能
                                                                  6日目 4日目 3日目 26日目~ 3日目 5日目 5日目 5日目 5日目 3日目 3日目 3日目
                                                                  種類ロッドスタンドロッド・ポールロッド・ポールロッド・ポールロッド・ポールロッド・ポールロッド・ポールロッド・ポールロッド・ポールロッド・ポールロッド・ポールロッドスタンドロッドスタンドロッドスタンドロッド・ポールロッドスタンド中間リング中間リングロッドスタンドユニットロッドスタンドロッドスタンドロッドスタンドロッドスタンドユニットロッド・ポールロッドスタンドユニットロッドスタンドユニットロッドスタンドユニットロッドスタンドユニットロッドスタンドユニットロッドスタンドユニットロッドスタンドユニットロッドスタンドユニット
                                                                  ロッド・ポール直径(φ)-8 ~ 208 ~ 2012 ~ 2012 ~ 202012 ~ 201282012---12 ~ 20--------20--------
                                                                  1. 1

                                                                  検査部品用ロッド・ロッドスタンドに関連するカテゴリ

                                                                  検査部品用ロッド・ロッドスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                  検査部品用ロッド・ロッドスタンドに関連する通販・販売特集