(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光学用ホルダ(2ページ目)

表示件数:
並び替え:

Loading...

  • 3軸レンズホルダ(OPS3A)

    • SALE 2025/06/30まで

    駿河精機

    3軸レンズホルダ(OPS3A)

    評価 0.0
    X軸ステージとレンズホルダーの組合わせにより、レンズを手動でXYZ調整できるレンズホルダ。【特長】・X軸にはクロスローラガイドステージB11-40Cを採用し、光軸高さを45mmで構成。・レンズはもちろんのことアダプタの取替えで様々なアプリケーションに適用。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    十字動ホルダ - - -
    通常価格(税別) : 54,710円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アライメントターゲット(F580)

    駿河精機

    アライメントターゲット(F580)

    評価 0.0
    光学系構築の際の光軸調整で使用可能な光学用ホルダー。【特長】・オプトステーションの光学系を組み付けるときに、光軸を調整するのに使用します・ターゲットを固定する台のピンを下へ押し込むことで、ブレードボードのタップ穴に固定することができます・ピンを上に戻せば、自由な位置に設置することができます・ターゲットの印は、45mmの高さに合わせてあります・ターゲット用シール(白ベース黒十字/黒ベース白十字)を付属しています【用途】・光学実験
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    関連部品 - - -
    通常価格(税別) : 8,820
    通常出荷日 : 6日目
  • シリンドリカルレンズホルダ

    中央精機

    シリンドリカルレンズホルダ

    評価 0.0
    【特長】・シリンドリカルレンズ固定用の溝を持つレンズホルダで、固定できる最大サイズにより2製品あります。【用途】・光学素子の保持に最適。
    CAD :
    2D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    レンズホルダ 角型 - 30 ~ 70
    通常価格(税別) : 8,589円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 接続アダプター セットベース

    ミラック光学

    接続アダプター セットベース

    評価 0.0
    【特長】腕金具用のセットベースです。腕金具の-A のみ対応と腕金具の全てに対応の2種類からお選びいただけます。
    CAD :
    2D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    アダプタ - - -
    通常価格(税別) : 4,897円~
    通常出荷日 : 5日目
  • セルフォック レンズ用アダプタ(F14)

    駿河精機

    セルフォック レンズ用アダプタ(F14)

    評価 0.0
    セルフォックレンズ等の円筒形の素子を保持するための光学用ホルダー。【特長】・固定型ホルダや、各種十字動ホルダにセットして使用。・円筒形の素子であれば、φ0.5~12.0(直径0.5~12.0mm)までの素子を保持することが可能。・素子の固定はクチバシ部のV溝に素子を置き、ばね力により上部で固定。・クチバシ部の厚みは薄く設計。・光軸に対し直交して差し込む形で使用することができ、狭いスペースでの使用に最適。・ご使用に合わせてホルダに対し垂直に取り付けることも可能。・横に張り出す形で固定することも可能。・セルフォックは日本板硝子(株)の登録商標。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    アダプタ - - -
    通常価格(税別) : 10,590
    通常出荷日 : 6日目
  • 十字動ホルダプレートタイプ(F02)

    駿河精機

    十字動ホルダプレートタイプ(F02)

    評価 0.0
    各種アダプタを保持、固定可能な光学用ホルダー。【特長】・プレートタイプのため、安定性が良く、低光軸な実験が可能な十字動ホルダー。・微動部にP=0.5mmのねじを使用。・F02-2Eのタイプでは、操作ねじによりYZ軸の微動が可能。・F02-4Eタイプでは、Yzθyθz軸の微動が可能。【用途】・光学実験。・光学関連装置組込み。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    十字動ホルダ - - -
    通常価格(税別) : 25,590円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 芯出しレンズホルダ 単レンズ 安定性・操作性重視タイプ(FJ513A)

    駿河精機

    芯出しレンズホルダ 単レンズ 安定性・操作性重視タイプ(FJ513A)

    評価 0.0
    安定性、操作性を重視した光学用ホルダー。【特長】・2軸(YZ)の調整が可能。・移動量は±2mm(送りねじP=0.5)。・φd寸法を0.1mmごとに指定可能。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    レンズホルダ 円型 10 ~ 25.4 -
    通常価格(税別) : 40,590
    通常出荷日 : 4日目~
  • 薄型偏光子ホルダ 光軸25mm(FP541)

    • SALE 2025/06/30まで

    駿河精機

    薄型偏光子ホルダ 光軸25mm(FP541)

    評価 0.0
    偏光板、偏光フィルタ、波長板の保持、回転に使用する光学用ホルダー。【特長】・光軸高さを底面から25mmで統一。・目盛りは90度毎。※ねじリングと樹脂リングが付属。※ねじリング締め付け用リングスパナを別売りで用意。(A92シリーズ)【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    偏光子ホルダ 円型 20 ~ 30 -
    通常価格(税別) : 8,820
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フィルタホルダ(F561)

    • SALE 2025/06/30まで

    駿河精機

    フィルタホルダ(F561)

    評価 0.0
    偏光素子ホルダーとしても使用可能な光学用ホルダー。【特長】・φ15(直径15mm)または、φ20(直径20mm)のフィルターをセットするホルダー。・光軸高さを、底面から25mmに統一。・2枚のフィルターをセット可能。・フィルターの厚みは、~4mmまで対応可能。・下面プレートにはM4タップ穴があいており、ロッドを付けることによりロッドタイプに変更可能。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    フィルターホルダ 円型 15 ~ 20 -
    通常価格(税別) : 12,350
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小型上方操作ミラーホルダ(FM535)

    駿河精機

    小型上方操作ミラーホルダ(FM535)

    評価 0.0
    安全性・操作性に優れたコンパクトタイプの上方操作ミラーホルダ。【特長】・φ30までの小型ミラーを固定し、2軸のアオリ微調が行えます。・ロックナット付きでアオリ軸をロックできます。・ミラーの固定は接着と3点支持の2種類があります。・ロッドタイプとロッドなしタイプがあります。・3点支持タイプは2点のピンを付け替えφ20~φ30までのミラー固定が可能です。【用途】・光学実験、光学関連装置組込み。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    ミラーホルダ 円型 30 -
    通常価格(税別) : 14,120円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 微調付きプリズムホルダ(F61)

    駿河精機

    微調付きプリズムホルダ(F61)

    評価 0.0
    上部のスライドクランプねじを用いて固定可能な微調付きプリズムホルダ。【特長】・プリズム、キューブビームスプリッタ等の回転(θz)と2軸のアオリ(θx、θy)の微調が可能。・プリズムは上部のスライドクランプねじを用いて固定。・上部の押え部はロッドをゆるめることにより、他のM4のタップのところに取り付けることが可能。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    プリズムホルダ 角型 - 25 ~ 35
    通常価格(税別) : 22,060円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 素子アダプタ用ブラケット(A54)

    駿河精機

    素子アダプタ用ブラケット(A54)

    評価 0.0
    各種アダプタを取り付けることが可能な光学用ホルダー。【特長】・チルトステージに取り付けることが可能。・各種ファイバホルダーと互換性がある。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    関連部品 - - -
    通常価格(税別) : 5,263円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 芯出しレンズホルダ コリメートレンズ用 安定性・操作性重視タイプ(FJ513C)

    駿河精機

    芯出しレンズホルダ コリメートレンズ用 安定性・操作性重視タイプ(FJ513C)

    評価 0.0
    安定性、操作性を重視した光学用ホルダー。【特長】・2軸(YZ)の調整が可能。・移動量は±2mm(送りねじP=0.5)。・φd寸法を0.1mmごとに指定可能。【用途】・光学実験。
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    レンズホルダ 円型 9.3 ~ 14.3 -
    通常価格(税別) : 39,710
    通常出荷日 : 6日目
  • 芯出しレンズホルダ 対物レンズ 精密クロスローラタイプ(F513B)

    駿河精機

    芯出しレンズホルダ 対物レンズ 精密クロスローラタイプ(F513B)

    評価 0.0
    クロスローラを採用した光学用ホルダー。【特長】・2軸(YZ)の調整が可能。・移動量は±2mm(送りねじP=0.5)。・φd寸法を0.1mmごとに指定可能。・外径サイズの大きい対物レンズを使用する場合は、高剛性十字動ホルダF504-40シリーズをお勧め。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    レンズホルダ - - -
    通常価格(税別) : 36,180
    通常出荷日 : 6日目
  • 同軸レンズホルダ

    • 数量スライド割引

    中央精機

    同軸レンズホルダ

    評価 0.0
    【特長】・光軸合わせが終わった後のレンズ交換等に最適な同軸レンズホルダで、3本の支持棒でレンズを固定しますので中心がずれません。
    CAD :
    2D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    レンズホルダ 円型 35 ~ 60 -
    通常価格(税別) : 42,899円~
    通常出荷日 : 11日目
  • フィルターホルダー アダプタ 適応素子サイズΦ50・□50

    • 数量スライド割引

    シグマ光機

    フィルターホルダー アダプタ 適応素子サイズΦ50・□50

    評価 0.0
    【特長】・NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです・板厚が異なるフィルターを容易に交換することができます・ホルダーを固定して、ツマミを引くことで本体とツマミの間にすき間を作り、そのすき間にフィルターを挿入します・ツマミを離すとバネでツマミが戻り、フィルターが本体とツマミの間に挟みこまれます・フィルターホルダーは丸型フィルターと角型フィルターとの両方で使用することができます
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    フィルターホルダ 円型・角型 50 50
    通常価格(税別) : 10,000円~
    通常出荷日 : 19日目
  • LDアダプタ(F510L)

    駿河精機

    LDアダプタ(F510L)

    評価 0.0
    キャンタイプ(密閉型)レーザダイオード用の十字動アダプタ。【特長】・各種十字動ホルダに取り付けて使用。・LDのタイプによりA、Bから選定。・LDの固定は前側よりソケットにLDを挿入しプレートにて前面より固定。※各種LDに対応できるよう製作されていますが、寸法をご確認ください。ソケットは配線されていません。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    アダプタ - - -
    通常価格(税別) : 5,290
    通常出荷日 : 3日目~
  • 可変スリット(F112N)

    駿河精機

    可変スリット(F112N)

    評価 0.0
    両開きの可変スリット。【特長】・マイクロメータヘッドによりスリット幅を調整。・ハルトマンプレートによりスリット高さを調整。・スリット幅、中心位置は一定。・両開きのスリット部のガイドにはV溝レールとクロスローラを使用。・動作時のスリットの傾きを減少。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    関連部品 - - -
    通常価格(税別) : 83,820
    通常出荷日 : 6日目
  • 固定型ホルダロッドタイプ(F01)

    駿河精機

    固定型ホルダロッドタイプ(F01)

    評価 0.0
    各種アダプタを保持、固定するための光学用ホルダー。【特長】・M2.6-P.C.D.32のねじを使用し固定。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    固定ホルダ - - -
    通常価格(税別) : 2,650
    通常出荷日 : 4日目
  • 微調付き偏光子ホルダ(F63)

    駿河精機

    微調付き偏光子ホルダ(F63)

    評価 0.0
    F62タイプの偏光子ホルダーに微調機能が付加された光学用ホルダー。【特長】・クランプをゆるめた状態では手動にて360°の粗動。・クランプを締めた状態ではマイクロメータヘッドにて±4°の微調が可能。・F63-30Nには偏光プリズム用アダプタF69が取り付け可能。・目盛は0点合せが可能な構造。・基準角度からの任意の角度設定が簡単。・ロッドスタンドの光軸計算。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    偏光子ホルダ 円型 25.4 ~ 50 -
    通常価格(税別) : 30,880円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 高安定ミラーホルダ(FM532)

    駿河精機

    高安定ミラーホルダ(FM532)

    評価 0.0
    高精度なアライメントを必要とする場所や安定性や操作性が重要な場所に最適なミラーホルダー。【特長】・FM531に比べ筐体を厚くし、経時安定性を高めている。・ロッド、ポストシステムで使用可能。【用途】・光学実験。・光学装置組込み。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    ミラーホルダ 円型 25.4 ~ 30 -
    通常価格(税別) : 14,120円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 簡易型ミラーホルダ

    • 数量スライド割引

    中央精機

    簡易型ミラーホルダ

    評価 0.0
    【特長】・光学素子を貼り付けて固定する簡易型ミラーホルダ。・円形、矩形の区別なく使用可能。・傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式。【用途】・光学素子の保持に使用。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    ミラーホルダ - - -
    通常価格(税別) : 10,786円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アダプタ MH-30・MH-50

    中央精機

    アダプタ MH-30・MH-50

    評価 0.0
    【特長】・寸法が合わないレンズを使用するときにホルダに合わせるための口径変換用です。
    CAD :
    2D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    アダプタ - - -
    通常価格(税別) : 3,289円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 傾斜回転プリズムホルダ

    中央精機

    傾斜回転プリズムホルダ

    評価 0.0
    傾斜2軸、回転1軸の調整が可能な傾斜回転プリズムホルダ。【特長】・プリズムの大きさ□25mmまで使用可能。・微動範囲は傾斜は±2°、回転は±5°。【用途】・プリズムの保持に使用。
    CAD :
    2D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    プリズムホルダ 角型 - 25
    通常価格(税別) : 31,714
    通常出荷日 : 16日目
  • カメラホルダー 40N(約4kgf)

    • 数量スライド割引

    シグマ光機

    カメラホルダー 40N(約4kgf)

    評価 0.0
    【特長】・カメラや撮像素子を固定するためのホルダーです・カメラの傾斜や回転を自由に調整でき、任意の位置に固定することができます・カメラ用の取り付けネジの雲台には1/4-20UNC(インチネジ)が付いています・ロッドが取り付いているので、ロッドスタンドに取り付けられます
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    固定ホルダ - - -
    通常価格(税別) : 8,000
    通常出荷日 : 35日目
  • 5軸レンズホルダ(OPS5A)

    駿河精機

    5軸レンズホルダ(OPS5A)

    評価 0.0
    5軸調整が可能なレンズホルダ。【特長】・X軸にはBSB16-40Cを採用し、光軸高さを45mmで構成いたしました・レンズはもちろんのことアダプタの取替えで様々なアプリケーションに適用します・ビーム径がΦ8mm以上の場合は本体と干渉してしまいます【用途】・光学実験
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    十字動ホルダ - - -
    通常価格(税別) : 66,180円~
    通常出荷日 : 6日目
  • フェルール用アダプタ(F15)

    駿河精機

    フェルール用アダプタ(F15)

    評価 0.0
    フェルールを保持するための光学用ホルダー。【特長】・各種十字動ホルダーに取り付けて使用可能。・適用径はφ1.8、φ2、φ2.5、φ3(直径1.8mm、2mm、2.5mm、3mm)の4タイプ。・フェルールだけでなく、セルフォックレンズ付きファイバ等も固定可能。・スリットで固定するため、ファイバを傷つけず、確実な固定が可能。・セルフォックレンズは日本板硝子(株)の登録商標。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    アダプタ - - -
    通常価格(税別) : 5,290
    通常出荷日 : 3日目~
  • 偏光子ホルダ 光軸25mm微調付き(F542)

    駿河精機

    偏光子ホルダ 光軸25mm微調付き(F542)

    評価 0.0
    手動で360°の回転を行うことが可能な光学用ホルダー。【特長】・光軸高さを底面から25mmで統一。・素子の固定はねじリングで行う。・偏光板、偏光フィルタ、波長板等の保持、回転(θx)に使用するホルダ。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    偏光子ホルダ 円型 20 ~ 30 -
    通常価格(税別) : 24,710
    通常出荷日 : 6日目
  • 可変ピンホールホルダ(F70)

    駿河精機

    可変ピンホールホルダ(F70)

    評価 0.0
    光束絞り等にも使用可能な光学用ホルダー。【特長】・回転する円盤上に45°おきに8サイズの小径の穴があいている。・各穴の位置決めはクリックストップ方式により行う。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    ピンホールホルダ - - -
    通常価格(税別) : 15,880
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 精密ミラーホルダ ジンバル式 (F534)

    駿河精機

    精密ミラーホルダ ジンバル式 (F534)

    評価 0.0
    プレートの組み換えにより左右勝手、垂直45°入射タイプへの変更可能な光学用ホルダー。【特長】・アオリ軸の中心がミラー面と一致。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    ミラーホルダ 円型 20 ~ 30 -
    通常価格(税別) : 30,000円~
    通常出荷日 : 4日目
  • キネマティックミラーホルダー用レーザマウント

    • 数量スライド割引

    シグマ光機

    キネマティックミラーホルダー用レーザマウント

    評価 0.0
    【特長】・キネマティックミラーホルダーで半導体レーザ(LDU33)の光軸調整するためのマウントです・レーザマウントは割り締め構造になっているので、しっかりレーザを固定することができます・取付の際にレーザに貼ってあるシールが剥がれることがあります・マウントの底にロッドを取り付ければ、固定用のLDホルダーとしても使用できます
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    関連部品 - - -
    通常価格(税別) : 5,000
    通常出荷日 : 9日目
  • キネマティック式小型ミラーホルダー

    • 数量スライド割引

    シグマ光機

    キネマティック式小型ミラーホルダー

    評価 0.0
    【特長】<MMH-50H>・簡易的にミラーを固定できるキネマティックミラーホルダーです・□50mm以下の各種サイズのミラーを接着して使用することができます・ミラー押えネジを使ってΦ40mmのミラーを固定できます・上部取付金具及びピンを取りはずせば、□50mmのミラーを接着固定することができます<MMHN-25LRO>・必要最小限の機能だけを残し、小型化したミラーホルダーです・接着剤でミラーをホルダーにくっ付けることで、いろいろなサイズのミラーが使用できます・ミラーを取り外す必要が無い装置組込みの用途として、ミラーの位置をホルダーの中心からずらして固定する場合などに使われています・ミラーケースアダプタ(MKAD)を使うと、規格品のミラーの脱着が簡単に行えるようになります・ミラーの反射面をロッドの軸に合わせたホルダー(MMHN-25LRO)もラインナップしています
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    ミラーホルダ 円型・角型 25 ~ 40 25 ~ 50
    通常価格(税別) : 10,000円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 虹彩絞り用アダプタ(F510G)

    駿河精機

    虹彩絞り用アダプタ(F510G)

    評価 0.0
    虹彩絞りのついた光学用ホルダー。【特長】・絞りの径は、φ1~12(直径1~12mm)まで可変可能。・十字動ホルダーへの取付けは、P.C.D.32、M2.6用ボルト穴にて行う。・各種十字動ホルダーに取付けて使用。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    アダプタ - - -
    通常価格(税別) : 8,820
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • アオリ式十字動ホルダ

    中央精機

    アオリ式十字動ホルダ

    評価 0.0
    光軸の垂直面内でピンホール、レンズ、ファイバなどを微動させるアオリ式十字動ホルダ。【特長】・光軸の垂直面内でXY2方向の微動が可能。・2方向のアオリ調整が可能。
    CAD :
    2D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    十字動ホルダ - - -
    通常価格(税別) : 46,899
    通常出荷日 : 6日目
  • 固定式レンズホルダー LHF-S

    • 数量スライド割引

    シグマ光機

    固定式レンズホルダー LHF-S

    評価 0.0
    【特長】・今までのレンズホルダーより外径方向をスリムにしました・薄いレンズから、アクロマートなどの厚いレンズまで固定することができます・ホルダー同士が近接する場合や、折り返しビームがレンズホルダーのすぐ横を通るような光学系に最適です・ロッドを外し、ポストスタンド(PST-○○)に取り替えれば、ベースからの光軸高さを55mmや60mmなど切りの良い高さに設定することができます・インチネジの取り付け側を使えば、インチサイズの高さに設定できます(但し、ポストスタンドはインチサイズの高さではありません)・樹脂製(デルリン製)のネジリングを使っているので、レンズを傷付けずにしっかりと固定することができます(樹脂リングは付いていません)
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    レンズホルダ 円型 25 ~ 50 -
    通常価格(税別) : 3,500円~
    通常出荷日 : 15日目
  • コネクタ用アダプタ(F16-2)

    駿河精機

    コネクタ用アダプタ(F16-2)

    評価 0.0
    各種十字動ホルダーに取り付けて使用可能な光学用ホルダー。【特長】・光ファイバコネクタ用のアダプタです・FC型(JISF01)のレセプタクルが標準装備されているのでコネクタに合わせて選択可能・FC型のレセプタクルに工夫をしコネクタを挿入した際に、フェルール端面がレセプタクルの面より0.5mm程度外に出ますので他の素子との近接に非常に便利です・フェルール部の貫通穴はΦ2.5(直径2.5(+0.007/+0.002)mm)【用途】・光学実験
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    アダプタ - - -
    通常価格(税別) : 7,060
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ミラーホルダ(F56)

    • SALE 2025/06/30まで

    駿河精機

    ミラーホルダ(F56)

    評価 0.0
    2軸のアオリの微調ができる安価な光学用ホルダー。【特長】・角型ミラー、フィルタ、投影板等を固定するためのホルダー。・固定は2本のねじを締めることにより行う。・固定のみを行うホルダ。・ホルダの幅は60mmと100mmの2種類。【用途】・光学実験
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    ミラーホルダ 円型 30 ~ 50 -
    通常価格(税別) : 11,470円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 芯出しレンズホルダ 対物レンズ 固定タイプ(F511B)

    駿河精機

    芯出しレンズホルダ 対物レンズ 固定タイプ(F511B)

    評価 0.0
    【特長】調整機構がない安価な光学用ホルダーです。【用途】光学実験にご利用いただけます。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    レンズホルダ - - -
    通常価格(税別) : 5,290
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フィルタホルダ(F72-1)

    • SALE 2025/06/30まで

    駿河精機

    フィルタホルダ(F72-1)

    評価 0.0
    丸形、角型のフィルタをセットする光学用ホルダー。【特長】・外形φ50mm(直径50mm),50mmのフィルタを4枚までセットすることが可能。・フィルタは上方より挿入するが、置くだけのため厚みにより傾く可能性がある。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    フィルターホルダ - 50 50
    通常価格(税別) : 8,820
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • キネマティック丸型ミラーホルダ

    中央精機

    キネマティック丸型ミラーホルダ

    評価 0.0
    【特長】・円形光学素子用の三点支持式キネマティック丸型ミラーホルダ。・止めねじ、当てにて試料を固定。・止めねじはマイナスドライバで回すことが可能。・2軸方向のアオリ調整が可能。【用途】・円形光学素子(ミラーなど)の保持に使用。
    CAD :
    2D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    ミラーホルダ 円型 12.7 ~ 51 -
    通常価格(税別) : 10,786円~
    通常出荷日 : 11日目
  • キネマティック角型ミラーホルダ

    中央精機

    キネマティック角型ミラーホルダ

    評価 0.0
    矩形光学素子用の三点支持式 キネマティック角型ミラーホルダ。【特長】・止めねじ、当てにて試料を固定可能。・止めねじはマイナスドライバで回すことが可能。・2軸方向のアオリ調整が可能。【用途】・矩形光学素子(ミラーなど)の保持。
    CAD :
    2D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    ミラーホルダ 角型 - 25.4 ~ 51
    通常価格(税別) : 10,786円~
    通常出荷日 : 11日目
  • キネマティック溝型ミラーホルダ

    中央精機

    キネマティック溝型ミラーホルダ

    評価 0.0
    三点支持式 キネマティック溝型ミラーホルダ。【特長】・止めねじ、当てにて試料を固定。・止めねじはマイナスドライバで回すことが可能。・2軸方向のアオリ調整が可能。【用途】・光学素子(ミラーなど)の保持に最適。
    CAD :
    2D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    ミラーホルダ 角型 - 25.4 ~ 51
    通常価格(税別) : 10,786円~
    通常出荷日 : 11日目
  • ピンホールホルダー AH-1-UU

    • 数量スライド割引

    シグマ光機

    ピンホールホルダー AH-1-UU

    評価 0.0
    【特長】・ピンホール専用の十字動ホルダーです・簡易的な回折の実験などで使用します・外形が小さいので、装置の中の限られたスペースに収めることができます
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    十字動ホルダ - - -
    通常価格(税別) : 21,000
    通常出荷日 : 15日目
  • 自動シャッターホルダー(羽根型)

    • 数量スライド割引

    シグマ光機

    自動シャッターホルダー(羽根型)

    評価 0.0
    【特長】・遠隔操作でレーザ光をON/OFFしたり、一定の時間だけ光を照射させたい場合に使用する、電磁式の自動シャッターです・SSH-25RAは大口径の結像レンズ系(Φ24mm以下)用です・ホログラムや感光材料の露光や、レーザ光学系の安全対策として使用できます・ロッドを外せばM3のネジで直接ベースプレートに設置することができます・2軸シャッターコントローラ(SSH-C2B)を介してPCでシャッターを操作することも可能です
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    シャッターホルダ - - -
    通常価格(税別) : 55,000
    通常出荷日 : 19日目
  • 偏光子プリズム用アダプタ(F69)

    駿河精機

    偏光子プリズム用アダプタ(F69)

    評価 0.0
    偏光プリズム等を保持し、偏光子ホルダに取り付け可能な光学用ホルダー。【特長】・F62、F63、F64の素子径φ30(直径30mm)用のホルダに取り付け可能。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 適用素子種類 円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
    アダプタ - - -
    通常価格(税別) : 6,180
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
適用素子種類
円型光学素子サイズ(最大値)(φ)
角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
  • SALE 2025/06/30まで

3軸レンズホルダ(OPS3A)

    アライメントターゲット(F580)

      シリンドリカルレンズホルダ

        接続アダプター セットベース

          セルフォック レンズ用アダプタ(F14)

            十字動ホルダプレートタイプ(F02)

              芯出しレンズホルダ 単レンズ 安定性・操作性重視タイプ(FJ513A)

              • SALE 2025/06/30まで

              薄型偏光子ホルダ 光軸25mm(FP541)

              • SALE 2025/06/30まで

              フィルタホルダ(F561)

                小型上方操作ミラーホルダ(FM535)

                  微調付きプリズムホルダ(F61)

                    素子アダプタ用ブラケット(A54)

                      芯出しレンズホルダ コリメートレンズ用 安定性・操作性重視タイプ(FJ513C)

                        芯出しレンズホルダ 対物レンズ 精密クロスローラタイプ(F513B)

                          同軸レンズホルダ

                            フィルターホルダー アダプタ 適応素子サイズΦ50・□50

                              LDアダプタ(F510L)

                                可変スリット(F112N)

                                  固定型ホルダロッドタイプ(F01)

                                    微調付き偏光子ホルダ(F63)

                                      高安定ミラーホルダ(FM532)

                                        簡易型ミラーホルダ

                                          アダプタ MH-30・MH-50

                                            傾斜回転プリズムホルダ

                                              カメラホルダー 40N(約4kgf)

                                                5軸レンズホルダ(OPS5A)

                                                  フェルール用アダプタ(F15)

                                                    偏光子ホルダ 光軸25mm微調付き(F542)

                                                      可変ピンホールホルダ(F70)

                                                        精密ミラーホルダ ジンバル式 (F534)

                                                          キネマティックミラーホルダー用レーザマウント

                                                            キネマティック式小型ミラーホルダー

                                                              虹彩絞り用アダプタ(F510G)

                                                                アオリ式十字動ホルダ

                                                                  固定式レンズホルダー LHF-S

                                                                    コネクタ用アダプタ(F16-2)

                                                                    • SALE 2025/06/30まで

                                                                    ミラーホルダ(F56)

                                                                      芯出しレンズホルダ 対物レンズ 固定タイプ(F511B)

                                                                      • SALE 2025/06/30まで

                                                                      フィルタホルダ(F72-1)

                                                                        キネマティック丸型ミラーホルダ

                                                                          キネマティック角型ミラーホルダ

                                                                            キネマティック溝型ミラーホルダ

                                                                              ピンホールホルダー AH-1-UU

                                                                                自動シャッターホルダー(羽根型)

                                                                                  偏光子プリズム用アダプタ(F69)

                                                                                  メーカー

                                                                                  駿河精機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  中央精機

                                                                                  ミラック光学

                                                                                  駿河精機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  中央精機

                                                                                  シグマ光機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  中央精機

                                                                                  中央精機

                                                                                  中央精機

                                                                                  シグマ光機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  シグマ光機

                                                                                  シグマ光機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  中央精機

                                                                                  シグマ光機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  中央精機

                                                                                  中央精機

                                                                                  中央精機

                                                                                  シグマ光機

                                                                                  シグマ光機

                                                                                  駿河精機

                                                                                  シリーズ名

                                                                                  3軸レンズホルダ(OPS3A)

                                                                                  アライメントターゲット(F580)

                                                                                  シリンドリカルレンズホルダ

                                                                                  接続アダプター セットベース

                                                                                  セルフォック レンズ用アダプタ(F14)

                                                                                  十字動ホルダプレートタイプ(F02)

                                                                                  芯出しレンズホルダ 単レンズ 安定性・操作性重視タイプ(FJ513A)

                                                                                  薄型偏光子ホルダ 光軸25mm(FP541)

                                                                                  フィルタホルダ(F561)

                                                                                  小型上方操作ミラーホルダ(FM535)

                                                                                  微調付きプリズムホルダ(F61)

                                                                                  素子アダプタ用ブラケット(A54)

                                                                                  芯出しレンズホルダ コリメートレンズ用 安定性・操作性重視タイプ(FJ513C)

                                                                                  芯出しレンズホルダ 対物レンズ 精密クロスローラタイプ(F513B)

                                                                                  同軸レンズホルダ

                                                                                  フィルターホルダー アダプタ 適応素子サイズΦ50・□50

                                                                                  LDアダプタ(F510L)

                                                                                  可変スリット(F112N)

                                                                                  固定型ホルダロッドタイプ(F01)

                                                                                  微調付き偏光子ホルダ(F63)

                                                                                  高安定ミラーホルダ(FM532)

                                                                                  簡易型ミラーホルダ

                                                                                  アダプタ MH-30・MH-50

                                                                                  傾斜回転プリズムホルダ

                                                                                  カメラホルダー 40N(約4kgf)

                                                                                  5軸レンズホルダ(OPS5A)

                                                                                  フェルール用アダプタ(F15)

                                                                                  偏光子ホルダ 光軸25mm微調付き(F542)

                                                                                  可変ピンホールホルダ(F70)

                                                                                  精密ミラーホルダ ジンバル式 (F534)

                                                                                  キネマティックミラーホルダー用レーザマウント

                                                                                  キネマティック式小型ミラーホルダー

                                                                                  虹彩絞り用アダプタ(F510G)

                                                                                  アオリ式十字動ホルダ

                                                                                  固定式レンズホルダー LHF-S

                                                                                  コネクタ用アダプタ(F16-2)

                                                                                  ミラーホルダ(F56)

                                                                                  芯出しレンズホルダ 対物レンズ 固定タイプ(F511B)

                                                                                  フィルタホルダ(F72-1)

                                                                                  キネマティック丸型ミラーホルダ

                                                                                  キネマティック角型ミラーホルダ

                                                                                  キネマティック溝型ミラーホルダ

                                                                                  ピンホールホルダー AH-1-UU

                                                                                  自動シャッターホルダー(羽根型)

                                                                                  偏光子プリズム用アダプタ(F69)

                                                                                  CAD
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D
                                                                                  • 2D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D
                                                                                  • 2D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  • 2D
                                                                                  • 2D
                                                                                  • 2D
                                                                                  • 2D / 3D
                                                                                  通常価格
                                                                                  (税別)

                                                                                  54,710円

                                                                                  特別価格

                                                                                  SALE 2025/06/30まで

                                                                                  8,820円

                                                                                  8,589円

                                                                                  4,897円

                                                                                  10,590円

                                                                                  25,590円

                                                                                  40,590円

                                                                                  8,820円

                                                                                  特別価格

                                                                                  SALE 2025/06/30まで

                                                                                  12,350円

                                                                                  特別価格

                                                                                  SALE 2025/06/30まで

                                                                                  14,120円

                                                                                  22,060円

                                                                                  5,263円

                                                                                  39,710円

                                                                                  36,180円

                                                                                  42,899円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  10,000円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  5,290円

                                                                                  83,820円

                                                                                  2,650円

                                                                                  30,880円

                                                                                  14,120円

                                                                                  10,786円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  3,289円

                                                                                  31,714円

                                                                                  8,000円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  66,180円

                                                                                  5,290円

                                                                                  24,710円

                                                                                  15,880円

                                                                                  30,000円

                                                                                  5,000円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  10,000円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  8,820円

                                                                                  46,899円

                                                                                  3,500円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  7,060円

                                                                                  11,470円

                                                                                  特別価格

                                                                                  SALE 2025/06/30まで

                                                                                  5,290円

                                                                                  8,820円

                                                                                  特別価格

                                                                                  SALE 2025/06/30まで

                                                                                  10,786円

                                                                                  10,786円

                                                                                  10,786円

                                                                                  21,000円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  55,000円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  6,180円

                                                                                  通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  6日目 在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  5日目 6日目 5日目 4日目~ 在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  6日目~ 6日目 6日目 11日目 19日目 3日目~ 6日目 4日目 6日目 6日目 在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  4日目~ 16日目 35日目 6日目 3日目~ 6日目 在庫品1日目
                                                                                  当日出荷可能
                                                                                  4日目 9日目 15日目 在庫品1日目
                                                                                  当日出荷可能
                                                                                  6日目 15日目 在庫品1日目
                                                                                  当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目~
                                                                                  一部当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目
                                                                                  当日出荷可能
                                                                                  在庫品1日目
                                                                                  当日出荷可能
                                                                                  11日目 11日目 11日目 15日目 19日目 6日目
                                                                                  種類十字動ホルダ関連部品レンズホルダアダプタアダプタ十字動ホルダレンズホルダ偏光子ホルダフィルターホルダミラーホルダプリズムホルダ関連部品レンズホルダレンズホルダレンズホルダフィルターホルダアダプタ関連部品固定ホルダ偏光子ホルダミラーホルダミラーホルダアダプタプリズムホルダ固定ホルダ十字動ホルダアダプタ偏光子ホルダピンホールホルダミラーホルダ関連部品ミラーホルダアダプタ十字動ホルダレンズホルダアダプタミラーホルダレンズホルダフィルターホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダ十字動ホルダシャッターホルダアダプタ
                                                                                  適用素子種類--角型---円型円型円型円型角型-円型-円型円型・角型---円型円型--角型---円型-円型-円型・角型--円型-円型--円型角型角型---
                                                                                  円型光学素子サイズ(最大値)(φ)------10 ~ 25.420 ~ 3015 ~ 2030--9.3 ~ 14.3-35 ~ 6050---25.4 ~ 5025.4 ~ 30------20 ~ 30-20 ~ 30-25 ~ 40--25 ~ 50-30 ~ 50-5012.7 ~ 51-----
                                                                                  角型光学素子サイズ(最大値)(mm)--30 ~ 70-------25 ~ 35----50-------25-------25 ~ 50------50-25.4 ~ 5125.4 ~ 51---

                                                                                  光学用ホルダに関連するカテゴリ

                                                                                  光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                  光学用ホルダに関連する通販・販売特集