(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光学フィルタ

フィルターとは、照明やレーザーの透過率を制御・調整するために用いる器具です。光学実験・光学関連装置への組込みなどが主な用途です。短波長の光を吸収し長波長の光を透過させるシャープカットフィルタ、各波長の光をほぼ均等の割合で反射または吸収するニュートラルデンシティーフィルタ、色の分解や合成を行うダイクロイックフィルタ、レーザーの開口度調整・ビームパターンの整形などに使用するピンホールなどの種類があります。有効な光の波長域・透過率・照射可能強度などは製品や型番によって異なるため、事前の確認が必要です。また、他の装置・器具と組み合わせて使用することが前提となるため、製品やメーカーなどによる適用可否についても把握しておくことが重要です。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • ピンホール S71

    駿河精機

    ピンホール S71

    評価 0.0
    ビームパターンの整形や顕微鏡の共焦点などにレンズと組合わせて使用可能なピンホール。【特長】・ピンホールはレーザの開度調整や、スペシャルフィルターとして使用可能。・ピンホールはニッケル製の板に穴があけられている。・Φ16(直径16mm)、厚さ1.6mmのアルミ製円板に固定。・レーザ加工ではなく穴のエッジがなめらかになる「化学エッジング処理」を採用。・ピンホールホルダーまたはピンホール用アダプタに取り付けて使用すると便利。【用途】・光学実験。
    通常価格(税別) : 12,350円~
    通常出荷日 : 3日目
  • NDフィルタ(吸収型)

    • 数量スライド割引

    駿河精機

    NDフィルタ(吸収型)

    評価 0.0
    透過率の波長依存性が少なく光学的に中性であるニュートラルデンシティーフィルタ。【特長】・可視域の各波長についてほぼ均等の割合で光を吸収。・入射光の光量制御が可能。波長域が広い反射タイプ(S75)。・形状はφ15、20、30、50(直径15、20、30、50mm)、□50の5種類。・形状・サイズに合わせたホルダを利用可能。【用途】・光学実験。・入射光の光量制御。
    通常価格(税別) : 2,226円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ピンホール(枠無し)

    駿河精機

    ピンホール(枠無し)

    評価 0.0
    板単体のピンホール。【特長】・ピンホールを枠無しで用意。【用途】・光学実験。
    通常価格(税別) : 10,590円~
    通常出荷日 : 3日目
  • NDフィルタ(反射型)

    • 数量スライド割引

    駿河精機

    NDフィルタ(反射型)

    評価 0.0
    ガラス基板に金属膜を蒸着した、波長域が広い反射型のNDフィルター。【特長】・透過率(濃度)の違いにより7種類の分類。・各種NDフィルターの重ね合わせにより、透過率を可変することが可能。・吸収型(S73)と違い反射型はビームを透過と反射に分割、膜による光吸収。・外形サイズ:φ15(直径15mm)とφ50(直径50mm)の2種類。・可視から赤外域の広い範囲で使用することが可能。【用途】・光量制御、ビーム分割等。
    通常価格(税別) : 4,168円~
    通常出荷日 : 3日目
  • グレー標準反射板

    • 数量スライド割引

    中央精機

    グレー標準反射板

    評価 0.0
    【特長】・GK-1、GK-2はビデオカメラなどのホワイトバランスをとるために使用する18%標準反射板です。・GK-1、GK-2は表が18%グレー、裏が90%ホワイト仕様になっています。・GK-1、GK-2はFH-30、FH-60溝型ホルダと合わせてお使いいただけます。
    通常価格(税別) : 11,899
    通常出荷日 : 7日目
  • 赤外線カットフィルタ S76-KG

    駿河精機

    赤外線カットフィルタ S76-KG

    評価 0.0
    光学系構築に使用可能なカラーフィルタ。【特長】・カラーフィルタには4種類を用意。・紫外域より、近赤外域までのシャープカットフィルタ。・熱線吸収フィルタ。・紫外透過可視吸収フィルタ。・青フィルタ。【用途】・光学実験。
    通常価格(税別) : 6,790円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • シャープカットフィルタ(可視)

    駿河精機

    シャープカットフィルタ(可視)

    評価 0.0
    短波長側の光を吸収し、長波長側の光を透過させるフィルター。【特長】・カラーフィルタには4種類を用意。・紫外域より、近赤外域までのシャープカットフィルタ。・熱線吸収フィルタ。・紫外透過可視吸収フィルタ。・青フィルタ。・各フィルターの分光特性は代表値であり、製品毎に多少異なる。【用途】・光学実験。・光学関連装置組込み。
    通常価格(税別) : 6,530
    通常出荷日 : 3日目
  • シャープカットフィルタ(赤外)

    駿河精機

    シャープカットフィルタ(赤外)

    評価 0.0
    短波長側の光を吸収し、長波長側の光を透過させるフィルター。【特長】・カラーフィルタには4種類を用意。・紫外域より、近赤外域までのシャープカットフィルタ。・熱線吸収フィルタ。・紫外透過可視吸収フィルタ。・青フィルタ。・各フィルターの分光特性は代表値であり、製品毎に多少異なる。【用途】・光学実験。・光学関連装置組込み。
    通常価格(税別) : 6,530円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 赤色透過フィルタ S76-BG

    駿河精機

    赤色透過フィルタ S76-BG

    評価 0.0
    光学系構築に使用可能なカラーフィルタ。【特長】・カラーフィルタには4種類を用意。・紫外域より、近赤外域までのシャープカットフィルタ。・熱線吸収フィルタ。・紫外透過可視吸収フィルタ。・青フィルタ。【用途】・光学実験。
    通常価格(税別) : 8,740
    通常出荷日 : 3日目
  • UV透過フィルタ S76-UG

    駿河精機

    UV透過フィルタ S76-UG

    評価 0.0
    紫外域より、近赤外域までのシャープカットフィルタ(ある波長より短波長側の光を吸収し、長波長側の光を透過させる)。熱線吸収フィルタ、紫外透過可視吸収フィルタ、青フィルタの4種類のカラーフィルタを用意。【特長】・サイズは50×50mmで、厚みは1mmと3mm。【用途】・光学系実験構築に。
    通常価格(税別) : 15,000
    通常出荷日 : 3日目
  • シャープカットフィルタ(紫外域用)

    駿河精機

    シャープカットフィルタ(紫外域用)

    評価 0.0
    ある波長より短波長側の光を吸収し、長波長側の光を透過させるフィルタ。【特長】・フィルタを単体又は複数組み合わせて使用。・連続スペクトルや近接した数本のスペクトルから希望するスペクトルを分離して取り出すことが可能。【用途】・光学実験。・光学関連装置組込み。
    通常価格(税別) : 5,740
    通常出荷日 : 3日目
  • アズワン 回転式反射型可変NDフィルターホルダー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズワン 回転式反射型可変NDフィルターホルダー

    評価 0.0
    【特長】・丸型の反射型可変式NDフィルター(VND/VND-U)を回転式のホルダーに固定しました。・ガラスの弱い部分が金属で保護されているので、安全に使用することができます。・調整したフィルターの位置は、クランプで固定できます。・フィルターは360度途切れずに回すことができます。・NDHN-Uは紫外用の可変NDフィルター(VND-U)が組み込まれています。・※可変式NDフィルターを交換される場合は、ご連絡ください。・※フィルターはたいへん壊れやすく、取外し取り付けには特殊工具が必要なため、交換作業は同社(株)にて行います。
    通常価格(税別) : 74,970円~
    通常出荷日 : 19日目
  • シャープカットフィルタ(近赤外域用)

    駿河精機

    シャープカットフィルタ(近赤外域用)

    評価 0.0
    短波長側の光を吸収し、長波長側の光を透過させるフィルター。【特長】・カラーフィルタには4種類を用意。・紫外域より、近赤外域までのシャープカットフィルタ。・熱線吸収フィルタ。・紫外透過可視吸収フィルタ。・青フィルタ。【用途】・光学実験。・光学関連装置組込み。
    通常価格(税別) : 11,470
    通常出荷日 : 3日目
  • シャープカットフィルタ(紫外)

    駿河精機

    シャープカットフィルタ(紫外)

    評価 0.0
    短波長側の光を吸収し、長波長側の光を透過させるフィルター。【特長】・カラーフィルタには4種類を用意。・紫外域より、近赤外域までのシャープカットフィルタ。・熱線吸収フィルタ。・紫外透過可視吸収フィルタ。・青フィルタ。【用途】・光学実験。・光学関連装置組込み。
    通常価格(税別) : 6,530
    通常出荷日 : 3日目
  • ダイクロイックフィルタ S76

    駿河精機

    ダイクロイックフィルタ S76

    評価 0.0
    より効率的に色分解や色合成が可能なダイクロイックフィルタ。【特長】・青、緑、赤の三原色、その補色である、イエロー・マゼンタ・シアンを、効率よく透過させるフィルタ。【用途】・光学実験。・光学装置組込み。
    通常価格(税別) : 21,180
    通常出荷日 : 3日目
  • シャープカットフィルタ(可視域用)

    駿河精機

    シャープカットフィルタ(可視域用)

    評価 0.0
    短波長側の光を吸収し、長波長側の光を透過させるフィルター。【特長】・カラーフィルタには4種類を用意。・紫外域より、近赤外域までのシャープカットフィルタ。・熱線吸収フィルタ。・紫外透過可視吸収フィルタ。・青フィルタ。【用途】・光学実験。・光学関連装置組込み。
    通常価格(税別) : 5,120
    通常出荷日 : 3日目
  • 青色透過フィルタ

    駿河精機

    青色透過フィルタ

    評価 0.0
    光学系構築に使用可能なカラーフィルタ。【特長】・カラーフィルタには4種類を用意。・紫外域より、近赤外域までのシャープカットフィルタ。・熱線吸収フィルタ。・紫外透過可視吸収フィルタ。・青フィルタ。【用途】・光学実験。
    通常価格(税別) : 7,500円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 精密ピンホール・スリット

    シグマ光機

    精密ピンホール・スリット

    評価 0.0
    【特長】・薄い金属箔に400μm以下の小さな穴やスリットを開けたものです・スペイシャルフィルターやレーザの回折実験、顕微鏡の倍率校正などに使用されます・エッチングによる精密加工によって、真円度の高い穴や平行度の高いスリットを実現しました・YAGレーザ(1064nm)やCO2レーザ(10.6μm)用には、熱伝導の高い銅に高反射率の金をコートした、高エネルギーレーザ用のピンホールをご使用ください・ピンホール箔(またはスリット箔)はアルミ製の枠に保持されているので、容易に取り扱うことができます
    通常価格(税別) : 14,000円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • 紫外透過可視吸収フィルタ S76-U

    駿河精機

    紫外透過可視吸収フィルタ S76-U

    評価 0.0
    紫外域を透過し、可視域をカットするカラーフィルタ。【特長】・カラーフィルタには4種類を用意。・紫外域より、近赤外域までのシャープカットフィルタ。・熱線吸収フィルタ。・紫外透過可視吸収フィルタ。・青フィルタ。【用途】・光学実験。
    通常価格(税別) : 11,470
    通常出荷日 : 3日目
  • 青緑透過フィルタ

    駿河精機

    青緑透過フィルタ

    評価 0.0
    光学系構築に使用可能なカラーフィルタ。【特長】・カラーフィルタには4種類を用意。・紫外域より、近赤外域までのシャープカットフィルタ。・熱線吸収フィルタ。・紫外透過可視吸収フィルタ。・青フィルタ。【用途】・光学実験。
    通常価格(税別) : 8,560
    通常出荷日 : 3日目
  • 熱線吸収フィルタ S76-HA

    駿河精機

    熱線吸収フィルタ S76-HA

    評価 0.0
    スライドプロジェクトの照明等において発生する熱線(赤外線)を吸収するために用いられるフィルター。【特長】・可視域を透過し赤外域をカット。・カラーフィルタには4種類を用意。・紫外域より、近赤外域までのシャープカットフィルタ。・熱線吸収フィルタ。・紫外透過可視吸収フィルタ。・青フィルタ。【用途】・光学実験。
    通常価格(税別) : 5,740
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日

    ピンホール S71

      NDフィルタ(吸収型)

        ピンホール(枠無し)

          NDフィルタ(反射型)

            グレー標準反射板

              赤外線カットフィルタ S76-KG

                シャープカットフィルタ(可視)

                  シャープカットフィルタ(赤外)

                    赤色透過フィルタ S76-BG

                      UV透過フィルタ S76-UG

                        シャープカットフィルタ(紫外域用)

                          アズワン 回転式反射型可変NDフィルターホルダー

                            シャープカットフィルタ(近赤外域用)

                              シャープカットフィルタ(紫外)

                                ダイクロイックフィルタ S76

                                  シャープカットフィルタ(可視域用)

                                    青色透過フィルタ

                                      精密ピンホール・スリット

                                        紫外透過可視吸収フィルタ S76-U

                                          青緑透過フィルタ

                                            熱線吸収フィルタ S76-HA

                                            メーカー

                                            駿河精機

                                            駿河精機

                                            駿河精機

                                            駿河精機

                                            中央精機

                                            駿河精機

                                            駿河精機

                                            駿河精機

                                            駿河精機

                                            駿河精機

                                            駿河精機

                                            アズワン

                                            駿河精機

                                            駿河精機

                                            駿河精機

                                            駿河精機

                                            駿河精機

                                            シグマ光機

                                            駿河精機

                                            駿河精機

                                            駿河精機

                                            シリーズ名

                                            ピンホール S71

                                            NDフィルタ(吸収型)

                                            ピンホール(枠無し)

                                            NDフィルタ(反射型)

                                            グレー標準反射板

                                            赤外線カットフィルタ S76-KG

                                            シャープカットフィルタ(可視)

                                            シャープカットフィルタ(赤外)

                                            赤色透過フィルタ S76-BG

                                            UV透過フィルタ S76-UG

                                            シャープカットフィルタ(紫外域用)

                                            アズワン 回転式反射型可変NDフィルターホルダー

                                            シャープカットフィルタ(近赤外域用)

                                            シャープカットフィルタ(紫外)

                                            ダイクロイックフィルタ S76

                                            シャープカットフィルタ(可視域用)

                                            青色透過フィルタ

                                            精密ピンホール・スリット

                                            紫外透過可視吸収フィルタ S76-U

                                            青緑透過フィルタ

                                            熱線吸収フィルタ S76-HA

                                            通常価格
                                            (税別)

                                            12,350円

                                            2,226円

                                            • 数量別スライド値引

                                            10,590円

                                            4,168円

                                            • 数量別スライド値引

                                            11,899円

                                            • 数量別スライド値引

                                            6,790円

                                            6,530円

                                            6,530円

                                            8,740円

                                            15,000円

                                            5,740円

                                            74,970円

                                            • 数量別スライド値引

                                            11,470円

                                            6,530円

                                            21,180円

                                            5,120円

                                            7,500円

                                            14,000円

                                            11,470円

                                            8,560円

                                            5,740円

                                            通常出荷日 3日目 3日目 3日目 3日目 7日目 在庫品1日目~
                                            一部当日出荷可能
                                            3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 19日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 15日目~ 3日目 3日目 3日目
                                            1. 1

                                            光学フィルタに関連するカテゴリ

                                            光学フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                            光学フィルタに関連する通販・販売特集