(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
ミスミ
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 | 3 ~ 16 | - | - | - | R(管用テーパおねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 370円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルボ | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 | 3 ~ 16 | - | - | - | R(管用テーパおねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 730円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
アソー
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 / インチ 同径 | 4 ~ 15 | 6.35 ~ 19.05 | - | - | R(管用テーパおねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 206円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔管 差し込み式 | メートル 同径 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 590円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連部品 | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 280円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
アソー
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 / インチ 同径 | 6 ~ 15 | 6.35 ~ 19.05 | - | - | R(管用テーパおねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 268円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミヤコ
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 / インチ 同径 | 3 ~ 15 | 6.35 ~ 22.22 | - | - | R(管用テーパおねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 477円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
オンダ製作所
銅管用継手 φ8・φ10用ジョイント(直径8mm・10mm)樹脂製スリーブ
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 | 8 ~ 10 | - | - | - | R(管用テーパおねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 494円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
ミスミ
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 | 3 ~ 12 | - | - | - | Rc(管用テーパめねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 730円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
コーヨー
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 / インチ 同径 | 3 ~ 12 | 3.18 ~ 9.52 | - | - | R(管用テーパおねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 318円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
イハラサイエンス
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 | 4 ~ 10 | - | - | - | R(管用テーパおねじ) | 1/4B(8A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 582円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
アソー
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルボ | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 / インチ 同径 | 4 ~ 15 | 6.35 ~ 19.05 | - | - | R(管用テーパおねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 409円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミヤコ
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルボ | 管⇔管 溶接式 | インチ 同径 | - | 28.58 ~ 34.92 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 751円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
イハラサイエンス
銅管用継手&バルブ B-1形銅管用くい込み継手 コネクタ(おす)
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 | 6 ~ 10 | - | - | - | R(管用テーパおねじ) | 1/4B(8A) ~ 1/8B(6A) |
通常価格(税別) : | 377円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミヤコ
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連部品 | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 114円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
フジトク
銅管用 B型くい込継手 PF型 STRAIGHT THREAD CONNECTOR
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 | 6 ~ 25 | - | - | - | G(管用平行おねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 721円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
ミスミ
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 | 6 ~ 10 | - | - | - | R(管用テーパおねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 520円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
フジトク
銅管用 B型くい込継手 GC型 MALE CONNECTOR
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 | 4 ~ 35 | - | - | - | R(管用テーパおねじ) | 1 1/4B(32A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 501円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連部品 | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 210円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 | 3 ~ 12 | - | - | - | G(管用平行おねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 760円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
ミスミ
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルボ | 管⇔管 差し込み式 | メートル 同径 | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 910円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
アソー
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連部品 | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 43円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミヤコ
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔管 溶接式 | インチ 同径 / インチ 異径 | - | 15.88 ~ 22.22 | - | 12.7 | - | - |
通常価格(税別) : | 138円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
東洋フィッティング
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 差し込み式 | インチ 同径 | - | 15.88 ~ 22.22 | - | - | R(管用テーパおねじ) / G(管用平行おねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/4B(20A) |
通常価格(税別) : | 1,846円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目~ |
ミスミ
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティー | 管⇔管 差し込み式 | メートル 同径 | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 1,250円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
SIN LING(シンリン)
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 / インチ 同径 | 4 ~ 15 | 4.77 ~ 27.2 | - | - | R(管用テーパおねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 180円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目~ |
ミスミ
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルボ | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 | 6 ~ 10 | - | - | - | R(管用テーパおねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 960円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
SIN LING(シンリン)
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ねじ⇔ねじ | インチ 同径 | - | 4.77 ~ 27.2 | - | - | Rc(管用テーパめねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 134円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目~ |
アソー
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔管 差し込み式 | メートル 異径 / インチ 異径 / メートル⇔インチ | 6 ~ 15 | 6.35 ~ 12.7 | 8 ~ 15 | 6.35 ~ 15.88 | - | - |
通常価格(税別) : | 475円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
オンダ製作所
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連部品 | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 315円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
アソー
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 / インチ 同径 | 4 ~ 15 | 6.35 ~ 15.88 | - | - | Rc(管用テーパめねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 355円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
フジトク
銅管用 B1型くい込継手 GC型 B1 MALE CONNECTOR
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 | 4 ~ 25 | - | - | - | R(管用テーパおねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 271円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミヤコ
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルボ | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 / インチ 同径 | 6 ~ 15 | 6.35 ~ 22.22 | - | - | R(管用テーパおねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 748円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目~ |
フジトク
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔管 差し込み式 | メートル 同径 / インチ 同径 | 4 ~ 40 | 6.35 ~ 22.23 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 620円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
アソー
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔管 差し込み式 | メートル 同径 / インチ 同径 | 4 ~ 15 | 6.35 ~ 19.05 | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 303円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
フジキン
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 | 6 ~ 12 | - | - | - | R(管用テーパおねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 507円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
ミスミ
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連部品 | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 340円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
オンダ製作所
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 溶接式 | インチ 同径 | - | 12.7 ~ 22.22 | - | - | Rc(管用テーパめねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/4B(20A) |
通常価格(税別) : | 579円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
アソー
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 / インチ 同径 | 6 ~ 15 | 6.35 ~ 15.88 | - | - | Rc(管用テーパめねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 458円~ |
---|---|
特別価格 | |
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
オンダ製作所
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 溶接式 | インチ 同径 | - | 12.7 ~ 15.88 | - | - | R(管用テーパおねじ) | 1/2B(15A) |
通常価格(税別) : | 436円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
フジトク
銅管用 B型くい込継手 GS-1 FEMAL CONNECTOR
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 | 6 ~ 30 | - | - | - | Rc(管用テーパめねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 1,214円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
SIN LING(シンリン)
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 / インチ 同径 | 4 ~ 15 | 4.77 ~ 21.7 | - | - | Rc(管用テーパめねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 148円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目~ |
イハラサイエンス
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルボ | 管⇔ねじ 差し込み式 | メートル 同径 | 10 | - | - | - | R(管用テーパおねじ) | 1/4B(8A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 2,051円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
SIN LING(シンリン)
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ねじ⇔ねじ | インチ 同径 | - | 7.94 ~ 27.2 | - | - | R(管用テーパおねじ) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) |
通常価格(税別) : | 151円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目~ |
ミスミ
種類 | 接続種類 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M)(mm) | 適用管外径1 (inch) | 適用管外径2 (M)(mm) | 適用管外径2 (inch) | 接続ねじの種類 1 | ねじの呼び 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連部品 | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 340円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
CAD |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
種類 |
接続種類 |
適用管サイズ 規格 |
適用管外径1 (M)(mm) |
適用管外径1 (inch) |
適用管外径2 (M)(mm) |
適用管外径2 (inch) |
接続ねじの種類 1 |
ねじの呼び 1 |
接続ねじの種類 2 |
ねじの呼び 2 |
材質 |
最高使用圧力区分(MPa) |
使用流体 |
関連部品種類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ミスミ | ミスミ | アソー | ミスミ | ミスミ | アソー | ミヤコ | オンダ製作所 | ミスミ | コーヨー | イハラサイエンス | アソー | ミヤコ | イハラサイエンス | ミヤコ | フジトク | ミスミ | フジトク | ミスミ | ミスミ | ミスミ | アソー | ミヤコ | 東洋フィッティング | ミスミ | SIN LING(シンリン) | ミスミ | SIN LING(シンリン) | アソー | オンダ製作所 | アソー | フジトク | ミヤコ | フジトク | アソー | フジキン | ミスミ | オンダ製作所 | アソー | オンダ製作所 | フジトク | SIN LING(シンリン) | イハラサイエンス | SIN LING(シンリン) | ミスミ |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 370円~ | 730円~
| 206円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 590円~
| 280円~
| 268円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 477円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 494円~
| 730円~
| 318円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 582円~ | 409円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 751円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 377円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 114円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 721円~
| 520円~
| 501円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 210円~
| 760円~
| 910円~
| 43円~
| 138円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 1,846円~
| 1,250円~
| 180円~ | 960円~
| 134円~ | 475円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 315円
| 355円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 271円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 748円~
| 620円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 303円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 507円~ | 340円~
| 579円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで | 458円~ 特別価格 SALE 2025/03/31まで
| 436円 | 1,214円~ | 148円~ | 2,051円~ | 151円~ | 340円
|
通常出荷日 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 4日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 4日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 5日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 8日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 8日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 5日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 4日目 | 2日目~ | 5日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 8日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
種類 | ストレート | エルボ | ストレート | ストレート | 関連部品 | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | エルボ | エルボ | ストレート | 関連部品 | ストレート | ストレート | ストレート | 関連部品 | ストレート | エルボ | 関連部品 | ストレート | ストレート | ティー | ストレート | エルボ | ストレート | ストレート | 関連部品 | ストレート | ストレート | エルボ | ストレート | ストレート | ストレート | 関連部品 | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | エルボ | ストレート | 関連部品 |
接続種類 | 管⇔ねじ 差し込み式 | 管⇔ねじ 差し込み式 | 管⇔ねじ 差し込み式 | 管⇔管 差し込み式 | - | 管⇔ねじ 差し込み式 | 管⇔ねじ 差し込み式 | 管⇔ねじ 差し込み式 | 管⇔ねじ 差し込み式 | 管⇔ねじ 差し込み式 | 管⇔ねじ 差し込み式 | 管⇔ねじ 差し込み式 | 管⇔管 溶接式 | 管⇔ねじ 差し込み式 | - | 管⇔ねじ 差し込み式 | 管⇔ねじ 差し込み式 | 管⇔ねじ 差し込み式 | - | 管⇔ねじ 差し込み式 | 管⇔管 差し込み式 | - | 管⇔管 溶接式 | 管⇔ねじ 差し込み式 | 管⇔管 差し込み式 | 管⇔ねじ 差し込み式 | 管⇔ねじ 差し込み式 | ねじ⇔ねじ | 管⇔管 差し込み式 | - | 管⇔ねじ 差し込み式 | 管⇔ねじ 差し込み式 | 管⇔ねじ 差し込み式 | 管⇔管 差し込み式 | 管⇔管 差し込み式 | 管⇔ねじ 差し込み式 | - | 管⇔ねじ 溶接式 | 管⇔ねじ 差し込み式 | 管⇔ねじ 溶接式 | 管⇔ねじ 差し込み式 | 管⇔ねじ 差し込み式 | 管⇔ねじ 差し込み式 | ねじ⇔ねじ | - |
適用管サイズ 規格 | メートル 同径 | メートル 同径 | メートル 同径 / インチ 同径 | メートル 同径 | - | メートル 同径 / インチ 同径 | メートル 同径 / インチ 同径 | メートル 同径 | メートル 同径 | メートル 同径 / インチ 同径 | メートル 同径 | メートル 同径 / インチ 同径 | インチ 同径 | メートル 同径 | - | メートル 同径 | メートル 同径 | メートル 同径 | - | メートル 同径 | メートル 同径 | - | インチ 同径 / インチ 異径 | インチ 同径 | メートル 同径 | メートル 同径 / インチ 同径 | メートル 同径 | インチ 同径 | メートル 異径 / インチ 異径 / メートル⇔インチ | - | メートル 同径 / インチ 同径 | メートル 同径 | メートル 同径 / インチ 同径 | メートル 同径 / インチ 同径 | メートル 同径 / インチ 同径 | メートル 同径 | - | インチ 同径 | メートル 同径 / インチ 同径 | インチ 同径 | メートル 同径 | メートル 同径 / インチ 同径 | メートル 同径 | インチ 同径 | - |
適用管外径1 (M)(mm) | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 4 ~ 15 | 3 ~ 16 | - | 6 ~ 15 | 3 ~ 15 | 8 ~ 10 | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 15 | - | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 25 | 6 ~ 10 | 4 ~ 35 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 16 | - | - | - | 3 ~ 12 | 4 ~ 15 | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 15 | - | 4 ~ 15 | 4 ~ 25 | 6 ~ 15 | 4 ~ 40 | 4 ~ 15 | 6 ~ 12 | - | - | 6 ~ 15 | - | 6 ~ 30 | 4 ~ 15 | 10 | - | - |
適用管外径1 (inch) | - | - | 6.35 ~ 19.05 | - | - | 6.35 ~ 19.05 | 6.35 ~ 22.22 | - | - | 3.18 ~ 9.52 | - | 6.35 ~ 19.05 | 28.58 ~ 34.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.88 ~ 22.22 | 15.88 ~ 22.22 | - | 4.77 ~ 27.2 | - | 4.77 ~ 27.2 | 6.35 ~ 12.7 | - | 6.35 ~ 15.88 | - | 6.35 ~ 22.22 | 6.35 ~ 22.23 | 6.35 ~ 19.05 | - | - | 12.7 ~ 22.22 | 6.35 ~ 15.88 | 12.7 ~ 15.88 | - | 4.77 ~ 21.7 | - | 7.94 ~ 27.2 | - |
適用管外径2 (M)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
適用管外径2 (inch) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | 6.35 ~ 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
接続ねじの種類 1 | R(管用テーパおねじ) | R(管用テーパおねじ) | R(管用テーパおねじ) | - | - | R(管用テーパおねじ) | R(管用テーパおねじ) | R(管用テーパおねじ) | Rc(管用テーパめねじ) | R(管用テーパおねじ) | R(管用テーパおねじ) | R(管用テーパおねじ) | - | R(管用テーパおねじ) | - | G(管用平行おねじ) | R(管用テーパおねじ) | R(管用テーパおねじ) | - | G(管用平行おねじ) | - | - | - | R(管用テーパおねじ) / G(管用平行おねじ) | - | R(管用テーパおねじ) | R(管用テーパおねじ) | Rc(管用テーパめねじ) | - | - | Rc(管用テーパめねじ) | R(管用テーパおねじ) | R(管用テーパおねじ) | - | - | R(管用テーパおねじ) | - | Rc(管用テーパめねじ) | Rc(管用テーパめねじ) | R(管用テーパおねじ) | Rc(管用テーパめねじ) | Rc(管用テーパめねじ) | R(管用テーパおねじ) | R(管用テーパおねじ) | - |
ねじの呼び 1 | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | - | - | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | 1/4B(8A) ~ 3/8B(10A) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | - | 1/4B(8A) ~ 1/8B(6A) | - | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | 1 1/4B(32A) ~ 3/8B(10A) | - | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | - | - | - | 1/2B(15A) ~ 3/4B(20A) | - | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | - | - | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | - | - | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | - | 1/2B(15A) ~ 3/4B(20A) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | 1/4B(8A) ~ 3/8B(10A) | 1/2B(15A) ~ 3/8B(10A) | - |
接続ねじの種類 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | G(管用平行めねじ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNF(ユニファイ細目おねじ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNF(ユニファイ細目おねじ) | - |
ねじの呼び 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 ~ 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 1/16x14 ~ 9/16x18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 1/16x14 ~ 9/16x18 | - |
材質 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 銅 | 銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 銅 | 黄銅 | 銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 | 黄銅 |
最高使用圧力区分(MPa) | 2.0~7.0MPa | 2.0~7.0MPa | 2.0~7.0MPa | 2.0~7.0MPa | - | 2.0~7.0MPa | 2.0~7.0MPa | 2.0MPa以下 | 2.0~7.0MPa | 2.0~7.0MPa | 7.0MPa以上 | 2.0~7.0MPa | 2.0MPa以下 | 2.0~7.0MPa | - | 7.0MPa以上 | 2.0~7.0MPa | 7.0MPa以上 | - | 2.0~7.0MPa | 2.0~7.0MPa | - | 2.0MPa以下 | 2.0MPa以下 | 2.0~7.0MPa | 7.0MPa以上 | 2.0~7.0MPa | - | 2.0~7.0MPa | - | 2.0~7.0MPa | 2.0~7.0MPa | 2.0~7.0MPa | 7.0MPa以上 | 2.0~7.0MPa | 2.0MPa以下 / 2.0~7.0MPa | - | 2.0MPa以下 | 2.0~7.0MPa | 2.0MPa以下 | 7.0MPa以上 | 7.0MPa以上 | 7.0MPa以上 | 2.0~7.0MPa / 7.0MPa以上 | - |
使用流体 | 水 / 空気 / 油 | 水 / 空気 / 油 | 水 / 空気 / ガス / 油 | 水 / 空気 / 油 | - | 水 / 空気 / ガス / 油 | 水 / 油 | 油 | 水 / 空気 / 油 | - | 油 | 水 / 空気 / ガス / 油 | 水 | 油 | - | 水 / 空気 / 油 | 水 / 空気 / 油 | 水 / 空気 / 油 | - | 水 / 空気 / 油 | 水 / 空気 / 油 | - | 水 | 水 | 水 / 空気 / 油 | 水 / 空気 / 油 | 水 / 空気 / 油 | 水 / 空気 / 油 | 水 / 空気 / ガス / 油 | - | 水 / 空気 / ガス / 油 | 水 / 空気 / 油 | 水 / 空気 / 油 | 水 / 空気 / 油 | 水 / 空気 / ガス / 油 | 水 / 空気 / ガス / 油 | - | 水 / 空気 / 油 | 水 / 空気 / ガス / 油 | 水 / 空気 / 油 | 水 / 空気 / 油 | 水 / 空気 / 油 | 油 | 水 / 空気 / 油 | - |
関連部品種類 | - | - | - | - | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | リング | - | - | - | ナット | - | - | リング | - | - | - | - | - | - | - | ナット | - | - | - | - | - | - | ナット | - | - | - | - | - | - | - | インサート |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針