(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明樹脂丸棒・パイプ

素材(金属・樹脂・その他)の商品検索方法が新しくなりました

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 透明樹脂パイプ

    ミスミ

    透明樹脂パイプ

    評価 0.0
    【標準大口対応】21本から100本は、お見積り不要で15%値引き。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 種類
    RoHS対応(10物質) パイプ
    通常出荷日 : 4日目
  • 樹脂ロッド

    ミスミ

    樹脂ロッド

    評価 0.0
    【標準大口対応】21本から100本は、お見積り不要で15%値引き。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 種類
    RoHS対応(10物質) 丸棒
    通常出荷日 : 4日目
  • 光 アクリル円柱 50丸×200mm

    • 数量スライド割引

    光 アクリル円柱 50丸×200mm

    評価 0.0
    【特長】・樹脂の中で透明性が高く、ガラスと比較し耐衝撃性に優れています。【用途】・機械や機器の部品・補強など。【商品仕様】・外径(mm):50・色:透明・長さ(mm):200・使用温度範囲(℃):0~70・色(mm):透明・JANコード:4977720888590・トラスココード:835-9745・質量:468g【材質/仕上】・アクリル
    環境対応 種類
    - 丸棒
    通常価格(税別) : 8,153
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
環境対応
種類

    透明樹脂パイプ

      樹脂ロッド

        光 アクリル円柱 50丸×200mm

        メーカー

        ミスミ

        ミスミ

        シリーズ名

        透明樹脂パイプ

        樹脂ロッド

        光 アクリル円柱 50丸×200mm

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        通常価格
        (税別)

        -

        -

        8,153円

        • 数量別スライド値引
        通常出荷日 4日目 4日目 1日目
        環境対応RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)-
        種類パイプ丸棒丸棒
        1. 1

        透明樹脂丸棒・パイプに関連するカテゴリ

        透明樹脂丸棒・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        透明樹脂丸棒・パイプに関連する通販・販売特集