(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイント

クリーン洗浄品

表示件数:
並び替え:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 15
  7. 次へ

Loading...

  • 【クリーン洗浄品】メタル・ジョイント T字・4方向

    • おすすめ
    • 精密洗浄
    • 数量スライド割引
    • 電解研磨+精密洗浄
    • 脱脂洗浄

    ミスミ

    【クリーン洗浄品】メタル・ジョイント T字・4方向

    評価 0.0
    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式 ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□ ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□ ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□ 商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別 SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程 バッテリー組立後工程 SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程 液晶関連組立後工程 車載カメラ組立工程 SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) 半導体前工程 液晶成膜工程 有機EL前工程 ■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。【特長】クランプ式ボルト締めタイプ。十字型を中心に様々な形状がございます。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) クリーン洗浄 メタルジョイント 27.5 十字型 / T型 / 四方 / 五方 / 六方 通しあり スチール / ステンレス 脱脂洗浄 / 精密洗浄
    通常価格(税別) : 840円~
    通常出荷日 : 3日目
  • GFJマルチコネクタインナー型

    • 数量スライド割引

    SUS

    GFJマルチコネクタインナー型

    評価 0.0
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 【特長】 ・見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています ・耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです(GFJ-256G) ・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 T型 通しあり アルミニウム -
    通常価格(税別) : 358円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • メタル・ジョイント T字・十字・5方向

    ミスミ

    メタル・ジョイント T字・十字・5方向

    評価 0.0
    【特長】クランプ式ボルト締めタイプ。十字型を中心に様々な形状がございます。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし メタルジョイント 27.5 十字型 / T型 / 四方 / 五方 / 六方 / 交差 通しあり スチール / ステンレス -
    通常価格(税別) : 334円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ファクトリーフレーム用ジョイント No.6~10

    ミスミ

    ファクトリーフレーム用ジョイント No.6~10

    評価 0.0
    【特長】・ファクトリーフレーム用ジョイントです。【材質】・ADC12です。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし メタルジョイント 28 L型 / T型 / 平行 / ブラケット 通しあり / つなぎのみ アルミニウム -
    通常価格(税別) : 305円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ

    矢崎化工

    Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ

    評価 0.0
    組立分解ができるメタルジョイントです。【材質】スチール【固定方法】クランプ式ボルト締め
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 十字型 / T型 / 六方 / 平行 / 交差 / 角度付 通しあり スチール -
    通常価格(税別) : 714円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ステンレスパイプフレーム用ジョイント

    ミスミ

    ステンレスパイプフレーム用ジョイント

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製のパイプフレーム用ジョイントです。適用パイプ径(φ)は、27.2です。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし メタルジョイント 27.2 十字型 / T型 / 四方 / 五方 / 六方 / 交差 / 角度付 通しあり スチール -
    通常価格(税別) : 334円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マルチコネクタアウター型

    • 数量スライド割引

    SUS

    マルチコネクタアウター型

    評価 0.0
    ボルト1本を締めるだけでフレームの連結が可能なメタルジョイント。【特長】・90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です・くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止することができます(下穴をあける際はΦ3.5推奨)(型番:GFJ-000C)・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 T型 通しあり アルミニウム -
    通常価格(税別) : 310円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • GF-SFコネクタ/ロング

    • 数量スライド割引

    SUS

    GF-SFコネクタ/ロング

    評価 0.0
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なメタルジョイント。【特長】・グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツ。・材質 : アルミ押出材(GF-SFコネクタ)、アルミ押出材、ボルト・ナット部 : 鉄(GF-SFコネクタロング)。・コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能。【用途】・グリーンフレームとSFフレームを連結する際に便利。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 T型 つなぎのみ アルミニウム -
    通常価格(税別) : 250円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント 枠つなぎ・パイプつなぎタイプ

    • 数量スライド割引

    矢崎化工

    Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント 枠つなぎ・パイプつなぎタイプ

    評価 0.0
    プラスチックジョイントは、イレクター専用のサンアロー接着液による接着固定式の軽くて丈夫な組立素材です。
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - プラスチックジョイント 28 十字型 / ストレート / T型 / 五方 通しあり / つなぎのみ 樹脂 -
    通常価格(税別) : 197円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ファクトリーフレーム用ジョイント No.1~5

    ミスミ

    ファクトリーフレーム用ジョイント No.1~5

    評価 0.0
    【特長】・ファクトリーフレーム用のジョイントです・適用パイプ径(φ),(□)は、28です。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし メタルジョイント 28 十字型 / T型 / 四方 / 交差 / 角度付 通しあり アルミニウム -
    通常価格(税別) : 257円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • クロスコネクタ/クロスコネクタハード

    • 数量スライド割引

    SUS

    クロスコネクタ/クロスコネクタハード

    評価 0.0
    SUS製グリーンフレームのパーツ。【特長】・フレーム同士を直角に立体交差するアイテム。・フレーム同士のピッチは15mmになるため、ダブルコネクタとの併用も可能。・外形寸法・すべり荷重・モーメント荷重の変更はない。【用途】・フレームをクロスさせて連結する場合に便利。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 交差 通しあり アルミニウム -
    通常価格(税別) : 486円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • プラスチック・ジョイント L型

    • 納期短縮

    ミスミ

    プラスチック・ジョイント L型

    評価 0.0
    安価で軽量なプラスチックタイプのジョイントです。L型を中心に様々な形状がございます。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし プラスチックジョイント 27.5 L型 / 三方 / 四方 通しあり / つなぎのみ 樹脂 -
    通常価格(税別) : 152円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • Φ28アルミパイプフレーム用インナーシングルジョイント

    ミスミ

    Φ28アルミパイプフレーム用インナーシングルジョイント

    評価 0.0
    【特長】・アルミパイプフレーム用のインナージョイントです・適用パイプ径(φ)は、28です。・見た目を重視したい場合や、ホイールコンベヤを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし メタルジョイント 28 T型 つなぎのみ アルミニウム -
    通常価格(税別) : 193
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フリーコネクタインナー型

    SUS

    フリーコネクタインナー型

    評価 0.0
    グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。【特長】・フレームの外寸と同じサイズ。・フレームの取り付け角度を自由に決定可能。・ボルトを締めることで固定。【用途】・面組みしたフレームに梁材として連結し補強する際などに最適。
    CAD :
    3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 角度付 通しあり アルミニウム -
    通常価格(税別) : 885円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ファクトリーフレーム用ジョイント No.11~15

    ミスミ

    ファクトリーフレーム用ジョイント No.11~15

    評価 0.0
    【特長】・ファクトリーフレーム用ジョイントです。【材質】・ADC12です。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし メタルジョイント 28 L型 / ストレート / 三方 / 角度付 / コーナーサポート 通しあり / つなぎのみ アルミニウム -
    通常価格(税別) : 222円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マルチコネクタインナー型2

    • 数量スライド割引

    SUS

    マルチコネクタインナー型2

    評価 0.0
    【特長】・側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。側面にもコネクタの取り付けが可能です。・GF-G(43mm)フレームにもグリップが可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 T型 通しあり アルミニウム -
    通常価格(税別) : 438
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フットコネクタM12

    • 数量スライド割引

    SUS

    フットコネクタM12

    評価 0.0
    M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取り付け用に使用するプラスチックジョイント。【特長】・SUS製グリーンフレームのパーツ。・M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターを取り付ける際の必須アイテム。【用途】・M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取り付けに便利。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - プラスチックジョイント 28 スタンド つなぎのみ 樹脂 -
    通常価格(税別) : 401円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ポイントコネクタ

    • 数量スライド割引

    SUS

    ポイントコネクタ

    評価 0.0
    SUS製グリーンフレームのパーツ。【特長】・90°連結の補強アイテム。価格もリーズナブルで手軽に追加できる。【用途】・90°の連結部の補強に便利。
    CAD :
    3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 コーナーサポート 通しあり アルミニウム -
    通常価格(税別) : 374円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • パイプスタンド GFNシリーズ

    SUS

    パイプスタンド GFNシリーズ

    評価 0.0
    グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ【特長】・フレームを床などに固定する場合にご使用ください。・材質:SPHC、SPCC・質量:GFN-E15:285g、GFN-E27:297g、GFN-E28:372g、GFN-E29:227g
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 スタンド つなぎのみ スチール -
    通常価格(税別) : 994円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント 板の取付・壁面固定タイプ

    • 数量スライド割引

    矢崎化工

    Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント 板の取付・壁面固定タイプ

    評価 0.0
    イレクター専用のサンアロー接着液による接着固定式の軽くて丈夫な組立素材です。
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - プラスチックジョイント 28 ストレート / スタンド / ブラケット 通しあり / つなぎのみ 樹脂 -
    通常価格(税別) : 100円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント コーナータイプ

    • 数量スライド割引

    矢崎化工

    Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント コーナータイプ

    評価 0.0
    イレクター専用のサンアロー接着液による接着固定式の軽くて丈夫な組立素材です。
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - プラスチックジョイント 28 L型 / 三方 / 角度付 つなぎのみ 樹脂 -
    通常価格(税別) : 248円~
    通常出荷日 : 4日目
  • φ28メタルジョイント HJ-1・HJ-1 NI(パイプ径28mm)

    矢崎化工

    φ28メタルジョイント HJ-1・HJ-1 NI(パイプ径28mm)

    評価 0.0
    【特長】・イレクター部品。・組み立て・分解が簡単!・さまざまな連結に対応。・メタルジョイントはボルトとナットによる締め付け固定式のジョイント。・組み立て・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品。・ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使用。【用途】・枠のつなぎに使用。
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 T型 通しあり スチール -
    通常価格(税別) : 438
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • GF-SFコネクタS

    • 数量スライド割引

    SUS

    GF-SFコネクタS

    評価 0.0
    グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ【特長】・グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツ。・ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタ。・材質 : アルミ押出材、ボルト・ナット部 : 鉄
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 19 ブラケット 通しあり アルミニウム -
    通常価格(税別) : 215円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • コネクタピースフラットM5/M6

    • 数量スライド割引

    SUS

    コネクタピースフラットM5/M6

    評価 0.0
    【特長】・パネルや作業ボードをフレームに取りつけるためのパーツです・パネル取り付け後も、位置の調整が可能です・上下どちら側からでもパネルを固定できます・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 ブラケット 通しあり アルミニウム -
    通常価格(税別) : 252
    通常出荷日 : 4日目
  • ダブルコネクタP15

    • 数量スライド割引

    SUS

    ダブルコネクタP15

    評価 0.0
    【特長】・クロスコネクタと併用が可能なダブルコネクタ。・これまで複数使用していた個所への取り付けを集約し、組立性を向上できます。・取り付けボルトの出っ張りもなく、フレーム外寸内に納まるスリムタイプ。・クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併用できます。【用途】・フレームを並べて連結するのに最適。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 平行 通しあり アルミニウム -
    通常価格(税別) : 351円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • メタル・ジョイント T字・平行

    ミスミ

    メタル・ジョイント T字・平行

    評価 0.0
    【特長】クランプ式ボルト締めタイプ。L型を中心に様々な形状がございます。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし メタルジョイント 27.5 T型 / 四方 / 平行 / 角度付 / ブラケット 通しあり スチール -
    通常価格(税別) : 398円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • パイプクランプ PC-E

    • 数量スライド割引

    TMEHジャパン

    パイプクランプ PC-E

    評価 0.0
    パイプにパネルなどを固定する際に最適なクランプ。【特長】・パネルなどにPC-Eをスクリュで固定し、パイプにはめ込んで使用。・パネル以外でもPC-Eを取り付ければパイプに脱着可能。【用途】・パイプラックにパネルや表示類などを取り付けたいときに最適。
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 ブラケット 通しあり ステンレス -
    通常価格(税別) : 182
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マルチコネクタインナー型S

    • 数量スライド割引

    SUS

    マルチコネクタインナー型S

    評価 0.0
    グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタフレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタ。【特長】・より軽量に、フレームを連結可能。・マルチコネクタインナー型S 材質 : ステンレス、質量 : 40g。・マルチコネクタインナー型SADC 材質 : アルミダイカスト、ボルト・ナット部 : 鉄、質量 : 19g
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 19 T型 通しあり アルミニウム -
    通常価格(税別) : 214
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • メタルジョイントセット品 GA-1S

    • 数量スライド割引

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-1S

    評価 0.0
    パイプを直角にジョイントするベーシックジョイント。【特長】・六角レンチで誰でも簡単に締結できる。・ジョイント内側のパイプ接触部にエンボス加工が施してあり、表面の堅い裸材パイプでも高い保持力を示す。・表面処理加工はBK、WZ、NI、PIの4種類あり、用途に合わせて選択できる。【用途】・生産現場の改善ツールとして活躍する。
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 T型 通しあり スチール -
    通常価格(税別) : 397円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • アングルコネクタインナー型

    • 数量スライド割引

    SUS

    アングルコネクタインナー型

    評価 0.0
    グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ【特長】・90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えるメタルジョイント。・SUS製グリーンフレームのパーツ。・90°のL型コーナーの連結がフレームの外寸と同じサイズで行える。
    CAD :
    3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 L型 つなぎのみ アルミニウム -
    通常価格(税別) : 636円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-1シリーズ

    スペーシア

    パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-1シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・ボルトとナットによる締め付け固定方式のメタルジョイントです。・固定力に優れ、組み立て・分解が自由自在です。
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 27.5 T型 通しあり スチール -
    通常価格(税別) : 401円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マルチコネクタインナー型R

    • 数量スライド割引

    SUS

    マルチコネクタインナー型R

    評価 0.0
    フレームを任意の向きで回転させ固定可能なメタルジョイント。【特長】・SUS製グリーンフレームのパーツ。・フレームのツメの位置に注目。・インナー型Rではフレームを回転させて任意の位置で固定可能。・ノブボルト付は工具レスで使用できるノブボルトがセットになっており位置調整が簡単に行えます。【用途】・シューターの傾斜など角度をつけてフレームを連結したいときに最適。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 T型 通しあり アルミニウム -
    通常価格(税別) : 406円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • アングルコネクタアウター型

    • 数量スライド割引

    SUS

    アングルコネクタアウター型

    評価 0.0
    グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。【特長】・グレー塗装品は、耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたもの。【用途】・90°のL型コーナーの連結に最適。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 L型 つなぎのみ アルミニウム -
    通常価格(税別) : 499円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • Φ28アルミパイプフレーム用アウターサポートジョイント

    ミスミ

    Φ28アルミパイプフレーム用アウターサポートジョイント

    評価 0.0
    【特長】・アルミパイプフレーム用のアウタージョイントです・適用パイプ径(Φ)は、28です。底面を固定する部材は別途ご用意ください
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) - メタルジョイント 28 スタンド つなぎのみ アルミニウム 洗浄無し
    通常価格(税別) : 806
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フォールディングコネクタ GFJ-E98

    SUS

    フォールディングコネクタ GFJ-E98

    評価 0.0
    【特長】・直線につないだNサイズのフレームを折りたたむことが出来るコネクタです・差し込み側の固定方式をゴムから金属に変更し耐久性が向上しました【用途】・折りたたみテーブルなどのほか、からくりのリンク部品として
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 取付 - アルミニウム -
    通常価格(税別) : 1,424
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • プラスチック・ジョイント T型

    • 納期短縮

    ミスミ

    プラスチック・ジョイント T型

    評価 0.0
    安価で軽量なプラスチックタイプのジョイントです。T型を中心に様々な形状がございます。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし プラスチックジョイント 27.5 十字型 / T型 / 四方 / 五方 通しあり / つなぎのみ 樹脂 -
    通常価格(税別) : 152円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ボードホルダ

    • 数量スライド割引

    SUS

    ボードホルダ

    評価 0.0
    グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ【特長】・作業ボード等をフレームに取付けるためパーツのメタルジョイント。・取付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応可能。・材質 : アルミ押出材・質量 : 18g
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 ブラケット 通しあり アルミニウム -
    通常価格(税別) : 280
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スライドコネクタ

    SUS

    スライドコネクタ

    評価 0.0
    グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ【特長】・SUS製グリーンフレームのコネクタ。・ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少ない。・材質 : 本体部(アルミ押出材)、スライドブッシュ(樹脂)・質量 : GFJ-B28:35g、GFJ-B29:48g【用途】・回転せずにスライドさせたい箇所に便利。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 ストレート 通しあり アルミニウム -
    通常価格(税別) : 654円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ストレートコネクタ -アルミダイカスト-

    SUS

    ストレートコネクタ -アルミダイカスト-

    評価 0.0
    グリーンフレームを横に繋いで使うコネクタ。【特長】・フレームの端面同士を連結する場合に使用するコネクタ
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 19 ~ 28 ストレート 通しあり アルミニウム -
    通常価格(税別) : 647円~
    通常出荷日 : 4日目
  • アングルコネクタDX(3方向)

    SUS

    アングルコネクタDX(3方向)

    評価 0.0
    無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるメタルジョイント。【特長】・3方向の連結が可能。・材質 : アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ仕上・質量 : 226g【用途】・フレーム用コネクタとして便利。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 三方 つなぎのみ アルミニウム -
    通常価格(税別) : 771
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ヒンジコネクタ GFJ-A04

    SUS

    ヒンジコネクタ GFJ-A04

    評価 0.0
    回転・スライドの動きに対応するコネクタです。【特長】・SUS製グリーンフレームのコネクタ・フレーム上を横にスライドしたり、フレームを中心に回転させることが可能。・ダブルコネクタやクロスコネクタを用いれば直角・平行・立体交差などの連結も可能。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 ストレート 通しあり アルミニウム -
    通常価格(税別) : 654
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • φ28メタルジョイント HJ-2 ・HJ-2 NI(パイプ径28mm)

    矢崎化工

    φ28メタルジョイント HJ-2 ・HJ-2 NI(パイプ径28mm)

    評価 0.0
    【特長】・メタルジョイントはボルトとナットによる締め付け固定式のジョイントです。・組み立て・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。・ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使用です。【用途】・枠のつなぎに使用。
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 四方 通しあり スチール -
    通常価格(税別) : 810
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ポイントコネクタロング

    SUS

    ポイントコネクタロング

    評価 0.0
    より剛性をもった補強が可能な大型のポイントコネクタ。【特長】・マルチコネクタアウター型G(GFJ-014)と併用して使用可能・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です【用途】・フレーム用コネクタとして便利
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 角度付 通しあり アルミニウム -
    通常価格(税別) : 598
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ヒンジコネクタストッパハード

    SUS

    ヒンジコネクタストッパハード

    評価 0.0
    ヒンジコネクタストッパーの約2倍の耐荷重(750N)のストッパー。【特長】・材質:本体部(アルミダイカスト)、ピン(ステンレス)、ボルト・ナット(鉄)。・質量:GFJ-A61/GFJ-E45 33g、GFJ-E11 49g・SUS製グリーンフレームのパーツ。・ヒンジコネクタストッパーに対し約2倍の耐荷重(750N)。・振動に強く、フレームをキズ付けることなく取り付けできて、開閉式なので後付けも可能。・ノブボルト付は工具レスで使用できるノブボルトがセットになっており位置調整が簡単に行えます。【用途】・グリーンフレーム用ストッパーとして便利。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - メタルジョイント 28 ストレート 通しあり アルミニウム -
    通常価格(税別) : 642円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フットコネクタM8

    • 数量スライド割引

    SUS

    フットコネクタM8

    評価 0.0
    グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ【特長】・ABS樹脂製のプラスチックジョイント。・材質 : ABS樹脂・質量 : 12g・耐荷重 : 1,200N
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 適用パイプ径(φ),(□) ジョイント形状 接続形状 材質 洗浄方法
    - - プラスチックジョイント 28 スタンド つなぎのみ 樹脂 -
    通常価格(税別) : 372
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
環境対応
特性・用途
種類
適用パイプ径(φ),(□)
ジョイント形状
接続形状
材質
洗浄方法
  • おすすめ
  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄

【クリーン洗浄品】メタル・ジョイント T字・4方向

    GFJマルチコネクタインナー型

      メタル・ジョイント T字・十字・5方向

        ファクトリーフレーム用ジョイント No.6~10

          Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ

            ステンレスパイプフレーム用ジョイント

              マルチコネクタアウター型

                GF-SFコネクタ/ロング

                  Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント 枠つなぎ・パイプつなぎタイプ

                    ファクトリーフレーム用ジョイント No.1~5

                      クロスコネクタ/クロスコネクタハード

                      • 納期短縮

                      プラスチック・ジョイント L型

                        Φ28アルミパイプフレーム用インナーシングルジョイント

                          フリーコネクタインナー型

                            ファクトリーフレーム用ジョイント No.11~15

                              マルチコネクタインナー型2

                                フットコネクタM12

                                  ポイントコネクタ

                                    パイプスタンド GFNシリーズ

                                      Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント 板の取付・壁面固定タイプ

                                        Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント コーナータイプ

                                          φ28メタルジョイント HJ-1・HJ-1 NI(パイプ径28mm)

                                            GF-SFコネクタS

                                              コネクタピースフラットM5/M6

                                                ダブルコネクタP15

                                                  メタル・ジョイント T字・平行

                                                    パイプクランプ PC-E

                                                      マルチコネクタインナー型S

                                                        メタルジョイントセット品 GA-1S

                                                          アングルコネクタインナー型

                                                            パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-1シリーズ

                                                              マルチコネクタインナー型R

                                                                アングルコネクタアウター型

                                                                  Φ28アルミパイプフレーム用アウターサポートジョイント

                                                                    フォールディングコネクタ GFJ-E98

                                                                    • 納期短縮

                                                                    プラスチック・ジョイント T型

                                                                      ボードホルダ

                                                                        スライドコネクタ

                                                                          ストレートコネクタ -アルミダイカスト-

                                                                            アングルコネクタDX(3方向)

                                                                              ヒンジコネクタ GFJ-A04

                                                                                φ28メタルジョイント HJ-2 ・HJ-2 NI(パイプ径28mm)

                                                                                  ポイントコネクタロング

                                                                                    ヒンジコネクタストッパハード

                                                                                      フットコネクタM8

                                                                                      メーカー

                                                                                      ミスミ

                                                                                      SUS

                                                                                      ミスミ

                                                                                      ミスミ

                                                                                      矢崎化工

                                                                                      ミスミ

                                                                                      SUS

                                                                                      SUS

                                                                                      矢崎化工

                                                                                      ミスミ

                                                                                      SUS

                                                                                      ミスミ

                                                                                      ミスミ

                                                                                      SUS

                                                                                      ミスミ

                                                                                      SUS

                                                                                      SUS

                                                                                      SUS

                                                                                      SUS

                                                                                      矢崎化工

                                                                                      矢崎化工

                                                                                      矢崎化工

                                                                                      SUS

                                                                                      SUS

                                                                                      SUS

                                                                                      ミスミ

                                                                                      TMEHジャパン

                                                                                      SUS

                                                                                      TMEHジャパン

                                                                                      SUS

                                                                                      スペーシア

                                                                                      SUS

                                                                                      SUS

                                                                                      ミスミ

                                                                                      SUS

                                                                                      ミスミ

                                                                                      SUS

                                                                                      SUS

                                                                                      SUS

                                                                                      SUS

                                                                                      SUS

                                                                                      矢崎化工

                                                                                      SUS

                                                                                      SUS

                                                                                      SUS

                                                                                      シリーズ名

                                                                                      【クリーン洗浄品】メタル・ジョイント T字・4方向

                                                                                      GFJマルチコネクタインナー型

                                                                                      メタル・ジョイント T字・十字・5方向

                                                                                      ファクトリーフレーム用ジョイント No.6~10

                                                                                      Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント 中間タイプ

                                                                                      ステンレスパイプフレーム用ジョイント

                                                                                      マルチコネクタアウター型

                                                                                      GF-SFコネクタ/ロング

                                                                                      Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント 枠つなぎ・パイプつなぎタイプ

                                                                                      ファクトリーフレーム用ジョイント No.1~5

                                                                                      クロスコネクタ/クロスコネクタハード

                                                                                      プラスチック・ジョイント L型

                                                                                      Φ28アルミパイプフレーム用インナーシングルジョイント

                                                                                      フリーコネクタインナー型

                                                                                      ファクトリーフレーム用ジョイント No.11~15

                                                                                      マルチコネクタインナー型2

                                                                                      フットコネクタM12

                                                                                      ポイントコネクタ

                                                                                      パイプスタンド GFNシリーズ

                                                                                      Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント 板の取付・壁面固定タイプ

                                                                                      Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント コーナータイプ

                                                                                      φ28メタルジョイント HJ-1・HJ-1 NI(パイプ径28mm)

                                                                                      GF-SFコネクタS

                                                                                      コネクタピースフラットM5/M6

                                                                                      ダブルコネクタP15

                                                                                      メタル・ジョイント T字・平行

                                                                                      パイプクランプ PC-E

                                                                                      マルチコネクタインナー型S

                                                                                      メタルジョイントセット品 GA-1S

                                                                                      アングルコネクタインナー型

                                                                                      パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-1シリーズ

                                                                                      マルチコネクタインナー型R

                                                                                      アングルコネクタアウター型

                                                                                      Φ28アルミパイプフレーム用アウターサポートジョイント

                                                                                      フォールディングコネクタ GFJ-E98

                                                                                      プラスチック・ジョイント T型

                                                                                      ボードホルダ

                                                                                      スライドコネクタ

                                                                                      ストレートコネクタ -アルミダイカスト-

                                                                                      アングルコネクタDX(3方向)

                                                                                      ヒンジコネクタ GFJ-A04

                                                                                      φ28メタルジョイント HJ-2 ・HJ-2 NI(パイプ径28mm)

                                                                                      ポイントコネクタロング

                                                                                      ヒンジコネクタストッパハード

                                                                                      フットコネクタM8

                                                                                      CAD
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      • 2D / 3D
                                                                                      通常価格
                                                                                      (税別)

                                                                                      840円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      358円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      334円

                                                                                      305円

                                                                                      714円

                                                                                      334円

                                                                                      310円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      250円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      197円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      257円

                                                                                      486円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      152円

                                                                                      193円

                                                                                      885円

                                                                                      222円

                                                                                      438円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      401円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      374円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      994円

                                                                                      100円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      248円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      438円

                                                                                      215円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      252円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      351円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      398円

                                                                                      182円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      214円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      397円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      636円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      401円

                                                                                      406円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      499円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      806円

                                                                                      1,424円

                                                                                      152円

                                                                                      280円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      654円

                                                                                      647円

                                                                                      771円

                                                                                      654円

                                                                                      810円

                                                                                      598円

                                                                                      642円

                                                                                      372円

                                                                                      • 数量別スライド値引
                                                                                      通常出荷日 3日目 在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      4日目 在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目~
                                                                                      一部当日出荷可能
                                                                                      4日目~ 4日目 在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      4日目 在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      4日目 在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      在庫品1日目
                                                                                      当日出荷可能
                                                                                      環境対応RoHS対応(10物質)-RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)-RoHS対応(10物質)---RoHS対応(10物質)-RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)-RoHS対応(10物質)----------RoHS対応(10物質)-------RoHS対応(10物質)-RoHS対応(10物質)---------
                                                                                      特性・用途クリーン洗浄-該当なし該当なし-該当なし---該当なし-該当なし該当なし-該当なし----------該当なし---------該当なし---------
                                                                                      種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントプラスチックジョイントメタルジョイントメタルジョイントプラスチックジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントプラスチックジョイントメタルジョイントメタルジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントプラスチックジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントプラスチックジョイント
                                                                                      適用パイプ径(φ),(□)27.52827.5282827.2282828282827.52828282828282828282819282827.52819282827.52828282827.5282819 ~ 28282828282828
                                                                                      ジョイント形状十字型 / T型 / 四方 / 五方 / 六方T型十字型 / T型 / 四方 / 五方 / 六方 / 交差L型 / T型 / 平行 / ブラケット十字型 / T型 / 六方 / 平行 / 交差 / 角度付十字型 / T型 / 四方 / 五方 / 六方 / 交差 / 角度付T型T型十字型 / ストレート / T型 / 五方十字型 / T型 / 四方 / 交差 / 角度付交差L型 / 三方 / 四方T型角度付L型 / ストレート / 三方 / 角度付 / コーナーサポートT型スタンドコーナーサポートスタンドストレート / スタンド / ブラケットL型 / 三方 / 角度付T型ブラケットブラケット平行T型 / 四方 / 平行 / 角度付 / ブラケットブラケットT型T型L型T型T型L型スタンド取付十字型 / T型 / 四方 / 五方ブラケットストレートストレート三方ストレート四方角度付ストレートスタンド
                                                                                      接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり / つなぎのみ通しあり通しあり通しありつなぎのみ通しあり / つなぎのみ通しあり通しあり通しあり / つなぎのみつなぎのみ通しあり通しあり / つなぎのみ通しありつなぎのみ通しありつなぎのみ通しあり / つなぎのみつなぎのみ通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しありつなぎのみ通しあり通しありつなぎのみつなぎのみ-通しあり / つなぎのみ通しあり通しあり通しありつなぎのみ通しあり通しあり通しあり通しありつなぎのみ
                                                                                      材質スチール / ステンレスアルミニウムスチール / ステンレスアルミニウムスチールスチールアルミニウムアルミニウム樹脂アルミニウムアルミニウム樹脂アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム樹脂アルミニウムスチール樹脂樹脂スチールアルミニウムアルミニウムアルミニウムスチールステンレスアルミニウムスチールアルミニウムスチールアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム樹脂アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムスチールアルミニウムアルミニウム樹脂
                                                                                      洗浄方法脱脂洗浄 / 精密洗浄--------------------------------洗浄無し-----------
                                                                                      1. 1
                                                                                      2. 2
                                                                                      3. 3
                                                                                      4. 4
                                                                                      5. 5
                                                                                      6. 15
                                                                                      7. 次へ

                                                                                      パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントに関連するカテゴリ

                                                                                      パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                      パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントに関連する通販・販売特集