(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全柵フレーム

安全柵フレームとは、工場の設備防護や機械区域の確保、または倉庫のパーテーションなどに使われる安全柵の枠組みを構成する部品です。工場や作業場など現場で使われることが多いため、安全性はもちろん、剛性や耐久性、移動性、施工性、メンテナンス性、さらに景観を損なわない外観なども選ぶ際のポイントになります。そのため、素材にはそれらの点を網羅するアルミ素材が多く使われています。フレームにはアルミフレームナット用の溝を入れている製品が多く、使用用途に合わせ、安全機器の取り付けや各種アクセサリーをボルトで結合することができます。注意喚起や区別性を高めるために、シルバーだけでなく黄色のアルミフレームもあります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 安全柵フレーム 40角

    • おすすめ

    ミスミ

    安全柵フレーム 40角

    評価 0.0
    安全柵用アルミフレームです。フェンスネット専用溝以外は、他のアルミフレームシリーズと同様の溝形状になります。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目
  • 安全柵フレーム4040 Nシリーズ

    • おすすめ

    ミスミ

    安全柵フレーム4040 Nシリーズ

    評価 0.0
    【特長】安全柵Nシリーズの40角柱フレームです。フェンスネット専用溝以外は8シリーズアルミフレームと同等の溝形状になります。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目
  • 安全柵フレーム 30角

    ミスミ

    安全柵フレーム 30角

    評価 0.0
    安全柵用アルミフレームです。フェンスネット専用溝以外は、他のアルミフレームシリーズと同様の溝形状になります。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目
  • 安全柵フレーム3030 Nシリーズ

    ミスミ

    安全柵フレーム3030 Nシリーズ

    評価 0.0
    【特長】安全柵Nシリーズの30角柱フレームです。フェンスネット専用溝以外は6シリーズアルミフレームと同等の溝形状になります。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目
  • 安全柵フレーム2540 Nシリーズ

    ミスミ

    安全柵フレーム2540 Nシリーズ

    評価 0.0
    【特長】安全柵Nシリーズの梁フレームです。フェンスネット専用溝以外は6シリーズアルミフレームと同等の溝形状になります。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目
  • 安全柵 AZピラー4040 (カット品)

    SUS

    安全柵 AZピラー4040 (カット品)

    評価 0.0
    【特長】・標準品の柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。・標準品では足りないスペースには、寸法指定品(標準品の幅のみ変更品)でご対応。・フレーム色はシルバーとイエローの2種類の中から選択できます。・面材も金網から樹脂パネルまで13パターンの組合せを標準化しています。・安全柵専用のアルミフレームを採用し、リーズナブルコストで、かつ強度にも優れた安全柵を実現。・アルミ製安全柵なので、美観性・環境面にも優れています。・安全規格に対応した安全機器を標準ラインナップ。・専用取付金具もご用意していますのでトビラへの取付も簡単。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 5日目
  • 走行レールフレーム (カット品)

    SUS

    走行レールフレーム (カット品)

    評価 0.0
    ・吊引戸用AZ共通パーツです。・走行レールフレーム取付には走行レール取付用ボルトナットキットが必要です。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 5日目
  • 安全柵 AZビーム2540 (カット品) AZFシリーズ

    SUS

    安全柵 AZビーム2540 (カット品) AZFシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・標準品の柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。・標準品では足りないスペースには、寸法指定品(標準品の幅のみ変更品)でご対応。・フレーム色はシルバーとイエローの2種類の中から選択できます。・面材も金網から樹脂パネルまで13パターンの組合せを標準化しています。・安全柵専用のアルミフレームを採用し、リーズナブルコストで、かつ強度にも優れた安全柵を実現。・アルミ製安全柵なので、美観性・環境面にも優れています。・安全規格に対応した安全機器を標準ラインナップ。・専用取付金具もご用意していますのでトビラへの取付も簡単。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 5日目~
  • 安全柵 AZピラー3030 (カット品)

    SUS

    安全柵 AZピラー3030 (カット品)

    評価 0.0
    【特長】・標準品の柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。・標準品では足りないスペースには、寸法指定品(標準品の幅のみ変更品)でご対応。・フレーム色はシルバーとイエローの2種類の中から選択できます。・面材も金網から樹脂パネルまで13パターンの組合せを標準化しています。・安全柵専用のアルミフレームを採用し、リーズナブルコストで、かつ強度にも優れた安全柵を実現。・アルミ製安全柵なので、美観性・環境面にも優れています。・安全規格に対応した安全機器を標準ラインナップ。・専用取付金具もご用意していますのでトビラへの取付も簡単。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 5日目~
  • 安全柵 AZピラー4040 t5 (カット品)

    SUS

    安全柵 AZピラー4040 t5 (カット品)

    評価 0.0
    【特長】・標準品の柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。・標準品では足りないスペースには、寸法指定品(標準品の幅のみ変更品)でご対応。・フレーム色はシルバーとイエローの2種類の中から選択できます。・面材も金網から樹脂パネルまで13パターンの組合せを標準化しています。・安全柵専用のアルミフレームを採用し、リーズナブルコストで、かつ強度にも優れた安全柵を実現。・アルミ製安全柵なので、美観性・環境面にも優れています。・安全規格に対応した安全機器を標準ラインナップ。・専用取付金具もご用意していますのでトビラへの取付も簡単。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 5日目~
  • 安全柵 AZピラー4040(連結型) (カット品)

    SUS

    安全柵 AZピラー4040(連結型) (カット品)

    評価 0.0
    【特長】・標準品の柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。・標準品では足りないスペースには、寸法指定品(標準品の幅のみ変更品)でご対応。・フレーム色はシルバーとイエローの2種類の中から選択できます。・面材も金網から樹脂パネルまで13パターンの組合せを標準化しています。・安全柵専用のアルミフレームを採用し、リーズナブルコストで、かつ強度にも優れた安全柵を実現。・アルミ製安全柵なので、美観性・環境面にも優れています。・安全規格に対応した安全機器を標準ラインナップ。・専用取付金具もご用意していますのでトビラへの取付も簡単。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 5日目
  • 安全柵 AZビーム2540 t5 (カット品)

    SUS

    安全柵 AZビーム2540 t5 (カット品)

    評価 0.0
    【特長】・標準品の柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。・標準品では足りないスペースには、寸法指定品(標準品の幅のみ変更品)でご対応。・フレーム色はシルバーとイエローの2種類の中から選択できます。・面材も金網から樹脂パネルまで13パターンの組合せを標準化しています。・安全柵専用のアルミフレームを採用し、リーズナブルコストで、かつ強度にも優れた安全柵を実現。・アルミ製安全柵なので、美観性・環境面にも優れています。・安全規格に対応した安全機器を標準ラインナップ。・専用取付金具もご用意していますのでトビラへの取付も簡単。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 4日目~
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
  • おすすめ

安全柵フレーム 40角

  • おすすめ

安全柵フレーム4040 Nシリーズ

    安全柵フレーム 30角

      安全柵フレーム3030 Nシリーズ

        安全柵フレーム2540 Nシリーズ

          安全柵 AZピラー4040 (カット品)

            走行レールフレーム (カット品)

              安全柵 AZビーム2540 (カット品) AZFシリーズ

                安全柵 AZピラー3030 (カット品)

                  安全柵 AZピラー4040 t5 (カット品)

                    安全柵 AZピラー4040(連結型) (カット品)

                      安全柵 AZビーム2540 t5 (カット品)

                      メーカー

                      ミスミ

                      ミスミ

                      ミスミ

                      ミスミ

                      ミスミ

                      SUS

                      SUS

                      SUS

                      SUS

                      SUS

                      SUS

                      SUS

                      シリーズ名

                      安全柵フレーム 40角

                      安全柵フレーム4040 Nシリーズ

                      安全柵フレーム 30角

                      安全柵フレーム3030 Nシリーズ

                      安全柵フレーム2540 Nシリーズ

                      安全柵 AZピラー4040 (カット品)

                      走行レールフレーム (カット品)

                      安全柵 AZビーム2540 (カット品) AZFシリーズ

                      安全柵 AZピラー3030 (カット品)

                      安全柵 AZピラー4040 t5 (カット品)

                      安全柵 AZピラー4040(連結型) (カット品)

                      安全柵 AZビーム2540 t5 (カット品)

                      CAD
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      通常価格
                      (税別)

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      通常出荷日 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 5日目 5日目 5日目~ 5日目~ 5日目~ 5日目 4日目~
                      1. 1

                      安全柵フレームに関連するカテゴリ

                      安全柵フレームカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      安全柵フレームに関連する通販・販売特集