(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠

ラッチ錠はスプリングの力によって施錠する機能を持つ錠前、丸落し錠と角落し錠は主に棒やバーで施錠するタイプの錠前、打掛錠は金具を回転させて受け側の金具に引っかけることで施錠する錠前です。材質はスチール、ステンレス、真鍮、亜鉛、アルミニウム、樹脂製などの製品があり、クリーン環境で使用するクリーン洗浄品も取り扱っています。
【ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリでよく検索されているキーワード】
フランス落とし:ドアや窓の錠前の一種で両開きの窓の片方等に使われることが多い部品です。扉の取付られた上げ下げ式の軸棒を受け金具の穴に差し込んで、片方の窓のみを床や地面に固定することができます。
スライド ラッチ:手動でスライドさせて施錠・解錠するタイプのスライド錠で、角落し錠や丸落し錠とも呼ばれます。扉や窓だけでなく家具の引き出しや小さな箱等でも使われているようにシンプルな構造が特徴で、またその設計からキーが不要となります。
スライドラッチ 構造:可動部をスライドさせ、ラッチの受け側金具に差し込んで扉を固定する構造です。
ハンドル部には様々なバリエーションがあり、またロックした状態を保持するための機能付きの製品もご用意しています。
ラッチボルト:ドアや窓のロック機構の一部で、レバーハンドルまたはノブを操作することで引き込むことができるスプリングによって圧縮されたボルトを指します。この機構によりドアや窓を閉じる際にラッチボルトが自動的にストライクプレート(枠側部品)に嵌まり、閉じた状態を保つことができます。
掛けがね:打掛錠とも呼ばれる錠前の部品のことで、扉の一方に取り付けた掛けがね部分を回転させてもう一方に取り付けた受け側の金具に引っかけることで扉をロックします。

クリーン洗浄品

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 7
  7. 次へ

Loading...

  • 【クリーン洗浄品】丸落とし

    • おすすめ
    • 精密洗浄
    • 数量スライド割引
    • 電解研磨+精密洗浄
    • 脱脂洗浄

    ミスミ

    【クリーン洗浄品】丸落とし

    評価 0.0
    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式 ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□ ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□ ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□ 商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別 SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程 バッテリー組立後工程 SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程 液晶関連組立後工程 車載カメラ組立工程 SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) 半導体前工程 液晶成膜工程 有機EL前工程 ■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。丸落しラッチで扉の簡易なロック機構を実現します。ステンレス製です。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) クリーン洗浄 丸落し ステンレス なし 精密洗浄
    通常価格(税別) : 2,130円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 【クリーン洗浄品】大型打掛錠

    • おすすめ
    • 精密洗浄
    • 数量スライド割引
    • 電解研磨+精密洗浄
    • 脱脂洗浄

    ミスミ

    【クリーン洗浄品】大型打掛錠

    評価 0.0
    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程バッテリー組立後工程SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去粉塵除去クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程液晶関連組立後工程車載カメラ組立工程SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去粉塵除去アウトガス低減真空環境クリーン環境(クラス10~1,000)半導体前工程液晶成膜工程有機EL前工程■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。【特長】・板厚3mm~で大型扉向けの頑丈な打掛錠 ステンレス製
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) クリーン洗浄 打掛け・掛金 ステンレス なし 精密洗浄
    通常価格(税別) : 2,650円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 大型打掛錠

    • 規格変更

    ミスミ

    大型打掛錠

    評価 0.0
    【特長】板厚3mm以上の大型扉に取付できる頑丈なステンレス製の打掛錠です。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし 打掛け・掛金 ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 1,606円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 丸落とし

    ミスミ

    丸落とし

    評価 0.0
    ステンレス製の丸落しラッチで扉の簡易なロック機構を実現します。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし 丸落し ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 1,086円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 角ラッチ

    ミスミ

    角ラッチ

    評価 0.0
    ステンレス製の角落しラッチで扉の簡易なロック機構を実現します。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし 角落し ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 867円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ステンレス打掛 C-1249

    • 数量スライド割引

    タキゲン製造

    ステンレス打掛 C-1249

    評価 0.0
    ステンレス製の打掛。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている。・筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べる。・注意 : C-1249-6には、止めねじなし。・材質 : 本体 / 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、つまみ / 黄銅。・表面仕上 : 本体 / バレル研磨、つまみ / クロームめっき。【用途】・建築物の出入口・船舶。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 打掛け・掛金 ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 508円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ステンレス大型丸落し C-1247

    • 数量スライド割引

    タキゲン製造

    ステンレス大型丸落し C-1247

    評価 0.0
    簡易施錠スライドピン。【特長】・つまみはねじになっているため、取り外す事により簡単に逆仕様にできる(C-1247-4は除く)・ステンレス製で耐食性に優れている・材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)・表面仕上:本体/光沢バレル研磨(C-1247-1~3)、電解研磨(C-1247-4)【用途】・門扉・屋外用キュービクル
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 丸落し ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 1,008円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ステンレス鋼製バーラッチ HP型

    • 数量スライド割引

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製バーラッチ HP型

    評価 0.0
    ステンレス鋼製のバーラッチです。【特長】・リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。・表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。・南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。【用途】・扉、柵などに使用。
    CAD :
    3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 打掛け・掛金 ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 879円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ステンレス表付用角ラッチ C-1170

    タキゲン製造

    ステンレス表付用角ラッチ C-1170

    評価 0.0
    バネ内蔵のラッチ。【特長】・ラッチ(ノブ)は、自然に動くことはありません。(内臓バネにより任意の位置で静止します。)・ステンレス製で耐食性に優れています。【用途】・配分電盤・計測機器・サッシドア。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 角落し ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 542円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LAMP ステンレス鋼製 打掛 BLL型

    スガツネ工業

    LAMP ステンレス鋼製 打掛 BLL型

    評価 0.0
    扉の閉時の保持に最適な打掛けです。【特長】・ばねの力で掛け金部を押えるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。・掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。・逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。・十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)です。・材質:ステンレス鋼(SUS304)、仕上:光沢研磨。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
    CAD :
    3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 打掛け・掛金 ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 998円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ステンレス丸落し C-1883

    タキゲン製造

    ステンレス丸落し C-1883

    評価 0.0
    耐食性に優れている簡易施錠スライドピン。【特長】・シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れている。・ステンレス製で耐食性に優れている。【用途】・特装車・コンテナ・振動機器。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 丸落し ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 1,065円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LAMP レバーラッチ LL-66型

    • 数量スライド割引

    スガツネ工業

    LAMP レバーラッチ LL-66型

    評価 0.0
    【特長】・かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します・地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です・取付位置を調節できます(本体:上下±1.5mm、受座:前後±1.5mm)・グレーは難燃タイプです(UL94V-0適合グレード)
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 平面ラッチ 樹脂 なし -
    通常価格(税別) : 488円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ステンレスプッシュボルト C-1255

    タキゲン製造

    ステンレスプッシュボルト C-1255

    評価 0.0
    ワンタッチの施錠ピン。【特長】・施錠・解錠がワンタッチでできる。・材質 : 本体 / 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、軸部 / ステンレス鋼棒(SUS303)、つまみ部 / ABS樹脂。・表面仕上 : ヘアライン仕上。【用途】・ドアなど。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 丸落し ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 836
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 丸落し C-883

    タキゲン製造

    丸落し C-883

    評価 0.0
    簡易施錠スライドピン。【特長】・シャフトはバネに押されているため、優れた耐振性を持つ。【用途】・特装車・コンテナ・振動機器。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 丸落し スチール / アルミニウム なし -
    通常価格(税別) : 662円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ボタンラッチ C-216

    • 数量スライド割引

    タキゲン製造

    ボタンラッチ C-216

    評価 0.0
    【特長】・ボタンを引く(押す)とラッチが7mm作動します。【用途】・キッチン・計測機器
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 平面ラッチ アルミニウム なし -
    通常価格(税別) : 1,190円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 大型丸落し C-247

    タキゲン製造

    大型丸落し C-247

    評価 0.0
    ステンレス製の簡易施錠スライドピン。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている。・門扉、屋外用キュービクルの使用に最適。・つまみはねじになっており、取り外す事により簡単に逆仕様にできる。【特長】・門扉・屋外用キュービクル。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 丸落し スチール なし -
    通常価格(税別) : 620円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スライドラッチ C-294

    • SALE 2025/03/31まで

    タキゲン製造

    スライドラッチ C-294

    評価 0.0
    ワンタッチで閉まるスライドドア用ラッチ。【特長】・アールが付いたソフトデザイン。・扉をスライドさせるだけでワンタッチで閉まる。・材質 : 本体 / 亜鉛合金(ZDC)、受け / ステンレス鋼板(SUS304)。・表面仕上 : 本体 / クロムめっき(MZCr)、受け / バレル研磨。【用途】・船舶・車両・鉄道車両・バスなどのサッシ。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 平面ラッチ 亜鉛 なし -
    通常価格(税別) : 885
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ステンレスプッシュラッチ C-1213-B

    • 数量スライド割引

    タキゲン製造

    ステンレスプッシュラッチ C-1213-B

    評価 0.0
    フリーアクション機構を採用した小扉用のラッチ。【特長】・ボタンを押すとラッチが最大5mm作動し扉が開けられる。閉める時はワンタッチで閉まる。・フリーアクション機構の採用により扉の閉まりがスムーズ。・裏付けタイプで表側からは角型ボタンだけが見える。表付けでも使用可能。・材質 : 本体 / ステンレス鋼板(SUS304)、カム / ポリアセタール(POM)。・表面仕上 : バレル研磨。【用途】・機器の小扉。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 平面ラッチ ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 657
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 強力丸落(ステンレス製)

    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    強力丸落(ステンレス製)

    評価 0.0
    【特長】●ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。●本体および受座のコーナーにはR加工を施しています。【用途】●鋼製の門落し・点検口。
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 丸落し ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 1,794円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • レバーラッチ 両開き扉用 AL-02

    スガツネ工業

    レバーラッチ 両開き扉用 AL-02

    評価 0.0
    両開き扉用のラッチです。【特長】・片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。・天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。・扉を開ける時は、レバーを指で倒します。・ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。・インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
    CAD :
    3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 平面ラッチ 亜鉛 なし -
    通常価格(税別) : 450
    通常出荷日 : 4日目
  • プッシュラッチ PR4PK-B ワンタッチ取付

    • 数量スライド割引

    スガツネ工業

    プッシュラッチ PR4PK-B ワンタッチ取付

    評価 0.0
    【特長】・本体はワンタッチで取り付けできます・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 平面ラッチ / 受座 樹脂 なし -
    通常価格(税別) : 138円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ステンレス平面ラッチ錠 C-1177

    タキゲン製造

    ステンレス平面ラッチ錠 C-1177

    評価 0.0
    フラットデザインのラッチ。【特長】・ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まる。・材質 : 本体 : ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ : ポリアセタール(POM)。・表面仕上 : ヘアライン仕上。・付属品 : 取付け補助板。【用途】・計測機器・環境機器。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 平面ラッチ ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 1,128円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ステンレス小型ラッチ錠 C-1379

    タキゲン製造

    ステンレス小型ラッチ錠 C-1379

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・軽量小型のワンタッチラッチ錠です。・ラッチ部は樹脂のため筐体を傷つけることがありません。・C-49と取付けに互換性があります。・右用・左用。【用途】・通信機器・計測機器・小型BOXの扉
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 平面ラッチ ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 1,037
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • プッシュラッチ CP-882-SP

    タキゲン製造

    プッシュラッチ CP-882-SP

    評価 0.0
    プッシュラッチ【特長】・樹脂で軽量のワンタッチラッチ錠・ボタンが大きく操作が行いやすいです
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 平面ラッチ 樹脂 なし -
    通常価格(税別) : 564
    通常出荷日 : 5日目
  • ステンレス角ラッチ C-1171

    • 数量スライド割引

    タキゲン製造

    ステンレス角ラッチ C-1171

    評価 0.0
    バネを内蔵したラッチ。【特徴】・ステンレス製で耐食性に優れている。・ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはない。・材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)。・表面仕上 : 光沢バレル研磨。【用途】・配分電盤・計測機器・サッシドア。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 角落し ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 512円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ラッチ式平面ハンドル A-151R-1・2 AP-151R-1・2

    • SALE 2025/03/31まで

    タキゲン製造

    ラッチ式平面ハンドル A-151R-1・2 AP-151R-1・2

    評価 0.0
    鍵付きでラッチ式の平面ハンドル。【特長】・丸味のあるソフトなデザインワンタッチで開閉可能。・A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造。・防塵性向上の為、鍵前部にシャッターを付けた(標準装備)。・材質 : 本 体 / 亜鉛合金(ZDC)、ケース / 冷間圧延鋼板(SPCC)。・表面仕上 : サチライトクロムメッキ(MZCr)。・鍵番号 : 400。適用板厚 : 1.2〜3.0mm。・付属品 : 取り付け板・ビスセット・キー2本。 【用途】・特装車・建機・鉄道車両・バス。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 平面ラッチ 亜鉛 / 樹脂 あり / なし -
    通常価格(税別) : 1,260円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フラットラッチ(2穴タイプ)

    ミスミ

    フラットラッチ(2穴タイプ)

    評価 0.0
    【特長】省スペースで取り付け可能なフラットラッチです。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    RoHS対応(10物質) 該当なし 平面ラッチ ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 774円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ステンレスロッド用ラッチ錠 C-1040

    タキゲン製造

    ステンレスロッド用ラッチ錠 C-1040

    評価 0.0
    【特長】・ワンタッチ閉扉できます。【用途】・特装車・建設機械・バス。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 平面ラッチ ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 3,924
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 無線パチン錠 C-10

    • 数量スライド割引

    タキゲン製造

    無線パチン錠 C-10

    評価 0.0
    レバーを起こすとラッチが作動し、ワンタッチで閉まるパチン錠。【特長】・薄型で、パネル面に直付けで使用可能。・材質 : 黄銅板(C2680R)。・表面仕上 : ニッケルめっき(MBNi)。・レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられる。【用途】・分電盤・自動販売機・計測機器・コンピュータ・点検口。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - リングラッチ・パチン錠 真鍮 なし -
    通常価格(税別) : 474円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • SUS強力丸落し

    杉田エース

    SUS強力丸落し

    評価 0.0
    【特長】反射ライン付き、高視認カラーの手袋。・色:蛍光イエロー。・素材・材質:ポリエステル、TPUインナー、ポリウレタン、シンサレートTM
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,363
    通常出荷日 : 5日目
  • ウインドラッチ C-838

    • SALE 2025/03/31まで

    タキゲン製造

    ウインドラッチ C-838

    評価 0.0
    上下スライドサッシ用のラッチ。【特長】・操作性を向上させ、全体にアールのつけたソフトなデザイン。・右用・左用がある。・表面はクロムメッキ仕上げ。【用途】・バス・特装車・建設機械などのサッシ。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 角落し 亜鉛 なし -
    通常価格(税別) : 611円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ステンレス縦型平面ラッチ錠 C-1401

    タキゲン製造

    ステンレス縦型平面ラッチ錠 C-1401

    評価 0.0
    【特長】・ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。・ステンレス製で耐食性に優れています。【用途】・計測機器・環境機器。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 平面ラッチ ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 1,065円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ステンレス掛金 C-1549-HP

    • SALE 2025/03/31まで

    タキゲン製造

    ステンレス掛金 C-1549-HP

    評価 0.0
    ステンレス製の掛金。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている。・C-1554・C-1549-1-A / B・C-1549-2-A / Bと合せて使用すると最適。・材質 : ステンレス鋼鋳物(SUS304)。・表面仕上 : 電解研磨。【用途】・門扉・重要設備。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 打掛け・掛金 ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 8,613円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 超強力丸棒貫抜(ステンレス製)

    トラスコ中山

    超強力丸棒貫抜(ステンレス製)

    評価 0.0
    【特長】●大形扉などのより強度を必要とする箇所に最適です。●受座の穴径を従来品より大きくし取り付け後のズレに対応しました。●取手部に滑り止め加工を施しています。【用途】●大型鋼製門扉・鋼製建具。
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 貫抜 ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 21,766円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 引き寄せ締り 250

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ベスト

    引き寄せ締り 250

    評価 0.0
    引き寄せ締りです。【特長】・黄銅磨き、サテンニッケル、古代ブロンズの3色から選べます。【仕様】・材質:黄銅・ドア厚:36mm以上・取付ネジ:皿タッピングネジ4×30mm【用途】・引違い戸・片引戸
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 打掛け・掛金 真鍮 なし -
    通常価格(税別) : 36,995円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • LAMP ステンレス鋼製 打掛(鏡面仕上) BLT型

    スガツネ工業

    LAMP ステンレス鋼製 打掛(鏡面仕上) BLT型

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス鋼製で耐食製に優れ、いつまでも美しく使用可能です。・美しい鏡面仕上です。・掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。・肉厚で堅牢な構造です。【用途】・扉の閉時の保持に最適。
    CAD :
    3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 打掛け・掛金 ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 1,997円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    タキゲン製造

    プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420

    評価 0.0
    簡単開閉、ワンタッチ操作【特長】・従来ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます ファスナー複数の同時使用ができます。・取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず 1つのサイズで板厚(0.8)1.2、1.6、2.0mmに対応できます。【用途】・配分電盤の内扉
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 平面ラッチ 樹脂 なし -
    通常価格(税別) : 188円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プッシュラッチ TLP-S型

    スガツネ工業

    プッシュラッチ TLP-S型

    評価 0.0
    おしゃれなLAMP プッシュラッチ TLP-S型です。【特長】・つまみを押し込むとフラットになり、扉表面に突起がないためデザイン性に優れ、安全です。・その際、スライドラッチが扉をロックします。・仮錠ラッチのばね弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持します。・ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、19~30mmの扉厚に対応できます。・かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。【用途】・扉などさまざまな用途に使用。
    CAD :
    3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 平面ラッチ 真鍮 / 樹脂 なし -
    通常価格(税別) : 1,165円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40

    • 数量スライド割引

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40

    評価 0.0
    ステンレス鋼製のプッシュラッチです。【特長】・ワンタッチで施錠・解錠ができ、操作が簡単です。・質量:55g。【用途】・装置や家具の扉の保持に最適。
    CAD :
    3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 角落し ステンレス なし -
    通常価格(税別) : 1,497
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 角型落し C-60

    • SALE 2025/03/31まで

    タキゲン製造

    角型落し C-60

    評価 0.0
    【特長】・黄銅製で木製門扉に最適です。【用途】・木製門扉・分電盤・計測機器。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 角落し 真鍮 なし -
    通常価格(税別) : 1,419円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LAMP パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型・LC-PL32型 ワンタッチ取付

    スガツネ工業

    LAMP パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型・LC-PL32型 ワンタッチ取付

    評価 0.0
    工具を使わず、ワンタッチで取り付け可能なパネルラッチです。【特長】・ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。・複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付け可能です。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。・レバーまたはキーを左に90°回して、ラッチを解錠します。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が開くのを防ぎます。
    CAD :
    3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 平面ラッチ 亜鉛 / 樹脂 あり -
    通常価格(税別) : 84円~
    通常出荷日 : 4日目
  • シリンダー付掛金 C-111

    • 数量スライド割引

    タキゲン製造

    シリンダー付掛金 C-111

    評価 0.0
    【特長】・シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます【用途】・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器などに
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 打掛け・掛金 亜鉛 あり -
    通常価格(税別) : 2,212円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • プッシュボルト C-255

    タキゲン製造

    プッシュボルト C-255

    評価 0.0
    ワンタッチの施錠ピン。【特長】・施錠・解錠がワンタッチで可能。・亜鉛合金製。【用途】・通信機器・事務機器・ドア。
    CAD :
    2D / 3D
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 角落し 亜鉛 なし -
    通常価格(税別) : 1,488
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ラッチロック C-480

    タキゲン製造

    ラッチロック C-480

    評価 0.0
    【特長】・コンパクトなラッチ構造・目立たせたくない扉に最適です・六角レンチ(呼び2.5)で解錠操作が可能です【用途】・試験機の軽微な扉
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 平面ラッチ 亜鉛 なし -
    通常価格(税別) : 385円~
    通常出荷日 : 9日目
  • クレセント 1491・1491J

    • 数量スライド割引

    ベスト

    クレセント 1491・1491J

    評価 0.0
    【特長】・右勝手と左勝手がございます。・仕上げは、サテンクローム、黄銅磨き、古代ブロンズ(塗装)の3種類がございます。
    環境対応 特性・用途 種類 材質 洗浄方法
    - - 打掛け・掛金 真鍮 なし -
    通常価格(税別) : 5,687円~
    通常出荷日 : 3日目~
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
環境対応
特性・用途
種類
材質
洗浄方法
  • おすすめ
  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄

【クリーン洗浄品】丸落とし

  • おすすめ
  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄

【クリーン洗浄品】大型打掛錠

  • 規格変更

大型打掛錠

    丸落とし

      角ラッチ

        ステンレス打掛 C-1249

          ステンレス大型丸落し C-1247

            ステンレス鋼製バーラッチ HP型

              ステンレス表付用角ラッチ C-1170

                LAMP ステンレス鋼製 打掛 BLL型

                  ステンレス丸落し C-1883

                    LAMP レバーラッチ LL-66型

                      ステンレスプッシュボルト C-1255

                        丸落し C-883

                          ボタンラッチ C-216

                            大型丸落し C-247

                            • SALE 2025/03/31まで

                            スライドラッチ C-294

                              ステンレスプッシュラッチ C-1213-B

                                強力丸落(ステンレス製)

                                  レバーラッチ 両開き扉用 AL-02

                                    プッシュラッチ PR4PK-B ワンタッチ取付

                                      ステンレス平面ラッチ錠 C-1177

                                        ステンレス小型ラッチ錠 C-1379

                                          プッシュラッチ CP-882-SP

                                            ステンレス角ラッチ C-1171

                                            • SALE 2025/03/31まで

                                            ラッチ式平面ハンドル A-151R-1・2 AP-151R-1・2

                                              フラットラッチ(2穴タイプ)

                                                ステンレスロッド用ラッチ錠 C-1040

                                                  無線パチン錠 C-10

                                                    SUS強力丸落し

                                                    • SALE 2025/03/31まで

                                                    ウインドラッチ C-838

                                                      ステンレス縦型平面ラッチ錠 C-1401

                                                      • SALE 2025/03/31まで

                                                      ステンレス掛金 C-1549-HP

                                                        超強力丸棒貫抜(ステンレス製)

                                                        • SALE 2025/03/31まで

                                                        引き寄せ締り 250

                                                          LAMP ステンレス鋼製 打掛(鏡面仕上) BLT型

                                                          • SALE 2025/03/31まで

                                                          プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420

                                                            プッシュラッチ TLP-S型

                                                              ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40

                                                              • SALE 2025/03/31まで

                                                              角型落し C-60

                                                                LAMP パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型・LC-PL32型 ワンタッチ取付

                                                                  シリンダー付掛金 C-111

                                                                    プッシュボルト C-255

                                                                      ラッチロック C-480

                                                                        クレセント 1491・1491J

                                                                        メーカー

                                                                        ミスミ

                                                                        ミスミ

                                                                        ミスミ

                                                                        ミスミ

                                                                        ミスミ

                                                                        タキゲン製造

                                                                        タキゲン製造

                                                                        スガツネ工業

                                                                        タキゲン製造

                                                                        スガツネ工業

                                                                        タキゲン製造

                                                                        スガツネ工業

                                                                        タキゲン製造

                                                                        タキゲン製造

                                                                        タキゲン製造

                                                                        タキゲン製造

                                                                        タキゲン製造

                                                                        タキゲン製造

                                                                        トラスコ中山

                                                                        スガツネ工業

                                                                        スガツネ工業

                                                                        タキゲン製造

                                                                        タキゲン製造

                                                                        タキゲン製造

                                                                        タキゲン製造

                                                                        タキゲン製造

                                                                        ミスミ

                                                                        タキゲン製造

                                                                        タキゲン製造

                                                                        杉田エース

                                                                        タキゲン製造

                                                                        タキゲン製造

                                                                        タキゲン製造

                                                                        トラスコ中山

                                                                        ベスト

                                                                        スガツネ工業

                                                                        タキゲン製造

                                                                        スガツネ工業

                                                                        スガツネ工業

                                                                        タキゲン製造

                                                                        スガツネ工業

                                                                        タキゲン製造

                                                                        タキゲン製造

                                                                        タキゲン製造

                                                                        ベスト

                                                                        シリーズ名

                                                                        【クリーン洗浄品】丸落とし

                                                                        【クリーン洗浄品】大型打掛錠

                                                                        大型打掛錠

                                                                        丸落とし

                                                                        角ラッチ

                                                                        ステンレス打掛 C-1249

                                                                        ステンレス大型丸落し C-1247

                                                                        ステンレス鋼製バーラッチ HP型

                                                                        ステンレス表付用角ラッチ C-1170

                                                                        LAMP ステンレス鋼製 打掛 BLL型

                                                                        ステンレス丸落し C-1883

                                                                        LAMP レバーラッチ LL-66型

                                                                        ステンレスプッシュボルト C-1255

                                                                        丸落し C-883

                                                                        ボタンラッチ C-216

                                                                        大型丸落し C-247

                                                                        スライドラッチ C-294

                                                                        ステンレスプッシュラッチ C-1213-B

                                                                        強力丸落(ステンレス製)

                                                                        レバーラッチ 両開き扉用 AL-02

                                                                        プッシュラッチ PR4PK-B ワンタッチ取付

                                                                        ステンレス平面ラッチ錠 C-1177

                                                                        ステンレス小型ラッチ錠 C-1379

                                                                        プッシュラッチ CP-882-SP

                                                                        ステンレス角ラッチ C-1171

                                                                        ラッチ式平面ハンドル A-151R-1・2 AP-151R-1・2

                                                                        フラットラッチ(2穴タイプ)

                                                                        ステンレスロッド用ラッチ錠 C-1040

                                                                        無線パチン錠 C-10

                                                                        SUS強力丸落し

                                                                        ウインドラッチ C-838

                                                                        ステンレス縦型平面ラッチ錠 C-1401

                                                                        ステンレス掛金 C-1549-HP

                                                                        超強力丸棒貫抜(ステンレス製)

                                                                        引き寄せ締り 250

                                                                        LAMP ステンレス鋼製 打掛(鏡面仕上) BLT型

                                                                        プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420

                                                                        プッシュラッチ TLP-S型

                                                                        ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40

                                                                        角型落し C-60

                                                                        LAMP パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型・LC-PL32型 ワンタッチ取付

                                                                        シリンダー付掛金 C-111

                                                                        プッシュボルト C-255

                                                                        ラッチロック C-480

                                                                        クレセント 1491・1491J

                                                                        CAD
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        • 2D / 3D
                                                                        通常価格
                                                                        (税別)

                                                                        2,130円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        2,650円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,606円

                                                                        1,086円

                                                                        867円

                                                                        508円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,008円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        879円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        542円

                                                                        998円

                                                                        1,065円

                                                                        488円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        836円

                                                                        662円

                                                                        1,190円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        620円

                                                                        885円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                                        657円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,794円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        450円

                                                                        138円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,128円

                                                                        1,037円

                                                                        564円

                                                                        512円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,260円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                                        774円

                                                                        3,924円

                                                                        474円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,363円

                                                                        611円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                                        1,065円

                                                                        8,613円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                                        21,766円

                                                                        36,995円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,997円

                                                                        188円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,165円

                                                                        1,497円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,419円

                                                                        特別価格

                                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                                        84円

                                                                        2,212円

                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                        1,488円

                                                                        385円

                                                                        5,687円

                                                                        • 数量別スライド値引
                                                                        通常出荷日 3日目 3日目 在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目~
                                                                        一部当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        1日目
                                                                        一部当日出荷可能
                                                                        4日目 在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        5日目 在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目~
                                                                        一部当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        5日目 在庫品1日目~
                                                                        一部当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        1日目
                                                                        一部当日出荷可能
                                                                        3日目 在庫品1日目~
                                                                        一部当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目~
                                                                        一部当日出荷可能
                                                                        4日目 在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        4日目 在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        在庫品1日目
                                                                        当日出荷可能
                                                                        9日目 3日目~
                                                                        環境対応RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)---------------------RoHS対応(10物質)------------------
                                                                        特性・用途クリーン洗浄クリーン洗浄該当なし該当なし該当なし---------------------該当なし------------------
                                                                        種類丸落し打掛け・掛金打掛け・掛金丸落し角落し打掛け・掛金丸落し打掛け・掛金角落し打掛け・掛金丸落し平面ラッチ丸落し丸落し平面ラッチ丸落し平面ラッチ平面ラッチ丸落し平面ラッチ平面ラッチ / 受座平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ角落し平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチリングラッチ・パチン錠-角落し平面ラッチ打掛け・掛金貫抜打掛け・掛金打掛け・掛金平面ラッチ平面ラッチ角落し角落し平面ラッチ打掛け・掛金角落し平面ラッチ打掛け・掛金
                                                                        材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス樹脂ステンレススチール / アルミニウムアルミニウムスチール亜鉛ステンレスステンレス亜鉛樹脂ステンレスステンレス樹脂ステンレス亜鉛 / 樹脂ステンレスステンレス真鍮-亜鉛ステンレスステンレスステンレス真鍮ステンレス樹脂真鍮 / 樹脂ステンレス真鍮亜鉛 / 樹脂亜鉛亜鉛亜鉛真鍮
                                                                        なしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしなしあり / なしなしなしなし-なしなしなしなしなしなしなしなしなしなしありありなしなしなし
                                                                        洗浄方法精密洗浄精密洗浄-------------------------------------------
                                                                        1. 1
                                                                        2. 2
                                                                        3. 3
                                                                        4. 4
                                                                        5. 5
                                                                        6. 7
                                                                        7. 次へ

                                                                        ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠に関連するカテゴリ

                                                                        ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                        ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠に関連する通販・販売特集