(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動昇降装置・電源ユニット

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 電動昇降装置 マルチリフト 薄型タイプ ML-1型

    スガツネ工業

    電動昇降装置 マルチリフト 薄型タイプ ML-1型

    評価 0.0
    作業テーブル、治具製作に最適な電動昇降装置。【特長】・推力3000Nが新しく加わった。・従来にない薄型のデザインで、スペースを有効活用可能。・強力な直流モーターを使用。・伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計。・シンクロタイプは最大4台まで同調可能。・シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録可能。・支柱にはアルミニウム合金(アルマイト処理)を使用。・上、下側に取り付けることで、振動を吸収し、平行度を保てるプレートもある。【用途】・大型の会議テーブルや作業台に適している。
    CAD :
    3D
    種類
    昇降装置
    通常価格(税別) : 159,196円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ

    スガツネ工業

    電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ

    評価 0.0
    高剛性タイプの電動昇降装置。【特長】・剛性の高い3本のアルミニウム合金製角パイプで構成。・垂直荷重もしくは不均等荷重に対して非常に強い構造。・伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計。・表面に突起がなく滑らかで、日常の手入れが簡単に行える。【用途】・机、パソコンデスク、演台など。
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    昇降装置
    通常価格(税別) : 355,034円~
    通常出荷日 : 4日目
  • テーブル専用電動昇降装置 LFT型

    • 数量スライド割引

    スガツネ工業

    テーブル専用電動昇降装置 LFT型

    評価 0.0
    【特長】・天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です・昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります・動作音が50dB以下と静音です
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    昇降装置
    通常価格(税別) : 62,051円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 電動昇降装置 スリムリフト SL-1-460-S スリムタイプ

    スガツネ工業

    電動昇降装置 スリムリフト SL-1-460-S スリムタイプ

    評価 0.0
    スリムで作動音が小さい低騒音設計の電動昇降装置。【特長】・デザイン性の高い円柱タイプのスリムリフトは、テーブルの支柱に最適。・強力な直流モーターを使用しています。・使用時には、別売のコントロールユニット 、ハンドセットが必要。・本製品は、1台使い、2台使いができる。・2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となる。・3台使い、4台使いもできますが、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。【用途】・作業テーブル、治具製作として最適。
    CAD :
    3D
    種類
    昇降装置
    通常価格(税別) : 271,329
    通常出荷日 : 4日目
  • 電動昇降装置 マルチリフト ML-2型 ロングストロークタイプ

    スガツネ工業

    電動昇降装置 マルチリフト ML-2型 ロングストロークタイプ

    評価 0.0
    【特長】・推力は3000Nと1000Nの2種類です・3段仕様のため、従来品よりも大きなストロークを確保しています・ヨーロッパにおけるオフィス環境の新規格DIN EN527-1:2011に対応しています・側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます・伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です・剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です
    種類
    昇降装置
    通常価格(税別) : 682,879円~
    通常出荷日 : 4日目
  • RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置 マルチリフト ML-1型 薄型タイプ

    スガツネ工業

    RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置 マルチリフト ML-1型 薄型タイプ

    評価 0.0
    【特長】・推力は3000Nです・伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です・シンクロタイプは最大4台まで同調可能です・シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます・剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    昇降装置
    通常価格(税別) : 183,856円~
    通常出荷日 : 4日目
  • RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置 パワーリフト PL型 高速タイプ

    スガツネ工業

    RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置 パワーリフト PL型 高速タイプ

    評価 0.0
    【特長】・最大上昇速度50mm/秒です・コントロールユニットを内蔵しています・3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます・同シリーズの中でもより剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    昇降装置
    通常価格(税別) : 285,120
    通常出荷日 : 4日目
  • システムレッグ SY060型

    スガツネ工業

    システムレッグ SY060型【4個入り】

    評価 0.0
    専用ねじ付きのシステムレッグです。【特長】・粉体塗装(ブラック)とクロムめっきの2種類があります。・美しく堅牢な専用ケース(1セット)単位での販売です。・付属品:専用受座、十字穴付き丸木ねじ(4.5×25)。【用途】・作業テーブル、治具製作に最適。
    種類
    付属部品
    通常価格(税別) : 23,082円~
    通常出荷日 : 4日目
  • コントロールユニット TR-ML-2-PR型 マルチリフト用

    スガツネ工業

    コントロールユニット TR-ML-2-PR型 マルチリフト用

    評価 0.0
    【特長】・電動昇降装置用のコントロールユニットです・プレミアムタイプ
    種類
    コントローラ
    通常価格(税別) : 137,430円~
    通常出荷日 : 4日目
  • RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ

    スガツネ工業

    RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ

    評価 0.0
    スガツネ工業 電動昇降装置・電源ユニット RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ。
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    昇降装置
    通常価格(税別) : 459,418円~
    通常出荷日 : 4日目
  • RK ROSE+KRIEGER コントロールユニット TR型 シンクロタイプ用

    スガツネ工業

    RK ROSE+KRIEGER コントロールユニット TR型 シンクロタイプ用

    評価 0.0
    【特長】・電動昇降装置用のコントロールユニットです・アルファコローネAC-M-1型シンクロタイプ用です
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    コントローラ
    通常価格(税別) : 138,215円~
    通常出荷日 : 4日目
  • コントロールユニット QST0160486002

    スガツネ工業

    コントロールユニット QST0160486002

    評価 0.0
    作業テーブル、治具製作に最適。【特長】・マルチリフトシンクロタイプを1~4台接続可能。
    CAD :
    3D
    種類
    電源ユニット
    通常価格(税別) : 223,706
    通常出荷日 : 4日目
  • コントロールユニット スタンダードタイプ用 TR-2B

    • SALE 2025/03/31まで

    スガツネ工業

    コントロールユニット スタンダードタイプ用 TR-2B

    評価 0.0
    作業テーブル、治具製作に最適な電源ユニット。【特長】・マルチリフトML-1型スタンダードタイプ、アルファコローネスタンダードタイプ用。・ハンドセットHS-2B、HS-2W、HS2、またはフットスイッチ HS-FS-2を使用。・付属のTR-FPを使用して壁面などに固定可能。・1台接続できます。
    CAD :
    3D
    種類
    電源ユニット
    通常価格(税別) : 53,899
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フットスイッチ HS-FS-2

    スガツネ工業

    フットスイッチ HS-FS-2

    評価 0.0
    治具製作などに最適なフットスイッチ。【特長】・作業テーブルにも最適。・1台または2台同時昇降運転専用。【用途】・マルチリフト、アルファコローネ用。
    CAD :
    3D
    種類
    コントローラ
    通常価格(税別) : 73,034
    通常出荷日 : 4日目
  • コントロールユニット TR-SL-2S

    スガツネ工業

    コントロールユニット TR-SL-2S

    評価 0.0
    作業テーブル、治具製作に最適。仕様 スリムリフト用サイズ W334*H110*D62
    CAD :
    3D
    種類
    電源ユニット
    通常価格(税別) : 126,492
    通常出荷日 : 4日目
  • 延長ケーブル QZD070526

    スガツネ工業

    延長ケーブル QZD070526

    評価 0.0
    スガツネ工業の昇降装置、コントロールユニット間の延長ケーブルです。
    種類
    付属部品
    通常価格(税別) : 9,727
    通常出荷日 : 3日目
  • ケーブルマネージャー 214-0108型

    スガツネ工業

    ケーブルマネージャー 214-0108型

    評価 0.0
    筐体にワンタッチで取り付けできるケーブルマネージャー。【特長】・角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずにしっかり固定される。・先端が外せるため、ケーブルを簡単に通せる。・別売のケーブルガイドと併用すると、ケーブルを折らずに方向転換できる。【用途】・制御盤やサーバーラックなどに最適。
    CAD :
    3D
    種類
    付属部品
    通常価格(税別) : 800
    通常出荷日 : 4日目
  • 延長ケーブル QZD070525

    スガツネ工業

    延長ケーブル QZD070525

    評価 0.0
    スガツネ工業の昇降装置、コントロールユニット間の延長ケーブルです。
    種類
    付属部品
    通常価格(税別) : 7,988
    通常出荷日 : 3日目
  • RK ROSE+KRIEGER コントロールユニット TR-ML-2型 マルチリフト用

    スガツネ工業

    RK ROSE+KRIEGER コントロールユニット TR-ML-2型 マルチリフト用

    評価 0.0
    【特長】・スガツネ工業のTRシリーズ・電動昇降装置用コントロールユニットです
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    コントローラ
    通常価格(税別) : 150,737
    通常出荷日 : 4日目
  • 接合金具 ML-AS

    スガツネ工業

    接合金具 ML-AS

    評価 0.0
    溝付きタイプを使用する際に必要な棚関連部品。【特長】・マルチリフト溝付きタイプ専用の接合金具。・2台の溝付マルチリフトを用意した補強バーで、つなぐ場合に使用。・六角穴付ボルトM6×14(4本)、六角穴付ボルトM6×25(4本)の付属品が付いている。【用途】・アルミフレームへの取り付けに最適。・壁面取付け時などに利用可能。
    CAD :
    3D
    種類
    付属部品
    通常価格(税別) : 23,841
    通常出荷日 : 4日目
  • ベース スリムリフトSL型用 SL-BP

    スガツネ工業

    ベース スリムリフトSL型用 SL-BP

    評価 0.0
    スリムリフトをシンクロ仕様で使用する際に取り付けるベース。【特長】・2本使いでもスリムリフトが自立するため、テーブルにも使用可能。【用途】・作業テーブル、治具製作に最適。
    CAD :
    3D
    種類
    付属部品
    通常価格(税別) : 60,729
    通常出荷日 : 4日目
  • ケーブルガイド 214-0110-51

    スガツネ工業

    ケーブルガイド 214-0110-51

    評価 0.0
    【特長】・ケーブルを方向転換する際に曲がりすぎによる折れを防ぐ、ケーブルマネージャー214-0108-51-20000専用のワンタッチ取付ガイドです。
    CAD :
    3D
    種類
    付属部品
    通常価格(税別) : 800
    通常出荷日 : 4日目
  • コントロールユニット TR-ML-2型 マルチリフトML-2用

    スガツネ工業

    コントロールユニット TR-ML-2型 マルチリフトML-2用

    評価 0.0
    【特長】・電動昇降装置用のコントロールユニットです・ベーシックタイプ
    種類
    コントローラ
    通常価格(税別) : 151,670
    通常出荷日 : 4日目
  • 取付プレート ML-PU・ML-PL

    スガツネ工業

    取付プレート ML-PU・ML-PL

    評価 0.0
    亜鉛合金製の取付プレート。【特長】・マルチリフトに取り付けると、それぞれ直付けできるようになる。・仕上げ:塗装/ブラック。【用途】・医療用スタンドのベースに最適。
    CAD :
    3D
    種類
    付属部品
    通常価格(税別) : 15,791円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 電動昇降装置ML-1型用接続ケーブル

    スガツネ工業

    電動昇降装置ML-1型用接続ケーブル

    評価 0.0
    【特長】・電動昇降装置ML-1型用の接続ケーブルです・電動昇降装置ML-1型1台につき、1本必要です
    種類
    付属部品
    通常価格(税別) : 9,540
    通常出荷日 : 4日目
  • ハンドセット HS-6W

    スガツネ工業

    ハンドセット HS-6W

    評価 0.0
    マルチリフト スタンダードタイプまたはアルファコローネ スタンダードタイプ2台専用のハンドセット。【特長】・2台の昇降装置を同時または個別に操作ができる。・本体サイズがW50×H140×D32(突起部除く)で構成されている。・コードの長さが約1.8m。【用途】・棚関連部品、作業テーブル、治具製作等の操作装置として利用可能。
    CAD :
    3D
    種類
    コントローラ
    通常価格(税別) : 27,989
    通常出荷日 : 4日目
  • PLCインターフェース QZD070690型 ML-1型、ML-2型用

    スガツネ工業

    PLCインターフェース QZD070690型 ML-1型、ML-2型用

    評価 0.0
    電動昇降装置ML-1型、ML-2型をPLC操作するためのインターフェースです。本製品はデジタル信号入出力からの信号を受信します。
    種類
    付属部品
    通常価格(税別) : 114,530
    通常出荷日 : 3日目
  • 延長ケーブル QZD070700

    スガツネ工業

    延長ケーブル QZD070700

    評価 0.0
    スガツネ工業のコントロールユニット、ハンドセット間の延長ケーブルです。
    種類
    付属部品
    通常価格(税別) : 6,199
    通常出荷日 : 3日目
  • 延長ケーブル QZD070712

    スガツネ工業

    延長ケーブル QZD070712

    評価 0.0
    【特長】・昇降装置、コントロールユニット間の延長ケーブルです・コントロールユニット、ハンドセット間の延長ケーブルQZD070700(メーカーカタログのP.1564)と併用できます
    種類
    付属部品
    通常価格(税別) : 15,730
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類

    電動昇降装置 マルチリフト 薄型タイプ ML-1型

      電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ

        テーブル専用電動昇降装置 LFT型

          電動昇降装置 スリムリフト SL-1-460-S スリムタイプ

            電動昇降装置 マルチリフト ML-2型 ロングストロークタイプ

              RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置 マルチリフト ML-1型 薄型タイプ

                RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置 パワーリフト PL型 高速タイプ

                  システムレッグ SY060型

                    コントロールユニット TR-ML-2-PR型 マルチリフト用

                      RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ

                        RK ROSE+KRIEGER コントロールユニット TR型 シンクロタイプ用

                          コントロールユニット QST0160486002

                          • SALE 2025/03/31まで

                          コントロールユニット スタンダードタイプ用 TR-2B

                            フットスイッチ HS-FS-2

                              コントロールユニット TR-SL-2S

                                延長ケーブル QZD070526

                                  ケーブルマネージャー 214-0108型

                                    延長ケーブル QZD070525

                                      RK ROSE+KRIEGER コントロールユニット TR-ML-2型 マルチリフト用

                                        接合金具 ML-AS

                                          ベース スリムリフトSL型用 SL-BP

                                            ケーブルガイド 214-0110-51

                                              コントロールユニット TR-ML-2型 マルチリフトML-2用

                                                取付プレート ML-PU・ML-PL

                                                  電動昇降装置ML-1型用接続ケーブル

                                                    ハンドセット HS-6W

                                                      PLCインターフェース QZD070690型 ML-1型、ML-2型用

                                                        延長ケーブル QZD070700

                                                          延長ケーブル QZD070712

                                                          メーカー

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          スガツネ工業

                                                          シリーズ名

                                                          電動昇降装置 マルチリフト 薄型タイプ ML-1型

                                                          電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ

                                                          テーブル専用電動昇降装置 LFT型

                                                          電動昇降装置 スリムリフト SL-1-460-S スリムタイプ

                                                          電動昇降装置 マルチリフト ML-2型 ロングストロークタイプ

                                                          RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置 マルチリフト ML-1型 薄型タイプ

                                                          RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置 パワーリフト PL型 高速タイプ

                                                          システムレッグ SY060型【4個入り】

                                                          コントロールユニット TR-ML-2-PR型 マルチリフト用

                                                          RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ

                                                          RK ROSE+KRIEGER コントロールユニット TR型 シンクロタイプ用

                                                          コントロールユニット QST0160486002

                                                          コントロールユニット スタンダードタイプ用 TR-2B

                                                          フットスイッチ HS-FS-2

                                                          コントロールユニット TR-SL-2S

                                                          延長ケーブル QZD070526

                                                          ケーブルマネージャー 214-0108型

                                                          延長ケーブル QZD070525

                                                          RK ROSE+KRIEGER コントロールユニット TR-ML-2型 マルチリフト用

                                                          接合金具 ML-AS

                                                          ベース スリムリフトSL型用 SL-BP

                                                          ケーブルガイド 214-0110-51

                                                          コントロールユニット TR-ML-2型 マルチリフトML-2用

                                                          取付プレート ML-PU・ML-PL

                                                          電動昇降装置ML-1型用接続ケーブル

                                                          ハンドセット HS-6W

                                                          PLCインターフェース QZD070690型 ML-1型、ML-2型用

                                                          延長ケーブル QZD070700

                                                          延長ケーブル QZD070712

                                                          CAD
                                                          • 3D
                                                          • 2D / 3D
                                                          • 2D / 3D
                                                          • 3D
                                                          • 2D / 3D
                                                          • 2D / 3D
                                                          • 2D / 3D
                                                          • 2D / 3D
                                                          • 3D
                                                          • 3D
                                                          • 3D
                                                          • 3D
                                                          • 3D
                                                          • 2D / 3D
                                                          • 3D
                                                          • 3D
                                                          • 3D
                                                          • 3D
                                                          • 3D
                                                          通常価格
                                                          (税別)

                                                          159,196円

                                                          355,034円

                                                          62,051円

                                                          • 数量別スライド値引

                                                          271,329円

                                                          682,879円

                                                          183,856円

                                                          285,120円

                                                          23,082円

                                                          137,430円

                                                          459,418円

                                                          138,215円

                                                          223,706円

                                                          53,899円

                                                          特別価格

                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                          73,034円

                                                          126,492円

                                                          9,727円

                                                          800円

                                                          7,988円

                                                          150,737円

                                                          23,841円

                                                          60,729円

                                                          800円

                                                          151,670円

                                                          15,791円

                                                          9,540円

                                                          27,989円

                                                          114,530円

                                                          6,199円

                                                          15,730円

                                                          通常出荷日 3日目~ 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 在庫品1日目
                                                          当日出荷可能
                                                          4日目 4日目 3日目 4日目 3日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 3日目 3日目 4日目
                                                          種類昇降装置昇降装置昇降装置昇降装置昇降装置昇降装置昇降装置付属部品コントローラ昇降装置コントローラ電源ユニット電源ユニットコントローラ電源ユニット付属部品付属部品付属部品コントローラ付属部品付属部品付属部品コントローラ付属部品付属部品コントローラ付属部品付属部品付属部品
                                                          1. 1

                                                          電動昇降装置・電源ユニットに関連するカテゴリ

                                                          電動昇降装置・電源ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                          電動昇降装置・電源ユニットに関連する通販・販売特集