(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 小型結束機

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベルト

    東京硝子器械

    ベルト

    評価 0.0
    【特長】・簡単な梱包に・パイプ、袋物などの口元の結束に・ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます・フリーサイズで無駄がでません・片手で操作・引き締めが可能です
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 1,326円~
    (税込価格) : 1,459円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白 0742-50-09-52

    東京硝子器械

    東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白 0742-50-09-52

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:60ⅡBT-50N・品名:ベルト50m・色:白
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 2,517
    (税込価格) : 2,769
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    しめしめ 45IIBKO-15B

    東京硝子器械

    しめしめ 45IIBKO-15B

    評価 0.0
    【特長】簡単な梱包に。・パイプ、袋物などの口元の結束に。・ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。・フリーサイズで無駄がでません。・片手で操作・引き締めが可能です。【商品仕様】・型式:45IIBKO-15B・ベルト:15m×2・ベルトの色:黒・クリップ:200個・クリップの色:黒・替刃(1シート)付き
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 9,222
    (税込価格) : 10,144
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白

    東京硝子器械

    東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:60ⅡBT-50N・品名:ベルト50m・色:白
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 2,517
    (税込価格) : 2,769
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50B 黒 0742-50-09-53

    東京硝子器械

    東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50B 黒 0742-50-09-53

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:60ⅡBT-50B・品名:ベルト50m・色:黒
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 2,517
    (税込価格) : 2,769
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    しめしめ 45IISKO-100N

    東京硝子器械

    しめしめ 45IISKO-100N

    評価 0.0
    【特長】簡単な梱包に。・パイプ、袋物などの口元の結束に。・ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。・フリーサイズで無駄がでません。・片手で操作・引き締めが可能です。【商品仕様】・型式:45IISKO-100N・ベルト:100m・ベルトの色:白・クリップ:400個・クリップの色:白・替刃(1シート)付き
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 10,677
    (税込価格) : 11,745
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    しめしめ 45IIBKO-15N

    東京硝子器械

    しめしめ 45IIBKO-15N

    評価 0.0
    【特長】簡単な梱包に。・パイプ、袋物などの口元の結束に。・ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。・フリーサイズで無駄がでません。・片手で操作・引き締めが可能です。【商品仕様】・型式:45IIBKO-15N・ベルト:15m×2・ベルトの色:白・クリップ:200個・クリップの色:白・替刃(1シート)付き
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 9,222
    (税込価格) : 10,144
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    しめしめ 45IISKO-100B 0742-50-09-34

    東京硝子器械

    しめしめ 45IISKO-100B 0742-50-09-34

    評価 0.0
    【特長】簡単な梱包に。・パイプ、袋物などの口元の結束に。・ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。・フリーサイズで無駄がでません。・片手で操作・引き締めが可能です。【商品仕様】・型式:45IISKO-100B・ベルト:100m・ベルトの色:黒・クリップ:400個・クリップの色:黒・替刃(1シート)付き
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 10,677
    (税込価格) : 11,745
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 しめしめ 60IIBボディー 0742-50-09-51

    東京硝子器械

    東京硝子 しめしめ 60IIBボディー 0742-50-09-51

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:60Ⅱボディーのみ・品名:本体のみ・色:黄
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 3,827
    (税込価格) : 4,210
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    しめしめ 45IISKO-100B 45-2SKO-100B

    東京硝子器械

    しめしめ 45IISKO-100B 45-2SKO-100B

    評価 0.0
    【特長】簡単な梱包に。・パイプ、袋物などの口元の結束に。・ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。・フリーサイズで無駄がでません。・片手で操作・引き締めが可能です。【商品仕様】・型式:45IISKO-100B・ベルト:100m・ベルトの色:黒・クリップ:400個・クリップの色:黒・替刃(1シート)付き
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 10,677
    (税込価格) : 11,745
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 しめしめ 60IIBボディー 60IIBO

    東京硝子器械

    東京硝子 しめしめ 60IIBボディー 60IIBO

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:60Ⅱボディーのみ・品名:本体のみ・色:黄
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 3,867
    (税込価格) : 4,254
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    しめしめ 60II

    東京硝子器械

    しめしめ 60II

    評価 0.0
    【特長】・ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます・片手で操作・引き締めができ、捨てる部分がなく無駄がありません・詰合わせキットなので持ち運びに便利です
    商品タイプ その他
    小型結束機 -
    通常価格(税別) : 8,276
    (税込価格) : 9,104
    通常出荷日 : 8日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベルト

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白 0742-50-09-52

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        しめしめ 45IIBKO-15B

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50B 黒 0742-50-09-53

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              しめしめ 45IISKO-100N

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                しめしめ 45IIBKO-15N

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  しめしめ 45IISKO-100B 0742-50-09-34

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    東京硝子 しめしめ 60IIBボディー 0742-50-09-51

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      しめしめ 45IISKO-100B 45-2SKO-100B

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        東京硝子 しめしめ 60IIBボディー 60IIBO

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          しめしめ 60II

                          メーカー

                          東京硝子器械

                          東京硝子器械

                          東京硝子器械

                          東京硝子器械

                          東京硝子器械

                          東京硝子器械

                          東京硝子器械

                          東京硝子器械

                          東京硝子器械

                          東京硝子器械

                          東京硝子器械

                          東京硝子器械

                          シリーズ名

                          ベルト

                          東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白 0742-50-09-52

                          しめしめ 45IIBKO-15B

                          東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白

                          東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50B 黒 0742-50-09-53

                          しめしめ 45IISKO-100N

                          しめしめ 45IIBKO-15N

                          しめしめ 45IISKO-100B 0742-50-09-34

                          東京硝子 しめしめ 60IIBボディー 0742-50-09-51

                          しめしめ 45IISKO-100B 45-2SKO-100B

                          東京硝子 しめしめ 60IIBボディー 60IIBO

                          しめしめ 60II

                          通常価格
                          (税別)

                          1,326円

                          2,517円

                          9,222円

                          2,517円

                          2,517円

                          10,677円

                          9,222円

                          10,677円

                          3,827円

                          10,677円

                          3,867円

                          8,276円

                          通常出荷日 6日目~ 8日目 6日目 8日目 6日目 6日目 6日目 6日目 8日目 6日目 8日目 8日目~
                          商品タイプ-----------小型結束機
                          その他------------
                          1. 1