(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 小動物固定器

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-2 マウス用 小

    東京硝子器械

    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-2 マウス用 小

    評価 0.0
    【特長】実験用小動物、特にラットやマウスなどを使用し、無麻酔状態で、静脈注射あるいは採血をしたりする際に使用するための固定装置です。・本装置は、頭部収容筒体及び固定筒体からなり、スライド式で小動物の実験にもっとも簡易的で、各大学・製薬会社及び研究機関等で使用されています。【商品仕様】・品名:ラット・マウス固定装置 マウス用 小・型式:ICN-2・内径×長さ(mm):Φ28×80・重量(g):15~20(目安)・実用新案登録出願済・第5672号・材質:・(本体)アクリル樹脂・(台座)真鍮メッキ加工・注意事項:アクリル素材の特性上、オートクレーブ滅菌及びアルコール系のご使用はできません。滅菌はアルコールを湿らせた脱脂綿等で拭いてください。・高温となる場所での使用は避けてください。温度・湿度の条件により割れや反りが生じたり膨張収縮することがあります。・使用環境や時間の経過により色合いが変化する場合がございます。・製品には万全を期しておりますが、使用環境による問題発生に関しましては責任を負いかねます。・商品の仕様は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
    商品タイプ サイズ
    - -
    通常価格(税別) : 15,770
    (税込価格) : 17,347
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラット・マウス固定装置 ICN-2(マウス用 小)

    東京硝子器械

    ラット・マウス固定装置 ICN-2(マウス用 小)

    評価 0.0
    【特長】実験用小動物、特にラットやマウスなどを使用し、無麻酔状態で、静脈注射あるいは採血をしたりする際に使用するための固定装置です。・本装置は、頭部収容筒体及び固定筒体からなり、スライド式で小動物の実験にもっとも簡易的で、各大学・製薬会社及び研究機関等で使用されています。【商品仕様】・品名:ラット・マウス固定装置 マウス用 小・型式:ICN-2・内径×長さ(mm):Φ28×80・重量(g):15~20(目安)・実用新案登録出願済・第5672号・材質:・(本体)アクリル樹脂・(台座)真鍮メッキ加工・注意事項:アクリル素材の特性上、オートクレーブ滅菌及びアルコール系のご使用はできません。滅菌はアルコールを湿らせた脱脂綿等で拭いてください。・高温となる場所での使用は避けてください。温度・湿度の条件により割れや反りが生じたり膨張収縮することがあります。・使用環境や時間の経過により色合いが変化する場合がございます。・製品には万全を期しておりますが、使用環境による問題発生に関しましては責任を負いかねます。・商品の仕様は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
    商品タイプ サイズ
    - -
    通常価格(税別) : 15,770
    (税込価格) : 17,347
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-6 ラット用 大 0547-58-25-17

    東京硝子器械

    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-6 ラット用 大 0547-58-25-17

    評価 0.0
    【特長】実験用小動物、特にラットやマウスなどを使用し、無麻酔状態で、静脈注射あるいは採血をしたりする際に使用するための固定装置です。・本装置は、頭部収容筒体及び固定筒体からなり、スライド式で小動物の実験にもっとも簡易的で、各大学・製薬会社及び研究機関等で使用されています。【商品仕様】・品名:ラット・マウス固定装置 ラット用 大・型式:ICN-6・内径×長さ(mm):Φ84×200・重量(g):400~500(目安)・実用新案登録出願済・第5672号・材質:・(本体)アクリル樹脂・(台座)真鍮メッキ加工・注意事項:アクリル素材の特性上、オートクレーブ滅菌及びアルコール系のご使用はできません。滅菌はアルコールを湿らせた脱脂綿等で拭いてください。・高温となる場所での使用は避けてください。温度・湿度の条件により割れや反りが生じたり膨張収縮することがあります。・使用環境や時間の経過により色合いが変化する場合がございます。・製品には万全を期しておりますが、使用環境による問題発生に関しましては責任を負いかねます。・商品の仕様は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
    商品タイプ サイズ
    - -
    通常価格(税別) : 41,329
    (税込価格) : 45,462
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-5 ラット用 中 0547-58-25-15

    東京硝子器械

    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-5 ラット用 中 0547-58-25-15

    評価 0.0
    【特長】実験用小動物、特にラットやマウスなどを使用し、無麻酔状態で、静脈注射あるいは採血をしたりする際に使用するための固定装置です。・本装置は、頭部収容筒体及び固定筒体からなり、スライド式で小動物の実験にもっとも簡易的で、各大学・製薬会社及び研究機関等で使用されています。【商品仕様】・品名:ラット・マウス固定装置 ラット用 中・型式:ICN-5・内径×長さ(mm):Φ64×170・重量(g):350(目安)・実用新案登録出願済・第5672号・材質:・(本体)アクリル樹脂・(台座)真鍮メッキ加工・注意事項:アクリル素材の特性上、オートクレーブ滅菌及びアルコール系のご使用はできません。滅菌はアルコールを湿らせた脱脂綿等で拭いてください。・高温となる場所での使用は避けてください。温度・湿度の条件により割れや反りが生じたり膨張収縮することがあります。・使用環境や時間の経過により色合いが変化する場合がございます。・製品には万全を期しておりますが、使用環境による問題発生に関しましては責任を負いかねます。・商品の仕様は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
    商品タイプ サイズ
    - -
    通常価格(税別) : 37,207
    (税込価格) : 40,928
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-3 マウス用 中

    東京硝子器械

    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-3 マウス用 中

    評価 0.0
    【特長】実験用小動物、特にラットやマウスなどを使用し、無麻酔状態で、静脈注射あるいは採血をしたりする際に使用するための固定装置です。・本装置は、頭部収容筒体及び固定筒体からなり、スライド式で小動物の実験にもっとも簡易的で、各大学・製薬会社及び研究機関等で使用されています。【商品仕様】・品名:ラット・マウス固定装置 マウス用 中・型式:ICN-3・内径×長さ(mm):Φ36×100・重量(g):30~40(目安)・実用新案登録出願済・第5672号・材質:・(本体)アクリル樹脂・(台座)真鍮メッキ加工・注意事項:アクリル素材の特性上、オートクレーブ滅菌及びアルコール系のご使用はできません。滅菌はアルコールを湿らせた脱脂綿等で拭いてください。・高温となる場所での使用は避けてください。温度・湿度の条件により割れや反りが生じたり膨張収縮することがあります。・使用環境や時間の経過により色合いが変化する場合がございます。・製品には万全を期しておりますが、使用環境による問題発生に関しましては責任を負いかねます。・商品の仕様は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
    商品タイプ サイズ
    - -
    通常価格(税別) : 18,243
    (税込価格) : 20,067
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-4 ラット用 小

    東京硝子器械

    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-4 ラット用 小

    評価 0.0
    【特長】実験用小動物、特にラットやマウスなどを使用し、無麻酔状態で、静脈注射あるいは採血をしたりする際に使用するための固定装置です。・本装置は、頭部収容筒体及び固定筒体からなり、スライド式で小動物の実験にもっとも簡易的で、各大学・製薬会社及び研究機関等で使用されています。【商品仕様】・品名:ラット・マウス固定装置 ラット用 小・型式:ICN-4・内径×長さ(mm):Φ55×160・重量(g):200~230(目安)・実用新案登録出願済・第5672号・材質:・(本体)アクリル樹脂・(台座)真鍮メッキ加工・注意事項:アクリル素材の特性上、オートクレーブ滅菌及びアルコール系のご使用はできません。滅菌はアルコールを湿らせた脱脂綿等で拭いてください。・高温となる場所での使用は避けてください。温度・湿度の条件により割れや反りが生じたり膨張収縮することがあります。・使用環境や時間の経過により色合いが変化する場合がございます。・製品には万全を期しておりますが、使用環境による問題発生に関しましては責任を負いかねます。・商品の仕様は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
    商品タイプ サイズ
    - -
    通常価格(税別) : 33,496
    (税込価格) : 36,846
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-5 ラット用 中

    東京硝子器械

    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-5 ラット用 中

    評価 0.0
    【特長】実験用小動物、特にラットやマウスなどを使用し、無麻酔状態で、静脈注射あるいは採血をしたりする際に使用するための固定装置です。・本装置は、頭部収容筒体及び固定筒体からなり、スライド式で小動物の実験にもっとも簡易的で、各大学・製薬会社及び研究機関等で使用されています。【商品仕様】・品名:ラット・マウス固定装置 ラット用 中・型式:ICN-5・内径×長さ(mm):Φ64×170・重量(g):350(目安)・実用新案登録出願済・第5672号・材質:・(本体)アクリル樹脂・(台座)真鍮メッキ加工・注意事項:アクリル素材の特性上、オートクレーブ滅菌及びアルコール系のご使用はできません。滅菌はアルコールを湿らせた脱脂綿等で拭いてください。・高温となる場所での使用は避けてください。温度・湿度の条件により割れや反りが生じたり膨張収縮することがあります。・使用環境や時間の経過により色合いが変化する場合がございます。・製品には万全を期しておりますが、使用環境による問題発生に関しましては責任を負いかねます。・商品の仕様は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
    商品タイプ サイズ
    - -
    通常価格(税別) : 37,207
    (税込価格) : 40,928
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラット・マウス固定装置 ICN-4(ラット用 小)

    東京硝子器械

    ラット・マウス固定装置 ICN-4(ラット用 小)

    評価 0.0
    【特長】実験用小動物、特にラットやマウスなどを使用し、無麻酔状態で、静脈注射あるいは採血をしたりする際に使用するための固定装置です。・本装置は、頭部収容筒体及び固定筒体からなり、スライド式で小動物の実験にもっとも簡易的で、各大学・製薬会社及び研究機関等で使用されています。【商品仕様】・品名:ラット・マウス固定装置 ラット用 小・型式:ICN-4・内径×長さ(mm):Φ55×160・重量(g):200~230(目安)・実用新案登録出願済・第5672号・材質:・(本体)アクリル樹脂・(台座)真鍮メッキ加工・注意事項:アクリル素材の特性上、オートクレーブ滅菌及びアルコール系のご使用はできません。滅菌はアルコールを湿らせた脱脂綿等で拭いてください。・高温となる場所での使用は避けてください。温度・湿度の条件により割れや反りが生じたり膨張収縮することがあります。・使用環境や時間の経過により色合いが変化する場合がございます。・製品には万全を期しておりますが、使用環境による問題発生に関しましては責任を負いかねます。・商品の仕様は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
    商品タイプ サイズ
    - -
    通常価格(税別) : 33,496
    (税込価格) : 36,846
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-3 マウス用 中 0547-58-25-12

    東京硝子器械

    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-3 マウス用 中 0547-58-25-12

    評価 0.0
    【特長】実験用小動物、特にラットやマウスなどを使用し、無麻酔状態で、静脈注射あるいは採血をしたりする際に使用するための固定装置です。・本装置は、頭部収容筒体及び固定筒体からなり、スライド式で小動物の実験にもっとも簡易的で、各大学・製薬会社及び研究機関等で使用されています。【商品仕様】・品名:ラット・マウス固定装置 マウス用 中・型式:ICN-3・内径×長さ(mm):Φ36×100・重量(g):30~40(目安)・実用新案登録出願済・第5672号・材質:・(本体)アクリル樹脂・(台座)真鍮メッキ加工・注意事項:アクリル素材の特性上、オートクレーブ滅菌及びアルコール系のご使用はできません。滅菌はアルコールを湿らせた脱脂綿等で拭いてください。・高温となる場所での使用は避けてください。温度・湿度の条件により割れや反りが生じたり膨張収縮することがあります。・使用環境や時間の経過により色合いが変化する場合がございます。・製品には万全を期しておりますが、使用環境による問題発生に関しましては責任を負いかねます。・商品の仕様は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
    商品タイプ サイズ
    - -
    通常価格(税別) : 18,243
    (税込価格) : 20,067
    通常出荷日 : 16日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-6 ラット用 大

    東京硝子器械

    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-6 ラット用 大

    評価 0.0
    【特長】実験用小動物、特にラットやマウスなどを使用し、無麻酔状態で、静脈注射あるいは採血をしたりする際に使用するための固定装置です。・本装置は、頭部収容筒体及び固定筒体からなり、スライド式で小動物の実験にもっとも簡易的で、各大学・製薬会社及び研究機関等で使用されています。【商品仕様】・品名:ラット・マウス固定装置 ラット用 大・型式:ICN-6・内径×長さ(mm):Φ84×200・重量(g):400~500(目安)・実用新案登録出願済・第5672号・材質:・(本体)アクリル樹脂・(台座)真鍮メッキ加工・注意事項:アクリル素材の特性上、オートクレーブ滅菌及びアルコール系のご使用はできません。滅菌はアルコールを湿らせた脱脂綿等で拭いてください。・高温となる場所での使用は避けてください。温度・湿度の条件により割れや反りが生じたり膨張収縮することがあります。・使用環境や時間の経過により色合いが変化する場合がございます。・製品には万全を期しておりますが、使用環境による問題発生に関しましては責任を負いかねます。・商品の仕様は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
    商品タイプ サイズ
    - -
    通常価格(税別) : 41,329
    (税込価格) : 45,462
    通常出荷日 : 18日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-2 マウス用 小

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ラット・マウス固定装置 ICN-2(マウス用 小)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-6 ラット用 大 0547-58-25-17

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-5 ラット用 中 0547-58-25-15

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-3 マウス用 中

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-4 ラット用 小

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-5 ラット用 中

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ラット・マウス固定装置 ICN-4(ラット用 小)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-3 マウス用 中 0547-58-25-12

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-6 ラット用 大

                      メーカー

                      東京硝子器械

                      東京硝子器械

                      東京硝子器械

                      東京硝子器械

                      東京硝子器械

                      東京硝子器械

                      東京硝子器械

                      東京硝子器械

                      東京硝子器械

                      東京硝子器械

                      シリーズ名

                      東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-2 マウス用 小

                      ラット・マウス固定装置 ICN-2(マウス用 小)

                      東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-6 ラット用 大 0547-58-25-17

                      東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-5 ラット用 中 0547-58-25-15

                      東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-3 マウス用 中

                      東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-4 ラット用 小

                      東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-5 ラット用 中

                      ラット・マウス固定装置 ICN-4(ラット用 小)

                      東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-3 マウス用 中 0547-58-25-12

                      東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-6 ラット用 大

                      通常価格
                      (税別)

                      15,770円

                      15,770円

                      41,329円

                      37,207円

                      18,243円

                      33,496円

                      37,207円

                      33,496円

                      18,243円

                      41,329円

                      通常出荷日 18日目 18日目 18日目 12日目 18日目 18日目 18日目 18日目 16日目 18日目
                      商品タイプ----------
                      サイズ----------
                      1. 1