(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 実験用クランプ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケッククリップ KS-35 ライトオレンジ (0615-50-08-55)

    東京硝子器械

    ケッククリップ KS-35 ライトオレンジ (0615-50-08-55)

    評価 0.0
    ケッククリップKSタイプ。ライトオレンジは写真右上になります。【特長】・ボールジョイント用・ポリアセタール製(150℃まで使用可)
    商品タイプ 締付範囲(mm) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    クランプ - - - -
    通常価格(税別) : 9,502
    (税込価格) : 10,452
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両開きクランプ 中 黒

    東京硝子器械

    両開きクランプ 中 黒

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:両開きクランプ・種類:中・使用範囲(mm):5~80・全長(mm):275・色:黒・材質:ヒドロナリウム合金・360°どの角度にも調整できます。・ムッフ:φ6~16mm
    商品タイプ 締付範囲(mm) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 2,072
    (税込価格) : 2,279
    通常出荷日 : 25日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine 連結具 蝶ネジ

    東京硝子器械

    Fine 連結具 蝶ネジ

    評価 0.0
    【商品仕様】・摘要:蝶ネジ・締付範囲(Φmm):5~13・亜鉛合金製 ユニクロームメッキ仕上げ・*サイズ:・四角部分のサイズ:約48x21x21mm・・ネジ止め寸法:13mm・*変更点:2008年秋にネジ規格変更 平ネジから蝶ネジに変わる。
    商品タイプ 締付範囲(mm) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 780
    (税込価格) : 858
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine ウォーターバス用 クランプ/極小クランプ

    東京硝子器械

    Fine ウォーターバス用 クランプ/極小クランプ

    評価 0.0
    ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。【特長】・アルミ合金製。・挟み部:ビニールコーティング。
    商品タイプ 締付範囲(mm) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    クランプ - - - -
    通常価格(税別) : 6,937円~
    (税込価格) : 7,631円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケック・クリップ(0615-50-08)

    東京硝子器械

    ケック・クリップ(0615-50-08)

    評価 0.0
    東京硝子器械のケック・クリップ(0615-50-08)です。ガラス器具を傷つけず、ワンタッチでぴったりフィット。
    商品タイプ 締付範囲(mm) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    クランプ - - - -
    通常価格(税別) : 7,694円~
    (税込価格) : 8,463円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    黒チェーンクランプ

    東京硝子器械

    黒チェーンクランプ

    評価 0.0
    【特長】黒ニッケルメッキで耐酸性に優れています。【商品仕様】・チェーンの長さ:800mm・締付範囲(mm):200・材質:アエンステンパイプ付
    商品タイプ 締付範囲(mm) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 10,750
    (税込価格) : 11,825
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パナバイス 396型

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    パナバイス 396型

    評価 0.0
    【特長】300型(標準)ベースと366型開広口ヘッドの組合せで、安定した作業ができます。【商品仕様】・型式:396型・最大開口×高さ(mm):152×186・重量(kg):1.4
    商品タイプ 締付範囲(mm) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 24,000
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine 連結具 ボルトネジ

    東京硝子器械

    Fine 連結具 ボルトネジ

    評価 0.0
    【商品仕様】・摘要:ボルトネジ・亜鉛合金製、ユニクロームメッキ仕上げ・*仕様:・締め付けの可能な範囲:約8~13φ・・重量:100g・
    商品タイプ 締付範囲(mm) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 998
    (税込価格) : 1,098
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケック・クリップ

    東京硝子器械

    ケック・クリップ

    評価 0.0
    東京硝子器械のケック・クリップです。ガラス器具を傷つけず、ワンタッチでぴったりフィット。
    商品タイプ 締付範囲(mm) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    クランプ - - - -
    通常価格(税別) : 13,878円~
    (税込価格) : 15,266円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パナバイス 350型

    東京硝子器械

    パナバイス 350型

    評価 0.0
    【特長】376型自動中心開広口ヘッドは、大型の重いものから小型で繊細なものまでを安全に保持します。【商品仕様】・型式:350型・最大開口×高さ(mm):228×200・重量(kg):2.3
    商品タイプ 締付範囲(mm) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 34,442
    (税込価格) : 37,886
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケッククリップ KS-35 ライトオレンジ

    東京硝子器械

    ケッククリップ KS-35 ライトオレンジ

    評価 0.0
    ケッククリップKSタイプ。ライトオレンジは写真右上になります。【特長】・ボールジョイント用。・ポリアセタール製(150℃まで使用可)。
    商品タイプ 締付範囲(mm) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    クランプ - - - -
    通常価格(税別) : 9,950
    (税込価格) : 10,945
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チェーンクランプ 22-0241-01

    東京硝子器械

    チェーンクランプ 22-0241-01

    評価 0.0
    大容量のビーカー・びんなどの、太い円筒状のものを、チェーンで固定します。重量物も確実に固定するように設計しています。締付け範囲が広く、微調整も思いのままです。
    商品タイプ 締付範囲(mm) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm)
    クランプ 50~200 - - -
    通常価格(税別) : 13,103
    (税込価格) : 14,413
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
締付範囲(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケッククリップ KS-35 ライトオレンジ (0615-50-08-55)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      両開きクランプ 中 黒

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        Fine 連結具 蝶ネジ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          Fine ウォーターバス用 クランプ/極小クランプ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ケック・クリップ(0615-50-08)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              黒チェーンクランプ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              パナバイス 396型

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                Fine 連結具 ボルトネジ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ケック・クリップ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    パナバイス 350型

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ケッククリップ KS-35 ライトオレンジ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        チェーンクランプ 22-0241-01

                        メーカー

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        シリーズ名

                        ケッククリップ KS-35 ライトオレンジ (0615-50-08-55)

                        両開きクランプ 中 黒

                        Fine 連結具 蝶ネジ

                        Fine ウォーターバス用 クランプ/極小クランプ

                        ケック・クリップ(0615-50-08)

                        黒チェーンクランプ

                        パナバイス 396型

                        Fine 連結具 ボルトネジ

                        ケック・クリップ

                        パナバイス 350型

                        ケッククリップ KS-35 ライトオレンジ

                        チェーンクランプ 22-0241-01

                        通常価格
                        (税別)

                        9,502円

                        2,072円

                        780円

                        6,937円

                        7,694円

                        10,750円

                        24,000円

                        特別価格

                        SALE 2025/03/31まで

                        • 数量別スライド値引

                        998円

                        13,878円

                        34,442円

                        9,950円

                        13,103円

                        通常出荷日 6日目 25日目 2日目 2日目 6日目 10日目 6日目 2日目 6日目 6日目 6日目 6日目
                        商品タイプクランプ--クランプクランプ---クランプ-クランプクランプ
                        締付範囲(mm)-----------50~200
                        間口(mm)------------
                        奥行(mm)------------
                        高さ(mm)------------
                        1. 1