(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

駿河精機 光学実験用スペーサ・アダプタ・ベース

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 回転プレート(A55-11)

    駿河精機

    回転プレート(A55-11)

    評価 0.0
    光路の取りまわしに便利な回転プレート。【特長】・オプトステーション用ホルダーを載せて360°回転させ、任意の位置で固定可能。・簡単に回転できる。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    スペーサ
    通常価格(税別) : 7,060
    (税込価格) : 7,766
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ベースプレート(A21/A24)

    • 数量スライド割引

    駿河精機

    ベースプレート(A21/A24)

    評価 0.0
    各種ステージ、ホルダーに対応したベースプレート。【特長】・M6タップ付きの除振台、実験台等へロッドスタンドやステージを取り付けることが可能。・取付けする製品にあわせたサイズを選定。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    ベースプレート
    通常価格(税別) : 2,210円~
    (税込価格) : 2,431円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 光軸高さ合わせ用スペーサ□40(A50)

    • 数量スライド割引

    駿河精機

    光軸高さ合わせ用スペーサ□40(A50)

    評価 0.0
    光軸を合わせるための□40mmのベースプレート。【特長】・設定された光軸に対してステージの組合せ高さが足りない場合等に使用。・外形は40×40mmで□40ステージ及びオプトステーション用ホルダに利用可能。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    スペーサ
    通常価格(税別) : 1,760円~
    (税込価格) : 1,936円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 光軸高さ合わせ用スペーサ□60(A49)

    • 数量スライド割引

    駿河精機

    光軸高さ合わせ用スペーサ□60(A49)

    評価 0.0
    光軸高さを合わせるための□60mmのベースプレート。【特長】・設定された光軸に対してステージの組合せの高さが足りない場合等に使用。・スペーサの組合せにより10~50mmまで5mmとびにラインナップ。・A49-H、R、Jと組み合わせることにより2mmとびに調整可能。・スペーサの外形は60×60mmで□40mm、□60mmステージに利用可能。・A49-R、Jのスペーサは間にはさみ同時に固定して使用。・A49-Aは、アリ式ステージB05-11BM用下面アダプタプレートとしても使用可能。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    スペーサ
    通常価格(税別) : 1,848円~
    (税込価格) : 2,033円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 位置調整プレート(A50)

    • 数量スライド割引

    駿河精機

    位置調整プレート(A50)

    評価 0.0
    各種ステージに対応した位置調整プレート。【特長】・ステージのストロークより大きい光軸高さの調整及び位置の調整。・光軸高さの調整及び位置の調整をする場合に、上下あるいは左右にずらして取り付けて調整することが可能。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    アダプタ
    通常価格(税別) : 2,782
    (税込価格) : 3,060
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スライドプレート(A55-01)

    駿河精機

    スライドプレート(A55-01)

    評価 0.0
    オプト・ステーション用ホルダーを載せてスライドすることができます。ミラーホルダー等の位置のシフト調整ができます。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    スペーサ
    通常価格(税別) : 4,630
    (税込価格) : 5,093
    通常出荷日 : 4日目
  • 光路切替用ベース(A55-20)

    駿河精機

    光路切替用ベース(A55-20)

    評価 0.0
    オプトステーション用ホルダーの光路切替が可能なベースプレート。【特長】・マグネットによるスライド位置固定でロック機構はない。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    スペーサ
    通常価格(税別) : 19,410
    (税込価格) : 21,351
    通常出荷日 : 5日目
  • ベース取付ねじ(A23-1/2/3)

    • 数量スライド割引

    駿河精機

    ベース取付ねじ(A23-1/2/3)

    評価 0.0
    ベースプレート等を除振台上の任意の位置に固定する場合に使用可能なベース取付ねじ。【特長】・A23-1:ベース厚さ8mmの場合に使用。・A23-2:ベース厚さ12mmの場合に使用。・A23-3:ベースプレート等を、M6タップに加工されている除振台等へ固定する場合に使用。・1セットが5個。・A23-3(固定ねじ)はベースプレート(A21,24シリーズ)用の固定ねじ。・A23-3をA23-1,2に使用することは不可。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    周辺部品・アクセサリ
    通常価格(税別) : 1,760円~
    (税込価格) : 1,936円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • オーバーハングプレート(E02-2)

    駿河精機

    オーバーハングプレート(E02-2)

    評価 0.0
    ステージユニット同士が干渉してデバイスの近接が困難な場合、ステージユニットに取り付けてチルトステージを位置調整するためのプレートです。
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    アダプタ
    通常価格(税別) : 11,470
    (税込価格) : 12,617
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • プレートタイプロッドスタンド(A55-12-10)

    駿河精機

    プレートタイプロッドスタンド(A55-12-10)

    評価 0.0
    オプトステーション用ホルダのプレートタイプロッドスタンド。【特長】・360°任意の位置で固定可能。・長さ10mmのロッドを固定するためのスタンド。・L=10のロッドも含む。【用途】・光学実験。
    CAD :
    2D / 3D
    種類
    スペーサ
    通常価格(税別) : 4,410
    (税込価格) : 4,851
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類

    回転プレート(A55-11)

      ベースプレート(A21/A24)

        光軸高さ合わせ用スペーサ□40(A50)

          光軸高さ合わせ用スペーサ□60(A49)

            位置調整プレート(A50)

              スライドプレート(A55-01)

                光路切替用ベース(A55-20)

                  ベース取付ねじ(A23-1/2/3)

                    オーバーハングプレート(E02-2)

                      プレートタイプロッドスタンド(A55-12-10)

                      メーカー

                      駿河精機

                      駿河精機

                      駿河精機

                      駿河精機

                      駿河精機

                      駿河精機

                      駿河精機

                      駿河精機

                      駿河精機

                      駿河精機

                      シリーズ名

                      回転プレート(A55-11)

                      ベースプレート(A21/A24)

                      光軸高さ合わせ用スペーサ□40(A50)

                      光軸高さ合わせ用スペーサ□60(A49)

                      位置調整プレート(A50)

                      スライドプレート(A55-01)

                      光路切替用ベース(A55-20)

                      ベース取付ねじ(A23-1/2/3)

                      オーバーハングプレート(E02-2)

                      プレートタイプロッドスタンド(A55-12-10)

                      CAD
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      通常価格
                      (税別)

                      7,060円

                      2,210円

                      • 数量別スライド値引

                      1,760円

                      • 数量別スライド値引

                      1,848円

                      • 数量別スライド値引

                      2,782円

                      • 数量別スライド値引

                      4,630円

                      19,410円

                      1,760円

                      • 数量別スライド値引

                      11,470円

                      4,410円

                      通常出荷日 在庫品1日目
                      当日出荷可能
                      在庫品1日目~
                      一部当日出荷可能
                      在庫品1日目~
                      一部当日出荷可能
                      在庫品1日目~
                      一部当日出荷可能
                      在庫品1日目
                      当日出荷可能
                      4日目 5日目 在庫品1日目~
                      一部当日出荷可能
                      在庫品1日目
                      当日出荷可能
                      6日目
                      種類スペーサベースプレートスペーサスペーサアダプタスペーサスペーサ周辺部品・アクセサリアダプタスペーサ
                      1. 1