(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

駿河精機 レーザオートコリメータ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • レーザオートコリメータ Smart LAC センサヘッド(H410)

    駿河精機

    MISUMI economy

    レーザオートコリメータ Smart LAC センサヘッド(H410)

    評価 0.0
    基本情報「測定レンジ:±1.75度」「繰り返し再現性:1秒(0.0003度)」高精度・高分解能を実現したレーザオートコリメータです。レーザオートコリメータ Smart LAC センサヘッド(H410)の単品販売です。測定にはレーザオートコリメータ Smart LAC センサヘッドケーブル(HSHC1)1本とレーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU-1000)1台が必要です。レーザオートコリメータ Smart LAC センサヘッド(H410)とレーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU-1000)を接続するレーザオートコリメータ_Smart LAC用センサヘッドケーブル(HSHC1)は別途購入してください。<特長>・手のひらサイズで高性能・レーザ波長ラインナップ 赤(655nm)/青(450nm) /緑(520nm)/赤外(852nm)・初期校正不要・KC/CE/FCC/FDA対応<用途>・省スペース実装、装置組込み・光学部品の角度調整・ARコート付き光学素子の角度測定など
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 208,270円~
    (税込価格) : 229,097円~
    通常出荷日 : 6日目
  • チルトステージ(HB)

    駿河精機

    チルトステージ(HB)

    評価 0.0
    レーザオートコリメータ Smart LACを始めとする各種光センサを設置する際、光軸のあおり調整に使用します。2軸のあおり調整とロック機構が便利です。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 25,000
    (税込価格) : 27,500
    通常出荷日 : 6日目
  • レーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU-1000)

    駿河精機

    レーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU-1000)

    評価 0.0
    簡単設定・タッチパネルモニタで設定変更・基本設定のみで直ぐに測定・リセット機能で直ぐに工場出荷時設定へ復元・コピー機能で重要設定を複製保存(最大6ファイル)、補助ツールでPC保存もOKマルチ測定・最大5点のスポットを同時解析自動化・制御用I/Oとシリアルインタフェース、およびイーサネットを標準装備・全自動装置への組み込みが可能高速データ出力・最大フレームレート25msでのデータ出力に対応(デフォルト設定時)その他・エラーをランプでお知らせ・トリガー機能搭載で任意タイミングのデータ取得・レーザオートコリメータ Smart LAC センサヘッド(H410)固有設定値の分離でレーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU-1000)との組み合わせ自由・お客様使用の校正値へ簡単切り替え・制御I/OでレーザON/OFFを外部制御*レーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU-1000)の単品販売です。*測定にはレーザオートコリメータ Smart LAC センサヘッド(H410)1台とレーザオートコリメータ Smart LAC センサヘッドケーブル(HSHC1)1本が必要です。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 179,510
    (税込価格) : 197,461
    通常出荷日 : 6日目
  • レーザオートコリメータ Smart LAC用ケーブル/通信ケーブル/端子台

    駿河精機

    レーザオートコリメータ Smart LAC用ケーブル/通信ケーブル/端子台

    評価 0.0
    レーザオートコリメータ Smart LAC専用製品の接続ケーブル/通信ケーブル/端子台です。HSHC1:レーザーオートコリメータ Smart LACセンサヘッド(H410)とレーザーオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU)を接続するためのケーブルです。・1.5m、4m、10mの3種類ありますHLANC1-2:レーザーオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU)用LANケーブルです。・RJ-45コネクタ・伝送方式:1000Base-T、100Base-TX・通信方式:TCP/IP、UDP/IP、ソケット通信・測定データ出力、制御コマンド入出力HRSCC1-2:レーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU)用RS232Cケーブルです。・D-sub 9pin コネクタ(クロスケーブルを使用)・ボーレート:9600、19200、38400、57800、115200・測定データ出力、制御コマンド入出力HTM1-3:レーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU)制御用3極端子台です。
    通常価格(税別) : 1,150円~
    (税込価格) : 1,265円~
    通常出荷日 : 6日目
  • レーザオートコリメータ Smart LAC シングルスポット測定(HPU-500SET)

    駿河精機

    レーザオートコリメータ Smart LAC シングルスポット測定(HPU-500SET)

    評価 0.0
    レーザオートコリメータ Smart LAC マルチスポット測定(H410)の機能を絞ることで”低価格”を実現したレーザオートコリメータです。レーザオートコリメータ Smart LAC センサヘッド(H410)とレーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU-500)を接続するレーザオートコリメータ Smart LAC用センサヘッドケーブル(HSHC1)は別途購入してください。<特長>・測定結果は一点のみの表示・複数の反射光の中から任意で測定スポットを選択可能・レーザ波長ラインナップ 赤(655nm)/青(450nm) /緑(520nm)/赤外(852nm)・KC/CE/FCC/FDA対応<用途>・生産ラインへの装置組込み向け・ARコート付き光学素子の角度測定など
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 338,640円~
    (税込価格) : 372,504円~
    通常出荷日 : 6日目
  • レーザオートコリメータ Smart LAC用モニタ/電源ケーブル/RGBケーブル/USBケーブル

    駿河精機

    レーザオートコリメータ Smart LAC用モニタ/電源ケーブル/RGBケーブル/USBケーブル

    評価 0.0
    レーザオートコリメータ Smart LAC用モニタセットと各種接続ケーブルです。HMNT1:レーザオートコリメータ SmartLAC 画像処理部(HPU)用の8インチ液晶タッチパネルモニタです。HDCC2-2:レーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU)とレーザオートコリメータ Smart LAC用モニタ(HMNT1)接続・電源ケーブル/レーザオートコリメータ Smart LAC モニタ(HMNT1)への電源供給用ケーブル(長さ:2m)です。HRGBC1-2:画像処理部(HPU)とレーザーオートコリメータ Smart LAC モニタ(HMNT1)接続・RGBケーブル/映像ケーブル(長さ:2m)ですHRGBC1-2:レーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU)とレーザーオートコリメータ Smart LAC用モニタ(HMNT1)接続・RGBケーブル/映像ケーブル(長さ:2m)です。HUSBC1-2:レーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU)とレーザーオートコリメータ Smart LAC用モニタ(HMNT1)接続・USBケーブル/タッチパネルケーブル(長さ:2m)です。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,540円~
    (税込価格) : 1,694円~
    通常出荷日 : 6日目
  • スタンド/ロッドブラケット(HA/HB-RB)

    駿河精機

    スタンド/ロッドブラケット(HA/HB-RB)

    評価 0.0
    レーザオートコリメータ Smart LACを始めとする各種光センサを設置することができます。HA14:スタンドベース、ポール、ロッドブラケット(HB10-RB20)で構成されます。HB10-RB20:チルトステージ(HB10)をポールに取り付ける際に使用するブラケットです。*スタンド(HA14)には、 ロッドブラケット(HB10-RB20)が含まれています。*チルトステージ(HB10)は別売です。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 6,000円~
    (税込価格) : 6,600円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 分岐・折り返しアダプタ/アダプタプレート(HT/H410)

    駿河精機

    分岐・折り返しアダプタ/アダプタプレート(HT/H410)

    評価 0.0
    レーザオートコリメータ Smart LAC用、分岐・折り返しアダプタとセンサヘッドへ取り付けるためのアダプタプレートです。HT:・光軸を分岐・折返します。分岐により多点測定が可能です。・90度折り返しアダプタ(HT-90)、2ビーム分岐アダプタ(HT-20)、3ビーム分岐アダプタ(HT-30)の3種類があります。H410:・各種ステージへの取付用、およびレーザオートコリメータ Smart LAC 分岐・折り返しアダプタ(HT)を取付るためのプレートです。・HT-20,30,90取付用のH410-HTPとゴニオ・回転ステージ取付用のアダプタプレート(H410-SAP)の2種類があります。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 12,000円~
    (税込価格) : 13,200円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • レーザオートコリメータ SmartLAC 画像処理部用ACアダプタ(HDC24V-2710MA)

    駿河精機

    レーザオートコリメータ SmartLAC 画像処理部用ACアダプタ(HDC24V-2710MA)

    評価 0.0
    レーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU)用ACアダプタ/DC電源ケーブルです。
    通常価格(税別) : 7,500
    (税込価格) : 8,250
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日

    レーザオートコリメータ Smart LAC センサヘッド(H410)

      チルトステージ(HB)

        レーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU-1000)

          レーザオートコリメータ Smart LAC用ケーブル/通信ケーブル/端子台

            レーザオートコリメータ Smart LAC シングルスポット測定(HPU-500SET)

              レーザオートコリメータ Smart LAC用モニタ/電源ケーブル/RGBケーブル/USBケーブル

                スタンド/ロッドブラケット(HA/HB-RB)

                  分岐・折り返しアダプタ/アダプタプレート(HT/H410)

                    レーザオートコリメータ SmartLAC 画像処理部用ACアダプタ(HDC24V-2710MA)

                    メーカー

                    駿河精機

                    MISUMI economy

                    駿河精機

                    駿河精機

                    駿河精機

                    駿河精機

                    駿河精機

                    駿河精機

                    駿河精機

                    駿河精機

                    シリーズ名

                    レーザオートコリメータ Smart LAC センサヘッド(H410)

                    チルトステージ(HB)

                    レーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU-1000)

                    レーザオートコリメータ Smart LAC用ケーブル/通信ケーブル/端子台

                    レーザオートコリメータ Smart LAC シングルスポット測定(HPU-500SET)

                    レーザオートコリメータ Smart LAC用モニタ/電源ケーブル/RGBケーブル/USBケーブル

                    スタンド/ロッドブラケット(HA/HB-RB)

                    分岐・折り返しアダプタ/アダプタプレート(HT/H410)

                    レーザオートコリメータ SmartLAC 画像処理部用ACアダプタ(HDC24V-2710MA)

                    CAD
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    • 2D / 3D
                    通常価格
                    (税別)

                    208,270円

                    25,000円

                    179,510円

                    1,150円

                    338,640円

                    1,540円

                    6,000円

                    12,000円

                    7,500円

                    通常出荷日 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目~ 6日目
                    1. 1