(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ 【COMBe】パレット搬送モジュール

モータローラコンベヤ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 【COMBe_パレット搬送モジュール】 パレットベース

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    【COMBe_パレット搬送モジュール】 パレットベース

    評価 0.0
    パレット搬送ラインに必要な商品をトータルでラインナップ。搬送物となる標準パレットベースです。パレットベースは、無料レンタルやカタログ規格外のご相談も承っております。ご相談詳細や商品動画は、【こちら】からご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    対応パレットサイズ
    幅W150mm×長さL150mm(CMB1515) / 幅W150mm×長さL200mm(CMB1520) / 幅W200mm×長さL200mm(CMB2020)
    通常価格(税別) : 12,700円~
    (税込価格) : 13,970円~
    通常出荷日 : 20日目
  • 【COMBe_パレット搬送モジュール】フリーフローコンベヤ

    ミスミ

    【COMBe_パレット搬送モジュール】フリーフローコンベヤ

    評価 0.0
    パレット搬送ラインに必要な商品をトータルでラインナップ。パレットベースに対応したフリーフローコンベヤです。倍速チェーンを搭載、内ガイド一体、高さ約99mmのコンパクト仕様です。他モジュールとの組み合わせ事例や商品動画の詳細は、【こちら】からご確認ください。   ◆◆関連商品◆◆コンベヤスタンド(フリーフローコンベヤ向けの脚、安価な2種類の商品です。) ・アングルタイプ(直角度保証、鉄)はこちら ・板金タイプ(厚み6mm、鉄とステンレス)はこちら 
    CAD :
    2D / 3D
    対応パレットサイズ
    幅W150mm×長さL150mm(CMB1515) / 幅W150mm×長さL200mm(CMB1520) / 幅W200mm×長さL200mm(CMB2020)
    通常出荷日 : 20日目
  • 【COMBe_パレット搬送モジュール】回転モジュール

    ミスミ

    【COMBe_パレット搬送モジュール】回転モジュール

    評価 0.0
    パレット搬送ラインに必要な商品をトータルでラインナップ。パレットベースに対応した90°旋回用回転モジュールです。エアシリンダ駆動で、ミニコンベヤ一体の仕様です。他モジュールとの組み合わせ事例や商品動画の詳細は、【こちら】からご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    対応パレットサイズ
    幅W150mm×長さL150mm(CMB1515) / 幅W150mm×長さL200mm(CMB1520) / 幅W200mm×長さL200mm(CMB2020)
    通常出荷日 : 20日目
  • 【COMBe_パレット搬送モジュール】シフタモジュール

    ミスミ

    【COMBe_パレット搬送モジュール】シフタモジュール

    評価 0.0
    パレット搬送ラインに必要な商品をトータルでラインナップ。パレットベースに対応した水平移動用シフタモジュールです。エアシリンダ駆動で、ミニコンベヤ一体の仕様です。他モジュールとの組み合わせ事例や商品動画の詳細は、【こちら】からご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    対応パレットサイズ
    幅W150mm×長さL150mm(CMB1515) / 幅W150mm×長さL200mm(CMB1520) / 幅W200mm×長さL200mm(CMB2020)
    通常出荷日 : 20日目
  • 【COMBe_パレット搬送モジュール】リフタモジュール

    ミスミ

    【COMBe_パレット搬送モジュール】リフタモジュール

    評価 0.0
    パレット搬送ラインに必要な商品をトータルでラインナップ。パレットベースに対応した昇降用リフタモジュールです。エアシリンダ駆動で、ミニコンベヤ一体の仕様です。他モジュールとの組み合わせ事例や商品動画の詳細は、【こちら】からご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    対応パレットサイズ
    幅W150mm×長さL150mm(CMB1515) / 幅W150mm×長さL200mm(CMB1520) / 幅W200mm×長さL200mm(CMB2020)
    通常出荷日 : 20日目
  • 【COMBe_パレット搬送モジュール】ストッパモジュール

    ミスミ

    【COMBe_パレット搬送モジュール】ストッパモジュール

    評価 0.0
    パレット搬送ラインに必要な商品をトータルでラインナップ。パレットベースに対応したストッパモジュールです。エアシリンダ駆動の仕様です。他モジュールとの組み合わせ事例や商品動画の詳細は、【こちら】からご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    対応パレットサイズ
    幅W150mm×長さL150mm(CMB1515) / 幅W150mm×長さL200mm(CMB1520) / 幅W200mm×長さL200mm(CMB2020)
    通常出荷日 : 20日目
  • 【COMBe_パレット搬送モジュール】位置決めモジュール

    ミスミ

    【COMBe_パレット搬送モジュール】位置決めモジュール

    評価 0.0
    パレット搬送ラインに必要な商品をトータルでラインナップ。パレットベースに対応した位置決めモジュールです。エアシリンダ駆動、とめる・アンチバック・XYZ位置決めがオールインワンの仕様です。他モジュールとの組み合わせ事例や商品動画の詳細は、【こちら】からご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    対応パレットサイズ
    幅W150mm×長さL150mm(CMB1515) / 幅W150mm×長さL200mm(CMB1520) / 幅W200mm×長さL200mm(CMB2020)
    通常出荷日 : 20日目
  • 【COMBe_パレット搬送モジュール】センサモジュール

    ミスミ

    【COMBe_パレット搬送モジュール】センサモジュール

    評価 0.0
    パレット搬送ラインに必要な商品をトータルでラインナップ。パレットベースに対応したセンサジュールです。オムロン製・パナソニック製から選択可能、角度調整も容易にできる仕様です。他モジュールとの組み合わせ事例や商品動画の詳細は、【こちら】からご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    対応パレットサイズ
    幅W150mm×長さL150mm(CMB1515) / 幅W150mm×長さL200mm(CMB1520) / 幅W200mm×長さL200mm(CMB2020)
    通常出荷日 : 20日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
対応パレットサイズ

    【COMBe_パレット搬送モジュール】 パレットベース

      【COMBe_パレット搬送モジュール】フリーフローコンベヤ

        【COMBe_パレット搬送モジュール】回転モジュール

          【COMBe_パレット搬送モジュール】シフタモジュール

            【COMBe_パレット搬送モジュール】リフタモジュール

              【COMBe_パレット搬送モジュール】ストッパモジュール

                【COMBe_パレット搬送モジュール】位置決めモジュール

                  【COMBe_パレット搬送モジュール】センサモジュール

                  メーカー

                  ミスミ

                  ミスミ

                  ミスミ

                  ミスミ

                  ミスミ

                  ミスミ

                  ミスミ

                  ミスミ

                  シリーズ名

                  【COMBe_パレット搬送モジュール】 パレットベース

                  【COMBe_パレット搬送モジュール】フリーフローコンベヤ

                  【COMBe_パレット搬送モジュール】回転モジュール

                  【COMBe_パレット搬送モジュール】シフタモジュール

                  【COMBe_パレット搬送モジュール】リフタモジュール

                  【COMBe_パレット搬送モジュール】ストッパモジュール

                  【COMBe_パレット搬送モジュール】位置決めモジュール

                  【COMBe_パレット搬送モジュール】センサモジュール

                  CAD
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  通常価格
                  (税別)

                  12,700円

                  • 数量別スライド値引

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  通常出荷日 20日目 20日目 20日目 20日目 20日目 20日目 20日目 20日目
                  対応パレットサイズ幅W150mm×長さL150mm(CMB1515) / 幅W150mm×長さL200mm(CMB1520) / 幅W200mm×長さL200mm(CMB2020)幅W150mm×長さL150mm(CMB1515) / 幅W150mm×長さL200mm(CMB1520) / 幅W200mm×長さL200mm(CMB2020)幅W150mm×長さL150mm(CMB1515) / 幅W150mm×長さL200mm(CMB1520) / 幅W200mm×長さL200mm(CMB2020)幅W150mm×長さL150mm(CMB1515) / 幅W150mm×長さL200mm(CMB1520) / 幅W200mm×長さL200mm(CMB2020)幅W150mm×長さL150mm(CMB1515) / 幅W150mm×長さL200mm(CMB1520) / 幅W200mm×長さL200mm(CMB2020)幅W150mm×長さL150mm(CMB1515) / 幅W150mm×長さL200mm(CMB1520) / 幅W200mm×長さL200mm(CMB2020)幅W150mm×長さL150mm(CMB1515) / 幅W150mm×長さL200mm(CMB1520) / 幅W200mm×長さL200mm(CMB2020)幅W150mm×長さL150mm(CMB1515) / 幅W150mm×長さL200mm(CMB1520) / 幅W200mm×長さL200mm(CMB2020)
                  1. 1