(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マックス(手袋) クリーンアームカバー

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マックメイトKVクリーン 腕カバー

    • 数量スライド割引

    マックス(手袋)

    マックメイトKVクリーン 腕カバー

    評価 0.0
    難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー®」を使用しています。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    腕カバー・脚カバー イエロー -
    通常価格(税別) : 10,313
    (税込価格) : 11,344
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マックメイトKVクリーン 腕カバー クリーンパック

    • 数量スライド割引

    マックス(手袋)

    マックメイトKVクリーン 腕カバー クリーンパック

    評価 0.0
    難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー®」を使用しています。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    腕カバー・脚カバー イエロー -
    通常価格(税別) : 11,250
    (税込価格) : 12,375
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マックス 耐熱耐切創腕カバー(織物)

    • 数量スライド割引

    マックス(手袋)

    マックス 耐熱耐切創腕カバー(織物)

    評価 0.0
    【特長】・幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。【用途】・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業現場【商品仕様】・サイズ:フリー・幅(cm):15.22・長さ(cm):45.0・厚さ(mm):0.6・素材耐熱温度:300℃・JANコード:4560430761521・トラスココード:868-4340・質量:135g【材質/仕上】・ケブラー[[(R)]]繊維[[(R)]]100%・紐部:綿
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - -
    通常価格(税別) : 5,426
    (税込価格) : 5,969
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マックス クリーン用耐切創腕カバー

    • 数量スライド割引

    マックス(手袋)

    マックス クリーン用耐切創腕カバー

    評価 0.0
    【特長】・優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに化学的安定を持つ繊維「イザナス[[R上]]」を使用しています。・炭素と水素からできているため、燃やしても水と二酸化炭素になり有害物質を発生しない環境にやさしい繊維です。【用途】・クリーンルーム内作業、ガラス・精密機械工業での作業に。【商品仕様】・サイズ:フリー・全長(cm):35・厚み:0.2mm・JANコード:4560430760296・トラスココード:836-5446・質量:75g【材質/仕上】・高強力ポリエチレン(イザナス[[R上]])
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    腕カバー・脚カバー ホワイト -
    通常価格(税別) : 6,906
    (税込価格) : 7,597
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マックメイトKVクリーン 腕カバー

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      マックメイトKVクリーン 腕カバー クリーンパック

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        マックス 耐熱耐切創腕カバー(織物)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          マックス クリーン用耐切創腕カバー

          メーカー

          マックス(手袋)

          マックス(手袋)

          マックス(手袋)

          マックス(手袋)

          シリーズ名

          マックメイトKVクリーン 腕カバー

          マックメイトKVクリーン 腕カバー クリーンパック

          マックス 耐熱耐切創腕カバー(織物)

          マックス クリーン用耐切創腕カバー

          通常価格
          (税別)

          10,313円

          • 数量別スライド値引

          11,250円

          • 数量別スライド値引

          5,426円

          • 数量別スライド値引

          6,906円

          • 数量別スライド値引
          通常出荷日 1日目 1日目 7日目 1日目
          商品タイプ腕カバー・脚カバー腕カバー・脚カバー-腕カバー・脚カバー
          イエローイエロー-ホワイト
          グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)----
          1. 1