(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケニス 保存瓶(ガラス製)

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイアル瓶(ゴム栓アルミキャップ付き)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    バイアル瓶(ゴム栓アルミキャップ付き)

    評価 0.0
    キャップは、天面にある円形の切り込み部分をめくり取ると天面に穴があき、周りのアルミは残るようになっています。
    商品タイプ オプション種類 容量(mL) ネジ口規格
    バイアル瓶 - 3 ~ 100 -
    通常価格(税別) : 8,148円~
    (税込価格) : 8,963円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンプル管 No.3 容量(mL) 10 3-340-669

    • 数量スライド割引

    ケニス

    サンプル管 No.3 容量(mL) 10 3-340-669【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。 ・押し込み式のキャップで柔らかいタッチの脱着です。・粉体・固体のサンプル保存に【商品仕様】・色 茶色 ・容量(mL) 10 ・胴径×全高(㎜) 21φ×45 ・口内径(㎜) 14 ・入数(本) 100 ・本体 硼珪酸ガラス ・蓋 PE(赤レンズ部はPP)
    商品タイプ オプション種類 容量(mL) ネジ口規格
    サンプル管瓶 - 10 -
    通常価格(税別) : 7,760
    (税込価格) : 8,536
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクリュー管 透明/茶色

    • 数量スライド割引

    ケニス

    スクリュー管 透明/茶色

    評価 0.0
    【特長】・試料もれの極めて少ない、液体用サンプル管です ・蓋はスクリューキャップ・パッキン付です・液体のサンプル保存に
    商品タイプ オプション種類 容量(mL) ネジ口規格
    スクリュー管瓶 - 6 ~ 9 -
    通常価格(税別) : 7,372円~
    (税込価格) : 8,109円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンプル管 No.02 容量(mL) 2.2 3-340-660

    • 数量スライド割引

    ケニス

    サンプル管 No.02 容量(mL) 2.2 3-340-660【200個入り】

    評価 0.0
    【特長】・確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。 ・押し込み式のキャップで柔らかいタッチの脱着です。・粉体・固体のサンプル保存に【商品仕様】・色 透明 ・容量(mL) 2.2 ・胴径×全高(㎜) 12φ×35 ・口内径(㎜) 10.3 ・入数(本) 200 ・本体 硼珪酸ガラス ・蓋 PE(赤レンズ部はPP)
    商品タイプ オプション種類 容量(mL) ネジ口規格
    サンプル管瓶 - 2.2 -
    通常価格(税別) : 8,924
    (税込価格) : 9,816
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンプル管 No.7 容量(mL) 50 3-131-248

    • 数量スライド割引

    ケニス

    サンプル管 No.7 容量(mL) 50 3-131-248【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。 ・押し込み式のキャップで柔らかいタッチの脱着です。・粉体・固体のサンプル保存に【商品仕様】・色 透明 ・容量(mL) 50 ・胴径×全高(㎜) 35φ×78 ・口内径(㎜) 26 ・入数(本) 50 ・本体 硼珪酸ガラス ・蓋 PE(赤レンズ部はPP)
    商品タイプ オプション種類 容量(mL) ネジ口規格
    サンプル管瓶 - 50 -
    通常価格(税別) : 9,894
    (税込価格) : 10,883
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
オプション種類
容量(mL)
ネジ口規格

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイアル瓶(ゴム栓アルミキャップ付き)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      サンプル管 No.3 容量(mL) 10 3-340-669

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        スクリュー管 透明/茶色

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          サンプル管 No.02 容量(mL) 2.2 3-340-660

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            サンプル管 No.7 容量(mL) 50 3-131-248

            メーカー

            ケニス

            ケニス

            ケニス

            ケニス

            ケニス

            シリーズ名

            バイアル瓶(ゴム栓アルミキャップ付き)

            サンプル管 No.3 容量(mL) 10 3-340-669【100個入り】

            スクリュー管 透明/茶色

            サンプル管 No.02 容量(mL) 2.2 3-340-660【200個入り】

            サンプル管 No.7 容量(mL) 50 3-131-248【50個入り】

            通常価格
            (税別)

            8,148円

            • 数量別スライド値引

            7,760円

            • 数量別スライド値引

            7,372円

            • 数量別スライド値引

            8,924円

            • 数量別スライド値引

            9,894円

            • 数量別スライド値引
            通常出荷日 6日目 6日目 4日目 6日目 4日目
            商品タイプバイアル瓶サンプル管瓶スクリュー管瓶サンプル管瓶サンプル管瓶
            オプション種類-----
            容量(mL)3 ~ 100106 ~ 92.250
            ネジ口規格-----
            1. 1