(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白光 ホットエアー

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    白光

    熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ

    評価 0.0
    【特長】・高出力・大風量で作業性向上・新型ノズル採用で温度特性向上・バキュームピックアップ機能とピックアップインジケーター搭載・簡単ノズル交換・プリセット連動機能で簡易プロファイル作成が可能
    ステーションサイズ(mm) ステーション重量(kg)
    ステーション部:160(W)×145(H)×220(D) ステーション部:1500、こて部:180
    通常価格(税別) : 67,760
    (税込価格) : 74,536
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    熱風式部品除去器 FR-811 100V 2極接地プラグ

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    白光

    熱風式部品除去器 FR-811 100V 2極接地プラグ

    評価 0.0
    【特長】・リペアー作業のコストパフォーマンスに優れた連携型ハイスペックリワークステーション。・リフローに近い条件で作業可能なプロファイル機能を搭載。・パソコンとの連携が可能。
    ステーションサイズ(mm) ステーション重量(kg)
    ステーション部:60(W)×145(H)×220(D) -
    通常価格(税別) : 183,920
    (税込価格) : 202,312
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    熱風式部品除去器 851 100V 2極接地プラグ

    • 数量スライド割引

    白光

    熱風式部品除去器 851 100V 2極接地プラグ

    評価 0.0
    【特長】・小型実装部品のリペアーや局所加熱に最適なシングルのホットエアー。・細身のグリップで狭小スペースの作業に最適。・風量・設定温度を調節することで最適な温度で作業が可能。
    ステーションサイズ(mm) ステーション重量(kg)
    167(W)×101(H)×182(D) ステーション部:1800、こて部:180
    通常価格(税別) : 47,792
    (税込価格) : 52,571
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
ステーションサイズ(mm)
ステーション重量(kg)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

熱風式部品除去器 FR-811 100V 2極接地プラグ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    熱風式部品除去器 851 100V 2極接地プラグ

    メーカー

    白光

    白光

    白光

    シリーズ名

    熱風式部品除去器 FR-810B 100V 2極接地プラグ

    熱風式部品除去器 FR-811 100V 2極接地プラグ

    熱風式部品除去器 851 100V 2極接地プラグ

    通常価格
    (税別)

    67,760円

    • 数量別スライド値引

    183,920円

    • 数量別スライド値引

    47,792円

    • 数量別スライド値引
    通常出荷日 在庫品1日目
    当日出荷可能
    6日目 5日目
    ステーションサイズ(mm)ステーション部:160(W)×145(H)×220(D)ステーション部:60(W)×145(H)×220(D)167(W)×101(H)×182(D)
    ステーション重量(kg)ステーション部:1500、こて部:180-ステーション部:1800、こて部:180
    1. 1