(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ ピンゲージ関連部品・用品

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.1-3.2mm 100mm ピンバイス

    エスコ

    0.1-3.2mm 100mm ピンバイス

    評価 0.0
    【商品仕様】・チャック能力…直径0.1/3.2mm・全長…100mm・重量…43g・材質…ハンドル:真鍮、チャック:真鍮・1チャックタイプ・JAN:4518340188556
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 1,684
    (税込価格) : 1,852
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.1-3.2mm ピンバイス(ドリル収納式)

    エスコ

    0.1-3.2mm ピンバイス(ドリル収納式)

    評価 0.0
    【商品仕様】・チャック能力…直径0.1/3.2mm・全長…102mm・材質…本体:真鍮、ドリル:ハイス鋼・付属ドリル…直径0.6mm、直径0.8mm、直径1.0mm・1チャックタイプ・JAN:4548745051742
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 2,560
    (税込価格) : 2,816
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.1-3.2mm ピンバイス

    エスコ

    0.1-3.2mm ピンバイス

    評価 0.0
    【商品仕様】・リバーシブルコレット使用(差し替式)・チャック能力…直径0.1/1.1mm、直径1.2/2.0mm、直径2.0/2.5mm、直径2.5/3.2mm・全長…98mm・2チャックタイプ・材質…本体:真鍮(クロームメッキ)、チャック部:真鍮(ニッケルメッキ)、キャップ部:真鍮(セミクローム)・JAN:4518340711938
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 1,487
    (税込価格) : 1,636
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    単品 精密ピンバイス

    エスコ

    単品 精密ピンバイス

    評価 0.0
    【特長】・ハンドルは八角形で、持ちやすくまた置いた時に転がりません
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 7,600円~
    (税込価格) : 8,360円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0 -1.2mm ピンバイス

    エスコ

    0 -1.2mm ピンバイス

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…96mm・材質…本体・チャック・キャップ:真鍮、回転座金:アクリル・1チャックタイプ・チャック能力…直径0.1/1.2mm・細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。・JAN:4518340711921
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 742
    (税込価格) : 816
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.1-1.2/0.1-0.9/0.1-0.6mm ピンバイス(貫通式)

    エスコ

    0.1-1.2/0.1-0.9/0.1-0.6mm ピンバイス(貫通式)

    評価 0.0
    貫通タイプなのでドリルの長さを選びません。【材質】本体:特殊鋼、チャック・キャップ:真鍮
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 1,193円~
    (税込価格) : 1,312円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2.0・2.5・3.0mm ピンバイス(ドリル3本付)

    エスコ

    2.0・2.5・3.0mm ピンバイス(ドリル3本付)

    評価 0.0
    【商品仕様】・チャック能力…0.1/3.2mm・全長…103mm・ドリル…2.0mm・2.5mm・3.0mm(ハイス鋼製)・1チャックタイプ・回転キャップ付・重量…58g・JAN:4518340892439
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 2,441
    (税込価格) : 2,685
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.1-0.9/0.1-0.6mm ピンバイス(貫通式)

    エスコ

    0.1-0.9/0.1-0.6mm ピンバイス(貫通式)

    評価 0.0
    【特長】・貫通タイプなのでドリルの長さを選びません・鉄製チャックで摩耗に強いです
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 1,399
    (税込価格) : 1,539
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    4- 5mm (ピンゲージ用)ピンバイス

    • 数量スライド割引

    エスコ

    4- 5mm (ピンゲージ用)ピンバイス

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…70mm・材質…アルミ・2点ネジ止めの簡易ピンバイスです。・適合サイズ(mm)…4/5・重量(g)…30・JAN:4548745146233
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 3,540
    (税込価格) : 3,894
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0-3.2mm ピンバイス

    エスコ

    0-3.2mm ピンバイス

    評価 0.0
    【商品仕様】・1チャックタイプ・材質…コレット:工具鋼・コレットは本体に収納可能です。・チャック能力…直径0/1.0mm、直径0.9/1.7mm、直径1.7/2.4mm、直径2.4/3.2mm・全長…95mm・JAN:4518340586543
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 3,340
    (税込価格) : 3,674
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    6mm ピンバイス(木柄)

    エスコ

    6mm ピンバイス(木柄)

    評価 0.0
    【商品仕様】・チャック能力…0.5/6.0mm・全長…160mm・チャック径(チャックの最も太い部分の外径)…24mm・重量…124g・材質…ハンドル:木、ホルダー:S45C(焼入)、爪部:粉末合金(焼入)・1チャックタイプ・チャックを左右に回し、使いたいドリルの刃のサイズに合わせ調節します。・JAN:4548745577020
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 4,582
    (税込価格) : 5,040
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真鍮メッキ製 ピンバイス

    エスコ

    真鍮メッキ製 ピンバイス

    評価 0.0
    竜頭、巻き芯の取り付けに最適で、細かい部品の固定にも使用できます。
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 7,990円~
    (税込価格) : 8,789円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1- 2mm (ピンゲージ用)ピンバイス

    • 数量スライド割引

    エスコ

    1- 2mm (ピンゲージ用)ピンバイス

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…70mm・材質…アルミ・2点ネジ止めの簡易ピンバイスです。・適合サイズ(mm)…1/2・重量(g)…20・JAN:4548745146202
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 2,260
    (税込価格) : 2,486
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    2- 3mm (ピンゲージ用)ピンバイス

    • 数量スライド割引

    エスコ

    2- 3mm (ピンゲージ用)ピンバイス

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…70mm・材質…アルミ・2点ネジ止めの簡易ピンバイスです。・適合サイズ(mm)…2/3・重量(g)…20・JAN:4548745146219
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 2,260
    (税込価格) : 2,486
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    6- 7mm (ピンゲージ用)ピンバイス

    • 数量スライド割引

    エスコ

    6- 7mm (ピンゲージ用)ピンバイス

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…70mm・材質…アルミ・2点ネジ止めの簡易ピンバイスです。・適合サイズ(mm)…6/7・重量(g)…30・JAN:4548745146257
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 3,540
    (税込価格) : 3,894
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    10-11mm (ピンゲージ用)ピンバイス

    • 数量スライド割引

    エスコ

    10-11mm (ピンゲージ用)ピンバイス

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…70mm・材質…アルミ・2点ネジ止めの簡易ピンバイスです。・適合サイズ(mm)…10/11・重量(g)…48・JAN:4548745146295
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 3,540
    (税込価格) : 3,894
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0-1.5/1.9-3.0mm  107mm ピンバイス

    エスコ

    0-1.5/1.9-3.0mm 107mm ピンバイス

    評価 0.0
    【商品仕様】・チャック能力…0/1.5mm、1.9/3.0mm・全長…115mm・2チャックタイプ・材質…ハンドル:真鍮、チャック:スチール・JAN:4518340798731
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 5,990
    (税込価格) : 6,589
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0-0.5mm 100mm クイックドリル

    エスコ

    0-0.5mm 100mm クイックドリル

    評価 0.0
    【商品仕様】・ドリル径…0.5mm以下・全長…100mm・精密機器の穴あけに。・1チャックタイプ・材質…スチール・JAN:4518340041097
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 5,650
    (税込価格) : 6,215
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3.0-3.5/3.5-4.0mm/130mm ピンバイス

    エスコ

    3.0-3.5/3.5-4.0mm/130mm ピンバイス

    評価 0.0
    【商品仕様】・丸いヘッドでチャックは焼入鋼・クロームメッキハンドル・1チャックタイプ・チャック能力…3.0/4.0mm・全長…130mm・軸径…12mm・JAN:4518340798700
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 5,660
    (税込価格) : 6,226
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0-3.0mm   72mm ピンバイス

    エスコ

    0-3.0mm 72mm ピンバイス

    評価 0.0
    【商品仕様】・チャック能力…0/3.0mm・サイズ…直径35×72mm・材質…ハンドル:木製、チャック:スチール・JAN:4518340178878
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 5,590
    (税込価格) : 6,149
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    5- 6mm (ピンゲージ用)ピンバイス

    • 数量スライド割引

    エスコ

    5- 6mm (ピンゲージ用)ピンバイス

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…70mm・材質…アルミ・2点ネジ止めの簡易ピンバイスです。・適合サイズ(mm)…5/6・重量(g)…30・JAN:4548745146240
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 3,540
    (税込価格) : 3,894
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    7- 8mm (ピンゲージ用)ピンバイス

    • 数量スライド割引

    エスコ

    7- 8mm (ピンゲージ用)ピンバイス

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…70mm・材質…アルミ・2点ネジ止めの簡易ピンバイスです。・適合サイズ(mm)…7/8・重量(g)…48・JAN:4548745146264
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 3,540
    (税込価格) : 3,894
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    9-10mm (ピンゲージ用)ピンバイス

    • 数量スライド割引

    エスコ

    9-10mm (ピンゲージ用)ピンバイス

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…70mm・材質…アルミ・2点ネジ止めの簡易ピンバイスです。・適合サイズ(mm)…9/10・重量(g)…48・JAN:4548745146288
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 3,540
    (税込価格) : 3,894
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0-3.2mm   95mm 精密ピンバイス

    エスコ

    0-3.2mm 95mm 精密ピンバイス

    評価 0.0
    【商品仕様】・リバーシブルコレット使用(差し替式)・チャック能力…直径0/0.8mm、直径0.8/1.6mm、直径1.6/2.5mm、直径2.5/3.2mm・全長…95mm・2チャックタイプ・材質…アルミ製・JAN:4518340346178
    種類
    ピンバイス
    通常価格(税別) : 12,460
    (税込価格) : 13,706
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.1-3.2mm 100mm ピンバイス

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      0.1-3.2mm ピンバイス(ドリル収納式)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        0.1-3.2mm ピンバイス

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          単品 精密ピンバイス

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            0 -1.2mm ピンバイス

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              0.1-1.2/0.1-0.9/0.1-0.6mm ピンバイス(貫通式)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                2.0・2.5・3.0mm ピンバイス(ドリル3本付)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  0.1-0.9/0.1-0.6mm ピンバイス(貫通式)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    4- 5mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      0-3.2mm ピンバイス

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        6mm ピンバイス(木柄)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          真鍮メッキ製 ピンバイス

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            1- 2mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              2- 3mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                6- 7mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  10-11mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    0-1.5/1.9-3.0mm  107mm ピンバイス

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      0-0.5mm 100mm クイックドリル

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        3.0-3.5/3.5-4.0mm/130mm ピンバイス

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          0-3.0mm   72mm ピンバイス

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            5- 6mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              7- 8mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                9-10mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  0-3.2mm   95mm 精密ピンバイス

                                                  メーカー

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  シリーズ名

                                                  0.1-3.2mm 100mm ピンバイス

                                                  0.1-3.2mm ピンバイス(ドリル収納式)

                                                  0.1-3.2mm ピンバイス

                                                  単品 精密ピンバイス

                                                  0 -1.2mm ピンバイス

                                                  0.1-1.2/0.1-0.9/0.1-0.6mm ピンバイス(貫通式)

                                                  2.0・2.5・3.0mm ピンバイス(ドリル3本付)

                                                  0.1-0.9/0.1-0.6mm ピンバイス(貫通式)

                                                  4- 5mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                                                  0-3.2mm ピンバイス

                                                  6mm ピンバイス(木柄)

                                                  真鍮メッキ製 ピンバイス

                                                  1- 2mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                                                  2- 3mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                                                  6- 7mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                                                  10-11mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                                                  0-1.5/1.9-3.0mm 107mm ピンバイス

                                                  0-0.5mm 100mm クイックドリル

                                                  3.0-3.5/3.5-4.0mm/130mm ピンバイス

                                                  0-3.0mm 72mm ピンバイス

                                                  5- 6mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                                                  7- 8mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                                                  9-10mm (ピンゲージ用)ピンバイス

                                                  0-3.2mm 95mm 精密ピンバイス

                                                  通常価格
                                                  (税別)

                                                  1,684円

                                                  2,560円

                                                  1,487円

                                                  7,600円

                                                  742円

                                                  1,193円

                                                  2,441円

                                                  1,399円

                                                  3,540円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  3,340円

                                                  4,582円

                                                  7,990円

                                                  2,260円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  2,260円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  3,540円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  3,540円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  5,990円

                                                  5,650円

                                                  5,660円

                                                  5,590円

                                                  3,540円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  3,540円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  3,540円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  12,460円

                                                  通常出荷日 1日目 2日目 2日目 4日目 3日目 4日目 4日目 4日目 2日目 4日目 4日目 4日目 1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  2日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  2日目 1日目 4日目 4日目 4日目 4日目 1日目 2日目 1日目 4日目
                                                  種類ピンバイスピンバイスピンバイスピンバイスピンバイスピンバイスピンバイスピンバイスピンバイスピンバイスピンバイスピンバイスピンバイスピンバイスピンバイスピンバイスピンバイスピンバイスピンバイスピンバイスピンバイスピンバイスピンバイスピンバイス
                                                  1. 1