(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン プラントボックス

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    噴霧器 容量 0.4L~17L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    噴霧器 容量 0.4L~17L

    評価 0.0
    【特長】・霧が6ミクロンと細かく均一で、加圧することで一定時間噴霧でき、バイトンゴム使用で耐薬品性に優れています・ポンプ部分が樹脂でできており、軽くて扱い易く、耐腐食性に優れています
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    植物育成用装置 400 ~ 17000 - -
    通常価格(税別) : 1,910円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水やりキット GKKシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    水やりキット GKKシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・タイマーと点滴チューブまたはスプリンクラーがセットになっており自動的に水やりができます・電池式のタイマーで水やりの間隔や時間を設定できます
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    その他関連用品 - - -
    通常価格(税別) : 24,767
    (税込価格) : 27,244
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    噴霧器 容量 5L

    • 数量スライド割引

    アズワン

    噴霧器 容量 5L

    評価 0.0
    【特長】・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に使用できます。・オートクレーブ不可
    商品タイプ 容量(ml) サイズ その他
    植物育成用装置 5000 φ155X440(mm) -
    通常価格(税別) : 41,170
    (税込価格) : 45,287
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)
サイズ
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

噴霧器 容量 0.4L~17L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水やりキット GKKシリーズ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      噴霧器 容量 5L

      メーカー

      アズワン

      アズワン

      アズワン

      シリーズ名

      噴霧器 容量 0.4L~17L

      水やりキット GKKシリーズ

      噴霧器 容量 5L

      通常価格
      (税別)

      1,910円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      • 数量別スライド値引

      24,767円

      • 数量別スライド値引

      41,170円

      • 数量別スライド値引
      通常出荷日 1日目~ 1日目 1日目
      商品タイプ植物育成用装置その他関連用品植物育成用装置
      容量(ml)400 ~ 17000-5000
      サイズ--φ155X440(mm)
      その他---
      1. 1