(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

結束バンド固定具・オプション

結束バンド固定具・オプションとは、複数のケーブルなどを束ねる結束バンドを固定する部品と、それに関連する製品です。配線を整える材料として利用され、プレート型やビス止め型、アルミレール取り付け型などの種類があります。カラータイプもあり、ケーブルをすっきりときれいに整理できます。 一般的には結束バンドに合わせてプラスチックや樹脂が素材として用いられています。耐久性に優れており、好みの位置に固定が可能です。ステンレス製の結束バンド固定具もあり、厳しい条件下での使用に適しています。また、接着が可能なものやねじ止め用の穴が付いているモノなど、固定するための期のはさまざまです。使用環境や結束するケーブルの温度によって、使用されている素材や結束バンド固定具の形状を選ぶ必要があります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    【ミスミ オリジナル】結束バンド固定具(サドル型・ビス止めタイプ)

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    【ミスミ オリジナル】結束バンド固定具(サドル型・ビス止めタイプ)【100個入り】

    評価 0.0
    当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。【ココが特長】・縦・横の両方向から結束可・ビス止めでしっかり固定・ハロゲンフリー
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 19 9.5
    通常価格(税別) : 855円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    結束バンド固定具(プレート型・ローコスト)

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    結束バンド固定具(プレート型・ローコスト)【100個入り】

    評価 0.0
    ローコストなプレート型結束バンド固定具。乳白色66ナイロンUL94V-2。100個入りのパック販売。
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 12.5 ~ 29.2 12.5 ~ 29.2
    通常価格(税別) : 1,511円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インシュロック タイマウント

    • 数量スライド割引

    ヘラマンタイトン

    インシュロック タイマウント【50~100個入り】

    評価 0.0
    タイマウント(MB、KR、LKCSF1)【特長】・インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリ・MB:薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能・KR:台座形状のため、配線をしっかり保持・LKCSF1:M6のビスを使用して、太径ケーブルもガッチリ固定【用途】・電気、電子機器等に使用・産業、工作機械等に使用・配電盤内のケーブル固定に使用
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 12.5 ~ 40.5 7 ~ 19
    通常価格(税別) : 1,706円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミフレーム用固定具

    ヘラマンタイトン

    アルミフレーム用固定具【100個入り】

    評価 0.0
    アルミフレームに取り付け1秒!90度回して固定するだけで簡単配線固定!【特長】・生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、インシュロックタイを併用して簡単に配線固定が可能です・主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、20mm角、30mm角、40mm角用をラインアップし、汎用性に優れています
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 11.5 ~ 20.5 19.5 ~ 28
    通常価格(税別) : 4,526円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インシュロック マウントベース 接着タイプ

    • 数量スライド割引

    ヘラマンタイトン

    インシュロック マウントベース 接着タイプ【100個入り】

    評価 0.0
    接着タイプの配線固定具標準品。【特長】・インシュロックタイと併用して、配線を固定する接着タイプアクセサリの標準グレード・用途に合わせて、各種粘着テープを用意・粘着テープ付きのほかに、ビス止めタイプもご用意しているため、使用環境に合わせた製品を選択【用途】・電気工事(ビル、住宅の電気設備、工場内設備メンテナンス)・通信工事・配電盤内のケーブル固定
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 19 ~ 38 19 ~ 38
    通常価格(税別) : 2,173円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイマウント(結束バンド固定具)

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    パンドウイット

    タイマウント(結束バンド固定具)【100~1,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ネジ止めで固定する台座方式です。・束線をしっかりと固定することができます。・重いケーブルの固定など、強度の求められるアプリケーションでも対応可能です。・薄型タイプから強度のある幅広結束バンド用のものなど、様々な形状のものがあります。【用途】・ネジ止めで束線の固定をする配線用として利用可能です。
    CAD :
    2D
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン / 樹脂 / その他 10.8 ~ 22.3 8 ~ 21.9
    通常価格(税別) : 3,289円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード

    • 数量スライド割引

    ヘラマンタイトン

    インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード【50~100個入り】

    評価 0.0
    台座形状のため、配線をしっかり保持。【特長】・インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリ・屋外の紫外線が当たる場所で使用可能【用途】・電気、電子機器等に使用・産業、工作機械等に使用・通信工事等に使用・配電盤内のケーブル固定として使用
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 12.5 ~ 40.5 7 ~ 18.1
    通常価格(税別) : 2,582円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マウントベース(ナイロン66)

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ヘラマンタイトン

    マウントベース(ナイロン66)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・シールをはがすだけで任意の場所に固定可能です。・タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。【用途】・配電盤などの電気機器の結束に。
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 13 ~ 28 13 ~ 28
    通常価格(税別) : 2,143円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード

    • 数量スライド割引

    ヘラマンタイトン

    アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・インシュロックタイと併用して、配線固定するアクセサリーです。・タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。【用途】・ビスで確実・強固な配線固定が可能。
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 20.5 10.2
    通常価格(税別) : 2,420円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    パンドウイット

    4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具【50~1,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。・粘着テープ付きなので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。また、同時にM3ネジで固定できます。(ABM1M、ABMMタイプを除く)・粘着テープの材質は、一般的な使用に適したゴム系、屋外や高温下での使用に適したアクリル系があります。・結束バンドを4方向から挿入することができます。【用途】・結束バンドを使用した束線の、筐体などへの固定に使用します。
    CAD :
    2D
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン / 樹脂 12.7 ~ 50.8 12.7 ~ 50.8
    通常価格(税別) : 3,128円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ファーツリーマウント(標準グレード)

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ヘラマンタイトン

    ファーツリーマウント(標準グレード)【100個入り】

    評価 0.0
    パネル穴差し込み用配線固定具。【特徴】・一つのサイズで幅広い板厚に対応し、部品点数削減を実現。・貫通穴、メネジ両方に使用可能。・ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすい。【用途】・配線のパネル等への固定。(結束バンドと併用)
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 13 11.8
    通常価格(税別) : 2,415
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイアンカー(TA1・TA2タイプ)

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    パンドウイット

    タイアンカー(TA1・TA2タイプ)【100~1,000個入り】

    評価 0.0
    束線に対して平行または垂直に使用するねじ止めタイプのケーブルタイ固定具。【特長】・ネジの取り付け溝にゆとりがあるため、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます【用途】・ネジ止めで束線の固定をする配線用に最適
    CAD :
    2D
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 19 ~ 31.1 9.5 ~ 12.7
    通常価格(税別) : 3,148円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイベース BSシリーズ

    • 数量スライド割引

    エスジー工業

    タイベース BSシリーズ【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意位置に、固定できるケーブルタイ用の固定具です・タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    樹脂 13 ~ 30 12 ~ 25
    通常価格(税別) : 2,359円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インシュロック アンカーマウント 難燃グレード

    • 数量スライド割引

    ヘラマンタイトン

    インシュロック アンカーマウント 難燃グレード【100個入り】

    評価 0.0
    ビスで確実、強固な固定が可能で様々な環境に対応。【特長】・インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリ・タイは縦方向、横方向いずれからも結束可能・プラスチック材料の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格認定品です【用途】・電気、電子機器・産業、工作機械・通信工事・配電盤内のケーブル固定
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 20.8 10.4
    通常価格(税別) : 4,611
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マーキングシリーズ マーカープレート

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ヘラマンタイトン

    マーキングシリーズ マーカープレート【100個入り】

    評価 0.0
    インシュロックと併用して表示、固定をするプレート。【特長】・インシュロックタイと併用して電線の分類、表示、識別をするマーカープレート・タグ部が大きいため、多くの情報を表示可能・捺印機または油性ペンで記入【用途】・電線などの分類、表示、識別に
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 35 ~ 89.2 13 ~ 44.7
    通常価格(税別) : 2,200円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    結束バンド用固定具

    • 数量スライド割引

    KSS

    結束バンド用固定具【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・粘着テープ付き、またはビス止めタイプのケーブルバンド固定具です。
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 12.5 ~ 29.2 12.5 ~ 29.2
    通常価格(税別) : 1,511円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インシュロック タイマウント ふっ素樹脂製

    • 数量スライド割引

    ヘラマンタイトン

    インシュロック タイマウント ふっ素樹脂製【100個入り】

    評価 0.0
    台座形状のため、配線をしっかり保持。【特長】・インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリ・耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れた高機能樹脂製品【用途】・電気・電子機器等に使用・産業、工作機械等に使用・通信工事等に使用・配電盤内のケーブル固定に使用
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    樹脂 15.1 ~ 24.8 9.6 ~ 14.3
    通常価格(税別) : 13,822円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ファーツリーマウント(耐熱・耐候グレード)

    • 数量スライド割引

    ヘラマンタイトン

    ファーツリーマウント(耐熱・耐候グレード)【100個入り】

    評価 0.0
    パネル穴差し込み用配線固定具。【特徴】・耐候・耐熱性・一つのサイズで幅広い板厚に対応し、部品点数削減を実現・貫通穴、メネジ両方に使用可能・ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすい【用途】・配線のパネル等への固定(結束バンドと併用)
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 16.5 16
    通常価格(税別) : 3,291
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネジ式結束バンド固定具

    • 数量スライド割引

    デンカエレクトロン

    ネジ式結束バンド固定具【10~100個入り】

    評価 0.0
    ネジで留めるタイプの結束バンド固定具です【特徴】・UL94-V0、車両材料燃焼試験合格品で様々な様でお使い頂けます。・種類も豊富で、様々な幅の結束バンドに適合します。・ビス止め出来るので、盤内での固定をより強固にします。
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 20.5 ~ 22.5 9.56 ~ 16
    通常価格(税別) : 295円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    結束バンド固定具 MB・SKM

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    篠原電機

    結束バンド固定具 MB・SKM【100個入り】

    評価 0.0
    電線結束バンドの固定具です。全長等により3タイプございます。材質:66ナイロン
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 19 ~ 28 10 ~ 28
    通常価格(税別) : 1,666円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミフレームファスナー ALFF

    北川工業

    アルミフレームファスナー ALFF

    評価 0.0
    【特長】・アルミフレームに挿入し回転させるだけで固定できます。・結束バンドを前後左右方向に通して固定に利用できます。・天面部にクランプなどファスナー類の取付使用が可能です。
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    樹脂 16 ~ 23 16 ~ 23
    通常価格(税別) : 47円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケーブルクランプ

    • 数量スライド割引

    サンワサプライ

    ケーブルクランプ【10個入り】

    評価 0.0
    ケーブルサイズにあわせて調節可能なケーブルクランプ。【特長】・ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。・高温、多湿個所では、接着テープとねじ止めの併用可能です。・ねじ止めの場合、M3の皿ねじ(>>こちら)をご使用ください。
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 79.4 30
    通常価格(税別) : 899
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インシュロック マウントベース(ビス止めタイプ)

    • 数量スライド割引

    ヘラマンタイトン

    インシュロック マウントベース(ビス止めタイプ)【100個入り】

    評価 0.0
    より強固に固定したい場合に。【特長】・インシュロックタイと併用して、配線を固定するマウントベースのビス止めタイプ【用途】・電気工事(ビル、住宅の電気設備、工場内設備メンテナンス)・通信工事・配電盤内のケーブル固定
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 19 ~ 38 19 ~ 38
    通常価格(税別) : 2,303円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    【ヘラマンタイトン】耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)

    • 数量スライド割引
    • UL

    ミスミ

    【ヘラマンタイトン】耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)【100個入り】

    評価 0.0
    66ナイロン製の耐熱性に優れた結束バンド固定具。薄緑色。66ナイロンUL94V-2。100個入りのパック販売。
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    - - -
    通常価格(税別) : 3,240円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    結束バンド固定具(プレート型・ローコスト・黒)

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    結束バンド固定具(プレート型・ローコスト・黒)【100個入り】

    評価 0.0
    【仕様】・接着テープ付きのローコストなプレート型結束バンド固定具
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 19.5 ~ 28.6 19.5 ~ 28.6
    通常価格(税別) : 1,895円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    薄型固定具

    • 数量スライド割引

    パンドウイット

    薄型固定具【100~1,000個入り】

    評価 0.0
    本体が薄いため邪魔にならないケーブルタイ固定具です。【特長】・スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。【用途】・盤内など、スペースが限られた場所でのケーブルの固定。
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 10.2 ~ 19.1 8.1 ~ 12.7
    通常価格(税別) : 2,173円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インシュロック アンカーマウント 耐熱・耐薬品グレード

    • 数量スライド割引

    ヘラマンタイトン

    インシュロック アンカーマウント 耐熱・耐薬品グレード【100個入り】

    評価 0.0
    ふっ素樹脂製で様々な環境に対応。【特長】・タイは縦方向、横方向いずれからも結束可能・インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリ・MSタイ(ふっ素樹脂)と併用して使用・耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れている・ガス発生が少なく、アウトガス対策に使用可能【用途】・電気、電子機器や通信工事に使用・配電盤内のケーブル固定に使用
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    樹脂 20.5 10.2
    通常価格(税別) : 12,064円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレススチールマウント

    • 数量スライド割引

    パンドウイット

    ステンレススチールマウント【100個入り】

    評価 0.0
    ネジ止めタイプのステンレスバンド専用の固定具です。【特長】・薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。・一ケ所ネジ止めするだけで固定することができます。・材質はAISI304ステンレス製です。【用途】・ステンレススチールバンドで結束した束線の、筐体への固定などに利用可能。
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    SUS304 22.9 10.2
    通常価格(税別) : 12,225
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンベア用プッシュマウント

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ヘラマンタイトン

    コンベア用プッシュマウント【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・コンベアのアルミレール(製造ライン、自動倉庫等)への配線、配管の固定を簡便にします。・プッシュマウントの装着は、レール溝に押し込むだけです。・ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。・レールへの穴開け、タッピングが不要なため、工数、部品点数が減り、省力化、コストダウンに繋がります。
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 13 ~ 17 14 ~ 15.5
    通常価格(税別) : 3,198円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビス止めタイプ マウントヘッド

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ヘラマンタイトン

    ビス止めタイプ マウントヘッド【100個入り】

    評価 0.0
    インシュロックタイのヘッドが固定具の中に収まり、引っ掛かりを抑える構造です。
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 13.7 ~ 21.6 7.2 ~ 11.3
    通常価格(税別) : 1,575円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マーキングシリーズ 表示用アロータグ AT2

    • 数量スライド割引

    ヘラマンタイトン

    マーキングシリーズ 表示用アロータグ AT2【100個入り】

    評価 0.0
    インシュロックと併用して表示、固定可能なアロータグ。【特長】・細長い形状の表示用プレート・インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカー【用途】・電線などの分類、表示、識別
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 63.5 9.1
    通常価格(税別) : 2,720
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メタルマウント

    • 数量スライド割引

    パンドウイット

    メタルマウント【100~1,000個入り】

    評価 0.0
    結束バンド固定具 メタルマウントです。【特長】・固定箇所にネジ止めで固定します。・接着剤で固定することもできます。【用途】・ネジ止めもしくは接着剤で束線の固定をする配線用として使用します。
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    その他 25.4 12.7
    通常価格(税別) : 4,243円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    結束バンド固定具

    篠原電機

    結束バンド固定具【100個入り】

    評価 0.0
    ・電線結束バンドの固定具としてご使用ください・固定具取付はネジ止めタイプとなります・材質:66ナイロン(UL-94 V-2)
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 19 8
    通常価格(税別) : 1,571
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インシュロック 導電性固定具

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ヘラマンタイトン

    インシュロック 導電性固定具【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます・静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD対策効果があります・導電性インシュロックと併せて使用【用途】・クリーンルーム、医療機器に使用・半導体製造装置や各種産業機械に使用・情報通信関連機器に使用
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    樹脂 10.2 ~ 20.8 10.4 ~ 13
    通常価格(税別) : 7,268円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メタルコンテント・タイマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

    • 数量スライド割引

    ヘラマンタイトン

    メタルコンテント・タイマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)【100個入り】

    評価 0.0
    金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具。【特長】・ビス止めタイプ。・台座形状のため、配線をしっかりと保持することができる。・金属検出器に反応するため、食品・医薬品製造現場での異物混入対策に効果的。・メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイスウントタイプ。・縦・横両方向での使用が可能。【用途】・配線の固定。・食品製造・医薬品製造・その他金属・X線検出が必要な現場での利用。
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 17.8 ~ 25 11.8 ~ 14.5
    通常価格(税別) : 5,274円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サドルサポート・マウントベース(標準タイプ白)・(耐熱・耐候タイプ黒)

    • 数量スライド割引

    ABB(THOMAS&BETTS)

    サドルサポート・マウントベース(標準タイプ白)・(耐熱・耐候タイプ黒)【500個入り】

    評価 0.0
    【特長】・結束バンドを固定するマウントベース・サドル型デザインの固定具です・SMNY-001-0-Dは耐候・耐熱タイプ、他標準タイプ
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 14.2 ~ 23.4 8.7 ~ 14.2
    通常価格(税別) : 38,520円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリップ型固定具

    • 数量スライド割引

    パンドウイット

    クリップ型固定具【100個入り】

    評価 0.0
    パネルを挟んで固定するタイプのケーブルタイ固定具です。【特長】・マウントを金属パネルの端に挟みこんで、束線を結束バンドで固定できます。・結束バンドは、4方向より挿入できます。【用途】・パネルのエッジ部分への配線の固定。
    CAD :
    2D
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    スチール亜鉛メッキ 22.4 14.2
    通常価格(税別) : 8,447円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘラマンタイトン 結束バンドベース MB 幅12.5×長さ20.5mm ナイロン66 ナチュラル

    ヘラマンタイトン

    ヘラマンタイトン 結束バンドベース MB 幅12.5×長さ20.5mm ナイロン66 ナチュラル

    評価 0.0
    ・インシュロックタイ(結束バンド)と併用して配線を固定するアクセサリです・薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能です
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 20.5 12.5
    通常価格(税別) : 77
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シールドクランプ(DINレール35mm幅 クリップ取付)

    HEBOTEC社

    シールドクランプ(DINレール35mm幅 クリップ取付)【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・DIN35mm幅レールに工具不要でクリップのように取り付けられます・ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です・導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    その他 - -
    通常価格(税別) : 5,255円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    結束バンド固定具(耐熱性タイプ)

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    結束バンド固定具(耐熱性タイプ)【100個入り】

    評価 0.0
    【仕様】・耐熱タイプの結束バンド固定具です。・材質:46ナイロン(UL94V-0)
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 19.5 9.6
    通常価格(税別) : 3,728
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インシュロック プッシュマウントタイ ドーム型マウント・矢じりタイプ・ウイングなし)

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    ヘラマンタイトン

    インシュロック プッシュマウントタイ ドーム型マウント・矢じりタイプ・ウイングなし)【100個入り】

    評価 0.0
    プッシュマウント。【特長】・矢じりタイプ:配線をパネル取付穴の真上に固定することが可能・ドーム型マウント:固定時に埃の侵入を防ぐことができる・ウイングなし:配線をパネル取付穴の真上に固定することが可能【用途】・電気・電子機器・産業・工作機械・建設機械。配電盤内のケーブル固定
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 15.5 ~ 16.6 10.2 ~ 21.8
    通常価格(税別) : 1,114円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    結束バンド固定具(耐熱・ネジ固定式)

    • 数量スライド割引

    デンカエレクトロン

    結束バンド固定具(耐熱・ネジ固定式)【10~100個入り】

    評価 0.0
    180℃耐熱の結束バンド固定具。【特長】・超耐熱結束バンドと併せて使用します。・樹脂製なので、熱の放出性が高いです。・ネジ式固定具を使用して超耐熱結束バンドで配線を結束することで、配線が固定され、高温が発生するモーターやヒーターまわりの配線が振動などにより高熱部に接触することを防ぎます。・色はメロングリーンなので、通常の結束バンドとの差別化が簡単に行えます。【用途】・高温が発生する炉まわり、ヒーターまわりに最適。
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 20.5 ~ 22.5 9.6 ~ 16
    通常価格(税別) : 1,048円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

    • 数量スライド割引

    ヘラマンタイトン

    アンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)【100個入り】

    評価 0.0
    金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。【特長】・ビス止めタイプです。・金属検出器に反応するため、食品・医薬品製造現場での異物混入対策に効果的です。・メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具アンカーマウントです。・縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。【用途】・配線の固定。・食品製造・医薬品製造・その他金属・X線検出が必要な現場での利用可能。
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 20.5 ~ 20.7 10.2 ~ 10.3
    通常価格(税別) : 5,496円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メタルコンテント・アルミフレーム用固定具(金属検出機用・標準)

    • SALE 2025/06/30まで

    ヘラマンタイトン

    メタルコンテント・アルミフレーム用固定具(金属検出機用・標準)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテントタイを併用して簡単に配線固定が可能です
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 25.9 ~ 26 13.2 ~ 17.2
    通常価格(税別) : 12,278
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クレードル LKC

    ヘラマンタイトン

    クレードル LKC【100個入り】

    評価 0.0
    高さのある台座形状で、パネル面の熱、振動、汚れから離して配線固定。【特長】・インシュロックタイと併用して、配線を固定【用途】・電気・電子機器・産業・工作機械・通信工事・配電盤内のケーブル固定
    材質 全長(mm) 幅(mm)
    ナイロン 25 17
    通常価格(税別) : 2,414
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
材質
全長(mm)
幅(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

【ミスミ オリジナル】結束バンド固定具(サドル型・ビス止めタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

結束バンド固定具(プレート型・ローコスト)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インシュロック タイマウント

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      アルミフレーム用固定具

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        インシュロック マウントベース 接着タイプ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/06/30まで

        タイマウント(結束バンド固定具)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/06/30まで

          マウントベース(ナイロン66)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/06/30まで

            4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/06/30まで

            ファーツリーマウント(標準グレード)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/06/30まで

            タイアンカー(TA1・TA2タイプ)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              タイベース BSシリーズ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                インシュロック アンカーマウント 難燃グレード

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/06/30まで

                マーキングシリーズ マーカープレート

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  結束バンド用固定具

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    インシュロック タイマウント ふっ素樹脂製

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ファーツリーマウント(耐熱・耐候グレード)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ネジ式結束バンド固定具

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/06/30まで

                        結束バンド固定具 MB・SKM

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          アルミフレームファスナー ALFF

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ケーブルクランプ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              インシュロック マウントベース(ビス止めタイプ)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                【ヘラマンタイトン】耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/06/30まで

                                結束バンド固定具(プレート型・ローコスト・黒)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  薄型固定具

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    インシュロック アンカーマウント 耐熱・耐薬品グレード

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ステンレススチールマウント

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      • SALE 2025/06/30まで

                                      コンベア用プッシュマウント

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      • SALE 2025/06/30まで

                                      ビス止めタイプ マウントヘッド

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        マーキングシリーズ 表示用アロータグ AT2

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          メタルマウント

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            結束バンド固定具

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SALE 2025/06/30まで

                                            インシュロック 導電性固定具

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              メタルコンテント・タイマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                サドルサポート・マウントベース(標準タイプ白)・(耐熱・耐候タイプ黒)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  クリップ型固定具

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ヘラマンタイトン 結束バンドベース MB 幅12.5×長さ20.5mm ナイロン66 ナチュラル

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      シールドクランプ(DINレール35mm幅 クリップ取付)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        結束バンド固定具(耐熱性タイプ)

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        • SALE 2025/06/30まで

                                                        インシュロック プッシュマウントタイ ドーム型マウント・矢じりタイプ・ウイングなし)

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          結束バンド固定具(耐熱・ネジ固定式)

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            アンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            • SALE 2025/06/30まで

                                                            メタルコンテント・アルミフレーム用固定具(金属検出機用・標準)

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              クレードル LKC

                                                              メーカー

                                                              ミスミ

                                                              ミスミ

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              パンドウイット

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              パンドウイット

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              パンドウイット

                                                              エスジー工業

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              KSS

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              デンカエレクトロン

                                                              篠原電機

                                                              北川工業

                                                              サンワサプライ

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              ミスミ

                                                              ミスミ

                                                              パンドウイット

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              パンドウイット

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              パンドウイット

                                                              篠原電機

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              ABB(THOMAS&BETTS)

                                                              パンドウイット

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              HEBOTEC社

                                                              ミスミ

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              デンカエレクトロン

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              ヘラマンタイトン

                                                              シリーズ名

                                                              【ミスミ オリジナル】結束バンド固定具(サドル型・ビス止めタイプ)【100個入り】

                                                              結束バンド固定具(プレート型・ローコスト)【100個入り】

                                                              インシュロック タイマウント【50~100個入り】

                                                              アルミフレーム用固定具【100個入り】

                                                              インシュロック マウントベース 接着タイプ【100個入り】

                                                              タイマウント(結束バンド固定具)【100~1,000個入り】

                                                              インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード【50~100個入り】

                                                              マウントベース(ナイロン66)【100個入り】

                                                              アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード【100個入り】

                                                              4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具【50~1,000個入り】

                                                              ファーツリーマウント(標準グレード)【100個入り】

                                                              タイアンカー(TA1・TA2タイプ)【100~1,000個入り】

                                                              タイベース BSシリーズ【100個入り】

                                                              インシュロック アンカーマウント 難燃グレード【100個入り】

                                                              マーキングシリーズ マーカープレート【100個入り】

                                                              結束バンド用固定具【100個入り】

                                                              インシュロック タイマウント ふっ素樹脂製【100個入り】

                                                              ファーツリーマウント(耐熱・耐候グレード)【100個入り】

                                                              ネジ式結束バンド固定具【10~100個入り】

                                                              結束バンド固定具 MB・SKM【100個入り】

                                                              アルミフレームファスナー ALFF

                                                              ケーブルクランプ【10個入り】

                                                              インシュロック マウントベース(ビス止めタイプ)【100個入り】

                                                              【ヘラマンタイトン】耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)【100個入り】

                                                              結束バンド固定具(プレート型・ローコスト・黒)【100個入り】

                                                              薄型固定具【100~1,000個入り】

                                                              インシュロック アンカーマウント 耐熱・耐薬品グレード【100個入り】

                                                              ステンレススチールマウント【100個入り】

                                                              コンベア用プッシュマウント【100個入り】

                                                              ビス止めタイプ マウントヘッド【100個入り】

                                                              マーキングシリーズ 表示用アロータグ AT2【100個入り】

                                                              メタルマウント【100~1,000個入り】

                                                              結束バンド固定具【100個入り】

                                                              インシュロック 導電性固定具【100個入り】

                                                              メタルコンテント・タイマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)【100個入り】

                                                              サドルサポート・マウントベース(標準タイプ白)・(耐熱・耐候タイプ黒)【500個入り】

                                                              クリップ型固定具【100個入り】

                                                              ヘラマンタイトン 結束バンドベース MB 幅12.5×長さ20.5mm ナイロン66 ナチュラル

                                                              シールドクランプ(DINレール35mm幅 クリップ取付)【10個入り】

                                                              結束バンド固定具(耐熱性タイプ)【100個入り】

                                                              インシュロック プッシュマウントタイ ドーム型マウント・矢じりタイプ・ウイングなし)【100個入り】

                                                              結束バンド固定具(耐熱・ネジ固定式)【10~100個入り】

                                                              アンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)【100個入り】

                                                              メタルコンテント・アルミフレーム用固定具(金属検出機用・標準)【100個入り】

                                                              クレードル LKC【100個入り】

                                                              CAD
                                                              • 2D
                                                              • 2D
                                                              • 2D
                                                              • 2D
                                                              通常価格
                                                              (税別)

                                                              855円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,511円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,706円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              4,526円

                                                              2,173円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              3,289円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              2,582円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              2,143円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              2,420円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              3,128円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              2,415円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              3,148円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              2,359円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              4,611円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              2,200円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,511円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              13,822円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              3,291円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              295円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,666円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              47円

                                                              899円

                                                              2,303円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              3,240円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,895円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              2,173円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              12,064円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              12,225円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              3,198円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,575円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              2,720円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              4,243円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,571円

                                                              7,268円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              5,274円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              38,520円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              8,447円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              77円

                                                              5,255円

                                                              3,728円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,114円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              1,048円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              5,496円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              12,278円

                                                              特別価格

                                                              SALE 2025/06/30まで

                                                              2,414円

                                                              通常出荷日 在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              4日目 在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              4日目 在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目~
                                                              一部当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              5日目 1日目 在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              在庫品1日目
                                                              当日出荷可能
                                                              規格・仕様一覧
                                                                                                            • UL
                                                                                                                                                      材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン / 樹脂 / その他ナイロンナイロンナイロンナイロン / 樹脂ナイロンナイロン樹脂ナイロンナイロンナイロン樹脂ナイロンナイロンナイロン樹脂ナイロンナイロン-ナイロンナイロン樹脂SUS304ナイロンナイロンナイロンその他ナイロン樹脂ナイロンナイロンスチール亜鉛メッキナイロンその他ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
                                                                                                                                                      全長(mm)1912.5 ~ 29.212.5 ~ 40.511.5 ~ 20.519 ~ 3810.8 ~ 22.312.5 ~ 40.513 ~ 2820.512.7 ~ 50.81319 ~ 31.113 ~ 3020.835 ~ 89.212.5 ~ 29.215.1 ~ 24.816.520.5 ~ 22.519 ~ 2816 ~ 2379.419 ~ 38-19.5 ~ 28.610.2 ~ 19.120.522.913 ~ 1713.7 ~ 21.663.525.41910.2 ~ 20.817.8 ~ 2514.2 ~ 23.422.420.5-19.515.5 ~ 16.620.5 ~ 22.520.5 ~ 20.725.9 ~ 2625
                                                                                                                                                      幅(mm)9.512.5 ~ 29.27 ~ 1919.5 ~ 2819 ~ 388 ~ 21.97 ~ 18.113 ~ 2810.212.7 ~ 50.811.89.5 ~ 12.712 ~ 2510.413 ~ 44.712.5 ~ 29.29.6 ~ 14.3169.56 ~ 1610 ~ 2816 ~ 233019 ~ 38-19.5 ~ 28.68.1 ~ 12.710.210.214 ~ 15.57.2 ~ 11.39.112.7810.4 ~ 1311.8 ~ 14.58.7 ~ 14.214.212.5-9.610.2 ~ 21.89.6 ~ 1610.2 ~ 10.313.2 ~ 17.217

                                                                                                                                                      このカテゴリに関連するミスミ ユニット事例

                                                                                                                                                      結束バンド固定具・オプションに関連するカテゴリ

                                                                                                                                                      結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                                                                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                                                                                      結束バンド固定具・オプションに関連する通販・販売特集