(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タッチパネル対応ケーブル

タッチパネル対応ケーブルとは、各メーカーのタッチパネルと他の外部機器を接続するケーブルです。タッチパネル同士を接続するケーブル、バーコードリーダーと接続するケーブル、制御機器のシーケンサなどのFA機器と接続するケーブルなどがあります。ケーブルの長さも自由に指定可能なものが多いので、幅広い用途で環境に応じた利用が可能です。なお、ケーブルにはメーカー専用のケーブルもあれば、複数のメーカーに対応しているケーブルもあります。タッチパネル対応ケーブルの多くは、接続方法やオプションケーブルの型番などから簡単に選定が可能ですので、用途に適した種類、利用環境に応じた長さのタッチパネル対応ケーブルを選択する必要があります。
表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    GOT2000/GOT1000シリーズ シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用ケーブル

    • SALE 2025/06/30まで
    • 数量スライド割引

    三菱電機

    GOT2000/GOT1000シリーズ シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用ケーブル

    評価 0.0
    三菱電機 GOT2000/GOT1000シリーズ シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用ケーブル。
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    三菱電機製対応 三菱電機 GT1000シリーズ
    通常価格(税別) : 1,840円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミスミオリジナルタッチパネル GXシリーズ対応ケーブル

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ミスミオリジナルタッチパネル GXシリーズ対応ケーブル

    評価 0.0
    ミスミオリジナルタッチパネルGXシリーズ用のオプションケーブル、有名メーカのPLCと接続可能なオプションを用意。
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    ミスミ製対応 三菱電機 GT1000シリーズ
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTP-□)

    ミスミ

    タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTP-□)

    評価 0.0
    三菱・キーエンス・オムロンの各機器とキーエンスVT5シリーズを接続する自由長ハーネス!対応機種から簡単に選定可能!
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    キーエンス製対応 三菱電機 GT1000シリーズ
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タッチタッチパネルディスプレイ対応ハーネス (GTN-GT□□)

    ミスミ

    タッチタッチパネルディスプレイ対応ハーネス (GTN-GT□□)

    評価 0.0
    三菱電機GOT対応ケーブル GOT-2000, 1000, 900まで全対応。使用する機器から、自由長で長さ指定可能
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    三菱電機製対応 IDEC MICROSmart用 / 三菱電機 FXシリーズ / 三菱電機 Qシリーズ
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTN-□)

    ミスミ

    タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTN-□)

    評価 0.0
    対応機種・接続方法から選定可能。三菱・キーエンス・オムロンの各機器とキーエンスVTシリーズを接続する自由長ハーネス。【特長】・キーエンス製 タッチパネルディスプレイ対応ケーブルを長さ指定するだけで簡単にご注文可。・信頼性の高い本多通信工業/DDK製コネクタを採用!
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    キーエンス製対応 ミスミ GXシリーズ
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    GOT1000 シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用ケーブル

    • 数量スライド割引

    三菱電機システムサービス

    GOT1000 シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用ケーブル

    評価 0.0
    GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。RS-422ケーブル、RS-232ケーブル、QCPU増設,GOT間接続ケーブル、QCPU長距離接続,GOT間長距離接続ケーブルがございます。
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    三菱電機製対応 キーエンス VTシリーズ
    通常価格(税別) : 6,740円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    USBケーブル データ転送用ケーブル

    • 数量スライド割引

    三菱電機システムサービス

    USBケーブル データ転送用ケーブル

    評価 0.0
    GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。パソコン(作画ソフトウェア)(USB)↔GOT接続用(USB Mini-B)の、長さ3mのデータ転送用USBケーブルです。
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    三菱電機製対応 キーエンス VT5シリーズ
    通常価格(税別) : 12,604
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タッチタッチパネルディスプレイ対応ハーネス (GTN-GP□□)

    ミスミ

    タッチタッチパネルディスプレイ対応ハーネス (GTN-GP□□)

    評価 0.0
    ・シュナイダーエレクトリック Pro-face SP5000/GP4000/GP3000対応ケーブル・対応機器の信号名に準じたマークチューブを印字し納品致します(片側バラ線加工時のみ)。
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    シュナイダーエレクトリック製対応 シュナイダーエレクトリック GP3000シリーズ / シュナイダーエレクトリック GP4000シリーズ / シュナイダーエレクトリック SP5000シリーズ
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    GOT-A900シリーズ用 RS-232Cケーブル (シーケンサ⇔GOT接続)

    • SALE 2025/06/30まで

    三菱電機

    GOT-A900シリーズ用 RS-232Cケーブル (シーケンサ⇔GOT接続)

    評価 0.0
    GOT-A900 シーケンサ⇔GOT接続用ケーブル。【特長】 ・シーケンサとの接続が可能・ケーブル長:1.5m(FX9GT-CAB0-150)、3.0m(QC30R2)
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    三菱電機製対応 オムロン NVシリーズ
    通常価格(税別) : 7,790
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プログラマブルターミナル NT631C用ケーブル

    • 数量スライド割引

    オムロン

    プログラマブルターミナル NT631C用ケーブル

    評価 0.0
    プログラマブルターミナル,NT631C用ケーブルです。DOS/V用の画面転送用ケーブルで、長さは2mです。
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    オムロン製対応 IDEC HG4G/3G/2Gシリーズ
    通常価格(税別) : 8,584
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    GOT1000 コネクタ変換ボックス⇔ハンディGOT接続用ケーブル

    三菱電機

    GOT1000 コネクタ変換ボックス⇔ハンディGOT接続用ケーブル

    評価 0.0
    三菱グラフィックオペレーションターミナル接続用ケーブル。【特長】・コネクタ変換ボックス⇔ハンディGOT接続用。
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    三菱電機製対応 IDEC MICROSmart用
    通常価格(税別) : 11,430円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プログラマブルターミナル NV用ケーブル

    • 数量スライド割引

    オムロン

    プログラマブルターミナル NV用ケーブル

    評価 0.0
    プログラマブルターミナル,NV用ケーブルです。PT-PLC接続ケーブル、ツール接続ケーブルがございます。
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    オムロン製対応 三菱電機 GOT-A900シリーズ
    通常価格(税別) : 3,215円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    GOT1000 バーコード接続用ケーブル

    三菱電機

    GOT1000 バーコード接続用ケーブル

    評価 0.0
    GOT1000 バーコード接続用ケーブル。 【特長】 ・バーコードリーダとの接続が可能 ・ケーブル長:0.2m 【用途】 ・バーコードリーダ⇔GOT接続用
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    三菱電機製対応 三菱電機 GT1000シリーズ / 三菱電機 GT2000シリーズ
    通常価格(税別) : 5,610
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器 パネル取付USB延長ケーブル

    • 数量スライド割引

    IDEC

    HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器 パネル取付USB延長ケーブル

    評価 0.0
    【特長】・HG3G形プログラマブル表示器 パネル取付USB延長ケーブル。
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    IDEC製対応 IDEC HG4G/3G/2Gシリーズ
    通常価格(税別) : 7,270
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    FC9Z形 I/Oターミナルケーブル

    • 数量スライド割引

    IDEC

    FC9Z形 I/Oターミナルケーブル

    評価 0.0
    FC9Z形I/Oターミナルケーブル。・最小発注数量:1個・特長:20極タイプ・仕様:I/Oターミナルケーブル・適用機種:FC4A形入出力モジュール
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    IDEC製対応 IDEC FC4A形入出力モジュール
    通常価格(税別) : 1,930円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プログラマブルターミナル NSH5用ケーブル

    オムロン

    プログラマブルターミナル NSH5用ケーブル

    評価 0.0
    プログラマブルターミナル,NSH5用ケーブル。NSH5用UL対応ケーブル、NSH5用ケーブル、NSH5用脱着BOX用ケーブルがございます。
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    オムロン製対応 オムロン NT631Cシリーズ
    通常価格(税別) : 26,148
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MICROSMART ユーザ通信用ケーブル

    IDEC

    MICROSMART ユーザ通信用ケーブル

    評価 0.0
    【特長】MICROSMARTユーザ通信用ケーブルです。・備考:プログラマブル表示器接続用ケーブルとしてもご利用頂けます。
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    IDEC製対応 IDEC MICROSmart用
    通常価格(税別) : 4,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小形ティーチングペンダント メンテナンスケーブル

    • 数量スライド割引

    IDEC

    小形ティーチングペンダント メンテナンスケーブル

    評価 0.0
    【特長】・小形ティーチングペンダントとパソコンを接続するケーブルです
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    IDEC製対応 IDEC HG1U/1H/1T形
    通常価格(税別) : 12,490
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タッチタッチパネルディスプレイ対応ハーネス (GTN-N□□)

    ミスミ

    タッチタッチパネルディスプレイ対応ハーネス (GTN-N□□)

    評価 0.0
    オムロン NB NS NT631 NT31対応ケーブル信頼性の高いDDK製コネクタを採用!オムロンタッチパネルから選定可能な自由長ハーネスです
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    オムロン製対応 三菱電機 GT1000シリーズ
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プログラマブル表示器 PLC接続ケーブル

    • 数量スライド割引

    IDEC

    プログラマブル表示器 PLC接続ケーブル

    評価 0.0
    プログラマブル表示器PLC接続ケーブルです。Dサブ25Pプラグ/RS-422で三菱A/QnA直結用のHG1F形と、RS-232Cポート1および2用でIDEC・MICROSmart用のHG2G/3G形がございます。長さはどちらも5mです。
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    IDEC製対応 IDEC MICROSmart用
    通常価格(税別) : 14,530
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HG3G形プログラマブル表示器 PLC接続ケーブル

    • 数量スライド割引

    IDEC

    HG3G形プログラマブル表示器 PLC接続ケーブル

    評価 0.0
    HG3G形プログラマブル表示器用ケーブルです。PLC接続ケーブル、USBメンテナンスケーブルがございます。PLC接続ケーブルには、IDEC・MICROSmart用、三菱FXシリーズ直結用、三菱Qシリーズ直結用がございます。
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    三菱電機製対応 / IDEC製対応 IDEC MICROSmart用 / 三菱電機 FXシリーズ / 三菱電機 Qシリーズ
    通常価格(税別) : 8,840円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
対応機器メーカー
対応機器シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/06/30まで

GOT2000/GOT1000シリーズ シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用ケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミスミオリジナルタッチパネル GXシリーズ対応ケーブル

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTP-□)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        タッチタッチパネルディスプレイ対応ハーネス (GTN-GT□□)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTN-□)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            GOT1000 シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用ケーブル

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              USBケーブル データ転送用ケーブル

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                タッチタッチパネルディスプレイ対応ハーネス (GTN-GP□□)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/06/30まで

                GOT-A900シリーズ用 RS-232Cケーブル (シーケンサ⇔GOT接続)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  プログラマブルターミナル NT631C用ケーブル

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    GOT1000 コネクタ変換ボックス⇔ハンディGOT接続用ケーブル

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      プログラマブルターミナル NV用ケーブル

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        GOT1000 バーコード接続用ケーブル

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器 パネル取付USB延長ケーブル

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            FC9Z形 I/Oターミナルケーブル

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              プログラマブルターミナル NSH5用ケーブル

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                MICROSMART ユーザ通信用ケーブル

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  小形ティーチングペンダント メンテナンスケーブル

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    タッチタッチパネルディスプレイ対応ハーネス (GTN-N□□)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      プログラマブル表示器 PLC接続ケーブル

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        HG3G形プログラマブル表示器 PLC接続ケーブル

                                        メーカー

                                        三菱電機

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        ミスミ

                                        三菱電機システムサービス

                                        三菱電機システムサービス

                                        ミスミ

                                        三菱電機

                                        オムロン

                                        三菱電機

                                        オムロン

                                        三菱電機

                                        IDEC

                                        IDEC

                                        オムロン

                                        IDEC

                                        IDEC

                                        ミスミ

                                        IDEC

                                        IDEC

                                        シリーズ名

                                        GOT2000/GOT1000シリーズ シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用ケーブル

                                        ミスミオリジナルタッチパネル GXシリーズ対応ケーブル

                                        タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTP-□)

                                        タッチタッチパネルディスプレイ対応ハーネス (GTN-GT□□)

                                        タッチパネルディスプレイ対応ケーブル(GTN-□)

                                        GOT1000 シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用ケーブル

                                        USBケーブル データ転送用ケーブル

                                        タッチタッチパネルディスプレイ対応ハーネス (GTN-GP□□)

                                        GOT-A900シリーズ用 RS-232Cケーブル (シーケンサ⇔GOT接続)

                                        プログラマブルターミナル NT631C用ケーブル

                                        GOT1000 コネクタ変換ボックス⇔ハンディGOT接続用ケーブル

                                        プログラマブルターミナル NV用ケーブル

                                        GOT1000 バーコード接続用ケーブル

                                        HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器 パネル取付USB延長ケーブル

                                        FC9Z形 I/Oターミナルケーブル

                                        プログラマブルターミナル NSH5用ケーブル

                                        MICROSMART ユーザ通信用ケーブル

                                        小形ティーチングペンダント メンテナンスケーブル

                                        タッチタッチパネルディスプレイ対応ハーネス (GTN-N□□)

                                        プログラマブル表示器 PLC接続ケーブル

                                        HG3G形プログラマブル表示器 PLC接続ケーブル

                                        通常価格
                                        (税別)

                                        1,840円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/06/30まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        -

                                        • 数量別スライド値引

                                        -

                                        -

                                        -

                                        6,740円

                                        • 数量別スライド値引

                                        12,604円

                                        • 数量別スライド値引

                                        -

                                        7,790円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/06/30まで

                                        8,584円

                                        • 数量別スライド値引

                                        11,430円

                                        3,215円

                                        • 数量別スライド値引

                                        5,610円

                                        7,270円

                                        • 数量別スライド値引

                                        1,930円

                                        • 数量別スライド値引

                                        26,148円

                                        4,000円

                                        12,490円

                                        • 数量別スライド値引

                                        -

                                        14,530円

                                        • 数量別スライド値引

                                        8,840円

                                        • 数量別スライド値引
                                        通常出荷日 在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        2日目~ 3日目~ 2日目~ 2日目~ 在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        2日目~ 在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        2日目 2日目 1日目 在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                        9日目 2日目~ 2日目 在庫品1日目~
                                        一部当日出荷可能
                                        対応機器メーカー三菱電機製対応ミスミ製対応キーエンス製対応三菱電機製対応キーエンス製対応三菱電機製対応三菱電機製対応シュナイダーエレクトリック製対応三菱電機製対応オムロン製対応三菱電機製対応オムロン製対応三菱電機製対応IDEC製対応IDEC製対応オムロン製対応IDEC製対応IDEC製対応オムロン製対応IDEC製対応三菱電機製対応 / IDEC製対応
                                        対応機器シリーズ三菱電機 GT1000シリーズ三菱電機 GT1000シリーズ三菱電機 GT1000シリーズIDEC MICROSmart用 / 三菱電機 FXシリーズ / 三菱電機 Qシリーズミスミ GXシリーズキーエンス VTシリーズキーエンス VT5シリーズシュナイダーエレクトリック GP3000シリーズ / シュナイダーエレクトリック GP4000シリーズ / シュナイダーエレクトリック SP5000シリーズオムロン NVシリーズIDEC HG4G/3G/2GシリーズIDEC MICROSmart用三菱電機 GOT-A900シリーズ三菱電機 GT1000シリーズ / 三菱電機 GT2000シリーズIDEC HG4G/3G/2GシリーズIDEC FC4A形入出力モジュールオムロン NT631CシリーズIDEC MICROSmart用IDEC HG1U/1H/1T形三菱電機 GT1000シリーズIDEC MICROSmart用IDEC MICROSmart用 / 三菱電機 FXシリーズ / 三菱電機 Qシリーズ
                                        1. 1