(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・2列・2段引出し付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

フェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・2列・2段引出し付)

通常価格(税別)
90,233円 ~ 101,080円
税込価格
99,256円 ~ 111,188円

【特長】・抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌I...

詳細情報を確認する

  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • キャスター径(mm)(mm):
    100
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 段数(段):
    2

(i)ご注意

  • 引出しを開けたまま移動や放置をすると、ワゴンが転倒する恐れがあります。普段は閉じてご使用ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999309423
183-2708
35600

1個

90,233( 99,256円 )

4日目

4989999309430
183-2709
35600

1個

90,233( 99,256円 )

1日目

4989999309447
183-2710
49000

1個

101,080( 111,188円 )

4日目

4989999309454
183-2711
49000

1個

101,080( 111,188円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
・深さが異なる引出しが付いており、書類の保管や小物の管理において使い分けができます
・引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです
【用途】
・工場・倉庫・店舗等
・工具や書類などの小物の収納・保管に
【材質】
・本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー(省音タイプ)

(i)ご注意

  • 引出しを開けたまま移動や放置をすると、ワゴンが転倒する恐れがあります。普段は閉じてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン(抗菌 省音タイプ・2列・2段引出し付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト