(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スナップフックBE型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スナップフックBE型

通常単価(税別)
2,904円
税込単価
3,194円

【特長】・開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です【用途】...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4989999995114
  • トラスココード:
    208-0181
  • 使用荷重(kN):
    1.18
  • D(mm):
    10
  • L(mm):
    103
  • 質量(g):
    131.000
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • W(mm):
    51
  • S(mm):
    13
  • d1(mm):
    11
  • d2(mm):
    16

型番

TSF-10BE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSF-10BE

1個

2,904( 3,194円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
・連結金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップフックBE型の型番TSF-10BEのページです。
型番TSF-10BEに関する仕様情報を記載しております。

スナップフックBE型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました