(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラリペア 型取くん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラリペア 型取くん【1~24個入り】

通常価格(税別)
1,350円 ~ 21,000円
税込価格
1,485円 ~ 23,100円

【特長】・温めると柔らかくなり、冷めると固くなる何度でも使える型取剤です【用途...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:ポリエチレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4522201000987
49.000
652-6622
43

1個

1,350( 1,485円 )

4日目

4522201001007
1145.000
652-6612
1000

1パック

24個入り

21,000( 23,100円 )

4日目

4522201000994
647.000
652-6645
500

1パック

12個入り

12,000( 13,200円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温めると柔らかくなり、冷めると固くなる何度でも使える型取剤です
【用途】
・プラリペアを用いたパーツ複製の補助に
【材質】
・本体:ポリエチレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラリペア 型取くんのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました