(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型デジタル温度計SK-270WP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水型デジタル温度計SK-270WP

通常単価(税別)
29,300円
税込単価
32,230円

【特長】・食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    257-4104
  • JANコード:
    4974425801602
  • コード長さ(m):
    0.7
  • 質量(g):
    282.000
  • 材質1:
    本体:PC樹脂
  • 材質2:
    表示部・キースイッチ部:PET樹脂
  • プローブ長(mm):
    φ3×100
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • 表示温度範囲(℃):
    -50~300
  • センサー:
    サーミスタ

型番

SK270WPB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK270WPB

1個

29,300( 32,230円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付)です
・無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済のデータをパソコンへ無線で送信できます
・遮蔽物がない場合、通信距離は約30mです
・本体に測定No.1~No.20まで設定が可能です
・測定対象物に合わせて測定No.の変更や複数台ご使用時の本体識別などに活用できます
・HACCP機能はついておりません
【材質】
・本体:PC樹脂
・表示部・キースイッチ部:PET樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル温度計SK-270WPの型番SK270WPBのページです。
型番SK270WPBに関する仕様情報を記載しております。

防水型デジタル温度計SK-270WPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました