(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製運搬車"グランカート サイレント"(ハンドトラックボックス付) ストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂製運搬車"グランカート サイレント"(ハンドトラックボックス付) ストッパー付

通常価格(税別)
52,440円 ~ 71,426円
税込価格
57,684円 ~ 78,569円

【特長】・グランカートサイレントに簡易な荷台用ボックスを組み合わせたセット品、...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    ハンドル:スチール●ハンドル表面処理:粉体塗装
  • 材質3:
    キャスター金具:樹脂
  • 材質4:
    車輪:ゴム

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適合ストッパー
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
箱サイズ(mm)間口×奥行×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TP-X700FB
161-4030
13000
100
913
183
718
468
600×470×600

1個

52,440( 57,684円 )

1日目

TP-X900FB・TP-900FB
161-4031
19100
125
1000
230
900
605
770×600×600

1個

71,426( 78,569円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グランカートサイレントに簡易な荷台用ボックスを組み合わせたセット品、荷物の運搬が便利です
・マジックテープにて台車のハンドルに装着します
・樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です
【用途】
・小口荷物の運搬に
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:樹脂
・車輪:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車"グランカート サイレント"(ハンドトラックボックス付) ストッパー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました