(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

傘ぽん専用 折りたたみ傘専用バイオマスかさ袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

傘ぽん専用 折りたたみ傘専用バイオマスかさ袋

通常単価(税別)
11,900円
税込単価
13,090円

【特長】・高密度ポリエチレンにバイオマス(サトウキビ)を25%配合の「折りたた...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4580103530254
  • 質量(g):
    4000.0
  • トラスココード:
    386-5510
  • 材質1:
    高密度ポリエチレン(HDPE) [可燃性]

(i)ご注意

  • 傘袋自動装着機 傘ぽん専用です。

型番

BIO-2000 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

JANコード4580103530254質量(g)4000.0
トラスココード386-5510材質1高密度ポリエチレン(HDPE) [可燃性]

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BIO-2000

1個

11,900( 13,090円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高密度ポリエチレンにバイオマス(サトウキビ)を25%配合の「折りたたみ傘専用バイオマスかさ袋」です
・植物由来原料を有効利用することで、化石資源の使用削減に寄与し、CO2排出量を抑制できます
【用途】
・傘ぽん専用折りたたみ傘かさ袋
【材質】
・高密度ポリエチレン(HDPE) [可燃性]

(i)ご注意

  • 傘袋自動装着機 傘ぽん専用です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傘ぽん専用 折りたたみ傘専用バイオマスかさ袋の型番BIO-2000のページです。
型番BIO-2000に関する仕様情報を記載しております。

傘ぽん専用 折りたたみ傘専用バイオマスかさ袋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト