(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワームーバーライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パワームーバーライト

通常価格(税別)
480,000円
税込価格
528,000円

【特長】・電気自動車(EV)の蓄電能力、プラグインハイブリッド 車(PHV)の...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    292
  • 高さ(mm):
    456
  • 最大出力(W):
    3000
  • 出力電圧(V):
    AC100
  • 定格出力(W):
    3000
  • 入力電圧(V):
    150~450
  • 幅(mm):
    553
  • 質量(g):
    21000.0

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4589874990045
344-9150

1個

480,000( 528,000円 )

4日目

4589874990038
344-9148

1個

480,000( 528,000円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気自動車(EV)の蓄電能力、プラグインハイブリッド 車(PHV)の発電・蓄電能力、燃料電池自動車(FCV)の発電能力を活用し、電気機器に電力供給を行う装置です
・非常時も安心の3.0kW(1.5kW×2口)出力です
・軽量&スタイリッシュなトランクケースタイプです
・持ち運びに便利な伸縮式ハンドル、キャスター付です
・シンプルで簡単な操作で給電を開始します
・視認性の高い高輝度LEDによるわかりやすい表示パネルです
【用途】
・災害時のEVからの給電に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワームーバーライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました