(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

肩掛けストラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

肩掛けストラップ

通常単価(税別)
1,250円
税込単価
1,375円

【特長】・キャリングケース:SHC-45A用の別売り、肩掛けストラップです。

詳細情報を確認する

  • 適合機種:
    SHC-45A
  • 品名:
    肩掛けストラップ
  • JANコード:
    4909959179521
  • 質量(g):
    18.000
  • トラスココード:
    612-6087

Loading...

型番:SHS-12
【商品仕様】
・品名:肩掛けストラップ
・適合機種:SHC-45A、SHC-47
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHS-12

1個

1,250( 1,375円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャリングケース:SHC-45A用の別売り、肩掛けストラップです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

肩掛けストラップの型番SHS-12のページです。
型番SHS-12に関する仕様情報を記載しております。

肩掛けストラップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました