(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチティント(TM)透明飛散防止フィルム内外貼り兼用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スコッチティント(TM)透明飛散防止フィルム内外貼り兼用

通常単価(税別)
363,768円
税込単価
400,145円

【特長】・目隠し効果のみならず、フィルム表面の質感の演出も可能なガラス用装飾フ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4549395332830
  • トラスココード:
    180-5147
  • 材質1:
    ポリエステルフィルム
  • 質量(g):
    7900.0
  • 幅(m):
    1.27
  • 厚さ(mm):
    0.129
  • 長さ(m):
    30
  • 引張強度:
    30000

型番

SH2FRMAX-1270 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH2FRMAX-1270

1個

363,768( 400,145円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目隠し効果のみならず、フィルム表面の質感の演出も可能なガラス用装飾フィルムです
・フロスト調のフィルムが光を均一に拡散させるので、プライバシーを守りながらも明るさを保ちます
・有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です
・万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能も備えており、安全対策としても使用できます
【用途】
・建物内・外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止用
【材質】
・ポリエステルフィルム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチティント(TM)透明飛散防止フィルム内外貼り兼用の型番SH2FRMAX-1270のページです。
型番SH2FRMAX-1270に関する仕様情報を記載しております。

スコッチティント(TM)透明飛散防止フィルム内外貼り兼用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました