(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蓄圧式スプレー用ノズルキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

蓄圧式スプレー用ノズルキット【3個入り】

通常単価(税別)
2,572円
税込単価
2,829円

【特長】・M18アダプター(黒)は霧状からジェット状に調整可能、M12アダプタ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    8414685032546
  • 質量(g):
    28.500
  • トラスココード:
    251-4276
  • 適合機種:
    81776、8.16.76

型番

81676800 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

81676800

1パック

3個入り

2,572( 2,829円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・M18アダプター(黒)は霧状からジェット状に調整可能、M12アダプター(白)は円錐状に噴射します
・フェルトディスク×2個
・アダプター×1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蓄圧式スプレー用ノズルキットの型番81676800のページです。
型番81676800に関する仕様情報を記載しております。

蓄圧式スプレー用ノズルキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました