(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱ミニ角小鉢シリコンフタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱ミニ角小鉢シリコンフタ

通常単価(税別)
2,223円
税込単価
2,445円

【特長】・密封性の高いシリコーンフタ付き耐熱ガラス製角小鉢です【用途】・電子レ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    80
  • 外形寸法(mm)奥行:
    80
  • 外形寸法(mm)幅:
    80
  • 高さ(mm):
    48
  • 色:
    透明ホワイト/透明オレンジ/透明ライトブルー
  • 幅(mm):
    80
  • 容量(ml):
    110
  • JANコード:
    4977642092211
  • 質量(g):
    90.000
  • トラスココード:
    206-5693
  • 材質1:
    本体:耐熱ガラス
  • 材質2:
    フタ:シリコンゴム

型番

MKK-SI-2024 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MKK-SI-2024

1個

2,223( 2,445円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・密封性の高いシリコーンフタ付き耐熱ガラス製角小鉢です
【用途】
・電子レンジ用
・オーブン用
【材質】
・本体:耐熱ガラス
・フタ:シリコンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱ミニ角小鉢シリコンフタの型番MKK-SI-2024のページです。
型番MKK-SI-2024に関する仕様情報を記載しております。

耐熱ミニ角小鉢シリコンフタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました