(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転ハサミ刈払機"スーパーカルマーelex"用バッテリー・充電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4513439002232
1000.0
252-2365
リチウムイオン

1個

16,205( 17,826円 )

4日目

4513439001990
1700.0
252-2364
リチウムイオン

1個

27,009( 29,710円 )

4日目

-
800.0
252-2363
-

1個

8,643( 9,507円 )

4日目

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転ハサミ刈払機"スーパーカルマーelex"用バッテリー・充電器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました