(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用 2穴パンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用 2穴パンチ

通常単価(税別)
24,188円
税込単価
26,607円

【特長】・位置合わせ用のサイドゲージがついています・穴と穴の間隔を70mmと8...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    340
  • 穴あけ可能枚数:
    300枚(厚さ30mm)
  • 高さ(mm):
    263
  • 色:
    ●ハンドル部 青●本体 グレー
  • 幅(mm):
    145
  • JANコード:
    4550414076291
  • 質量(g):
    6700.0
  • トラスココード:
    208-2863
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    ハンドル部:プラスチック

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHP-2

1個

24,188( 26,607円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・位置合わせ用のサイドゲージがついています
・穴と穴の間隔を70mmと80mmで調整できます
【用途】
・大量の紙の穴あけに
【材質】
・本体:スチール
・ハンドル部:プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用 2穴パンチの型番PHP-2のページです。
型番PHP-2に関する仕様情報を記載しております。

業務用 2穴パンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました